D6N Tier 4 Interim/Stage IIIB

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo D6N se ha ganado la reputación de ser la hoja topadora con la que puede contar para las tareas más exigentes, desde explanación hasta nivelación de acabado. Permite realizar el trabajo sin interrupciones, con la confiabilidad, durabilidad y comodidad que se espera de las máquinas Cat. El modelo D6N es la mejor elección cuando se necesita una máquina versátil y fácilmente transportable para llevar a cabo el trabajo.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia al volante 150.0 hp 112.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 150.0 hp 112.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 148.0 hp 110.4 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 4.99 " 127.0 mm Less
Cilindrada 402.75 pulg3 6.6 L Less
Emisiones Tier 4 final Tier 4 Interim, Etapa IIIB de la Unión Europea, Japón 2011 (Tier 4 Interim) Tier 4 final Tier 4 Interim, Etapa IIIB de la Unión Europea, Japón 2011 (Tier 4 Interim) Less
Potencia del motor: ISO 14396 173.0 hp 129.0 kW Less
Potencia del motor: ISO 14396 (DIN) 175.3 hp 129.0 kW Less
Velocidad del motor a 1.850 rpm: potencia neta 156.6 hp 116.8 kW Less
Potencia bruta: SAEJ1995 177.0 hp 132.0 kW Less
Potencia neta: EU 80/1269/EEC 150.0 hp 112.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 152.0 hp 112.0 kW Less

Transmisión

1,5 de avance 1.93 mph 3.1 km/h Less
2,0 de avance 2.86 mph 4.6 km/h Less
2,5 de avance 3.54 mph 5.7 km/h Less
3,0 de avance 4.66 mph 7.5 km/h Less
3,5 de avance 6.21 mph 10.0 km/h Less
1,5 de retroceso 1.93 mph 3.1 km/h Less
2,0 de retroceso 3.17 mph 5.1 km/h Less
1,5 de avance: tracción en la barra de tiro 71939.0 lb 320.0 kN Less
2,5 de avance*: tracción en la barra de tiro 39341.6 lb 175.0 kN Less
2,5 en retroceso* 4.0 mph 6.4 km/h Less
3,0 de retroceso* 5.28 mph 8.5 km/h Less
3,5 de avance*: tracción en la barra de tiro 21806.5 lb 97.0 kN Less
3,5 de retroceso* 7.21 mph 11.6 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 79.0 EE.UU. 299.0 L Less
Sistema de enfriamiento 10.56 EE.UU. 40.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 2.25 EE.UU. 8.5 L Less
Tanque hidráulico 7.79 EE.UU. 29.5 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 36392.0 lb 16507.0 kg Less
Hoja LGP VPAT 2720.0 lb 1234.0 kg Less
VPAT LGP, plegable 3287.0 lb 1491.0 kg Less
VPAT LGP, relleno sanitario 3166.0 lb 1436.0 kg Less
Desgarrador de vástagos múltiples (con 3 vástagos) 3444.0 lb 1562.0 kg Less
Cabrestante PA55 Consulte el valor y la nota en la siguiente página Consulte el valor y la nota en la siguiente página Less
Hoja SU XL 5732.0 lb 2600.0 kg Less
Hoja VPAT XL 2341.0 lb 1062.0 kg Less
Plegable VPAT XL 2762.0 lb 1253.0 kg Less
XL VPAT relleno sanitario 2912.0 lb 1321.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: XL 36392.0 lb 16507.0 kg Less
Peso de embarque: XL 35602.0 lb 16149.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP 39895.0 lb 18096.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 38788.0 lb 17594.0 kg Less

Tren de rodaje

Ancho de la zapata: XL 24.01 " 610.0 mm Less
Ancho de la zapata: LGP 33.07 " 840.0 mm Less
Zapatas/lado: XL 40 40 Less
Zapatas/lado: LGP 46 46 Less
Entrevía: XL 74.4 " 1890.0 mm Less
Entrevía: LGP 85.03 " 2160.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: XL 102.8 " 2611.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: LGP 122.56 " 3113.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: XL 4929.0 pulg2 3.18 m2 Less
Área de contacto con el suelo: LGP 8107.0 pulg2 5.23 m2 Less
Rodillos de cadena/lado: XL 7 7 Less
Rodillos de cadena/lado: LGP 8 8 Less
Presión sobre el suelo*: LGP 4.41 lb/pulg² 30.4 kPa Less
Presión sobre el suelo*: XL 6.55 lb/pulg² 45.2 kPa Less
Altura de la garra: LGP 2.2 " 57.0 mm Less
Altura de la garra: XL 2.6 " 66.0 mm Less
Nota *ISO 16754 *ISO 16754 Less

Hojas

Tipo de hoja VPAT, SU VPAT, SU Less
VPAT LGP: capacidad de hoja plegable 5.06 yd3 3.87 m3 Less
VPAT LGP: ancho de hoja plegable 13.39 pies 4080.0 mm Less
SU XL: ancho de hoja angosta* 9.84 pies 3000.0 mm Less
VPAT XL: capacidad de la hoja 4.33 yd3 3.31 m3 Less
VPAT LGP: capacidad de la hoja 5.06 yd3 3.87 m3 Less
SU XL: capacidad de la hoja 5.6 yd3 4.28 m3 Less
XL SU: ancho de la hoja 10.35 pies 3154.0 mm Less
VPAT XL: ancho de la hoja 10.73 pies 3272.0 mm Less
VPAT LGP: ancho de la hoja 13.39 pies 4080.0 mm Less

Desgarrador

Cada vástago adicional 172.0 lb 78.0 kg Less
Espacio libre máximo levantado (punta del vástago) 24.5 " 622.0 mm Less
Fuerza máxima de penetración: LGP 9667.0 lb 43.0 kN Less
Fuerza máxima de penetración: XL 11600.0 lb 51.6 kN Less
Fuerza de dislocación máxima: LGP 38217.0 lb 170.0 kN Less
Fuerza de dislocación máxima: XL 47480.0 lb 211.2 kN Less
Número de portavástagos en los vástagos del desgarrador 3 3 Less
Espacio entre los portavástagos 3.28 pies 1000.0 mm Less
Distancia entre vástagos 6.56 pies 2.0 m Less
Sección del vástago 73 mm × 176 mm (2,9" × 6,9") 73 mm × 176 mm (2,9" × 6,9") Less
Peso: con tres vástagos 3444.0 lb 1562.0 kg Less
Tipo En paralelogramo fijo En paralelogramo fijo Less
Cantidad de portavástagos 3 3 Less
Ancho total de la viga 86.7 " 2202.0 mm Less
Sección transversal de la viga 216 mm × 254 mm (8,5" × 10,0") 216 mm × 254 mm (8,5" × 10,0") Less
Penetración máxima: XL 20.2 " 514.0 mm Less
Penetración máxima: LGP 15.6 " 398.0 mm Less

Cabrestante

Tamaño del casquillo del cable (diámetro externo × longitud) 54 mm × 67 mm (2,13" × 2,63") 54 mm × 67 mm (2,13" × 2,63") Less
Control Eléctrico Eléctrico Less
Valor máximo con tambor vacío: tracción del cable 69200.0 lb 31388.5 kg Less
Valor máximo con tambor vacío: velocidad del cable 147.0 pie/min 44.8 m/min Less
Valor máximo con tambor lleno: tracción del cable 54100.0 lb 23539.0 kg Less
Valor máximo con tambor lleno: velocidad del cable 257.0 pie/min 78.3 m/min Less
Ancho total 38.4 " 975.0 mm Less
Diámetro del cable (recomendado) 0.75 " 19.0 mm Less
Mando del cabrestante Mecánico Mecánico Less
Modelo del cabrestante PA55 PA55 Less
Nota * Peso: Incluye bomba, controles del operador, aceite, soportes de montaje y espaciadores. * Peso: Incluye bomba, controles del operador, aceite, soportes de montaje y espaciadores. Less
Peso* 2814.0 lb 1276.5 kg Less
Capacidad de aceite 19.55 EE.UU. 74.0 L Less
Longitud del cabrestante y el soporte 45.1 " 1145.0 mm Less
Caja del cabrestante: ancho 38.4 " 975.0 mm Less
Diámetro del tambor 10.0 " 254.0 mm Less
Ancho del tambor 12.4 " 315.0 mm Less
Diámetro de la brida 19.8 " 504.0 mm Less
Capacidad del tambor: 22 mm (0,88") 288.71 pies 88.0 m Less

Normas

FOPS Cumple con los criterios ISO 3449-2005 nivel II y DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Cumple con los criterios ISO 3449-2005 nivel II y DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Less
ROPS Cumple con los criterios SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 y DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995 para estructuras ROPS. Cumple con los criterios SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 y DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995 para estructuras ROPS. Less
Frenos Los frenos cumplen con la norma ISO 10265:2008 Los frenos cumplen con la norma ISO 10265:2008 Less

Sostenibilidad: niveles de ruido y vibración

Nota *Los valores corresponden a un operador experimentado en una aplicación de explanación. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento para obtener más detalles. *Los valores corresponden a un operador experimentado en una aplicación de explanación. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento para obtener más detalles. Less
Niveles de ruido: nivel promedio de presión acústica exterior 83 dB(A) (SAE J88:2006) 83 dB(A) (SAE J88:2006) Less
Niveles de ruido: nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador (LpA) 78 dB(A) (ISO 6396:2008) 78 dB(A) (ISO 6396:2008) Less
Niveles de ruido: nivel de potencia acústica máximo 110 dB(A) (2000/14/EC) 110 dB(A) (2000/14/EC) Less
Niveles de vibración: mano/brazo máximo* 2,5 m/s2 (ISO 5349:2001) 2,5 m/s2 (ISO 5349:2001) Less
Niveles de vibración: máximo en todo el cuerpo* 0,5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) 0,5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) Less
Niveles de vibración: factor de transmisibilidad del asiento <0,7 (ISO 7096:2000: clase espectral EM6) <0,7 (ISO 7096:2000: clase espectral EM6) Less

Estación del operador

Diseñado para comodidad, seguridad y alta productividad


Motor

Potencia y fiabilidad.


Tecnología de emisiones

Soluciones integradas fiables y transparentes


Tren de fuerza

Eficiente, suave y potencia de reacción


Controles del implemento y de la dirección

Diseñados ergonómicamente para facilitar la operación


Tecnologías integradas

Vigile, administre y mejore las operaciones en el sitio de trabajo


Sistema de enfriamiento

Durable y eficiente


Sostenibilidad

Pensamos en las generaciones futuras


Tren de rodaje

Rendimiento sólido


Herramientas

Equipadas para el trabajo


Implementos traseros

Mayor versatilidad


Paquetes de mejoras

Obtenga más por menos


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Cuando la disponibilidad cuenta


D6N Tier 4 Interim/Stage IIIB Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Bocina
  • Horómetro
  • Alarma de retroceso
  • Convertidor de 12 V, 10 A
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías 950 CCA clase 31
  • Cuatro (4) luces delanteras y dos (2) luces traseras integradas
  • Alternador sin escobillas HD de 105 A (24 voltios)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) o FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos)
  • Aire acondicionado con control automático de temperatura integrado
  • Asiento de tela con suspensión neumática para la cabina
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Posabrazos ajustables
  • Posapiés para trabajar en pendientes
  • Grupo de instrumentos de cinco indicadores del sistema Gen III con: - temperatura del refrigerante del motor; - temperatura del aceite de la transmisión; - temperatura del aceite hidráulico; - nivel de combustible; - pantalla de RPM del motor/pantalla de marchas; - perfil del operador; - selector de marchas programable electrónicamente; - indicador electrónico de servicio del filtro de aire del motor; - indicador electrónico de servicio del sensor de agua en el combustible.
  • Control electrohidráulico del implemento
  • Control de la dirección de diferencial de la barra de timón electrohidráulica
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Un (1) tomacorriente de 12 voltios
  • Lista para instalación de radio de 12 voltios (plug and play)
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Posavasos (LADO IZQUIERDO)
  • Gancho para ropa
  • Espejo retrovisor

TREN DE FUERZA
  • Motor Diesel C6.6 Cat ACERT con postratamiento, cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA/ARB, Stage IIIB de la Unión Europea/2011 de Japón (Tier 4 Interim); sistema de combustible de riel común, módulo de control electrónico ADEM A5 y posenfriamiento aire a aire; una sola correa politrapecial con tensor automático de correa
  • Auxiliar de arranque con bujía
  • Capacidad de operación a 3.000 m (9,840') de altitud antes de reducir la potencia
  • Ventilador de embrague viscoso impulsado por motor
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, tren de fuerza, posenfriador)
  • Enfriador de aceite de dirección diferencial de aletas de tubo de acero
  • Filtro de aire con antefiltro integrado, expulsor automático de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Bomba eléctrica de combustible para levantamiento con función de cebado automático
  • Dos (2) filtros de combustible
  • Función de deceleración del motor (control de velocidad del motor por interruptor de volquete y pedal)
  • Sistema planetario de tres (3) velocidades, servotransmisión con convertidor de par
  • Sistema de programa de velocidad múltiple (MVP): la funcionalidad de varias velocidades proporciona 5 selecciones diferentes de velocidad de desplazamiento y mejoras al control electrónico del sistema de transmisión y del motor.
  • Cambios controlados del acelerador con compensación automática de carga
  • Control de transmisión de cambios descendentes y desconexión automáticos
  • Cambio automático seleccionable (1F-2R, 2F-2R y seleccionable)
  • Sistema de dirección: dirección diferencial con barra de timón de control electrohidráulico

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SystemOne para trenes de rodaje XL y LGP
  • Rueda loca de rodadura de alivio
  • Rodillos (7 XL y 8 LGP) de cadena y rueda loca de lubricación permanente
  • Rodillo de portador
  • Segmentos de aro de la rueda motriz reemplazables
  • Cadenas de 40 secciones: 610 mm (24") de servicio extremo (ES) para XL
  • Cadenas de 46 secciones: 840 mm (33") de servicio moderado (MS) para LGP
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Segmentos de aro de la rueda motriz reemplazables

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de tres (3) válvulas para hoja topadora orientable e inclinable de paso variable (VPAT)
  • Sistema hidráulico con detección de carga

FLUIDOS
  • Refrigerante anticongelante (-37 °C/-34,6 °F)
  • Refrigerante de larga duración
  • Fluido hidráulico Cat HYDO™ Advanced 10

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Bastidor en C, cilindros (VPAT) y tuberías
  • Paquete estándar de la hoja topadora VPAT XL o LGP
  • Intervalos de servicio extendido (motor cada 500 horas, tren de fuerza cada 1.000 horas)
  • Protector del cárter
  • Drenajes ecológicos (aceite de motor, refrigerante del motor, caja del tren de fuerza e hidráulico)
  • Orificios de análisis programado de aceite (motor, tren de fuerza, sistema hidráulico)
  • Tomas de presión centralizadas montadas remotamente para facilitar el acceso y los diagnósticos
  • Filtro de aceite del implemento
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Parrilla con bisagras apersianada de radiador
  • Recintos del motor trabables
  • Barra de tiro rígida
  • Protector trasero estándar

D6N Tier 4 Interim/Stage IIIB Equipos opcionales

PAQUETES DE FUNCIONES
  • Paquetes de aplicación: - protección forestal, paquete XL; - paquete de protección forestal LGP; - paquete de manipulación de basura XL para SystemOne y U/C de servicio pesado; - paquete de manipulación de basura LGP para SystemOne y U/C de servicio pesado.
  • Paquetes de control trasero: - paquete listo para la instalación de desgarrador; - paquete listo para la instalación de cabrestante; - paquete de control doble, VPAT; - paquete de control doble, SU; - sin accesorio trasero, VPAT.
  • Paquetes de protección: - cabina con paquete de protección; - manija sin protectores contra ramas.

TREN DE FUERZA
  • Antefiltro, turbina con rejilla
  • Ventilador reversible manual de mando directo
  • Rejilla de protección contra material abrasivo

ENFRIAMIENTO
  • Radiador resistente a las basuras

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje XL: - tren de rodaje, SystemOne, XL; - tren de rodaje, servicio pesado, XL; - doble brida alta de HD de U/C, XL; - SystemOne de desperdicios de U/C, XL; - servicio pesado de desperdicios de U/C, XL; - nivelación de acabado SystemOne de U/C, XL; - servicio pesado de nivelación de acabado de U/C, XL.
  • Tren de rodaje LGP: - tren de rodaje, SystemOne, LGP; - tren de rodaje, servicio pesado, LGP; - doble brida alta de HD de U/C, LGP; - SystemOne de desperdicios de U/C, LGP; - servicio pesado de desperdicios de U/C, LGP.
  • Pares de cadenas, XL, SystemOne: - cadena de 560 mm (22"), ES, XL; - cadena de 610 mm (24"), ES, XL; - cadena de 610 mm (24"), ES, orificio central, XL; - cadena de 610 mm (24"), MS, tren de rodaje de nivelación de acabado.
  • Pares de cadenas, XL, HD: - cadena de 600 mm (23,6"), ES, XL, HD; - cadena de 600 mm (23,6"), orificio central ES, XL, HD; - cadena de 600 mm (23,6"), MS, XL, HD, tren de rodaje de nivelación de acabado.
  • Pares de cadenas, LGP, SystemOne: - cadena de 840 mm (33"), ES, LGP; - cadena de 840 mm (33"), MS, LGP; - cadena de 860 mm (33,8"), ES, LGP (solamente ADSDN).
  • Pares de cadenas, LGP, HD: - cadena de 840 mm (33"), ES, LGP, HD; - cadena de 840 mm (33"), ES, orificio central, LGP, HD; - cadena de 860 mm (33,8"), ES, LGP, HD; - cadena de 865 mm (34"), limpieza automática.

CONFIGURACIONES DE PROTECTORES DE GUÍAS DE CADENA
  • Protectores guía de cadena, XL, SystemOne: - protector guía central; - protector guía delantero y trasero; - protector guía completo.
  • Protectores guía de cadena, XL, HD: - protector guía central, HD; - protector guía delantero y trasero; - protector guía completo.
  • Protectores guía de cadena, LGP, SystemOne: - protector guía central; - protector guía delantero y trasero; - protector guía completo.
  • Protectores guía de cadena, LGP, HD: - protector guía central, HD; - protector guía delantero y trasero.

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Aceite hidráulico biodegradable, llenado en la fábrica

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES
  • Paquetes y baterías para diferentes climas
  • Paquete para clima frío de 120 voltios
  • Paquete para clima frío de 240 voltios
  • Batería para servicio pesado
  • Respiradero eléctrico aislado

FLUIDOS
  • Anticongelante de -50 °C (-58 °F)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Asiento con calefacción
  • Asiento con calefacción y con ventilación

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Comunicaciones Product Link: - Cat Product Link 321 (satelital); - Cat Product Link 522 (celular); - sin Product Link (para países donde no está certificado el uso de Product Link).
  • Control AccuGrade: - instalación ARO, VPAT; - AccuGrade ARO, SU; - sin instalación AccuGrade SU (para máquinas SU que no están listas para la instalación de AccuGrade).
  • Sistemas de seguridad de la máquina: - sistema de seguridad de la máquina

SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
  • Tanque de combustible: - paquete de mantenimiento/sistema de llenado rápido Shaw

PROTECTORES
  • Paquetes de protección: - protector, VPAT, servicio pesado, paquete; - paquete estándar de protección, SU; - paquete de protección de servicio pesado, SU.
  • Protecciones hidráulicas traseras: - protector trasero de servicio pesado; - protector trasero, barra de tiro y listo para instalación de cabrestante; - protector trasero antivandalismo; - protector trasero antivandalismo (HD).
  • Protección: - rejilla de protección de la cabina

OTROS ACCESORIOS
  • Sistema hidráulico trasero: - filtro de toma de fuerza del cabrestante bajo; - filtro de toma de fuerza sin cabrestante.

HOJAS
  • Paquete de hoja topadora: - paquete de hoja topadora, SU XL (con hoja incluida); - paquete de hoja topadora, VPAT XL, HD; - paquete de hoja topadora, VPAT LGP, HD.
  • Hojas: - hoja XL, ARO, VPAT; - hoja LGP, ARO, VPAT; - hoja XL, ARO plegable, VPAT; - hoja LGP, ARO plegable, VPAT; - hoja XL, relleno sanitario; - hoja LGP, relleno sanitario.

HERRAMIENTA DE CORTE
  • Desgarrador: - paquete de desgarrador de dientes rectos; - paquete de desgarrador de dientes curvos.
  • Cabrestante: - paquete de cabrestante PA56, velocidad estándar; - paquete de cabrestante PA56, baja velocidad; - caja trasera con barra deflectora.

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Baliza, giratoria

ACCESORIOS INSTALADOS EN TERRENO - para hacer un pedido en distribución de piezas
  • Radio AM/FM con reproductor de CD
  • Juego de modificación de tela calefaccionado
  • Guíacables, solo pista 3 (no instalado): - guíacables de 3 rodillos; - guíacables de 4 rodillos.