D6K2 (Tier 4 Interim/Stage IIIB)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Experimente el tractor de nivelación de acabado más intuitivo con el nuevo modelo Cat® D6K2.Al estar rediseñado para ayudarle a cumplir sus objetivos, este modelo permite aumentar la eficiencia del combustible y la productividad. Este modelo es una excelente plataforma para el sistema integrado de control de rasante AccuGrade, que ayuda a obtener la rasante deseada más rápido con menos pasadas y menos fuerza de trabajo. El control de hoja estable detecta las condiciones del suelo y trabaja en conjunto con el operador para producir la rasante deseada, lo que mejora los resultados de la nivelación de acabado a mayor velocidad y con menos esfuerzo. El nuevo diseño del tren de rodaje mejora la estabilidad para aumentar aun más el rendimiento de la nivelación de acabado.El Tractor de Cadenas D6K2 le ayuda ha completar más trabajo con menos combustible. Elija el Tractor de Cadenas D6K2 para lograr una productividad óptima en su clase con los menores costos de posesión y operación correspondientes a su tamaño.El Tractor de Cadenas D6K2 más afilado establece el estándar desde el primer corte hasta la nivelación de acabado.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Emissions U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4 U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4 Less

Motor

Potencia al volante 130.0 hp 97.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 130.0 hp 97.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 4.99 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 402.75 pulg³ 6.6 L Less
Potencia del motor: ISO 14396 155.0 hp 116.0 kW Less
Potencia del motor: ISO 14396 (DIN) 157.0 hp 116.0 kW Less
Potencia bruta: SAE J1995 158.0 hp 118.0 kW Less
Potencia neta: EU 80/1269/EEC 130.0 hp 97.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 77.9 gal 295.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.58 gal 32.5 L Less
Cárter del motor 4.35 gal 16.5 L Less
Tanque hidráulico 15.3 gal 58.0 L Less
Mandos finales (cada LGP) 6.0 gal 23.0 L Less
Mandos finales (cada XL) 4.0 gal 15.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Peso: LGP 30144.0 lb 13673.0 kg Less
Peso: XL 28740.0 lb 13036.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: XL 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Peso de embarque: XL 28949.0 lb 13131.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP 30750.0 lb 13948.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 30353.0 lb 13768.0 kg Less

Tren de rodaje

Ancho de la zapata: XL 22.0 pulg 560.0 mm Less
Ancho de la zapata: LGP 30.0 pulg 760.0 mm Less
Altura de la garra 1.9 pulg 48.0 mm Less
Entrevía: XL 70.0 pulg 1770.0 mm Less
Entrevía: LGP 79.0 pulg 2000.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: XL 104.0 pulg 2645.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: LGP 104.0 pulg 2645.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: XL 4650.0 pulg² 3.0 m2 Less
Área de contacto con el suelo: LGP 6200.0 pulg² 4.0 m2 Less
Presión sobre el suelo: LGP (ISO 16754) 4.45 lb/pulg² 30.7 kPa Less
Presión sobre el suelo: XL (ISO 16754) 5.77 lb/pulg² 39.8 kPa Less

Undercarriage

Shoes/Side - XL 40 40 Less
Shoes/Side - LGP 40 40 Less
Track Rollers/Side - XL 8 8 Less
Track Rollers/Side - LGP 8 8 Less

Blades

Blade Type VPAT, VPAT Foldable* VPAT, VPAT Foldable* Less

Hojas

LGP, VPAT: ancho de la hoja sobre las cantoneras 12.0 pie 3682.0 mm Less
XL, VPAT: ancho de la hoja sobre las cantoneras 10.5 pie 3196.0 mm Less
XL, VPAT: capacidad de la hoja 4.01 yd³ 3.07 m³ Less
LGP, VPAT: capacidad de hoja 4.38 yd³ 3.35 m³ Less

Desgarrador

Cada vástago adicional 75.0 lb 34.0 kg Less
Fuerza máxima de penetración: LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
Fuerza máxima de penetración: XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
Penetración máxima: XL y LGP 14.2 pulg 360.0 mm Less
Fuerza de dislocación máxima: LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
Fuerza de dislocación máxima: XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
Espacio entre los portavástagos 35.3 pulg 896.0 mm Less
Distancia entre vástagos 70.6 pulg 1792.0 mm Less
Peso: con un vástago 1863.0 lb 845.0 kg Less
Ancho total de la viga 76.8 pulg 1951.0 mm Less

Ripper

Shank Section 58.5 × 138 mm (2.3 × 5.4 in) 58.5 × 138 mm (2.3 × 5.4 in) Less
Type Fixed Parallelogram Fixed Parallelogram Less
Number of Pockets 3 3 Less
Beam Cross Section 165 × 211 mm (6.5 × 8.3 in) 165 × 211 mm (6.5 × 8.3 in) Less

Cabrestante

Tamaño del casquillo del cable (longitud) 2.63 pulg 67.0 mm Less
Tamaño del casquillo del cable (diámetro externo 2.13 pulg 54.0 mm Less
Capacidad del tambor (cable optativo) 220.0 pulg 67.0 mm Less
Capacidad del tambor (cable recomendado) 306.0 pulg 93.0 m Less
Valor máximo con tambor vacío: tracción del cable 50000.0 lb 222.4 kN Less
Valor máximo con tambor vacío: velocidad del cable 124.0 pies/min 38.0 m/min Less
Valor máximo con tambor lleno: tracción del cable 26000.0 lb 115.7 kN Less
Valor máximo con tambor lleno: velocidad del cable 230.0 pies/min 70.0 m/min Less
Tamaño de cable optativo 0.87 pulg 22.0 mm Less
Diámetro del cable (recomendado) 0.75 pulg 19.0 mm Less
Peso* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Longitud del cabrestante y el soporte 33.2 pulg 845.0 mm Less
Caja del cabrestante: ancho 35.6 pulg 905.0 mm Less
Diámetro del tambor 8.0 pulg 205.0 mm Less
Ancho del tambor 11.0 pulg 274.0 mm Less
Diámetro de la brida 18.0 pulg 457.0 mm Less

Winch

Winch Drive Hydrostatic Hydrostatic Less
Winch Model PA50 PA50 Less

Standards

ROPS/FOPS Standards Standards Less
Cab Standards Standards Less
Brakes Standards Standards Less

Transmission - Travel Speed

Forward 0-10 km/h (0-6.2 mph) 0-10 km/h (0-6.2 mph) Less
Reverse 0-10 km/h (0-6.2 mph) 0-10 km/h (0-6.2 mph) Less
Transmission Type Hydrostatic Hydrostatic Less

Sustainability

Engine Emissions Fully complies with U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4 emission standards Fully complies with U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4 emission standards Less
Sound Levels - Average Exterior Sound Pressure Level 79 dB(A) (SAE J88:2006) 79 dB(A) (SAE J88:2006) Less
Sound Levels - Dynamic Operator Sound Pressure Level (LpA)* 78 dB(A) (ISO 6396:2008) 78 dB(A) (ISO 6396:2008) Less
Sound Levels - Maximum Sound Power Level 109 dB(A) (2000/14/EC) 109 dB(A) (2000/14/EC) Less
Vibration Levels - Maximum Hand/Arm** 2.5 m/s2 (ISO 5349:2001) 2.5 m/s2 (ISO 5349:2001) Less
Vibration Levels - Maximum Whole Body 0.5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) 0.5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) Less
Vibration Levels - Seat Transmissibility Factor <0.7 ISO 7096:2000 - spectral class EM6 ISO 7096:2000 - spectral class EM6 Less

Sostenibilidad

Pensando en las generaciones futuras


Seguridad

Garantice su seguridad


Estación del operador

De operación fácil, cómoda y productiva


Controles ergonómicos

Trabaje más tiempo con menos esfuerzo


El control de hoja estable…

…es útil en las aplicaciones de nivelación de acabado.


Tren de fuerza

Uniforme y sensible a los cambios de carga


Ahorro de combustible

Modalidades económicas


Tren de rodaje

Soluciones para disminuir los costos por hora


Herramientas

Mueva más material con hojas productivas y duraderas


Tecnologías integradas

Nivele más rápido con la menor cantidad de pasadas


Accesorios traseros y opciones

Aumente su versatilidad


Paquetes de mejoras…


Enfriamiento

Durable y eficiente


Tecnología de motor y de emisiones

Mayor ahorro de combustible


Motor

Potencia y fiabilidad


Facilidad de servicio

Cuando la disponibilidad cuenta


D6K2 (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Equipos estándar

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS/FOPS presurizada con ventanas laterales deslizantes
  • Aire acondicionado
  • Asiento de tela con suspensión neumática: posabrazos ajustables
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Controles electrohidráulicos montados en el asiento con ajuste longitudinal
  • Posapiés montados en el tablero de instrumentos
  • Sistema monitor eléctrico que cuenta con lo siguiente: – Medidores: temperatura del refrigerante del motor y del aceite hidráulico, y nivel de combustible. – Indicadores: incluido el indicador electrónico de servicio del filtro de aire del motor y los indicadores electrónico de agua en el combustible y de recuperación. – Pantalla digital: rpm del motor electrónico; pantalla de marchas, horómetro.
  • Interruptor del acelerador giratorio
  • Interruptor del acelerador de modalidades económicas
  • Interruptor de la hoja estable
  • Limitador electrónico de velocidad de desplazamiento
  • Ajustes independientes de velocidad de avance y retroceso
  • Pedal sencillo que combina las funciones de deceleración y frenado
  • Espejos retrovisores
  • Espejo auxiliar para el accesorio trasero
  • Listo para instalación de radio de 12 V
  • Un tomacorriente de 12 V
  • Gancho para ropa
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Posavasos
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado
  • Lava/limpiaparabrisas delantero y trasero
  • Limpiaparabrisas intermitente (puertas)

TREN DE RODAJE
  • Configuraciones del tren de rodaje: – Tren de rodaje SystemOne con: • Rueda loca de rodadura de alivio dentada de lubricación permanente. • Ocho rodillos de cadena inferiores. • Dos rodillos portadores. • Ruedas locas de lubricación permanente. • Cadenas de 40 secciones: – Configuración XL, 560 mm (22"); – configuración LGP, 760 mm (30"). • Posición de altura de rueda loca ajustable. • Tensores de cadena hidráulicos.
  • Bastidor de rodillos: – 8/2 SystemOne (ocho rodillos inferiores, dos rodillos portadores)
  • Pares de cadenas, XL: – Cadenas, 560 mm (22") MS XL, SystemOne
  • Pares de cadenas, LGP: – Cadenas, 760 mm (30") MS LGP, SystemOne

TREN DE FUERZA
  • Motor diesel Cat C6.6 ACERT con turbocompresión, cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA/ARB de EE.UU., Stage IIIB de la Unión Europea y MLIT (Step 4) de Japón
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, enfriador de aceite hidráulico, posenfriador)
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
  • Filtro de aire con antefiltro, expulsión automática de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de agua del combustible integrado
  • Tanque de combustible estándar
  • Control electrónico de la transmisión hidrostática de circuito cerrado y trayectoria doble
  • Auxiliar de arranque con bujías

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Bocina eléctrica
  • Alarma de retroceso
  • Convertidor de 12 V y 10 A
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías de servicio pesado de alta salida que no requieren mantenimiento, 900 CCA
  • Cuatro luces halógenas delanteras integradas (montadas en el techo)
  • Dos luces halógenas traseras integradas (montadas en la unidad de aire acondicionado)
  • Alternador de 24 V, 115 A, de servicio pesado con escobilla
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V

ACCESORIO TRASERO
  • Barra de tiro rígida

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Cat Product Link, PL522* redes celulares GSM
  • *Las licencias de Product Link no están disponibles en todas las áreas.

SISTEMA HIDRÁULICO
  • 3 válvulas electrohidráulicas
  • Sistema hidráulico/bomba con detección de carga
  • Palanca sencilla con control de tres funciones
  • Aceite hidráulico estándar

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Bastidor en C con eslabón de inclinación variable, cilindro hidráulico y tuberías
  • Tanque de combustible estándar
  • Protectores del cárter abisagrados
  • Recintos del motor trabables
  • Protectores de la rueda loca
  • Parrilla de radiador abisagrada con pernos
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Ventilador del radiador abatible hacia afuera
  • Orificios de análisis programado de aceite, S·O·SSM (motor, tren de fuerza, sistema hidráulico)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
  • Protector del tanque de combustible
  • Protector del cárter
  • Radiador con parrilla

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración:-37 °C (-35 °F)

FLUIDO HIDRÁULICO
  • Cat HYDO™ Advanced 10

D6K2 (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Equipos opcionales

TREN DE FUERZA
  • Sistema de cambio de aceite de alta velocidad
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda reversible

TREN DE RODAJE
  • Configuración del tren de rodaje: – Tren de rodaje de servicio pesado
  • Bastidores de rodillos: – 8/2 de servicio pesado (ocho rodillos inferiores, dos rodillos portadores) – 7/1 de servicio pesado (siete rodillos inferiores, un rodillo portador)*
  • Pares de cadenas, XL: – Cadenas de 510 mm (20"), MS XL, SystemOne – cadenas de 510 mm (20"), ES XL, SystemOne – Cadenas de 560 mm (22"), ES XL, SystemOne – Cadenas de 510 mm (20") ES, XL, de servicio pesado – Cadenas de 560 mm (22") ES XL, de servicio pesado
  • Pares de cadenas, LGP: – Cadenas de 760 mm (30") ES LGP, SystemOne – Cadenas de 760 mm (30") ES LGP, de servicio pesado – Cadenas de 760 mm (30"), ES con limpieza automática, LGP, de servicio pesado
  • Protectores guía de cadena: – Protector guía de cadena central – Protector guía de cadena delantero y trasero – Protector guía de cadena de largo completo
  • * Solo para Europa, África y Oriente Medio. No es compatible con el control de hoja estable.

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina de servicio pesado con parabrisas y ventanas de las puertas de policarbonato
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción y ventilación

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Cuatro válvulas hidráulicas

PROTECTORES Y PAQUETES DE PROTECCIÓN
  • Paquete de protección de la cabina, protectores contra ramas y rejilla trasera
  • Paquete de protección de la cabina de servicio pesado con protectores contra ramas, rejillas (traseras y laterales) y protectores de luces
  • Rejilla trasera de la cabina
  • Cilindro de levantamiento de protección
  • Rejilla del radiador de servicio pesado
  • Protección de servicio pesado con protector del tanque de combustible de servicio pesado, protector del cárter y rejilla del radiador

HOJAS
  • Hoja VPAT XL, ARO
  • Hoja VPAT LGP, ARO
  • Hoja VPAT XL, ARO plegable
  • Hoja VPAT LGP, ARO plegable

ACCESORIO TRASERO
  • Desgarrador en paralelogramo con vástagos múltiples y tres dientes rectos
  • Desgarrador en paralelogramo con vástagos múltiples y tres dientes curvos
  • Preinstalación para desgarrador

CONTROL DEL ACCESORIO TRASERO
  • Paquete de control listo para la instalación de desgarrador
  • Paquete de control listo para la instalación de cabrestante
  • Paquete de control listo para la instalación de cabrestante y desgarrador

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System)
  • Cat Product Link PL321 para redes satelitales

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Opción lista para instalación de AccuGrade (ARO)

PAQUETES PARA TIEMPO FRÍO
  • Paquete para tiempo frío, 120 V
  • Paquete para tiempo frío, 240 V
  • Respiradero eléctrico aislado con filtro con calefacción y mangueras aisladas

ANTICONGELANTE
  • Protección anticongelante del sistema de enfriamiento: -50° C (-58 °F)

OTROS ACCESORIOS
  • Baliza giratoria

ACCESORIOS INSTALADOS EN EL CAMPO
  • Radios: – Radio de 12 V AM/FM – Radio de 12 V AM/FM con reproductor de CD – Radio de 12 V AM/FM con reproductor de CD (antena satelital XM)** – Radio de 12 V AM/FM con reproductor de CD (antena satelital Sirius)**
  • Cabrestante: - Cabrestante de velocidad variable hidrostático PA50 - Escalón de cabrestante
  • Guíacables: - Guíacables de tres rodillos - Juego de conversión, cuarto rodillo
  • ** Disponible para la distribución de piezas en EE.UU. y Canadá únicamente.