D7E (Tier 4 Interim de los Estados Unidos, Stage IIIB de la Unión Europea, MLIT Step 4 de Japón)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo D7E de Cat® está diseñado para cumplir con las crecientes demandas de tractores de cadena de gran potencia y muy maniobrables. Al adaptar la tecnología de mando eléctrico a los requisitos particulares de las aplicaciones de explanación, Caterpillar ha desarrollado una clase completamente nueva de tractor que suministra el mejor equilibrio posible de rendimiento en explanación pesada y en nivelación de acabado. El innovador tren de fuerza eléctrico diésel está diseñado también para quemar una cantidad considerablemente menor de combustible y para consumir menos fluidos y piezas, lo que disminuye los costos de posesión y operación. Una productividad mejorada y una mayor eficiencia permiten realizar más trabajo con menos recursos. El modelo D7E cumple con las normas de emisiones Tier 4 Interim de los Estados Unidos/Stage IIIB de la Unión Europea/MLIT Step 4 de Japón.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Potencia al volante 235.0 hp 175.0 kW Less
Calibre 4.5 " 115.0 mm Less
Carrera 5.9 " 149.0 mm Less
Cilindrada 567.0 pulg3 9.3 C Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 266.0 hp 198.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 270.0 hp 198.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 270.0 hp 201.0 kW Less
Emisiones globales Paquete de emisiones Tier 4 Interim de los Estados Unidos/Stage IIIB de la Unión Europea/MLIT Step 4 de Japón Paquete de emisiones Tier 4 Interim de los Estados Unidos/Stage IIIB de la Unión Europea/MLIT Step 4 de Japón Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 251.0 hp 187.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 235.0 hp 175.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 238.0 hp 175.0 kW Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 108.0 gal EE.UU. 409.0 C Less
Sistema de enfriamiento 22.5 gal EE.UU. 87.0 C Less
Cárter del motor 8.0 gal EE.UU. 30.0 C Less
Mandos finales (cada uno) 7.0 gal EE.UU. 28.0 C Less
Compartimiento del eje pivote 1.8 gal EE.UU. 7.0 C Less
Tanque hidráulico 20.0 gal EE.UU. 76.0 C Less
Mando final (cada LGP) 9.0 gal EE.UU. 34.0 C Less
Tren de fuerza 16.0 gal EE.UU. 60.0 C Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 57441.0 lb 26055.0 kg Less
Peso de embarque 48402.0 lb 21955.0 kg Less
Peso de embarque: estándar 48402.0 lb 21955.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: STD SU 57441.0 lb 26055.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 53649.0 lb 24335.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP S 62886.0 lb 28525.0 kg Less

Controles hidráulicos: bomba

Rendimiento de la bomba: implemento 52.8 gal EE.UU./min 200.0 L/min Less
Rendimiento de la bomba: dirección 82.4 gal EE.UU./min 312.0 L/min Less
Tipo de bomba Pistón, desplazamiento variable Pistón, desplazamiento variable Less
Flujo del cilindro de inclinación: flujo de la parte delantera 24.6 gal EE.UU./min 93.0 L/min Less
Flujo del cilindro de inclinación: flujo del extremo de varilla 17.4 gal EE.UU./min 66.0 L/min Less
Flujo del cilindro de levantamiento 52.8 gal EE.UU./min 200.0 L/min Less
Flujo del cilindro del desgarrador 52.8 gal EE.UU./min 200.0 L/min Less

Controles hidráulicos: válvula de alivio principal

Ajuste de presión: dirección 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less

Controles hidráulicos: presión de operación máxima

Hoja topadora 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Cilindro de inclinación 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Desgarrador (levantamiento) 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Desgarrador (paso) 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Dirección 5950.0 lb/pulg² 41000.0 kPa Less

Desgarrador

Sección transversal de la viga 14.0 " 355.0 mm Less
Cada vástago adicional 330.0 lb 150.0 kg Less
Fuerza máxima de penetración 19639.0 lb 87.4 kN Less
Espacio entre los portavástagos 35.4 " 900.0 mm Less
Fuerza de dislocación 52695.0 lb 234.4 kN Less
Ángulo de rampa 26.0 Grados 26.0 Grados Less
Distancia entre vástagos 70.9 " 1800.0 mm Less
Sección del vástago 72 mm × 228 mm (2,8" × 9,0") 72 mm × 228 mm (2,8" × 9,0") Less
Peso: con un vástago 3572.0 lb 1650.0 kg Less
Tipo Vástagos múltiples Vástagos múltiples Less
Cantidad de portavástagos 3 3 Less
Ancho total de la viga 82.2 " 2088.0 mm Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 23.1 " 588.0 mm Less
Penetración máxima 25.6 " 650.0 mm Less

Cabrestante

Tamaño del casquillo del cable (diámetro externo × longitud) 60 mm × 65 mm (2,38" × 2,56") 60 mm × 65 mm (2,38" × 2,56") Less
Control Electrónico/hidráulico Electrónico/hidráulico Less
Peso instalado 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Tracción máxima del cable con tambor vacío 90000.0 lb 400.3 kN Less
Velocidad máxima del cable con tambor vacío 70.0 pie/min 21.0 m/min Less
Tracción máxima del cable con tambor lleno 57000.0 lb 253.5 kN Less
Velocidad máxima del cable con tambor lleno 116.0 pie/min 35.0 m/min Less
Ancho total 43.0 " 1090.0 mm Less
Diámetro del cable (recomendado) 1.0 " 25.0 mm Less
Espacio libre de paso 8.6 " 218.0 mm Less
Peso 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Longitud de la caja del cabrestante 43.7 " 1110.0 mm Less
Ancho de la caja del cabrestante 32.5 " 826.0 mm Less
Mando del cabrestante Sistema hidráulico Sistema hidráulico Less
Longitud del cabrestante 43.9 " 1115.0 mm Less
Modelo del cabrestante PA90 PA90 Less
Capacidad de aceite 3.2 gal EE.UU. 12.0 C Less
Longitud del cabrestante y el soporte 93.9 " 1115.0 mm Less
Longitud aumentada del tractor: STD 93.9 " 1032.0 mm Less
Longitud aumentada del tractor: LGP 93.9 " 1032.0 mm Less
Diámetro del tambor 12.5 " 318.0 mm Less
Ancho del tambor 8.9 " 226.0 mm Less
Diámetro de la brida 24.0 " 610.0 mm Less
Capacidad del tambor: 24 mm (1") 203.0 pie 62.0 m Less
Capacidad del tambor: 29 mm (1,13") 185.0 pie 56.0 m Less
Tamaño del casquillo (diámetro externo × longitud) 60 mm × 65 mm (2,38" × 2,56") 60 mm × 65 mm (2,38" × 2,56") Less

Normas

FOPS La Estructura de Protección Contra Caída de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple con los siguientes criterios: ISO 3449:2005 Nivel II. La Estructura de Protección Contra Caída de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple con los siguientes criterios: ISO 3449:2005 Nivel II. Less
ROPS La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple con los siguientes criterios: ISO 3471:2008. La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple con los siguientes criterios: ISO 3471:2008. Less
Cabina ANSI/SAE J1166 OCT98 ANSI/SAE J1166 OCT98 Less
Frenos Los requisitos de freno de oruga cumplen con los siguientes criterios: ISO 10265:2008. Los requisitos de freno de oruga cumplen con los siguientes criterios: ISO 10265:2008. Less

Tren de impulsión

Corriente CA máxima de entrada del compresor 12.0 amperios 12.0 amperios Less
Voltaje CA nominal de entrada del compresor 320.0 voltios 320.0 voltios Less
Voltaje del generador de CA y del módulo de propulsión 480.0 voltios 480.0 voltios Less
Corriente nominal de entrada del sistema eléctrico de la bomba de agua 5.0 amperios 5.0 amperios Less
Voltaje nominal de entrada del sistema eléctrico de la bomba de agua 320.0 voltios 320.0 voltios Less
Tipo Mando eléctrico Mando eléctrico Less

Tren de fuerza

El mando eléctrico primero de su clase entrega potencia y eficiencia


Motor

Tecnología ACERT™


Sistema de enfriamiento

Eficiente y con gran facilidad de servicio


Tecnología de emisiones

Soluciones integradas fiables


Estación del operador

Visibilidad en todas las direcciones y comodidad sin precedentes


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y eficiente


Herramientas

Diseñadas para proporcionar rendimiento y versatilidad


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Cuando la disponibilidad cuenta


Tren de rodaje

Diseñado para proporcionar rendimiento


Sostenibilidad

Innovación en todos los aspectos


Manipulador de basura

Diseñado y construido para el rendimiento


Máquina de almacenamiento en pilas

Mueva más material en menos tiempo


D7E (Tier 4 Interim de los Estados Unidos, Stage IIIB de la Unión Europea, MLIT Step 4 de Japón) Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Posenfriador, aire a aire
  • Filtro de aire, antefiltro con
  • Expulsor de polvo tubular Strata
  • Motor C9.3 ACERT: – Tier 4 Interim de la EPA/ARB, Stage IIIB de la Unión Europea y MLIT Step 4 de Japón – Motor certificado con sistema postratamiento
  • Refrigerante de larga duración
  • Dirección diferencial
  • Drenajes ecológicos (aceite del motor, refrigerante, aceite hidráulico, tanque de combustible, caja del tren de fuerza)
  • Indicador electrónico de servicio del filtro de aire
  • Ventilador impulsado hidráulicamente proporcional a la demanda con alta capacidad ambiental
  • Mandos finales, reducción doble
  • Generador, CA
  • Freno de estacionamiento
  • Invertidor de potencia
  • Módulo de propulsión
  • Antefiltro especial
  • Radiador, núcleo, placa de barra de aluminio
  • Núcleo del circuito separado, placa de barra de aluminio
  • Auxiliar de arranque, éter
  • Transmisión, continuamente variable
  • Turbocompresor, válvula de drenaje
  • Separador de agua, filtro de combustible primario

TREN DE RODAJE
  • Protectores guía del extremo de la cadena
  • Cadena de servicio pesado (610 mm/24" de servicio moderado)
  • Eslabón maestro
  • Rodillos y ruedas guía de lubricación permanente
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Tensores de cadena, resorte tensor neumático
  • Tren de rodaje, servicio pesado

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Convertidor de potencia del accesorio (APC, Accessory Power Converter)
  • Alarma de retroceso
  • Baterías, no requieren mantenimiento (1.000 CCA)
  • Convertidor, 24 V a 12 V, 10 A
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Bocina, advertencia de avance

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Posabrazos ajustable
  • Interruptor de cambios bidireccional
  • Listo para instalación de CB
  • Cabina, poste central, ROPS/FOPS integral
  • Control de velocidad continuamente variable
  • Controles, electrohidráulico, piloto
  • Operado por interruptor electrónico de desactivación
  • Apoyos para pies, tablero de instrumentos
  • Horómetro electrónico
  • Aislamiento de la máquina
  • Espejo retrovisor
  • HVAC modular, montado en la cabina
  • Sistema Monitor, electrónico, con refrigerante, aceite del tren de fuerza y temperatura del aceite hidráulico, indicador de combustible, tacómetro, indicador de marcha y funciones de diagnóstico
  • Presencia del operador
  • Pedal, control de desplazamiento
  • Listo para la instalación de radio, 12 V
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3")
  • Asiento, tela, suspensión neumática
  • Botón para restablecer velocidad
  • Selector de acelerador, electrónico con Eco Reverse
  • Limpiaparabrisas, intermitentes

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Cabina, inclinación
  • Recintos del motor perforados
  • Gancho de remolque delantero
  • Listo para la instalación de control de rasante
  • Protecciones inferiores abisagradas
  • Protección, brida del eje impulsor final
  • Capó perforado
  • Sistema hidráulico, detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Enfriador de aceite, tren de fuerza
  • Product Link (satelital o celular)
  • Puertas del radiador, con rejilla de ventilación, doble bisagra
  • Rejilla, ventilador de la puerta con parrilla
  • Orificios de muestreo S·O·S
  • Protección contra vandalismo para los compartimentos de fluido y la caja de batería

D7E (Tier 4 Interim de los Estados Unidos, Stage IIIB de la Unión Europea, MLIT Step 4 de Japón) Equipos opcionales

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración LGP
  • Paquete regional de la Unión Europea
  • Insonorización (Europa)
  • Configuración de almacenamiento en pilas y de virutas
  • Configuración de manipulación de basura y rellenos sanitarios (XL, LGP)

TREN DE FUERZA
  • Accesorios para climas fríos y árticos
  • Batería: servicio pesado (1.400 CCA) o para climas árticos
  • Calentador de refrigerante del motor, 240 V
  • Llenado rápido de combustible
  • Tanque de combustible: alta capacidad (408 L/122 gal EE.UU.)
  • Puerta con parrilla de servicio pesado, abisagrada
  • Módulo de emisiones limpias aislado
  • Sistema de cambio de aceite del tren de fuerza
  • Interruptor de desconexión remota
  • Ventilador reversible

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Capó y parte posterior de la hoja de color negro
  • Convertidor: 24 V a 12 V
  • Rejillas de puertas y ventanas delanteras y traseras
  • Asiento con calefacción
  • Luces: - Luces básicas (6) - Luces HID premium (10) - Luz estroboscópica de advertencia
  • Cámara de visión trasera
  • Ventana trasera deslizante

CADENA
  • 610 mm, 660 mm, 914 mm (24", 26", 36")
  • Servicio moderado, servicio extremo

TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN
  • Configuración lista para la instalación de AccuGrade
  • Soporte de montaje de AccuGrade: centro
  • Inclinación doble

PROTECCIONES
  • Parte inferior: servicio pesado, sellado
  • Llenado rápido de combustible
  • Mando final, rueda motriz
  • Tanque de combustible
  • Luces
  • Bastidor de rodillos de cadena

HOJAS
  • Hojas semiuniversales (SU, Semi-universal), universales (U, Universal), rectas (S, Straight) y orientables
  • Protectores contra ramas (sin techo)
  • Protectores guía de cadenas
  • Antefiltro de turbina

IMPLEMENTOS TRASEROS
  • Contrapeso
  • Barra de tiro
  • Configuración de remolque del implemento
  • Configuración de remolque del implemento: traílla de expulsión
  • Desgarrador de vástagos múltiples y sistema hidráulico del desgarrador
  • Barra deflectora
  • Configuración de cabrestante/sistema hidráulico del cabrestante