Desbrozadora D3K2

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Potencia: neta 104.0 hp 77.6 kW Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: SAE J1349 104.0 hp 77.6 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO 9249/EEC 80/1269 104.0 hp 77.6 kW Less
Nota El motor cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final. El motor cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final. Less

Transmisión

Bombas de mando 1 1 Less
Motores de cadenas 2 2 Less
Ajustes de la válvula de alivio 7033.0 lb/pulg² 48500.0 kPa Less
Velocidad máxima de desplazamiento: avance 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocidad máxima de desplazamiento: retroceso 6.2 mph 10.0 km/h Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: XL 23746.0 lb 10771.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP 24698.0 lb 11203.0 kg Less
Nota Las especificaciones que se muestran corresponden a una máquina equipada con desbrozadora, cabina con ROPS, alarma de retroceso, operador, refrigerante, lubricantes y tanque de combustible lleno. Las especificaciones que se muestran corresponden a una máquina equipada con desbrozadora, cabina con ROPS, alarma de retroceso, operador, refrigerante, lubricantes y tanque de combustible lleno. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 51.5 EE.UU. 195.0 L Less
Cárter y filtro 2.91 EE.UU. 11.0 L Less
Mandos finales XL (cada lado) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Mandos finales LGP (cada lado) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Sistema de enfriamiento 5.92 EE.UU. 22.4 L Less
Transmisión/tanque hidráulico 15.7 EE.UU. 59.5 L Less
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 4.9 EE.UU. 19.0 L Less

Controles hidráulicos

Rendimiento de la bomba 17.7 gal EE.UU./min 68.0 L/min Less
Ajustes de la válvula de alivio 2988.0 lb/pulg² 20600.0 kPa Less

Tren de rodaje

Ancho de la zapata: XL 16.0 " 406.0 mm Less
Ancho de la zapata: LGP 25.0 " 635.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo: XL 89.0 " 2248.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo: LGP 89.0 " 2248.0 mm Less
Entrevía: XL 59.0 " 1495.0 mm Less
Entrevía: LGP 68.0 " 1725.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: XL 2829.0 pulg2 18254.0 cm2 Less
Área de contacto con el suelo: LGP 4425.0 pulg2 28550.0 cm2 Less
Presión sobre el suelo: XL 6.2 lb/pulg² 42.8 kPa Less
Presión sobre el suelo: LGP 4.2 lb/pulg² 30.0 kPa Less
Cantidad de rodillos (en cada lado) 6 6 Less
Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje con Cadenas Selladas y Lubricadas (SALT) 43 43 Less

Cabrestante de recuperación

Peso 1684.0 lb 764.0 kg Less
Mando del cabrestante Sistema hidráulico Sistema hidráulico Less
Control Sistema hidráulico Sistema hidráulico Less
Velocidad Variable Variable Less
Diámetro del cable: recomendado 0.5 " 13.0 mm Less
Diámetro del cable: optativo 0.63 " 16.0 mm Less
Capacidad del tambor: cable recomendado 279.0 pies 85.0 m Less
Capacidad del tambor: cable optativo 256.0 pies 78.0 m Less
Tracción máxima del cable: tambor vacío 32150.0 lb 14583.0 kg Less
Tracción máxima del cable: tambor lleno 20000.0 lb 9072.0 kg Less
Velocidad máxima del cable: tambor vacío 50.0 pie/min 15.0 m/min Less
Velocidad máxima del cable: tambor lleno 79.0 pie/min 24.0 m/min Less

Cabina

Niveles de ruido: ISO 6396:2008 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less
Niveles de ruido: SAE J1166 FEB2008 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Dimensiones

Entrevía: XL 58.9 " 1495.0 mm Less
Entrevía: LGP 67.9 " 1725.0 mm Less
Ancho del tractor (zapatas estándar, sin desbrozadora): XL 74.8 " 1901.0 mm Less
Ancho del tractor (zapatas estándar, sin desbrozadora): LGP 92.9 " 2360.0 mm Less
Longitud total (con hoja): XL 168.0 " 4266.0 mm Less
Longitud total (con hoja): LGP 167.6 " 4255.0 mm Less
Longitud del tractor básico (sin desbrozadora): XL 128.9 " 3275.0 mm Less
Longitud del tractor básico (sin desbrozadora): LGP 128.9 " 3275.0 mm Less
Altura del tractor: XL 112.0 " 2845.0 mm Less
Altura del tractor: LGP 108.8 " 2763.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: XL 13.0 " 332.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: LGP 13.0 " 332.0 mm Less

Especificaciones: HM518

Ancho total 84.0 " 2122.0 mm Less
Ancho de trabajo 72.0 " 1822.0 mm Less
Longitud 53.0 " 1354.0 mm Less
Altura total 58.0 " 1480.0 mm Less
Altura de levantamiento 31.0 " 787.0 mm Less
Inclinación máxima 14.5 " 368.0 mm Less
Ángulo máximo (cualquier lado) 25° 25° Less
Peso 3197.0 lb 1450.0 kg Less
Método del mando Correa Polychain Correa Polychain Less
Motor Circuito cerrado hidrostático Circuito cerrado hidrostático Less
Flujo hidráulico óptimo 30.0 gal EE.UU./min 114.0 L/min Less
Presión hidráulica óptima 5900.0 lb/pulg² 407.0 bar Less
Gama de velocidad del tambor 2.150-2.450 rpm 2.150-2.450 rpm Less
Dientes fijos por tambor 38 38 Less

Características:


Desbrozadora D3K2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 12 voltios, 120 A, servicio pesado sin escobillas
  • Alarma de retroceso
  • Baterías, de servicio pesado, libres de mantenimiento, 1.500 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina eléctrica
  • Luces halógenas, 2 delanteras y 2 traseras
  • Motor de arranque eléctrico de 12 voltios

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) o FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos)
  • Cabina con ventanas de policarbonato y aire acondicionado
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Posapiés, tablero de instrumentos
  • Sistema Monitor Electrónico con: - Medidores para nivel de combustible, temperatura del refrigerante del motor y temperatura del aceite hidráulico - Limitador electrónico de velocidad de desplazamiento - RPM del motor y pantalla de marchas - Horómetro eléctrico - Indicador electrónico de servicio del filtro de aire del motor - Barra de velocidad y dirección del tambor desbrozador
  • Indicador de pendiente
  • Interruptor del acelerador, giratorio
  • Controles de ajuste longitudinal montados en el asiento
  • Posabrazos ajustables
  • Espejo retrovisor interior
  • Pedal sencillo que combina las funciones de deceleración y frenado
  • Ajustes independientes de velocidad de avance y retroceso
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Gancho para ropa
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Posavasos
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado

SISTEMA HIDRÁULICO DE LA DESBROZADORA
  • Sistema hidráulico de 3 válvulas
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Palanca sencilla con control de tres funciones
  • Bomba hidráulica y aceite
  • Circuito cerrado hidrostático
  • Motor y bomba de desplazamiento variable de pistón axial

TREN DE FUERZA
  • Motor Diésel Cat C4.4 ACERT con turbocompresor, cumple con Tier 4 final certificado con postratamiento
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, tren de fuerza)
  • Filtro de aire con antefiltro, expulsión automática de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Transmisión hidrostática de circuito cerrado y trayectoria doble
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de agua/combustible

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SALT
  • Bastidor de cadena de 6 rodillos
  • Rodillos inferiores de lubricación permanente
  • Rodillos de soporte
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protectores guía delanteros/traseros
  • Eslabón maestro

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Cat Product Link™ PL641 celular
  • Bastidor en "C", VPAT, cilindros hidráulicos y tuberías
  • Recintos del motor trabables
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Drenajes ecológicos (motor, aceite del tren de fuerza y del implemento, y refrigerante del motor)
  • Orificios de análisis programado de aceite (motor, aceite del implemento del tren de fuerza)
  • Protección contra vandalismo
  • Parrilla de radiador abisagrada
  • Cámara de visión trasera

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración a –37 °C (–35 °F)

PROTECTORES
  • Protector de guía de cadena central
  • Pantalla trasera de la cabina
  • Pantalla lateral de la cabina
  • Protectores delanteros contra ramas
  • Protectores traseros contra ramas
  • Protector del cárter de servicio pesado

Desbrozadora D3K2 Equipos opcionales

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Radio AM/FM, Bluetooth

PROTECTORES
  • Protector de guía de cadena central
  • Pantalla trasera de la cabina
  • Pantalla lateral de la cabina
  • Protectores delanteros contra ramas
  • Protectores traseros contra ramas

HOJAS
  • Hoja XL VPAT
  • Hoja LGP VPAT
  • Hoja intermedia VPAT

ACCESORIOS TRASEROS
  • Contrapeso trasero
  • Cabrestante de recuperación

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Calentador de refrigerante del motor de 120 voltios
  • Auxiliar de arranque con éter

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración a –50 °C (–58 °F)

ACCESORIO INSTALADO EN TERRENO
  • Cabrestante de recuperación