< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Experimente el tractor de nivelación de acabado más intuitivo en la industria. El Tractor de Cadenas Cat® D4K2 con hoja estable proporciona una nivelación de acabado más uniforme con menos esfuerzo del operador. La hoja estable detecta las condiciones del suelo y trabaja con el operador para producir la pendiente deseada. La adición del sistema de control de rasante AccuGrade™ integrado ayuda a obtener la pendiente deseada aún más rápido y con menos pasadas y menos fuerza de trabajo. El D4K2 establece el estándar desde el primer corte hasta la nivelación de acabado.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ Less
Potencia: neta 92.0 hp 68.8 kW Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4400.0 cm3 Less
ISO 9249 92.0 hp 68.8 kW Less
EEC 80/1269 92.0 hp 68.8 kW Less
SAE J1349 92.0 hp 68.8 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less

Transmisión

Bombas de mando 2 2 Less
Motores de cadenas 2 2 Less
Ajustes de la válvula de alivio 6918.0 lb/pulg² 47700.0 kPa Less
Velocidad máxima de desplazamiento: avance 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocidad máxima de desplazamiento: retroceso 6.2 mph 10.0 km/h Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: XL 18080.0 lb 8201.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP 18761.0 lb 8510.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 51.5 EE.UU. 195.0 L Less
Cárter y filtro 2.91 EE.UU. 11.0 L Less
Mandos finales XL (cada lado) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Mandos finales LGP (cada lado) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Sistema de enfriamiento 5.92 EE.UU. 22.4 L Less
Tanque hidráulico de la transmisión 15.7 EE.UU. 59.5 L Less

Controles hidráulicos

Rendimiento de la bomba 19.4 gal EE.UU./min 73.5 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio 2988.0 lb/pulg² 20600.0 kPa Less

Tren de rodaje

Ancho de la zapata: XL 18.0 " 460.0 mm Less
Ancho de la zapata: LGP 25.0 " 635.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo: XL 89.0 " 2248.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo: LGP 89.0 " 2248.0 mm Less
Entrevía: XL 61.0 " 1550.0 mm Less
Entrevía: LGP 68.0 " 1725.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: XL 3206.0 pulg2 20682.0 cm2 Less
Área de contacto con el suelo: LGP 4425.0 pulg2 28550.0 cm2 Less
Presión sobre el suelo: XL 5.6 lb/pulg² 38.6 kPa Less
Presión sobre el suelo: LGP 4.24 lb/pulg² 29.2 kPa Less

Desgarrador

Tipo En paralelogramo En paralelogramo Less
Número de vástagos 3 3 Less
Profundidad máxima de excavación 13.3 " 337.5 mm Less
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo 23.5 " 596.0 mm Less
Máximo espacio libre sobre el suelo debajo de la punta 17.6 " 448.0 mm Less
Ancho total 67.3 " 1710.0 mm Less
Altura 6.5 " 165.0 mm Less
Peso 1222.0 lb 554.0 kg Less

Cabrestante

Peso 1345.0 lb 610.0 kg Less
Mando del cabrestante Hidrostática Hidrostática Less
Control Sistema hidráulico Sistema hidráulico Less
Velocidad Variable Variable Less
Longitud del cabrestante 27.76 " 705.0 mm Less
Ancho total 29.2 " 741.0 mm Less
Diámetro del tambor 10.0 " 254.0 mm Less
Ancho del tambor 10.8 " 274.0 mm Less
Espacio libre de paso 6.75 " 171.5 mm Less
Diámetro del cable: recomendado 0.63 " 16.0 mm Less
Diámetro del cable: optativo 0.75 " 19.0 mm Less
Capacidad del tambor: cable recomendado 371.0 pies 113.0 m Less
Capacidad del tambor: cable optativo 256.0 pies 78.0 m Less
Tracción máxima del cable: tambor vacío 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Tracción máxima del cable: tambor lleno 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Velocidad máxima del cable: tambor vacío 131.0 pie/min 40.0 m/min Less
Velocidad máxima del cable: tambor lleno 207.0 pie/min 63.0 m/min Less

Normas

ROPS SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94 e ISO 3164-95 SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94 e ISO 3164-95 Less
FOPS SAE J231-JAN81 e ISO 3449-92 SAE J231-JAN81 e ISO 3449-92 Less

Hoja

Ancho de la hoja: intermedio 115.0 " 2921.0 mm Less
Ancho de la hoja: XL 109.5 " 2782.0 mm Less
Ancho de la hoja: LGP 124.0 " 3149.0 mm Less
Altura de la hoja: intermedia 33.9 " 860.0 mm Less
Altura de la hoja: XL 39.8 " 1010.0 mm Less
Altura de la hoja: LGP 35.8 " 910.0 mm Less
Capacidad de la hoja: intermedia 1.96 yd3 1.5 m3 Less
Capacidad de la hoja: XL 2.59 yd3 1.98 m3 Less
Capacidad de la hoja: LGP 2.42 yd3 1.85 m3 Less
Profundidad de excavación: intermedia 23.2 " 590.0 mm Less
Profundidad de excavación: XL 22.5 " 573.0 mm Less
Profundidad de excavación: LGP 23.2 " 590.0 mm Less

Estación del operador

Todos se sienten cómodos en esta cabina.


Transmisión hidrostática

Reacción a los cambios de cargas.


Motor

Mayor potencia, mayor ahorro de combustible.


Tren de rodaje

Soluciones para disminuir los costos por hora.


Sistemas AccuGrade™

Una rasante con mayor precisión.


Hoja y accesorios

Hoja con inclinación hidráulica para obtener máxima productividad.


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Fácil servicio y respaldo insuperable para seguir trabajando.


D4K2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 12 Voltios, 120 Amp, servicio pesado
  • Alarma de retroceso
  • Dos baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento, de 750 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina eléctrica
  • Luces halógenas, 2 delanteras y 2 traseras
  • Motor de arranque eléctrico de 12 voltios

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Techo ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos)
  • Asiento con suspensión neumática, de tela o de vinilo
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Posapiés, tablero de instrumentos
  • Sistema Monitor Electrónico con: • Medidores para nivel de combustible, temperatura del refrigerante del motor y temperatura del aceite hidráulico • Limitador electrónico de velocidad de desplazamiento • RPM del motor y pantalla de marchas • Horómetro eléctrico • Indicador electrónico de servicio del filtro de aire del motor • Indicador electrónico del sensor de agua en el combustible
  • Interruptor del acelerador, giratorio
  • Modalidad Eco
  • Controles de ajuste longitudinal montados en el asiento
  • Posabrazos ajustables
  • Espejo retrovisor interior
  • Pedal sencillo que combina las funciones de deceleración y frenado
  • Ajustes independientes de velocidad de avance y retroceso
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Gancho para ropa
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Posavasos
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de 3 válvulas
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Palanca sencilla con control de tres funciones
  • Bomba hidráulica y aceite
  • Control de hoja estable

TREN DE FUERZA
  • Motor diesel Cat C4.4 ACERT™ , con turbocompresión, EE.UU. Certificado para cumplir con las normas Tier 4 Interim de la EPA y Stage IIIB de la Unión Europea, con sistema de postratamiento
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, tren de fuerza)
  • Filtro de aire con antefiltro, expulsión automática de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Transmisión hidrostática de circuito cerrado y trayectoria doble
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de agua/combustible
  • Control de tracción

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SALT
  • Bastidor de cadena de 7 rodillos
  • Rodillos inferiores de lubricación permanente
  • Rodillos de soporte
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protectores guía delanteros/traseros
  • Eslabón maestro

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Bastidor en "C", VPAT, cilindros hidráulicos y tuberías
  • Recintos del motor trabables
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Drenajes ecológicos (motor, tren de fuerza, aceite del implemento y refrigerante del motor)
  • Orificios de análisis programado de aceite (motor, aceite del implemento del tren de fuerza)
  • Protección contra vandalismo
  • Protector del cárter de servicio pesado

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración de -37 °C (-35 °F)

D4K2 Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Cuatro luces halógenas delanteras integradas y dos luces halógenas traseras

TREN DE FUERZA
  • Mando auxiliar
  • Instalación del cabrestante

TREN DE RODAJE
  • PARES DE CADENAS, XL • Cadena de 460 mm (18") MS SystemOne™
  • PARES DE CADENAS, LGP • Cadena de 635 mm (25") MS SystemOne™

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con ventanas de policarbonato y aire acondicionado
  • Opciones de asiento de tela con suspensión neumática: • Asiento de vinilo calefaccionado con controles calefaccionados • Asiento de tela calefaccionado con controles calefaccionados • Asiento de tela calefaccionado y ventilado con controles calefaccionados
  • Radio AM/FM con reproductor de CD
  • Insonorización

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de 4 válvulas para uso con desgarrador
  • Sistema hidráulico de 4 válvulas para uso con cabrestante

PROTECTORES
  • Protección trasera de servicio pesado
  • Parrilla del radiador de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de rodillo de cadenas de largo completo
  • Pantalla trasera de la cabina
  • Pantalla lateral de la cabina
  • Pantalla trasera del techo
  • Pantalla delantera y puertas, techo
  • Protectores delanteros contra ramas
  • Protectores traseros contra ramas

HOJAS
  • Hoja XL VPAT
  • Hoja LGP VPAT
  • Hoja intermedia VPAT

ACCESORIOS TRASEROS
  • Barra de tiro del remolque
  • Montaje del cabrestante
  • Desgarrador en paralelogramo con tres vástagos y dientes

CONTROL DEL ACCESORIO TRASERO
  • Control del desgarrador
  • Control del cabrestante
  • Controles del desgarrador y del cabrestante

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Listo para la instalación de AccuGrade
  • Control de la hoja con inclinación hidráulica

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Calentador del refrigerante del motor de 120 V
  • Auxiliar de arranque con éter

OTROS ACCESORIOS
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Cat Product Link 321
  • Cat Product Link 121
  • Cat Product Link 522

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración de -50 °C (-58 °F)

ACCESORIO INSTALADO EN TERRENO
  • Cabrestante hidrostático