< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Experimente el tractor de nivelación de acabado más intuitivo en la industria. El Tractor de Cadenas D5K2 de Cat® con hojas estables entrega una pendiente de acabado uniforme con menos esfuerzo del operador. La hoja estable detecta las condiciones del suelo y trabaja con el operador para producir la pendiente deseada. La adición del sistema de control de rasante AccuGrade™ integrado ayuda a obtener la pendiente deseada aún más rápido y con menos pasadas y menos fuerza de trabajo. Desde el primer corte hasta la pendiente de acabado, el D5K2 establece el estándar.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ Less

Motor

Potencia - Neta 104.0 hp 77.6 kW Less
Cilindrada 269.0 pulg³ 4400.0 cm³ Less
ISO 9249 104.0 hp 77.6 kW Less
EEC 80/1269 104.0 hp 77.6 kW Less
SAE J1349 104.0 hp 77.6 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less

Transmission

Drive Pumps 2 2 Less
Track motors 2 2 Less

Transmisión

Ajustes de la válvula de alivio 6918.0 lb/pulg² 47700.0 kPa Less
Velocidad de desplazamiento máxima - Avance 5.6 millas/h 9.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento máxima - Retroceso 6.2 millas/h 10.0 km/h Less

Pesos

Peso en orden de trabajo - XL 20534.0 lb 9314.0 kg Less
Peso en orden de trabajo - LGP 21266.0 lb 9646.0 kg Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 51.5 gal 195.0 L Less
Cárter y filtro 2.91 gal 11.0 L Less
Mandos finales, XL (cada lado) 2.6 gal 10.0 L Less
Mandos finales, LGP (cada lado) 2.6 gal 10.0 L Less
Sistema de enfriamiento 5.92 gal 22.4 L Less
Transmisión/tanque hidráulico 15.7 gal 59.5 L Less

Controles hidráulicos

Caudal de la bomba 19.4 gal/min 73.5 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad 2988.0 lb/pulg² 20600.0 kPa Less

Tren de rodaje

Ancho de zapata - XL 20.0 pulg 510.0 mm Less
Ancho de zapata - LGP 26.0 pulg 660.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo XL 91.0 pulg 2310.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo - LGP 91.0 pulg 2310.0 mm Less
Entrevía - XL 63.0 pulg 1600.0 mm Less
Entrevía - LGP 69.0 pulg 1750.0 mm Less
Área de contacto con el suelo - XL 3652.0 pulg² 23562.0 cm² Less
Área de contacto con el suelo - LGP 4726.0 pulg² 30492.0 cm² Less
Presión sobre el suelo - XL 5.6 lb/pulg² 38.6 kPa Less
Presión sobre el suelo - LGP 4.5 lb/pulg² 31.1 kPa Less
Área de contacto con el suelo - LGP con zapatas de 770 mm (30 pulg.) 5514.0 pulg² 35574.0 cm² Less
Presión sobre el suelo - LGP con zapatas de 770 mm (30 pulg.) 3.93 lb/pulg² 27.1 kPa Less
Ancho de la zapata - Opción de LGP 2 30.0 pulg 762.0 mm Less
Entrevía - LGP con zapatas de 770 mm (30 pulg.) 73.2 pulg 1860.0 mm Less

Ripper

Type Parallelogram Parallelogram Less
Number of Shanks 3 3 Less

Desgarrador

Profundidad máxima de excavación 13.3 pulg 337.5 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 21.9 pulg 555.0 mm Less
Espacio libre máximo debajo de la punta 17.6 pulg 448.0 mm Less
Ancho total 67.3 pulg 1710.0 mm Less
Altura 6.5 pulg 165.0 mm Less
Peso 1222.0 lb 554.0 kg Less

Cabrestante

Peso 1345.0 lb 610.0 kg Less
Longitud del cabrestante 27.76 pulg 705.0 mm Less
Ancho total 29.2 pulg 741.0 mm Less
Diámetro del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Ancho del tambor 10.8 pulg 274.0 mm Less
Altura libre de garganta 6.75 pulg 171.5 mm Less
Diámetro de la cuerda - Recomendado 0.63 pulg 16.0 mm Less
Diámetro de la cuerda - Optativo 0.75 pulg 19.0 mm Less
Capacidad del tambor - cable recomendado 371.0 pie 113.0 m Less
Capacidad del tambor - cable optativo 256.0 pie 78.0 m Less
Fuerza de tracción máxima - tambor vacío 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Fuerza de tracción máxima - tambor lleno 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Velocidad máxima del cable - tambor vacío 131.0 pies/min 40.0 m/min Less
Velocidad máxima del cable - tambor lleno 207.0 pies/min 63.0 m/min Less

Winch

Winch Drive Hydrostatic Hydrostatic Less
Control Hydraulic Hydraulic Less
Speed Variable Variable Less

Standards

ROPS SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94, ISO 3164-95 SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94, ISO 3164-95 Less
FOPS SAE J231-JAN81, ISO 3449-92 SAE J231-JAN81, ISO 3449-92 Less

Hoja

Ancho de la hoja - Intermedio 115.0 pulg 2921.0 mm Less
Ancho de la hoja - XL 109.5 pulg 2782.0 mm Less
Ancho de la hoja - LGP 126.7 pulg 3220.0 mm Less
Altura de la hoja - Intermedia 39.8 pulg 1010.0 mm Less
Altura de la hoja - XL 42.2 pulg 1073.0 mm Less
Altura de la hoja - LGP 39.8 pulg 1010.0 mm Less
Capacidad de la hoja - Intermedia 2.73 yd³ 2.09 m³ Less
Capacidad de la hoja - XL 2.86 yd³ 2.19 m³ Less
Capacidad de la hoja - LGP 3.06 yd³ 2.34 m³ Less
Profundidad de excavación - Intermedia 22.5 pulg 572.0 mm Less
Profundidad de excavación - XL 23.1 pulg 586.0 mm Less
Profundidad de excavación - LGP 22.5 pulg 572.0 mm Less

Estación del operador

Todos se sienten cómodos en esta cabina.


Transmisión hidrostática

Reacción a los cambios de cargas.


Motor

Mayor potencia, mayor ahorro de combustible.


Tren de rodaje

Soluciones para disminuir los costos por hora.


Sistemas AccuGrade™

Una rasante con mayor precisión.


Hoja y accesorios

Hoja con inclinación hidráulica para obtener máxima productividad.


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Fácil servicio y respaldo insuperable para seguir trabajando.


D5K2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 12 Voltios, 120 Amp, servicio pesado
  • Alarma, retroceso
  • Dos baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento, 900 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina eléctrica
  • Luces halógenas, 2 delanteras y 2 traseras
  • Motor de arranque eléctrico de 12 Voltios

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Techo ROPS/FOPS
  • Asiento con suspensión neumática, de tela o de vinilo
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Posapiés, tablero de instrumentos
  • Sistema Monitor Electrónico con: • Medidores para nivel de combustible, temperatura del refrigerante del motor y temperatura del aceite hidráulico • Limitador electrónico de velocidad de desplazamiento • RPM del motor y pantalla de marchas • Horómetro eléctrico • Indicador electrónico de servicio del filtro de aire del motor • Indicador electrónico del sensor de agua en el combustible
  • Interruptor del acelerador, giratorio
  • Modalidad Eco
  • Controles de ajuste longitudinal montados en el asiento
  • Posabrazos ajustable
  • Espejo retrovisor interior
  • Pedal sencillo que combina las funciones de deceleración y frenado
  • Configuraciones independientes de velocidad de avance/retroceso
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Gancho para ropa
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Posavasos
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de 3 válvulas
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Palanca sencilla con control de tres funciones
  • Bomba hidráulica y aceite
  • Control de hoja estable

TREN DE FUERZA
  • Motor diesel Cat C4.4 ACERT™ , con turbocompresión, EE.UU. Certificado para cumplir con las normas Tier 4 Interim de la EPA y Stage IIIB de la Unión Europea, con sistema de postratamiento
  • Posenfriador, Aire a Aire (ATAAC)
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, tren de fuerza)
  • Filtro de aire con antefiltro, expulsión automática de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Transmisión hidrostática de circuito cerrado y trayectoria doble
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de combustible/agua
  • Control de tracción

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SALT
  • Bastidor de cadena de 7 rodillos
  • Rodillos inferiores de lubricación permanente
  • Rodillos superiores
  • Tensores de cadena, hidráulicos
  • Protectores guía delanteros/traseros
  • Eslabón maestro

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Bastidor en "C", VPAT, cilindros hidráulicos y tuberías
  • Recintos del motor trabables
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Drenajes ecológicos (motor, tren de fuerza, aceite del implemento y refrigerante del motor)
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (motor, aceite del implemento del tren de fuerza)
  • Protección contra vandalismo
  • Protector del cárter de servicio pesado

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración a -37 ºC (-35 ºF)

D5K2 Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Cuatro luces halógenas delanteras integradas y dos luces halógenas traseras

TREN DE FUERZA
  • Mando auxiliar
  • Instalación del cabrestante

TREN DE RODAJE
  • PARES DE CADENAS, XL • Cadena, 510 mm (20") MS SystemOne™
  • PARES DE CADENAS, LGP • Cadena, 660 mm (26") MS SystemOne™ • Cadena, 762 mm (30") MS SystemOne™

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con ventanas de policarbonato y aire acondicionado
  • Opciones de asiento de tela con suspensión neumática: • Asiento de vinilo calefaccionado con controles calefaccionados • Asiento de tela calefaccionado con controles calefaccionados • Asiento de tela calefaccionado y ventilado con controles calefaccionados
  • Radio AM/FM con reproductor de CD
  • Insonorización

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de 4 válvulas para uso con desgarrador
  • Sistema hidráulico de 4 válvulas para uso con cabrestante

PROTECTORES
  • Protección trasera de servicio pesado
  • Parrilla del radiador de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de rodillo de cadenas de largo completo
  • Pantalla trasera de la cabina
  • Pantalla lateral de la cabina
  • Pantalla trasera del techo
  • Pantalla delantera y puertas, techo
  • Protectores delanteros contra ramas
  • Protectores traseros contra ramas

HOJAS
  • Hoja XL VPAT
  • Hoja LGP VPAT
  • Hoja intermedia VPAT

ACCESORIOS TRASEROS
  • Barra de tiro del remolque
  • Montaje del cabrestante
  • Desgarrador en paralelogramo con tres vástagos y dientes

CONTROL DEL ACCESORIO TRASERO
  • Control del desgarrador
  • Control del cabrestante
  • Controles del desgarrador y del cabrestante

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Listo para la instalación de AccuGrade
  • Control de la hoja con inclinación hidráulica

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Calentador del refrigerante del motor de 120 V
  • Auxiliar de arranque, éter

OTROS ACCESORIOS
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Cat Product Link 321
  • Cat Product Link 121
  • Cat Product Link 522

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración a -50 ºC (-58 ºF)

ACCESORIO INSTALADO EN TERRENO
  • Cabrestante hidrostático