D7E WH (Tier 4 Interim/Stage IIIB)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Al igual que todos los manipuladores de basura Cat, el D7E es una máquina de servicio pesado con protección especializada, diseñada solo para aplicaciones de manipulación de basura. La versatilidad lo convierte en una máquina potente y altamente maniobrable para explanar y compactar basura, así como en una máquina ideal para la nivelación de acabado que permite colocar solo la profundidad correcta de material de cobertura. Los rellenos sanitarios desempeñan un papel crucial en la administración de la calidad de nuestro aire, agua, suelo; incluso en la calidad de nuestras vidas. Es lógico utilizar un tractor de cadenas innovador y orientado a la conservación para trabajar con rellenos sanitarios. Con su tecnología de transmisión diesel-eléctrica, el D7E está diseñado para realizar más trabajo mientras usa menos combustible y menos recursos que los modelos convencionales. El Manipulador de Basura D7E cumple con las normas las normas de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU., Stage IIIB de la Unión Europea y MLIT Step 4 de Japón.

Motor

Unidades:
Modelo del motor C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Potencia al volante 235.0 hp 175.0 kW Less
Calibre 4.5 " 115.0 mm Less
Carrera 5.9 " 149.0 mm Less
Cilindrada 567.0 pulg3 9.3 C Less
Emisiones globales Tier 4 final Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU., Stage IIIB de la Unión Europea, MLIT Step 4 de Japón Tier 4 final Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU., Stage IIIB de la Unión Europea, MLIT Step 4 de Japón Less
Potencia bruta: ISO 14396 256.0 hp 191.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396 (DIN) 260.0 hp 191.0 kW Less
Potencia bruta: SAEJ1995 259.0 hp 193.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 238.0 hp 175.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 235.0 hp 175.0 kW Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 22.5 EE.UU. 87.0 C Less
Cárter del motor 8.0 EE.UU. 30.0 C Less
Mando final (cada LGP) 9.0 EE.UU. 34.0 C Less
Compartimiento del eje pivote 1.8 EE.UU. 7.0 C Less
Tren de fuerza 16.0 EE.UU. 60.0 C Less
Tanque de combustible 108.0 EE.UU. 409.0 C Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 68600.0 lb 31116.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP WHA 68600.0 lb 31116.0 kg Less
Peso de embarque: LGP WHA 58900.0 lb 26718.0 kg Less

Desgarradores

Sección transversal de la viga 14.0 " 355.0 mm Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 23.1 " 588.0 mm Less
Penetración máxima 25.6 " 650.0 mm Less
Fuerza máxima de penetración 19639.0 lb 87.4 kN Less
Cantidad de portavástagos 3 3 Less
Ancho total de la viga 82.2 " 2088.0 mm Less
Espacio entre los portavástagos 35.4 " 900.0 mm Less
Fuerza de dislocación 52695.0 lb 234.4 kN Less
Ángulo de rampa 26.0 Grados 26.0 Grados Less
Distancia entre vástagos 70.9 " 1800.0 mm Less
Sección del vástago 72 mm × 228 mm (2,8" × 9,0") 72 mm × 228 mm (2,8" × 9,0") Less
Tipo Vástagos múltiples Vástagos múltiples Less
Peso: cada vástago adicional 330.0 lb 150.0 kg Less
Peso: con un vástago 3572.0 lb 1650.0 kg Less

Normas

Frenos ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cabina ANSI/SAE J1166 OCT 98 ANSI/SAE J1166 OCT 98 Less
ROPS/FOPS ROPS cumple los criterios de ISO 3471:1994, 2008; FOPS cumple con la norma ISO 3449:1992, 2005 Level II ROPS cumple los criterios de ISO 3471:1994, 2008; FOPS cumple con la norma ISO 3449:1992, 2005 Level II Less

Controles hidráulicos: bomba

Flujo del cilindro de levantamiento 42.0 gal EE.UU./min 190.0 L/min Less
Rendimiento de la bomba: implemento 52.8 gal EE.UU./min 200.0 L/min Less
Rendimiento de la bomba: dirección 82.4 gal EE.UU./min 312.0 L/min Less
Tipo de bomba Pistón, desplazamiento variable Pistón, desplazamiento variable Less
Flujo del cilindro del desgarrador 42.0 gal EE.UU./min 190.0 L/min Less
Flujo del cilindro de inclinación: flujo de la parte delantera 24.6 gal EE.UU./min 93.0 L/min Less
Flujo del cilindro de inclinación: flujo del extremo de varilla 17.4 gal EE.UU./min 66.0 L/min Less

Controles hidráulicos: válvula de alivio principal

Ajuste de presión: dirección 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less

Controles hidráulicos: presión de operación máxima

Hoja topadora 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Desgarrador (levantamiento) 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Desgarrador (paso) 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Dirección 5950.0 lb/pulg² 41000.0 kPa Less
Cilindro de inclinación 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less

Cabrestantes

Capacidad del tambor: 24 mm (1") 203.0 pies 62.0 m Less
Capacidad del tambor: 29 mm (1,13") 185.0 pies 56.0 m Less
Diámetro del tambor 12.5 " 318.0 mm Less
Longitud aumentada del tractor: LGP 93.9 " 1032.0 mm Less
Tracción máxima del cable con tambor vacío 90000.0 lb 400.3 kN Less
Valor máximo con tambor vacío: velocidad del cable 70.0 pie/min 21.0 m/min Less
Tracción máxima del cable con tambor lleno 57000.0 lb 253.5 kN Less
Valor máximo con tambor lleno: velocidad del cable 116.0 pie/min 35.0 m/min Less
Nota *Peso del cabrestante básico, configuración de montaje, peso de los sistemas hidráulico y eléctrico. *Peso del cabrestante básico, configuración de montaje, peso de los sistemas hidráulico y eléctrico. Less
Capacidad de aceite 3.2 EE.UU. 12.0 C Less
Peso* 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Mando del cabrestante Sistema hidráulico Sistema hidráulico Less
Modelo del cabrestante PA90 PA90 Less

Tren de impulsión

Corriente CA máxima de entrada del compresor 12.0 amperios 12.0 amperios Less
Voltaje CA nominal de entrada del compresor 320.0 voltios 320.0 voltios Less
Voltaje del generador de CA y del módulo de propulsión 480.0 voltios 480.0 voltios Less
Corriente nominal de entrada del sistema eléctrico de la bomba de agua 5.0 amperios 5.0 amperios Less
Voltaje nominal de entrada del sistema eléctrico de la bomba de agua 320.0 voltios 320.0 voltios Less
Tipo Mando eléctrico Mando eléctrico Less

Hoja topadora

Hoja 7S LGP 7S LGP Less
Capacidad de la hoja (SAE J1265)* 16.1 yd3 12.3 m3 Less
Profundidad de excavación 25.4 " 644.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 49.8 " 1264.0 mm Less
Altura 4.4 pies 1343.0 mm Less
Inclinación máxima 30.9 " 785.0 mm Less
Nota *Capacidades calculadas con una rejilla para basura instalada. *Capacidades calculadas con una rejilla para basura instalada. Less
Nota **El peso incluye el montaje del cilindro, el cilindro y las tuberías de levantamiento, la hoja, los brazos de empuje, los muñones y las tuberías de cilindro (de inclinación). **El peso incluye el montaje del cilindro, el cilindro y las tuberías de levantamiento, la hoja, los brazos de empuje, los muñones y las tuberías de cilindro (de inclinación). Less
Peso** 8492.0 lb 3860.0 kg Less
Ancho (sobre cantoneras) 14.91 pies 4545.0 mm Less

Motor y tren de fuerza

Mando eléctrico innovador


Enfriamiento

Eficiente y con gran facilidad de servicio


Tecnología de emisiones

Soluciones integradas fiables


Estructuras

Rendimiento de servicio pesado para aplicaciones de basura


Tren de rodaje

Equipadas para el trabajo


Sellos y protectores para manipulación de desperdicios

Un compromiso que ofrece una vida útil prolongada y calidad a nuestros clientes de manipulación de basura.


Herramientas

Equipadas para el trabajo


Accesorios adicionales para la manipulación de basura

Rendimiento mejorado para rellenos sanitarios


Estación del operador

Visibilidad y comodidad


Sostenibilidad

Innovación en todos los aspectos


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y eficiente


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Cuando la disponibilidad cuenta


D7E WH (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Convertidor de potencia del accesorio (APC, Accessory Power Converter)
  • Alarma de retroceso
  • Baterías de servicio pesado
  • Convertidor, 24 V a 12 V, 10 A
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Bocina, advertencia de avance
  • Product Link

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Asiento con suspensión neumática
  • Posabrazos ajustable
  • Interruptor de cambios bidireccional
  • Cabina con barra central, ROPS/FOPS
  • Control de velocidad continuamente variable
  • Dirección diferencial
  • Controles electrohidráulicos
  • Sistema Monitor Electrónico
  • Apoyos para pies, tablero de instrumentos
  • Horómetro electrónico
  • Aislamiento de la máquina, no hay presencia de operador
  • Espejo retrovisor
  • HVAC modular, montado en la cabina
  • Listo para la instalación de radio, 12 V
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Botón para restablecer velocidad
  • Selector de acelerador electrónico
  • Cabina inclinable y gato para cabina inclinable
  • Pedal de control de desplazamiento
  • Limpiaparabrisas, intermitentes

TREN DE FUERZA
  • Posenfriador
  • Filtro de aire, antefiltro con expulsor de polvo tubular Strata
  • Motor C9.3 ACERT
  • Motor con certificación Tier 4 Interim de la EPA/ARB, Stage IIIB de la Unión Europea y MLIT Step 4 de Japón con sistema de postratamiento
  • Transmisión de velocidad continuamente variable
  • Refrigerante de larga duración
  • Drenajes, ecológicos, tren de fuerza
  • Indicador electrónico de servicio del filtro de aire
  • Ventilador, proporcional a la demanda impulsado hidráulicamente
  • Mandos finales, reducción doble
  • Bomba de cebado de combustible, eléctrica
  • Silenciador
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Antefiltro especial
  • Auxiliar de arranque, éter
  • Turbocompresor, válvula de drenaje
  • Separador de agua

TREN DE RODAJE
  • Cadena de servicio pesado (660 mm/26" MS)
  • Cadena de servicio pesado (914 mm/36" MS)
  • Protectores guía del extremo de la cadena
  • Protectores de la rueda loca
  • Eslabón maestro
  • Rodillos y ruedas guía de lubricación permanente
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Tensores de cadena, resorte tensor neumático, ajuste de cadena por engrase

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Recintos del motor perforados
  • Gancho de remolque delantero
  • Listo para la instalación de control de rasante
  • Protecciones inferiores abisagradas
  • Capó perforado
  • Sistema hidráulico, detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Orificios para análisis S•O•SSM
  • Puertas del radiador, con rejilla de ventilación, doble bisagra
  • Protección contra vandalismo para los compartimentos de fluido y la caja de batería

D7E WH (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Equipos opcionales

Configuración lista para la instalación de AccuGrade

Capó y parte posterior de la hoja de color negro

Accesorios para tiempo frío

Calentador de refrigerante del motor de 240 V

Cabina limpia y mejorada

Llenado rápido de combustible

Protectores en almeja del mando final

Protección de la brida del eje impulsor final

Rejilla trasera

Asiento con calefacción

Puerta con parrilla de servicio pesado, abisagrada

Luces
  • Luces básicas (6)
  • Luces HID especiales (10) y luces halógenas

Desgarrador de vástagos múltiples y sistema hidráulico del desgarrador

Sistema de cambio de aceite del tren de fuerza

Cámara de visión trasera

Ventilador reversible

Insonorización (Europa)

Protectores guía de cadenas

Antefiltro de turbina

Configuración de cabrestante (PACCAR PA90)

Configuración para desperdicios (rellenos sanitarios)
  • La configuración de la manipulación de basura incluye: • Recintos del motor con puertas corrugadas perforadas empernadas • Módulo de emisiones limpias aislado • Cabina con montajes listos para la instalación de la rejilla de la puerta delantera • Cabina con limpieza mejorada • Guardabarros de servicio pesado • Protección del chasis en el bastidor principal • Grupo protector de sello • Grupo protector del cárter • Protectores del tanque de combustible • Protector en almeja del mando final • Protectores de las tuberías de la hoja topadora • Grupo de protector de la guía de cadena • Protectores del sello de rueda loca con diseño en Kevlar • Cilindro color negro de levantamiento para el capó y la hoja topadora • Protectores de brida del eje impulsor final • Rejilla de la puerta con parrilla• Protector contra escombros del bastidor de rodillos de cadena

Hojas topadoras para relleno sanitario, con rejillas para basura
  • LGP S

Barras deflectoras traseras

Barras deflectoras del desgarrador

Rejillas de la puerta de la cabina