D8T WH (Tier 4 Interim/Stage IIIB)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Manipulador de Basura Cat® D8T tiene la reputación de proporcionar la mejor versatilidad, productividad y valor de reventa en su clase. Los clientes de rellenos sanitarios eligen al D8T WH ya que sobresale en múltiples tareas, desde empujar basura y esparcir cobertura hasta construir y cerrar celdas. Los manipuladores de basura Cat están diseñados y construidos desde el bastidor hacia arriba para manipular las demandas del trabajo de relleno sanitario, y lo hacen con la comodidad y fiabilidad líder en la industria. El Motor D8T WH cumple las normas de de emisiones Tier 4 Interim de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C15 Cat® ACERT™ C15 Cat® ACERT™ Less
Potencia al volante 310.0 hp 231.0 kW Less
Calibre 5.4 " 137.0 mm Less
Carrera 6.75 " 172.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pulg3 15.2 Baja Less
Emisiones Tier 4 final Tier 4 Interim de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea Tier 4 final Tier 4 Interim de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea Less
Emisiones globales Tier 4 final Tier 4 Interim de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea Tier 4 final Tier 4 Interim de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea Less
Potencia bruta: ISO 14396 318.0 hp 237.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396 (DIN) 322.0 hp 237.0 kW Less
Potencia bruta: SAEJ1995 348.0 hp 259.0 kW Less
Potencia neta: EU 80/1269 310.0 hp 231.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 310.0 hp 231.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 314.0 hp 231.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 310.0 hp 231.0 kW Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 20.3 EE.UU. 77.0 Baja Less
Cárter del motor* 10.0 EE.UU. 38.0 Baja Less
Mandos finales (cada uno) 3.3 EE.UU. 12.5 Baja Less
Tanque hidráulico 19.8 EE.UU. 75.0 Baja Less
Compartimiento del eje pivote 10.6 EE.UU. 40.0 Baja Less
Tren de fuerza 41.0 EE.UU. 155.0 Baja Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 17.2 EE.UU. 65.0 Baja Less
Tanque de combustible 170.0 EE.UU. 643.0 Baja Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 85650.0 lb 38887.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP WHA 91270.0 lb 41436.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: hoja SU WHA 85650.0 lb 38887.0 kg Less
Peso de embarque: LGP WHA 77840.0 lb 35308.0 kg Less
Peso de embarque: WHA 72220.0 lb 32758.0 kg Less

Tren de rodaje

Entrevía 82.0 " 2082.0 mm Less
Entrevía: LGP 92.0 " 2340.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 10.5 pies 3207.0 mm Less
Área de contacto con el suelo 5554.0 pulg2 3.58 m2 Less
Rodillos de cadena por lado 8 8 Less
Espacio libre sobre el suelo 24.3 " 618.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: LGP 9576.0 pulg2 6.2 m2 Less
Altura de la garra 3.0 " 78.0 mm Less
Cantidad de rodillos superiores 1 por lado (optativo) 1 por lado (optativo) Less
Paso 8.5 " 216.0 mm Less
Tipo de zapata Servicio moderado Servicio moderado Less
Zapatas por lado 44 44 Less
Ancho de la zapata 24.0 " 610.0 mm Less
Ancho de la zapata: LGP 38.0 " 965.0 mm Less

Hojas

Capacidad (SAE J1265) 26.1 yd3 20.0 m3 Less
Capacidad (SAE J1265) 32.4 yd3 24.8 m3 Less
Capacidad (SAE J1265) 27.6 yd3 21.1 m3 Less
Profundidad de excavación 22.9 " 582.0 mm Less
Profundidad de excavación 22.9 " 582.0 mm Less
Profundidad de excavación 22.9 " 582.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 48.3 " 1231.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 48.3 " 1231.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 48.3 " 1231.0 mm Less
Altura 8.09 pies 2465.0 mm Less
Altura 8.25 pies 2515.0 mm Less
Altura 8.1 pies 2464.0 mm Less
Inclinación máxima 37.4 " 951.0 mm Less
Inclinación máxima 40.5 " 1028.0 mm Less
Inclinación máxima 28.7 " 729.0 mm Less
Peso en orden de trabajo total** 91645.0 lb 41594.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total** 87513.0 lb 39734.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total** 85650.0 lb 38887.0 kg Less
Tipo Hoja 8SU para relleno sanitario Hoja 8SU para relleno sanitario Less
Tipo Hoja 8SU LGP para relleno sanitario Hoja 8SU LGP para relleno sanitario Less
Tipo Hoja 8U para relleno sanitario Hoja 8U para relleno sanitario Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 13888.0 lb 6313.0 kg Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 12025.0 lb 5466.0 kg Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 12400.0 lb 5624.0 kg Less
Ancho (sobre cantoneras) 12.9 pies 3940.0 mm Less
Ancho (sobre cantoneras) 14.8 pies 4520.0 mm Less
Ancho (sobre cantoneras) 14.0 pies 4267.0 mm Less

Desgarradores

Vástago adicional 732.0 lb 332.0 kg Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 23.35 " 593.0 mm Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 25.0 " 636.0 mm Less
Penetración máxima (punta estándar) 44.4 " 1130.0 mm Less
Penetración máxima (punta estándar) 30.7 " 780.0 mm Less
Fuerza máxima de penetración (vástago vertical) 27920.0 lb 124.2 kN Less
Fuerza máxima de penetración (vástago vertical) 28620.0 lb 127.3 kN Less
Cantidad de portavástagos 1 1 Less
Cantidad de portavástagos 3 3 Less
Ancho total de la viga 97.0 " 2464.0 mm Less
Fuerza de dislocación 50070.0 lb 222.7 kN Less
Fuerza de dislocación (desgarrador de vástagos múltiples con un diente) 51230.0 lb 227.9 kN Less
Peso en orden de trabajo total* (con hoja SU y desgarrador) 82630.0 lb 37506.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total* (con hoja SU y desgarrador) 84377.0 lb 38298.0 kg Less
Tipo De vástagos múltiples, en paralelogramo, ajustable De vástagos múltiples, en paralelogramo, ajustable Less
Tipo De vástago sencillo, en paralelogramo y ajustable De vástago sencillo, en paralelogramo y ajustable Less
Peso (un vástago, sin controles hidráulicos) 10752.0 lb 4877.0 kg Less
Peso (sin controles hidráulicos) 9005.0 lb 4085.0 kg Less

Transmisión

Avance 1 2.1 mph 3.4 km/h Less
Avance 1: tracción en la barra de tiro (1.000) 139.0 lbf 618.5 N Less
Retroceso 1 2.8 mph 4.5 km/h Less
Avance 2 3.8 mph 6.1 km/h Less
Avance 2: tracción en la barra de tiro (1.000) 76.0 lbf 338.2 N Less
Retroceso 2 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avance 3 6.6 mph 10.6 km/h Less
Avance 3: tracción en la barra de tiro (1.000) 42.0 lbf 186.9 N Less
Retroceso 3 8.8 mph 14.2 km/h Less

Normas

Frenos ISO 10265-2008 ISO 10265-2008 Less
ROPS/FOPS ISO 3471-2008, ISO 3449-2005 ISO 3471-2008, ISO 3449-2005 Less

Cabrestantes

Tamaños del casquillo del cable: longitud 2.76 " 70.0 mm Less
Tamaños del casquillo del cable: diámetro externo 2.36 " 60.0 mm Less
Capacidad del tambor: cable optativo 193.0 pies 59.0 m Less
Capacidad del tambor: tamaño de cable recomendado 276.0 pies 84.0 m Less
Ancho del tambor 12.6 " 320.0 mm Less
Diámetro de la brida 18.0 " 457.0 mm Less
Longitud aumentada del tractor 22.2 " 563.0 mm Less
Capacidad de aceite 4.0 EE.UU. 15.0 Baja Less
Tamaño de cable optativo 1.25 " 32.0 mm Less
Tamaño de cable recomendado 1.13 " 29.0 mm Less
Peso* 3947.0 lb 1790.0 kg Less
Ancho de la caja del cabrestante 45.6 " 1160.0 mm Less
Longitud del cabrestante 56.3 " 1430.0 mm Less
Modelo del cabrestante PA14OVS PA14OVS Less

Controles hidráulicos

Ajuste de la válvula de alivio de la hoja topadora 3480.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Rendimiento de la bomba (implemento) 60.0 gal EE.UU./min 226.0 L/min Less
Rendimiento de la bomba (dirección) 73.0 gal EE.UU./min 276.0 L/min Less
Tipo de bomba Desplazamiento variable de tipo con pistones Desplazamiento variable de tipo con pistones Less
Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento) 3480.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (paso) 3480.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Dirección 5700.0 lb/pulg² 39200.0 kPa Less
Flujo de la parte delantera de la culata del cilindro de inclinación 45.0 gal EE.UU./min 170.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación 3480.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Flujo al extremo de varilla del cilindro de inclinación 34.0 gal EE.UU./min 130.0 L/min Less

Estación del operador y controles

Diseñados ergonómicamente para facilitar la operación


Tecnología de motor y de emisiones

Soluciones integradas fiables


Tren de fuerza

Eficiencia con gran potencia


Sistema de enfriamiento

Durable y eficiente


Sellos y protectores para manipulación de desperdicios

Características para ayudar a maximizar el rendimiento


Accesorios adicionales para la manipulación de basura

Se recomienda para lograr un mejor rendimiento en las aplicaciones de rellenos sanitarios.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y eficiente


Tren de rodaje

Diseñado para proporcionar rendimiento


Sostenibilidad

Pensamos en las generaciones futuras


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Cuando la disponibilidad cuenta