MD6420C

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Especificaciones

Unidades:
Carga de la broca Hasta 41.346 kg (hasta 91.152 lb) Hasta 41.346 kg (hasta 91.152 lb) Less
Diámetro del orificio Hasta 311 mm (12,25") Hasta 311 mm (12,25") Less
Motor C32 ACERT C32 ACERT Less

Entorno de operación

Altitud Hasta 4.572 m (hasta 15.000') Hasta 4.572 m (hasta 15.000') Less
Clasificación máxima ambiental (estándar) 125.0 °F 52.0 °C Less
Clasificación mínima ambiental (estándar) 30.0 °F -1.0 °C Less
Nota Paquetes optativos disponibles para tiempo frío Paquetes optativos disponibles para tiempo frío Less

Capacidad de pliegue/levantamiento

Velocidad de retracción 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) Less
Capacidad de pliegue Hasta 383 kN (hasta 86.000 lbf) Hasta 383 kN (hasta 86.000 lbf) Less
Capacidad de levantamiento Hasta 311 kN (hasta 70.000 lbf) Hasta 311 kN (hasta 70.000 lbf) Less
Régimen de alimentación de perforación 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) Less
Desplazamiento del cabezal (mástil de 16 m/50') 720.0 " 18.29 m Less
Desplazamiento del cabezal (mástil de 13 m/40') 600.0 " 15.24 m Less
Desplazamiento del cabezal (mástil de 10 m/35') 480.0 " 12.19 m Less
Tipo de cable: 29 mm (1,125") DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Fuerza de carga de la broca Hasta 41.346 kg (hasta 91.152 lb) Hasta 41.346 kg (hasta 91.152 lb) Less

Sistema de mando giratorio

Par, motores dobles 0 a 17.313 N∙m (0 a 12.769 lb-pie) 0 a 17.313 N∙m (0 a 12.769 lb-pie) Less
Velocidad de rotación 0 a 137 rpm 0 a 137 rpm Less

Cabina del operador

Climatización Unidad de AC/calefacción/presurización montada en el techo Unidad de AC/calefacción/presurización montada en el techo Less
Área del piso 52.22 pies2 4.85 m2 Less
Altura en el interior 84.5 " 2146.0 mm Less
Ubicación A la derecha del mástil si está frente a la plataforma trasera desde el extremo trasero A la derecha del mástil si está frente a la plataforma trasera desde el extremo trasero Less
Cantidad de puertas Dos (2) con ventanas (se incluyen arriba) Dos (2) con ventanas (se incluyen arriba) Less
Cantidad de ventanas 12 12 Less
Otro Limpia/lavaparabrisas Limpia/lavaparabrisas Less
Tipo Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres Less
Ventanas (vidrio polarizado de seguridad con laminación y montaje de caucho) 0.56 " 14.0 mm Less

Tren de rodaje

Liberación del freno Automático Automático Less
Frenos Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Less
Delantero Tipo oscilante de tres puntos Tipo oscilante de tres puntos Less
Potencia máxima del mando por cadena 290.0 hp 216.0 kW Less
Cantidad de rodillos a cada lado Total de 16: (13) rodillos inferiores, (3) rodillos superiores/portadores Total de 16: (13) rodillos inferiores, (3) rodillos superiores/portadores Less
Medios de ajuste de la cadena Hidráulico con pistola de engrase Hidráulico con pistola de engrase Less
Desconexión del mando de cadenas Estándar (manual) Estándar (manual) Less
Velocidad máxima de desplazamiento 1.41 mph 2.27 km/h Less
Protectores de cadena/protectores contra rocas Protectores estándar de longitud completa Protectores estándar de longitud completa Less
Rendimiento en pendientes con el mástil hacia abajo: CDH (Cab Down Hill, Cabina cuesta abajo) 25 % 25 % Less
Rendimiento en pendientes con el mástil hacia abajo: CUH (Cab Up Hill, Cabina cuesta arriba) 13 % 13 % Less

Mesa de perforación y plataforma de trabajo

Altura de la mesa sobre el suelo 57.0 " 1448.0 mm Less
entrada Rodillos guía de carga de los tubos Rodillos guía de carga de los tubos Less
entrada Cubierta trasera fija Cubierta trasera fija Less
entrada Pasamanos basculante trasero izquierdo (diseño de puerta doble) Pasamanos basculante trasero izquierdo (diseño de puerta doble) Less
entrada Caja de almacenamiento de brocas de plataforma trasera con cubierta de aluminio Caja de almacenamiento de brocas de plataforma trasera con cubierta de aluminio Less
entrada Escotilla para visualización de operación hidráulica con focos LED para visualización de la escotilla Escotilla para visualización de operación hidráulica con focos LED para visualización de la escotilla Less

Soportes de nivelación

Capacidad de levantamiento: cada 114877.0 lbf 511.0 kN Less
Número 4 4 Less
Diámetro del taco: extremo sin perforación 30.0 " 762.0 mm Less
Diámetro del taco: extremo de perforación 36.0 " 914.0 mm Less
Carrera en extremo que no es para perforación 60.0 " 152.0 cm Less
Carrera en extremo para perforación 48.0 " 122.0 cm Less

Accesorios, herramientas y equipos de manipulación

Sustituto para impactos (aplicación DTH) Rosca: reg. API 140 mm (5,5") Rosca: reg. API 140 mm (5,5") Less
Auxiliar adaptador en la parte superior El diámetro depende del diámetro del tubo El diámetro depende del diámetro del tubo Less
Auxiliar adaptador en la parte superior Rosca superior: reg. API 140 mm (5,5") Rosca superior: reg. API 140 mm (5,5") Less
Auxiliar adaptador en la parte superior Rosca inferior: depende del diámetro del tubo Rosca inferior: depende del diámetro del tubo Less
Sustituto de broca (aplicación giratoria) Rosca superior: depende del diámetro del tubo Rosca superior: depende del diámetro del tubo Less
Sustituto de broca (aplicación giratoria) Rosca inferior: reg. API 168 mm (6,625") Rosca inferior: reg. API 168 mm (6,625") Less
Sustituto de broca (aplicación giratoria) Tipo de rodillo de buje de mesa o de dos piezas con camisa reemplazable Tipo de rodillo de buje de mesa o de dos piezas con camisa reemplazable Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil) Carrusel con tacos fijos y placas del triturador Carrusel con tacos fijos y placas del triturador Less
Configuración de 16 m 7,62 m (25') × 2 como motor de arranque y carrusel de cuatro piezas de 7,62 m (25') 7,62 m (25') × 2 como motor de arranque y carrusel de cuatro piezas de 7,62 m (25') Less
Configuración de 16 m Diámetro exterior: 194 mm (75⁄8") o 219 mm (85⁄8") Diámetro exterior: 194 mm (75⁄8") o 219 mm (85⁄8") Less
Configuración de 13 m Motor de arranque de 12,19 m (40') y carrusel de cinco piezas de 12,19 m (40') Motor de arranque de 12,19 m (40') y carrusel de cinco piezas de 12,19 m (40') Less
Configuración de 13 m Diámetro exterior: 194 mm (75⁄8") o 219 mm (85⁄8") Diámetro exterior: 194 mm (75⁄8") o 219 mm (85⁄8") Less
Configuración de 10 m Motor de arranque de 10,66 m (35') y carrusel de cinco piezas de 10,66 m (35') Motor de arranque de 10,66 m (35') y carrusel de cinco piezas de 10,66 m (35') Less
Configuración de 10 m Diámetro exterior: 194 mm (75⁄8") o 219 mm (85⁄8") Diámetro exterior: 194 mm (75⁄8") o 219 mm (85⁄8") Less
Configuración de 10 m Longitud de la perforadora; 10,67 m (35') Longitud de la perforadora; 10,67 m (35') Less
Sistema del cabrestante Clasificación: 3.629 kg (8.000 lb) con capacidad de levantamiento de 1.588 kg (3.500 lb) Clasificación: 3.629 kg (8.000 lb) con capacidad de levantamiento de 1.588 kg (3.500 lb) Less
Sistema del cabrestante Tamaño del cable: 13 mm (0,5") Tamaño del cable: 13 mm (0,5") Less
Manipulación del tubo Llave de plataforma deslizante Llave de plataforma deslizante Less
Manipulación del tubo Recepto de tubo de cable fijo o receptor de brazo/varilla de seguridad hidráulicos optativos con receptor hidráulico optativo del brazo de seguridad/Tubo receptor con intertraba de la función de perforación, cuando el recepto de tubo no está cerrado Recepto de tubo de cable fijo o receptor de brazo/varilla de seguridad hidráulicos optativos con receptor hidráulico optativo del brazo de seguridad/Tubo receptor con intertraba de la función de perforación, cuando el recepto de tubo no está cerrado Less
Manipulación del tubo Cesta para broca extraíble manualmente o de operación hidráulica optativa Cesta para broca extraíble manualmente o de operación hidráulica optativa Less
Manipulación del tubo Tubo de perforación de gancho de elevación/adaptador de brocas Tubo de perforación de gancho de elevación/adaptador de brocas Less

Compresor (estándar): admisión de disco, desplazamiento fijo

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 2000.0 pies3/min 56.6 m3/min Less
Presión de operación máxima 100.0 lb/pulg² 6.9 bar Less

Compresor (opcional): tipo 1 - admisión de mariposa, ajustable de desplazamiento medio a completo

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 2600.0 pies3/min 73.56 m3/min Less
Presión de operación máxima 100.0 lb/pulg² 6.9 bar Less

Configuración del mástil de 10, 13 o 16 metros

Diámetro del orificio Hasta 311 mm (12,25") Hasta 311 mm (12,25") Less
Mástil de 16 m/50': profundidad de un solo paso 54.0 pies 16.46 m Less
Mástil de 16 m/50': múltiples pasos Hasta 46,9 m (hasta 154') Hasta 46,9 m (hasta 154') Less
Mástil de 13 m/40': profundidad de un solo paso 44.0 pies 13.4 m Less
Mástil de 13 m/40': múltiples pasos Hasta 74,4 m (hasta 244') Hasta 74,4 m (hasta 244') Less
Mástil de 10 m/35': profundidad de un solo paso 33.75 pies 10.29 m Less
Mástil de 10 m/35': múltiples pasos Hasta 63,4 m (hasta 208') Hasta 63,4 m (hasta 208') Less
Perforación en ángulo 30° (en incrementos de 5°) 30° (en incrementos de 5°) Less

Compresor (optativo): tipo 2: admisión de disco, desplazamiento fijo

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 1500.0 pies3/min 42.5 m3/min Less
Presión de operación máxima 10,3/24,1/34,4 bares (150/350/500 lb/pulg²) 10,3/24,1/34,4 bares (150/350/500 lb/pulg²) Less
Interruptor de presión alta/baja, sistema de inyección de aceite para brocas 30.0 EE.UU. 114.0 Baja Less

Bastidor principal, plataformas y pasarelas

Gatos, pivote del mástil y plataforma Se suelda integralmente al bastidor principal Se suelda integralmente al bastidor principal Less
Plataforma de la máquina Acceso a ambos lados Acceso a ambos lados Less

Motor: C32 ACERT* (estándar)

Modelo C32 ACERT C32 ACERT Less
Potencia nominal 912.0 hp 680.0 kW Less
Tanque de combustible Más de1514 L, 1703 L (más de 400 gal EE.UU., 450 gal EE.UU.) Más de1514 L, 1703 L (más de 400 gal EE.UU., 450 gal EE.UU.) Less
Emisiones * El Motor C32 ACERT cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la UE * El Motor C32 ACERT cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la UE Less

Motor: C32 ACERT* (optativo)

Modelo C32 ACERT C32 ACERT Less
Potencia nominal 1039.0 hp 775.0 kW Less
Tanque de combustible Más de1514 L, 1703 L (más de 400 gal EE.UU., 450 gal EE.UU.) Más de1514 L, 1703 L (más de 400 gal EE.UU., 450 gal EE.UU.) Less
Emisiones * El Motor C32 ACERT cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II * El Motor C32 ACERT cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II Less

Controles

Manuales Los manual de mantenimiento/operaciones y todos los esquemas se almacenan en el monitor de perforación Los manual de mantenimiento/operaciones y todos los esquemas se almacenan en el monitor de perforación Less
Pantalla Texto en inglés en pantalla del sistema de control ex-fábrica. El distribuidor lo puede cambiar a otro idioma. Texto en inglés en pantalla del sistema de control ex-fábrica. El distribuidor lo puede cambiar a otro idioma. Less
entrada Cronómetro básico de parada del motor Cronómetro básico de parada del motor Less
entrada Rendimiento de la perforación y sistema de monitoreo/diagnóstico Rendimiento de la perforación y sistema de monitoreo/diagnóstico Less
entrada Control electrónico del compresor Control electrónico del compresor Less
Control electrónico: sistema monitor y de diagnóstico sistema monitor y de diagnóstico Less
entrada Indicadores de filtro Indicadores de filtro Less
entrada Intertraba de selección de velocidad de desplazamiento alta/baja (alta solo cuando el mástil se encuentra en la posición hacia abajo) Intertraba de selección de velocidad de desplazamiento alta/baja (alta solo cuando el mástil se encuentra en la posición hacia abajo) Less
entrada Control de pantalla táctil HMI Control de pantalla táctil HMI Less
entrada Indicador de traba del mástil Indicador de traba del mástil Less
entrada El ECM (Electronic Control Module, módulo de control electrónico) proporciona control rápido y fiable de todas las funciones de la perforadora El ECM (Electronic Control Module, módulo de control electrónico) proporciona control rápido y fiable de todas las funciones de la perforadora Less
entrada Sensor de temperatura de la caja de engranajes de mando de la bomba Sensor de temperatura de la caja de engranajes de mando de la bomba Less
entrada Indicador digital de rpm del cabezal giratorio Indicador digital de rpm del cabezal giratorio Less
entrada Intertraba de desplazamiento, máquina fuera de límites de estabilidad Intertraba de desplazamiento, máquina fuera de límites de estabilidad Less
entrada Intertraba de desplazamiento, tubo en orificios Intertraba de desplazamiento, tubo en orificios Less
entrada Intertraba de desplazamiento: mástil hacia arriba y trabado, o hacia abajo y estacionado Intertraba de desplazamiento: mástil hacia arriba y trabado, o hacia abajo y estacionado Less
entrada Intertraba de gato/desplazamiento Intertraba de gato/desplazamiento Less
entrada Control de ambiente de la cabina (aire acondicionado, indicador de filtro, calefactor, velocidades del ventilador) Control de ambiente de la cabina (aire acondicionado, indicador de filtro, calefactor, velocidades del ventilador) Less
entrada Sensor de posicionador del tubo Sensor de posicionador del tubo Less
entrada Medidor de profundidad de perforación Medidor de profundidad de perforación Less
entrada Intertraba de función de perforación, mástil hacia arriba y trabado Intertraba de función de perforación, mástil hacia arriba y trabado Less
entrada Control del par giratorio Control del par giratorio Less
entrada Mando giratorio que quita la intertraba del carrusel Mando giratorio que quita la intertraba del carrusel Less
entrada Intertraba del cabrestante Intertraba del cabrestante Less
entrada Sensor de presión del gato Sensor de presión del gato Less
entrada Detención del desplazamiento del cabezal giratorio virtual Detención del desplazamiento del cabezal giratorio virtual Less
entrada Se proporciona cableado para la interfaz del terreno Se proporciona cableado para la interfaz del terreno Less

Máquina base

entrada Válvulas de aislamiento de los tanques de combustible Válvulas de aislamiento de los tanques de combustible Less
entrada Tanque hidráulico con válvulas de aislamiento e intertrabas Tanque hidráulico con válvulas de aislamiento e intertrabas Less
entrada Cubiertas y pasarelas resistentes al resbalamiento Cubiertas y pasarelas resistentes al resbalamiento Less
entrada 3.217 L (850 gal EE.UU.) de combustible, (dos tanques montados debajo del motor/compresor) con llenado manual y remoto 3.217 L (850 gal EE.UU.) de combustible, (dos tanques montados debajo del motor/compresor) con llenado manual y remoto Less
entrada Pasamanos empernados con placas de expulsión Pasamanos empernados con placas de expulsión Less
entrada Baterías libre de mantenimiento Cat® Baterías libre de mantenimiento Cat® Less
entrada Caja de batería inoxidable tipo cajón deslizante Caja de batería inoxidable tipo cajón deslizante Less
entrada Terminales de arranque auxiliar remoto Terminales de arranque auxiliar remoto Less
entrada Ganchos del remolque (extremo delantero) Ganchos del remolque (extremo delantero) Less
entrada Orejetas de levantamiento (para máquina base sin mástil) Orejetas de levantamiento (para máquina base sin mástil) Less
entrada Pasarelas alrededor de la perforadora, 360 grados Pasarelas alrededor de la perforadora, 360 grados Less
entrada Escalones abatibles hacia arriba, acceso/salida Escalones abatibles hacia arriba, acceso/salida Less
entrada Compuertas de cierre automático Compuertas de cierre automático Less
entrada Cilindros de levantamiento del mástil de dos etapas Cilindros de levantamiento del mástil de dos etapas Less
entrada Cortinas antipolvo fijas, cuatro lados Cortinas antipolvo fijas, cuatro lados Less

Accesorios obligatorios: TREN DE FUERZA


Accesorios obligatorios: MÁSTIL


Accesorios obligatorios: TREN DE RODAJE


Accesorios obligatorios: ENTORNO DEL OPERADOR


Accesorios obligatorios: ESTACIÓN DE SERVICIO


Accesorios obligatorios: ENFRIAMIENTO


Accesorios obligatorios: SUPRESIÓN DE POLVO


Accesorios obligatorios: ESCALERAS


Accesorios optativos

Los accesorios optativos pueden variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.


MD6420C Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Motor C32 ACERT Cat, equivalente a Tier 2/Stage II, 1.800 rpm
  • Tapas del múltiple, turbo y escape
  • Bastidor contra incendio del motor
  • Cortafuegos, motor y mando hidráulico
  • Mantos del tubo de escape

MÁSTIL
  • Diámetro del orificio, hasta 311 mm (121⁄4")
  • Capacidad nominal, hasta 383 kN (86.000 lb-pie)
  • Sistema de dispositivo de levantamiento/bajada, un solo cilindro
  • Mando giratorio, motores dobles
  • Par máximo de 0 a 137 rpm, 0 a 17 313 N·m (0 a 12.769 lb-pie)
  • Perforación en ángulo, hasta 30 grados
  • Trabas del mástil e indicador en la cabina
  • Sistema automático de tensión del cable
  • Llave de Desprendimiento operado en forma hidráulica (HOBO, Hydraulic Operated Break-Out)
  • Tapa de la llave de la cubierta del perno de cizalla
  • Campana de aspiración con sello contra el polvo abisagrada de cambio rápido
  • Sistema de lubricación de rosca remoto
  • Planchas de montaje del cordón del mástil

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina, montaje contra impactos, aislada
  • FOPS de tamaño extragrande para dos hombres
  • Asiento del operador Cat con suspensión neumática
  • Asiento del instructor
  • Consola del operador: dividida con paneles de acero inoxidable
  • Controles eléctricos para perforar, desplazarse y nivelar y funciones auxiliares
  • Luces del techo, interior superior
  • Luz del tablero de instrumentos
  • Dos (2) puertas abisagradas, cerrojo de servicio pesado
  • Doce (12) ventanas
  • Ventana frontal completa de la perforadora
  • Ventana en el techo con jaula protectora
  • Juego de tanque de lava y limpiaparabrisas
  • Aire acondicionado/calefacción/presurización de mando montado en el techo, hidráulico
  • Escalera de la cabina, plataforma del techo con barandilla
  • Bocina eléctrica
  • Indicadores de pendiente
  • Juego estéreo de CD con altavoces
  • Convertidor de 24 V a 12 V
  • El texto de la pantalla del sistema de control en inglés puede cambiarse a otros idiomas
  • Módulo de control electrónico (ECM)
  • Control de pantalla táctil HMI
  • Sistema de diagnóstico y supervisión de rendimiento de perforación
  • Medidor de profundidad de perforación
  • Detención del desplazamiento, cabezal giratorio virtual
  • Intertraba de gato/desplazamiento
  • Intertraba de desplazamiento, tubo en orificios
  • Intertraba de desplazamiento: mástil hacia arriba y trabado o hacia abajo y estacionado
  • Indicador de traba del mástil
  • Intertraba de selección de velocidad de desplazamiento: alta solo cuando el mástil se encuentra en la posición hacia abajo
  • Intertraba de desplazamiento, máquina fuera de límites de estabilidad
  • Intertraba de función de perforación, mástil hacia arriba y trabado
  • Intertraba del cabezal: mando giratorio que quita la intertraba del carrusel
  • Intertraba del cabrestante
  • Sensor de posicionador del tubo
  • Sensor de presión del gato
  • Indicador digital de rpm del cabezal giratorio
  • Control del par giratorio
  • Control electrónico del compresor
  • Indicadores de filtro
  • Sensor de temperatura de la caja de engranajes de mando de la bomba
  • Cronómetro básico de parada del motor
  • Control de ambiente de la cabina: aire acondicionado, indicador de filtro, calentador, velocidades del ventilador
  • Cableado para la interfaz del terreno

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
  • Manguitos de seguridad de la manguera de aire (enchufes de látigo)
  • Jaula protectora abisagrada: para ventana de vista de perforación
  • Desconexiones de la batería y el motor de arranque con trabas
  • Ocho (8) botones para apagar el motor
  • Alarma de desplazamiento
  • Baliza estroboscópica: - en la cabina y lado izquierdo delantero de la perforadora - Luz de espacio libre, corona del mástil
  • Veinte (20) luces para perforación nocturna
  • Dos (2) cámaras de circuito cerrado (delantera y lateral izquierda) con monitor en la cabina

ENFRIAMIENTO
  • Interruptor de parada, bajo nivel de refrigerante
  • Ventiladores del enfriador, velocidad variable, ECM

BASTIDORES
  • Cuatro (4) soportes de nivelación: - dos (2) traseros × 121,9 cm (48") - dos (2) delanteros × 152,4 cm (60")
  • Ganchos del remolque, extremo delantero
  • Orejetas de levantamiento, máquina base sin mástil
  • Cilindros de levantamiento del mástil, de dos etapas
  • Pasarelas, alrededor de la perforadora, 360 grados
  • Cubiertas y pasarelas, resistentes a resbalones
  • Pasamanos, empernado, con placas de expulsión
  • Escalones abatibles hacia arriba, acceso/salida
  • Compuertas de cierre automático
  • Cubierta trasera fija
  • Escotilla para visualización hidráulica con focos LED para visualización de la escotilla
  • Cortinas antipolvo fijas, cuatro lados
  • Caja de almacenamiento de brocas de plataforma trasera con cubierta de aluminio
  • Rodillos guía de carga de los tubos
  • Pasamanos oscilante trasero izquierdo, puerta doble
  • Tanques de combustible: - dos (2) tanques montados debajo de la cubierta - 3.217 L (850 gal EE.UU.) de combustible - llenado manual y remoto - válvulas de aislamiento
  • Tanque hidráulico con válvulas de aislamiento e intertrabas
  • Baterías sin mantenimiento de Cat
  • Caja de batería, acero inoxidable, cajón deslizante
  • Terminales de arranque auxiliar remoto Cat

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Colores estándar de Caterpillar
  • Unión de inyección de espuma
  • Filtros de circuito entre las bombas y los motores hidráulicos
  • Filtros de retorno, hidráulicos
  • Sistema de lubricación automática, centralizado
  • Provisión de lubricación para polea de desplazamiento de alimentación
  • Puntos de prueba de presión hidráulica