< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Máxima productividad es la ventaja de la Perforadora de Cadenas MD5150C Cat. Tiempos de ciclo rápidos y bajos costos de operación se logran con nuestros diseños inspirados en el cliente tales como potencia de clase superior, aire, configuración rápida y la perforadora de cadenas fiable. El ciclo de vida útil de los equipos es prolongado gracias a los componentes duraderos y diseños de fácil mantenimiento de Cat.

Especificaciones

Unidades:
Diámetro del orificio Hasta 152 mm (6") Hasta 152 mm (6") Less
Profundidad del orificio 31 m (102,5'). Profundidad máxima 31 m (102,5'). Profundidad máxima Less
Compresor de aire 15,1 m3/min (534 cfm) 15,1 m3/min (534 cfm) Less
Profundidad máxima del orificio 102.5 pies 31.0 m Less
Compresor 534.0 cfm 15.1 m³/min Less
Perforadora de Rocas HPR5128 38.0 hp 28.0 kW Less
Motor Cat C11 Tier 3 287 kW (385 hp) a 1.800 rpm 287 kW (385 hp) a 1.800 rpm Less
Gama de diámetro del orificio 101,6 mm a 152,4 mm (4,0" a 6,0") 101,6 mm a 152,4 mm (4,0" a 6,0") Less

Datos generales

Profundidad máxima del orificio 102.5 pies 31.0 m Less
Compresor 534.0 cfm 15.1 m3/min Less
Motor Cat C11 Tier 3 287 kW (385 hp) a 1.800 rpm 287 kW (385 hp) a 1.800 rpm Less
Gama de diámetro del orificio 101,6 mm a 152,4 mm (4,0" a 6,0") 101,6 mm a 152,4 mm (4,0" a 6,0") Less
Perforadora de Rocas HPR5128 38.0 hp 28.0 kW Less

Especificaciones de dimensiones y pesos

Longitud en orden de trabajo 25.0 pies 7.62 m Less
Altura de embarque 11.52 pies 3.51 m Less
Longitud de embarque 37.57 pies 11.45 m Less
Peso de embarque (máquina base) 48000.0 lb 21772.0 kg Less
Ancho de embarque 8.5 pies 2.59 m Less
Longitud de empuje 34.84 pies 10.62 m Less

Tren de rodaje

Componentes Conjuntos de cadenas impulsadas por motores hidráulicos con desconexiones de remolque. Conjuntos de cadenas impulsadas por motores hidráulicos con desconexiones de remolque. Less
Componentes Frenos de estacionamiento accionados por resorte. Frenos de estacionamiento accionados por resorte. Less
Componentes Garras triples para rocas Garras triples para rocas Less
Componentes Cat 315C. Cat 315C. Less
Rendimiento en pendientes 35.0 Grados 35.0 Grados Less
Espacio libre sobre el suelo 16.0 " 406.0 mm Less
Presión sobre el suelo 13.2 lb/pulg² 0.91 bar Less
Entrevía 80.0 " 2032.0 mm Less
Oscilación de las cadenas ±11° ±11° Less
Velocidad de desplazamiento (2 velocidades) 1,61/4,02 km/h (1,0/2,5 mph) 1,61/4,02 km/h (1,0/2,5 mph) Less
Soportes anchos con garras triples 15.0 " 380.0 mm Less

Tren de fuerza

Altitud antes de la reducción de potencia 7500.0 pies 2286.0 m Less
Capacidad a temperatura ambiente 125.0 °F 52.0 °C Less
Cat C11 diesel a 1.800 rpm compatible con la norma Tier 3 385.0 hp 287.0 kW Less
Componentes Seis (6) cilindros con control electrónico, enfriado con agua y con turbocompresor y posenfriador de aire a aire. Seis (6) cilindros con control electrónico, enfriado con agua y con turbocompresor y posenfriador de aire a aire. Less
Componentes Acelerador de tres posiciones de rpm del motor: 800 rpm, 1.500 rpm y 1.800 rpm Acelerador de tres posiciones de rpm del motor: 800 rpm, 1.500 rpm y 1.800 rpm Less
Componentes Elementos del filtro de aire dual de Cat Elementos del filtro de aire dual de Cat Less
Tanque de combustible 163.3 gal EE.UU. 618.0 C Less

Paquete enfriador

A 2.000 rpm 23100.0 cfm 654.0 m3/min Less
Componentes Cuatro secciones verticales AKG; compresor, motor, hidráulico y posenfriador de aire. Cuatro secciones verticales AKG; compresor, motor, hidráulico y posenfriador de aire. Less
Componentes Impulsión del ventilador hidráulico con control de velocidad compensada por la temperatura. Impulsión del ventilador hidráulico con control de velocidad compensada por la temperatura. Less
Componentes Dimensiones para una capacidad del ambiente de hasta 52 °C (125 °F) Dimensiones para una capacidad del ambiente de hasta 52 °C (125 °F) Less
Conjunto del ventilador 42.0 " 1067.0 mm Less

Sistema hidráulico

Componentes Bomba eléctrica de llenado. Bomba eléctrica de llenado. Less
Componentes Ventilador de enfriamiento con bomba de control variable de pistón axial. Ventilador de enfriamiento con bomba de control variable de pistón axial. Less
Componentes Bomba de engranajes del recolector de polvo. Bomba de engranajes del recolector de polvo. Less
Componentes Convenientes puertos de prueba hidráulicos instalados Convenientes puertos de prueba hidráulicos instalados Less
Componentes Bombas de pistón axial compensadas a presión funcionando a 2.340 rpm Bombas de pistón axial compensadas a presión funcionando a 2.340 rpm Less
Componentes Mirilla con parada electrónica de seguridad por bajo nivel. Mirilla con parada electrónica de seguridad por bajo nivel. Less
Componentes 416 L (110 gal EE.UU.) 416 L (110 gal EE.UU.) Less
Componentes Enfriamiento total del flujo Enfriamiento total del flujo Less
Componentes Filtrado de 5 micrones total del flujo Filtrado de 5 micrones total del flujo Less

Compresor de aire

Componentes Elementos del filtro de aire dual Elementos del filtro de aire dual Less
Componentes Compresor tipo tornillo. Compresor tipo tornillo. Less
Componentes Relación de engranaje de 1,25 de mando directo funcionando a 2.250 rpm Relación de engranaje de 1,25 de mando directo funcionando a 2.250 rpm Less
Impulsado por motor directo 252 L/s a 9,6 bar (534 cfm a 140 lb/pulg²) 252 L/s a 9,6 bar (534 cfm a 140 lb/pulg²) Less

Características de la parada

Causas Temperatura alta del agua del motor. Temperatura alta del agua del motor. Less
Causas Temperatura alta de descarga del compresor. Temperatura alta de descarga del compresor. Less
Causas Baja presión del aceite de motor Baja presión del aceite de motor Less
Causas Parada de emergencia (4 ubicaciones). Parada de emergencia (4 ubicaciones). Less
Causas Bajo nivel de aceite hidráulico. Bajo nivel de aceite hidráulico. Less

Instrumentos

Medidores Tacómetro Tacómetro Less
Medidores Presión de alimentación de la perforadora. Presión de alimentación de la perforadora. Less
Medidores Temperatura del agua Temperatura del agua Less
Medidores Horómetro del motor. Horómetro del motor. Less
Medidores Horómetro de la perforadora Horómetro de la perforadora Less
Medidores Medidor de modalidad de la perforadora. Medidor de modalidad de la perforadora. Less
Medidores Medidor de modalidad de desplazamiento. Medidor de modalidad de desplazamiento. Less
Medidores Consumo de combustible. Consumo de combustible. Less
Medidores Temperatura del compresor. Temperatura del compresor. Less
Medidores Voltaje Voltaje Less
Medidores Presión del martillo de la perforadora. Presión del martillo de la perforadora. Less
Medidores Presión de aire de impacto. Presión de aire de impacto. Less
Medidores Presión del aceite. Presión del aceite. Less
Medidores Presión de rotación de la perforadora. Presión de rotación de la perforadora. Less
Medidores Indicador de combustible Indicador de combustible Less

Sistema de recolección de polvo

Manguera de succión resistente a la abrasión 6.0 " 152.4 mm Less
Componentes Sistema programable de purga del filtro neumático. Sistema programable de purga del filtro neumático. Less
Componentes Sistema de limpieza del filtro con pulsos marcha atrás. Sistema de limpieza del filtro con pulsos marcha atrás. Less
Componentes Recipiente de recolección de polvo operado hidráulicamente y de posición Recipiente de recolección de polvo operado hidráulicamente y de posición Less
Componentes Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico Less
Componentes Recolector de polvo dimensionado para limpiar agujeros de hasta 152 mm (6") de diámetro Recolector de polvo dimensionado para limpiar agujeros de hasta 152 mm (6") de diámetro Less
Componentes Antefiltro de eje dual montado en la alimentación Antefiltro de eje dual montado en la alimentación Less
Área del filtro 172.0 pies2 16.0 m2 Less
Elementos del filtro de cambio en la parte superior Cantidad 4 Cantidad 4 Less

Cabina

Componentes Radio CB (optativa) Radio CB (optativa) Less
Componentes Almacenamiento para lonchera/enfriador del operador de la perforadora detrás del asiento. Almacenamiento para lonchera/enfriador del operador de la perforadora detrás del asiento. Less
Componentes ROPS/FOPS certificada. ROPS/FOPS certificada. Less
Componentes Sistema de lectura digital del motor y de la perforadora Sistema de lectura digital del motor y de la perforadora Less
Componentes Cabina Cat 349E. Cabina Cat 349E. Less
Componentes Gancho para ropa Gancho para ropa Less
Componentes Palancas universales CANbus en ambos posabrazos. Palancas universales CANbus en ambos posabrazos. Less
Componentes Ventanas deslizantes polarizadas Ventanas deslizantes polarizadas Less
Componentes Cámara de retroceso Cámara de retroceso Less
Componentes Calentador/presurizador de AA y bobinas montadas en la cabina Calentador/presurizador de AA y bobinas montadas en la cabina Less
Componentes Limpia y lavaparabrisas delantero Limpia y lavaparabrisas delantero Less
Componentes Radio AM/FM Radio AM/FM Less
Componentes Tomacorriente de 110 V de CA Tomacorriente de 110 V de CA Less
Componentes Asiento ajustable en seis direcciones; hacia delante/atrás, hacia arriba/abajo y reclinación Asiento ajustable en seis direcciones; hacia delante/atrás, hacia arriba/abajo y reclinación Less
Componentes Salida de emergencia. Salida de emergencia. Less
Componentes Controles de desplazamiento con pedal y manija. Controles de desplazamiento con pedal y manija. Less
Componentes Engrasador automático de rosca en el pie derecho. Engrasador automático de rosca en el pie derecho. Less
Componentes Bolsillo de la consola para el registro de la perforadora, desde la pantalla de la cámara, lonchera, portabebidas y almacenamiento para varios objetos. Bolsillo de la consola para el registro de la perforadora, desde la pantalla de la cámara, lonchera, portabebidas y almacenamiento para varios objetos. Less
Vidrio total 50.16 pies2 4.66 m2 Less

Controles en la cabina

Controles Interruptor de seguridad. Interruptor de seguridad. Less
Controles Interruptor de llave. Interruptor de llave. Less
Controles Perilla de control remoto del flujo de salida del agua. Perilla de control remoto del flujo de salida del agua. Less
Controles Perilla de control remoto de la fuerza de alimentación. Perilla de control remoto de la fuerza de alimentación. Less
Controles Dos controles de palancas universales en el posabrazos (ambos con eje dual, el izquierdo con seis botones y el derecho con siete botones) Dos controles de palancas universales en el posabrazos (ambos con eje dual, el izquierdo con seis botones y el derecho con siete botones) Less
Interruptores dedicados Aceite caliente Aceite caliente Less
Interruptores dedicados Velocidad alta en vacío Velocidad alta en vacío Less
Interruptores dedicados Limpiaparabrisas (tres selecciones) Limpiaparabrisas (tres selecciones) Less
Interruptores dedicados Siete luces LED de la perforadora (tres selecciones) Siete luces LED de la perforadora (tres selecciones) Less
Interruptores dedicados Perforación inteligente Perforación inteligente Less
Interruptores dedicados Arandela Arandela Less
Interruptores dedicados Perforación/desplazamiento Perforación/desplazamiento Less
Interruptores dedicados Colector de polvo Colector de polvo Less

Sistema de perforación de la perforadora inteligente

Sistema Monitor Monitorea el sistema hidráulico principal (martillo, alimentación, presión de aire y de rotación) y automáticamente ajusta según los parámetros programados previamente Monitorea el sistema hidráulico principal (martillo, alimentación, presión de aire y de rotación) y automáticamente ajusta según los parámetros programados previamente Less
Sistema Monitor Minimiza el exceso de alimentación Minimiza el exceso de alimentación Less
Sistema Monitor Antiobstrucción Antiobstrucción Less
Sistema Monitor Antinclinación Antinclinación Less
Sistema Monitor Antitraba Antitraba Less
Sistema Monitor Sistema de control eléctrico suave seleccionado por el operador para todas las funciones de perforación. Sistema de control eléctrico suave seleccionado por el operador para todas las funciones de perforación. Less

Sistema de la pluma

Descarga de la pluma debajo de la horizontal 29° 29° Less
Extensión de la pluma (extensión interna de la pluma) 3.0 pies 0.91 m Less
Longitud de la pluma 9.0 pies 2.7 m Less
Levantamiento de la pluma sobre la horizontal 50° 50° Less
Rotación de la pluma 26° izq. a 37° der. 26° izq. a 37° der. Less
Tabla de alimentación de compensación extensible 3.0 pies 0.91 m Less
Rotación de alimentación 36° izq. a 37° der. 36° izq. a 37° der. Less

Sistema de alimentación

Componentes Deslizamiento de montaje de la perforadora Deslizamiento de montaje de la perforadora Less
Componentes Almohadillas de desgaste reemplazables con reguladores. Almohadillas de desgaste reemplazables con reguladores. Less
Componentes Tensor de cadenas de alimentación hidráulica automática. Tensor de cadenas de alimentación hidráulica automática. Less
Componentes Mando de alimentación de la caja de engranajes planetarios capaz de ejercer una fuerza de alimentación de 42.703 N (9.600 lb) y una velocidad de 36,9 m/min (121 pies/m). Mando de alimentación de la caja de engranajes planetarios capaz de ejercer una fuerza de alimentación de 42.703 N (9.600 lb) y una velocidad de 36,9 m/min (121 pies/m). Less
Componentes Carrete de manguera altamente visible. Carrete de manguera altamente visible. Less
Componentes Protector de cabina para desplazamiento y transporte. Protector de cabina para desplazamiento y transporte. Less
Canales de acero de alta resistencia (2) 7.0 " 177.8 mm Less
Cadena de rodillo de paso y ruedas motrices 1.5 " 38.1 mm Less

Sistema cambiador de varillas de carrusel

Componentes Tensores de manguera. Tensores de manguera. Less
Componentes Indicador manual y digital de ángulo de eje dual Indicador manual y digital de ángulo de eje dual Less
Componentes Centralizador de desplazamiento y bloqueo. Centralizador de desplazamiento y bloqueo. Less
Componentes Sistema de lubricación de acoplamiento de aire/grasa. Sistema de lubricación de acoplamiento de aire/grasa. Less
Componentes Reflector con LED. Reflector con LED. Less
Componentes Sistema de desprendimiento con patente en trámite. Sistema de desprendimiento con patente en trámite. Less
Componentes Revestimientos anticorrosión/de lubricación automática en los pasadores Revestimientos anticorrosión/de lubricación automática en los pasadores Less
Componentes Brazos duales de agarre de servicio pesado Brazos duales de agarre de servicio pesado Less
Profundidad de varias pasadas 102.0 pies 31.1 m Less
Diámetros de la varilla 51 mm, 60 mm y 68 mm 51 mm, 60 mm y 68 mm Less
Longitud de la varilla 3,66 m o 4,27 m (12' o 14') 3,66 m o 4,27 m (12' o 14') Less
Profundidad de una sola pasada 18.5 pies 5.63 m Less
Varilla del motor de arranque 20.0 pies 6.1 m Less

Perforadora de rocas

Perforadora de Rocas HPR5128: tasa de impacto 2.500 a 2.700 bpm 2.500 a 2.700 bpm Less
Perforadora de Rocas HPR5128: motores dobles de rotación variable hidráulica que producen Par de hasta 2.033 N·m (par de hasta 1.500 lbf-pie) Par de hasta 2.033 N·m (par de hasta 1.500 lbf-pie) Less
Perforadora de Rocas HPR5128: energía de salida 37.5 hp 28.0 kW Less
Perforadora de roca HPR6030 optativa. Tasa de impacto 2.500 a 2.700 bpm 2.500 a 2.700 bpm Less
Perforadora de roca HPR6030 optativa. Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen 1500.0 lbf-pie 2033.0 N·m Less
Perforadora de roca HPR6030 optativa. Energía de salida 40.0 hp 30.0 kW Less
Perforadora de roca HPR6030 optativa. Presión de percusión Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Less
Perforadora de roca HPR6030 optativa. Elección de diámetro de varillas 51 mm, 60 mm o 68 mm 51 mm, 60 mm o 68 mm Less
Perforadora de roca HPR6030 optativa. Peso 877.0 lb 397.0 kg Less
Perforadora de roca HPR6832 optativa. Tasa de impacto 2.500 a 2.700 bpm 2.500 a 2.700 bpm Less
Perforadora de roca HPR6832 optativa. Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen 1500.0 lbf-pie 2033.0 N·m Less
Perforadora de roca HPR6832 optativa. Energía de salida 43.0 hp 32.0 kW Less
Perforadora de roca HPR6832 optativa. Presión de percusión Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Less
Perforadora de roca HPR6832 optativa. Elección de diámetro de varillas 51 mm, 60 mm o 68 mm 51 mm, 60 mm o 68 mm Less
Perforadora de roca HPR6832 optativa. Peso 900.0 lb 408.0 kg Less
Perforadora de Rocas HPR5128: presión de percusión Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Less
Perforadora de Rocas HPR5128: opciones de diámetro de varillas 51 mm, 60 mm o 68 mm 51 mm, 60 mm o 68 mm Less
Perforadora de Rocas HPR5128: peso 900.0 lb 408.2 kg Less

Seguridad

Características especiales Cuatro interruptores de seguridad. Cuatro interruptores de seguridad. Less
Características especiales Bandeja deslizante de la batería para cambio fácil. Bandeja deslizante de la batería para cambio fácil. Less
Características especiales Dos luces LED fijas interiores y una luz LED magnética móvil. Dos luces LED fijas interiores y una luz LED magnética móvil. Less
Características especiales Dos luces LED exteriores orientadas hacia atrás. Dos luces LED exteriores orientadas hacia atrás. Less
Características especiales Cuatro luces LED en la parte delantera de la cabina orientadas hacia delante y una en la parte superior de alimentación orientada hacia abajo hacia el orificio. Cuatro luces LED en la parte delantera de la cabina orientadas hacia delante y una en la parte superior de alimentación orientada hacia abajo hacia el orificio. Less
Características especiales Áreas de acceso de cinco o tres puntos. Áreas de acceso de cinco o tres puntos. Less
Características especiales Baliza y alarma intermitentes de movimiento. Baliza y alarma intermitentes de movimiento. Less
Características especiales Parada del motor de la cuerda de golpe de alimentación. Parada del motor de la cuerda de golpe de alimentación. Less
Características especiales Cámara de visión trasera montada en la puerta de acceso trasero. Cámara de visión trasera montada en la puerta de acceso trasero. Less
Características especiales Escalones y pasamanos de servicio pesado ubicados estratégicamente y antideslizantes Escalones y pasamanos de servicio pesado ubicados estratégicamente y antideslizantes Less
Características especiales Tres puntos de contacto en todos los escalones Tres puntos de contacto en todos los escalones Less
Características especiales Cuatro paradas externas de seguridad a nivel del suelo Cuatro paradas externas de seguridad a nivel del suelo Less
Características especiales Interruptor de traba de empuje en el área de acceso de servicio. Interruptor de traba de empuje en el área de acceso de servicio. Less
Características especiales Los espejos y las cámaras de alta resolución son estándar para ayudar a mover la máquina en forma segura. Los espejos y las cámaras de alta resolución son estándar para ayudar a mover la máquina en forma segura. Less
Características especiales Cuatro puertas grandes de acceso de apertura por arriba accionadas con resortes a gas Cuatro puertas grandes de acceso de apertura por arriba accionadas con resortes a gas Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura en posición de empuje 11.15 pies 3.4 m Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 10.5 pies 3.2 m Less
Altura hasta la parte superior de la alimentación 30.18 pies 9.2 m Less
Longitud en posición de perforación 26.57 pies 8.1 m Less
Longitud en posición de empuje 35.43 pies 10.8 m Less
Ancho total 10.83 pies 3.3 m Less
Ancho de embarque (sin la cubierta para el polvo) 8.53 pies 2.6 m Less

Cambiador de varillas de carrusel

Rápido. Fuerte. Fiable.


Perforadoras de rocas

Fiable. Durabilidad. Bajos costos de operación.


Grupo de potencia

Acabado de primera con la máxima potencia y aire en su clase.


Seguridad en la cabina

Con carga.


Comodidades de la cabina

Muchas.


Estructuras sólidas

Se obtiene fiabilidad y rendimiento de alta durabilidad.


Recolección de polvo

Contenerlo: en forma rápida y silenciosa.


Tecnología

Que facilita la vida.


Más perforación. Menos mantenimiento.

Fácil acceso. Simple. Rentable.


Seguridad

Protección incorporada.


Sostenibilidad

Para las futuras generaciones.


MD5150C Equipos estándar

TREN DE RODAJE DE CADENA
  • Configuración inferior Cat 315C
  • Conjuntos de cadenas impulsadas por motores hidráulicos con desconexiones de remolque.
  • Garras de 380 mm (15") de ancho
  • Oscilación de cadena controlada por el cilindro hidráulico ±11°
  • Frenos de discos con liberación hidráulica y accionamientos por resorte y garras triples para rocas.
  • Velocidad doble de empuje de 1,6/4,0 km/h (1,0/2,5 mph).

POTENCIA
  • Motor diesel Cat C11 compatible con la norma Tier 3, de seis (6) cilindros con control electrónico, enfriado con agua y con turbocompresor y posenfriador de aire a aire, nominal de 287 kW (385 hp) a 1.800 rpm.
  • Control del acelerador de tres velocidades para ahorro de combustible.

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Dos bombas principales de pistón axial con compensación de presión de 105 cc (6,4 pulg3): – Una bomba del ventilador de enfriamiento dedicada de pistón axial con compensación de presión de 38 cc (2,3 pulg3), montada fuera de la bomba principal izquierda. – Una bomba de engranajes del recolector de polvo dedicada de 21 cc (1,3 pulg3), montada fuera de la bomba principal derecha

COMPRESOR
  • Compresor tipo tornillo de 252 L/seg a 9,6 bar (534 cfm a 140 lb/pulg²) impulsado por motor directo

SISTEMA DE LA PLUMA
  • Pluma de extensión de 2,7 m (9') con extensión interna de la pluma de 0,91 m (3')
  • La capacidad de rotación de la pluma es de 26° a la izquierda y 37° a la derecha
  • La pluma está montada en una tabla de alimentación de compensación extensible de 0,91 m (3')

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
  • Soldadura completa de alimentación de cadena con canal de acero impulsado por motor hidráulico modelo HUFH20 con centralizador de potencia, inclinador manual y electrónico de ángulo, poleas únicas de manguera y tensor de cadena de alimentación patentado
  • Equipado con almohadillas de desgaste reemplazables.
  • La alimentación de HUFH20 cambiará el acero de la perforadora del motor de arranque de 6,10 m (20') dentro del centralizador.

PERFORADORA DE ROCA
  • Perforadora de percusión de impulsión hidráulica modelo HPR5128, energía de salida nominal de 28 kW (37,5 hp) con motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 1.898 N∙m (1.400 lbf-pie).

CABINA
  • Cabina completa Cat 349E con calentador, aire acondicionado, limpiaparabrisas, cuatro (4) luces para perforación y todos los controles necesarios para perforación.
  • ROPS/FOPS certificada.
  • Estéreo AM/FM.
  • Receptáculo del cargador auxiliar.
  • Asiento cómodo ajustable en seis sentidos para el operador.
  • Ventanas deslizantes polarizadas.

CAMBIADOR DE VARILLAS
  • Carrusel para acero de 6 × 4,2 m (14')
  • Centralizador hidráulico
  • Sistema de mando y de bloqueo mecánico único para la indexación de la varilla.
  • Tensor de manguera patentado.
  • Ajuste patentado de almohadillas de desgaste.
  • Puntos de pivote de lubricación automática anticorrosión patentada
  • Insertos intercambiables de agarre de varilla y retenes de varilla.
  • Luz LED.
  • Garras de varilla duales HD

CONTROLES
  • En la cabina, están montados los controles de empuje, configuración de la perforadora, alimentación, rotación, cambiador de varillas y de  aire soplado.
  • Los controles manuales de empuje, configuración de la perforadora, alimentación, rotación y cambiador de varillas están ubicados en posiciones de servicio de fácil acceso.

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE POLVO
  • Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico con cuatro filtros de servicio por arriba
  • Sistema programable de purga del filtro neumático.
  • Montaje de antefiltro patentado de eje dual
  • Recipiente de recogida de operación hidráulica
  • Manguera de succión de 152 mm (6") resistente a la abrasión

OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
  • Engrasador de acoplamiento con pedal desde la cabina, modalidades de inicio de orificio y de perforación de la perforadora inteligente.
  • Recinto del motor con cuatro puertas grandes de acceso de apertura por arriba accionadas con resortes a gas, dos luces LED fijas interiores y una luz LED magnética móvil, dos luces LED exteriores orientadas hacia atrás.
  • Cámara de visión trasera montada en la puerta de acceso trasero.
  • Cuatro puntos de fijación y orejetas de levantamiento para remoción rápida y fácil del techo.
  • Bomba eléctrica de llenado hidráulico.
  • Áreas de acceso de cinco o tres puntos.
  • Baliza y alarma intermitentes de movimiento.
  • Cuatro interruptores de seguridad.
  • Bandeja deslizante de la batería.
  • Sistema electrónico Cat.
  • Sistema de lubricación automática
  • Capacidades de perforación del orificio de la zapata y horizontal

MD5150C Equipos opcionales

Sistema detergente de 303 L (80 gal EE.UU.)

Juego de conversión de cambiador de varillas

Perforadora de Rocas HPR6030 de 30 kW (40,2 hp)

Perforadora de Rocas HPR6832 de 32 kW (43 hp)

Radio CB.

Conexiones de aire auxiliar.

Cambiador de varillas de acero de 3,66 m (12')

Llave de desprendimiento del tubo de perforación patentada