390F L (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 390F L está fabricada para mantener altas cifras de producción y bajos costos de posesión y operación mientras entrega toda la potencia, eficiencia del combustible y fiabilidad que necesita para tener éxito.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C18 ACERT Cat C18 ACERT Cat Less
Potencia neta al volante 524.0 hp 391.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pulg3 18.1 L Less
Potencia neta: SAE J1349 391 kW (524 hp/532 PS) 391 kW (524 hp/532 PS) Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 192680.0 lb 87400.0 kg Less

Peso de la máquina

Peso en orden de trabajo* 192680.0 lb 87400.0 kg Less
Nota *Pluma de alcance de 10 m (32' 10"), brazo R4.4m (14' 5"), cucharón de 3,9 m3 (5,1 yd³) y zapatas de 650 mm (26"). *Pluma de alcance de 10 m (32' 10"), brazo R4.4m (14' 5"), cucharón de 3,9 m3 (5,1 yd³) y zapatas de 650 mm (26"). Less

Giro

Velocidad de giro 6.2 rpm 6.2 rpm Less
Par de giro 191766.0 lbf-pie 260.0 kN·m Less

Tracción

Velocidad máxima de desplazamiento 2.8 mph 4.5 km/h Less
Tracción máxima en la barra de tiro 132637.0 lbf 590.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 251.0 gal EE.UU./min 952.0 L/min Less
Flujo máximo: desplazamiento 281.0 gal EE.UU./min 1064.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 17.7 gal EE.UU./min 67.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 638.0 lb/pulg² 4400.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 328.0 EE.UU. 1240.0 L Less
Sistema de enfriamiento 20.0 EE.UU. 74.0 L Less
Aceite del motor 16.0 EE.UU. 60.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 5.0 EE.UU. 19.0 L Less
Mando final (cada uno) 5.5 EE.UU. 21.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 263.0 EE.UU. 997.0 L Less
Tanque hidráulico 215.0 EE.UU. 813.0 L Less
Tanque del DEF 13.0 EE.UU. 48.0 L Less

Dimensiones: pluma de alcance 10,0 m (32' 10"); brazo R4.4m (14' 5")

Altura de embarque 16.67 pies 5070.0 mm Less
Longitud de embarque 53.58 pies 16330.0 mm Less
Radio de giro de la cola 15.42 pies 4700.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 16.83 pies 5120.0 mm Less
Longitud de la cadena 20.83 pies 6358.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 2.92 pies 900.0 mm Less
Entrevía 9.0 pies 2750.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 650 mm (24") 13.67 pies 4160.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 900 mm (35") 14.5 pies 4410.0 mm Less
Altura de la cabina 12.0 pies 3650.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso 5.42 pies 1640.0 mm Less

Gamas de trabajo: pluma de alcance 10,0 m (32' 10"); brazo R4.4m (14' 5")

Profundidad máxima de excavación 35.08 pies 10700.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 53.25 pies 16230.0 mm Less
Altura máxima de corte 48.42 pies 14750.0 mm Less
Altura máxima de carga 34.58 pies 10530.0 mm Less
Altura mínima de carga 14.5 pies 4420.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8' 0") 34.75 pies 10590.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 18.75 pies 5730.0 mm Less

Rendimiento acústico

Exterior: ISO 6395 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Operador: SAE J1166/ISO 6396 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less

Rendimiento

  • El Motor C18 ACERT™ Cat cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
  • La exclusiva válvula del sistema de control adaptable (ACS, Adaptive Control System) Cat® permite que la máquina consuma hasta un 29 %* menos de combustible que la 390D L estándar, mientras entrega el mismo nivel alto de producción.
  • La tecnología de emisiones no necesita intervención: no se requiere acción alguna por parte del operador y no es necesario detenerse para la regeneración.
  • El control automático de velocidad del motor disminuye las rpm según la carga para un menor consumo de combustible.
  • Las modalidades de potencia lo ayudan a administrar más activamente el consumo de combustible.
*Resultados de campo de Product Link™.

Tecnología Cat Connect

  • Las soluciones tecnológicas Cat Connect aumentan la producción, minimizan los costos de operación y optimizan el retorno de la inversión gracias a las tecnologías LINK, GRADE y DETECT.
  • Cat Production Measurement lleva la ponderación de la carga útil a la cabina, para que pueda trabajar de forma más productiva y entregar cargas precisas con confianza.
  • VisionLink® proporciona acceso inalámbrico a los datos de operación de la máquina, tales como ubicación, horas, tiempo en vacío, consumo de combustible, productividad y códigos de diagnóstico para optimizar el rendimiento.
  • Cat Grade Control y AccuGrade™ entregan información de corte y relleno para ayudarlo a lograr las rasantes y pendientes con mayor rapidez y precisión.

Mantenimiento

  • Los elementos de un mantenimiento de rutina, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, son fácilmente accesibles a nivel del suelo.
  • El sistema de enfriamiento paralelo facilita la limpieza.
  • Los múltiples orificios S∙O∙SSM y tomas de presión para el diagnóstico ayudan a evitar tiempo de inactividad por mantenimiento.

Comodidad

  • La cabina es más cómoda y 3 dB(A) más silenciosa que en la 390D L.
  • Las consolas de palanca universal y los apoyabrazos son ajustables. Los asientos son ajustables y cuentan con suspensión neumática y opciones con calefacción y enfriamiento.
  • El monitor LCD ofrece navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Versatilidad

  • El trabajo de demolición es rápido y sencillo con las cizallas y los procesadores múltiples Cat.
  • El trabajo en canteras no es problema con un cucharón y un martillo Cat de fabricación especial.
  • Un acoplador Cat le permite intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.
  • La opción de control de la herramienta memoriza las presiones y los flujos de hasta 20 herramientas para aumentar el tiempo de disponibilidad.

Durabilidad

  • Las plumas y los brazos están fabricados para servicio prolongado y cuentan con el respaldo de una garantía de tres años o 10.000 horas.
  • Las estructuras de sección en caja, diseñadas con piezas fabricadas, piezas fundidas y piezas forjadas con placas múltiples, se usan en áreas de alto esfuerzo. Las zapatas de cadena, los eslabones, los rodillos, las ruedas guía y los mandos finales están construidos con acero de alta resistencia a la tracción.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.

Seguridad

  • El reabastecimiento de combustible inteligente llena la máquina rápidamente desde una fuente externa; se detiene automáticamente cuando el tanque de combustible está lleno o la fuente está vacía, para eliminar el trabajo por aproximación y el desgaste prematuro de las bombas.
  • Las cámaras de vista lateral y retrovisoras mejoran la visibilidad para ayudar a los operadores a aumentar su eficacia y eficiencia.
  • Los escalones grandes serrados, las barandillas y los pasamanos extendidos y las planchas antideslizantes ayudarán a entrar a la máquina y a moverse dentro de ella.