349F L XE (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 349F L XE está fabricada para mantener altas cifras de producción y bajos costos de posesión y operación mientras entrega toda la potencia, eficiencia del combustible y fiabilidad que necesita para tener éxito.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C13 ACERT Cat C13 ACERT Cat Less
Potencia neta al volante 408.0 hp 304.0 kW Less
Calibre 5.12 " 130.0 mm Less
Carrera 6.18 " 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pulg3 12.5 L Less
Potencia neta: SAE J1349 304 kW (408 HP/413 PS) 304 kW (408 HP/413 PS) Less
Potencia bruta: SAE J1995 322 kW (432 HP/438 PS) 322 kW (432 HP/438 PS) Less
Potencia del motor: ISO 14396 317 kW (425 HP/431 PS) 317 kW (425 HP/431 PS) Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 108300.0 lb 49110.0 kg Less

Peso de la máquina

Peso en orden de trabajo* 108300.0 lb 49110.0 kg Less
Nota *349F L XE con tren de rodaje largo fijo, pluma de alcance de 6,9 m (22' 8"), brazo de servicio pesado R3.35TB (11' 0"), contrapeso de 9,0 mt (9,9 t), cucharón de 3,1 m3 (4,1 yd3), zapatas DB de 600 mm (24"). *349F L XE con tren de rodaje largo fijo, pluma de alcance de 6,9 m (22' 8"), brazo de servicio pesado R3.35TB (11' 0"), contrapeso de 9,0 mt (9,9 t), cucharón de 3,1 m3 (4,1 yd3), zapatas DB de 600 mm (24"). Less

Giro

Velocidad de giro 8.5 rpm 8.5 rpm Less
Par de giro 109500.0 lbf-pie 148.5 kN·m Less

Tracción

Velocidad máxima de desplazamiento 2.9 mph 4.7 km/h Less
Tracción máxima en la barra de tiro 75300.0 lbf 335.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 198.0 gal EE.UU./min 750.0 L/min Less
Sistema de rotación: flujo máximo 99.0 gal EE.UU./min 375.0 L/min Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3990.0 lb/pulg² 27500.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 6.9 gal EE.UU./min 26.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Presión máxima: equipo: levantamiento pesado 5510.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo: normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 190.0 EE.UU. 720.0 L Less
Sistema de enfriamiento 13.2 EE.UU. 50.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Mando final (cada uno) 4.0 EE.UU. 15.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 150.6 EE.UU. 570.0 L Less
Tanque hidráulico 107.5 EE.UU. 407.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 10.0 EE.UU. 38.0 L Less
Tanque del DEF 10.8 EE.UU. 41.0 L Less

Dimensiones: tren de rodaje largo fijo: pluma de servicio pesado R6.9m (22' 8"); brazo de servicio pesado R3.9TB (12' 10")

Altura de embarque 12.0 pies 3670.0 mm Less
Longitud de embarque 39.17 pies 11930.0 mm Less
Radio de giro de la cola 12.33 pies 3760.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 14.33 pies 4360.0 mm Less
Longitud de la cadena 17.58 pies 5370.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.67 pies 510.0 mm Less
Entrevía 9.0 pies 2740.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 900 mm (35") 11.92 pies 3640.0 mm Less
Altura de la cabina 10.58 pies 3220.0 mm Less
Altura de la cabina con protector superior 11.08 pies 3390.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso* 4.17 pies 1280.0 mm Less
Nota *Sin la altura de las orejetas de la zapatas. *Sin la altura de las orejetas de la zapatas. Less
Profundidad máxima de excavación 26.92 pies 8210.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 39.83 pies 12150.0 mm Less
Altura máxima de corte 35.17 pies 10730.0 mm Less
Altura máxima de carga 24.33 pies 7420.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.25 pies 2200.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8' 0") 26.5 pies 8080.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 19.58 pies 5960.0 mm Less

Rendimiento acústico

Exterior: ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Operador: SAE J1166/ISO 6396 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Rendimiento

  • La tecnología XE Cat®, como el exclusivo sistema de control adaptable (ACS, Adaptive Control System) Cat, permite que la máquina consuma hasta un 15 % menos de combustible que la 349F L estándar mientras entrega el mismo nivel de producción.
  • El Motor C13 ACERT™ cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea.
  • El control automático de velocidad del motor disminuye las rpm según la carga para un menor consumo de combustible.
  • Las modalidades de potencia lo ayudan a administrar más activamente el consumo de combustible.

Tecnología Cat Connect

  • Las soluciones tecnológicas Cat Connect aumentan la producción, minimizan los costos de operación y optimizan el retorno de la inversión gracias a las tecnologías LINK, GRADE y DETECT.
  • Cat Production Measurement lleva la ponderación de la carga útil a la cabina, para que pueda trabajar de forma más productiva y entregar cargas precisas con confianza.
  • VisionLink® proporciona acceso inalámbrico a los datos de operación de la máquina, tales como ubicación, horas, tiempo en vacío, consumo de combustible, productividad y códigos de diagnóstico para optimizar el rendimiento.
  • Cat Grade Control y AccuGrade™ entregan información de corte y relleno para ayudarlo a lograr las rasantes y pendientes con mayor rapidez y precisión.

Mantenimiento

  • Los elementos de un mantenimiento de rutina, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, son fácilmente accesibles a nivel del suelo.
  • El sistema de enfriamiento paralelo facilita la limpieza.
  • Los múltiples orificios S∙O∙SSM y tomas de presión para el diagnóstico ayudan a evitar tiempo de inactividad por mantenimiento.

Comodidad

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) certificada y de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • Las consolas de palanca universal y los apoyabrazos son ajustables. Los asientos son ajustables y cuentan con suspensión neumática y opciones con calefacción y enfriamiento.
  • El monitor LCD ofrece navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Versatilidad

  • El trabajo de demolición es rápido y sencillo con las cizallas y los procesadores múltiples Cat.
  • El trabajo en canteras no es problema con un cucharón y un martillo Cat de fabricación especial.
  • Un acoplador Cat le permite intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.
  • La opción de control de la herramienta memoriza las presiones y los flujos de hasta 20 herramientas para aumentar el tiempo de disponibilidad.

Durabilidad

  • Las plumas y los brazos están fabricados para servicio prolongado.
  • Las estructuras de sección en caja, diseñadas con piezas fabricadas, piezas fundidas y piezas forjadas con placas múltiples, se usan en áreas de alto esfuerzo. Las zapatas de cadena, los eslabones, los rodillos, las ruedas guía y los mandos finales están construidos con acero de alta resistencia a la tracción.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.

Seguridad

  • El reabastecimiento de combustible inteligente llena la máquina rápidamente desde una fuente externa; se detiene automáticamente cuando el tanque de combustible está lleno o la fuente está vacía para eliminar el trabajo por aproximación y el desgaste prematuro de las bombas.
  • Las cámaras de vista lateral y retrovisoras mejoran la visibilidad para ayudar a los operadores a aumentar su eficacia y eficiencia.
  • Los pasamanos y las barandillas permiten subir con más seguridad a la plataforma superior y las planchas antideslizantes reducen los peligros de resbalamiento en todas las condiciones climáticas.