< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Ofrece un 12 % de mayor potencia del motor y un 5 % de mayor capacidad de levantamiento hidráulico con menos consumo de combustible que el modelo 336D; el versátil modelo 336E alcanza aún más para realizar cualquier trabajo que se le encomiende. El modelo 336E también cuenta con una serie de mejoras en la cabina para mantener a los operadores seguros, cómodos y productivos.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9.3 (ATAAC) Cat® C9.3 (ATAAC) Less
Potencia neta al volante 300.0 hp 224.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 300.0 hp 224.0 kW Less
Calibre 4.53 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.87 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 568.0 pulg³ 9.3 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 323.0 hp 241.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 86200.0 lb 39100.0 kg Less
Peso máximo 86200.0 lb 39100.0 kg Less
Peso mínimo 79600.0 lb 36100.0 kg Less

Cadena

Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje largo 49 49 Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado): tren de rodaje largo 9 9 Less
Cantidad de rodillos de soporte (cada lado): tren de rodaje largo 2 2 Less

Mecanismo de rotación

Velocidad de giro 9.2 RPM 9.2 RPM Less
Par de giro 80400.0 lb-pie 109.0 kN·m Less

Mando

Velocidad de desplazamiento máxima 3.0 millas/h 4.9 km/h Less
Tracción máxima en la barra de tiro 66319.0 lb 295.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 153.0 gal/min 578.0 L/min Less
Sistema de rotación: flujo máximo 73.0 gal/min 275.0 L/min Less
Presión máxima; equipo: normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima; equipo: levantamiento de carga pesada 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 6.9 gal/min 26.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 56.7 pulg 1440.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 68.4 pulg 1738.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia TB: calibre 6.3 pulg 160.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia TB: carrera 53.4 pulg 1356.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia DB: calibre 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia DB: carrera 45.3 pulg 1151.0 mm Less

Capacidades de llenado

Capacidad del tanque de combustible 163.8 gal 620.0 L Less
Sistema de enfriamiento 14.8 gal 56.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 5.0 gal 19.0 L Less
Mando final (cada lado) 2.1 gal 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 100.4 gal 380.0 L Less
Tanque hidráulico 46.2 gal 175.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 8.1 gal 30.5 L Less

Rendimiento con respecto al ruido

Nivel de ruido para el operador: SAE J1166 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Normas

Frenos ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cabina/FOGS ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less

Sistema hidráulico

Potencia que permite mover basura, roca y escombros con velocidad y precisión


Estación del operador

Comodidad y conveniencia para mantener productivas a las personas


Motor

Menos emisiones y rendimiento económico y fiable


Estructuras y tren de rodaje

Diseñados para operar en entornos difíciles


Varillaje delantero

Diseñado para una vida útil extensa y de grandes esfuerzos.


Herramientas

Puede excavar, martillar, desgarrar y cortar con confianza.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen que el trabajo sea más fácil y eficiente


Facilidad de servicio

El acceso rápido, fácil y seguro es una característica incorporada


Seguridad

Características que ayudan a proteger a las personas


Atención al cliente completa

Un servicio en el que puede confiar


Sostenibilidad

Generaciones por delante en todo aspecto


336E L Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diésel C9.3
  • Puede utilizar diésel biodegradable
  • Cumple las normas EPA Tier 4 (Interim) sobre emisiones
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 ')
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor
  • Modalidades estándar, económica y de alta potencia
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento a ambos lados
  • Filtro de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e interruptor indicador del separador de agua
  • Interruptor indicador de diferencial de combustible en la tubería de combustible
  • Filtros principales de 2 × 4 micrones y filtro primario de 1 × 10 micrones en la tubería de combustible
  • Indicador de nivel de agua en el separador de agua

LUCES
  • Luces halógenas para pluma y cabina con tiempo de demora
  • Luces exteriores integradas en la caja de almacenamiento

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en tanques de combustible e hidráulico
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de corte de motor
  • Techo corredizo abrible para salida de emergencia
  • Cámara de visión trasera

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

TREN DE RODAJE
  • Cadenas Lubricadas con Grasa GLT2, sello de resina
  • Horquilla de remolque en bastidor básico

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar adicional (de hasta 80L/min [20 gal/min]) y circuito
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Capacidad de instalación de aceite hidráulico biodegradable de Caterpillar

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Paquete de espejos
  • Ventana de puerta superior deslizante (puerta de la izquierda de la cabina)
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior removible con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portabebidas
  • Portadocumentos
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreos
  • Estante de almacenamiento adecuado para lonchera o caja de herramientas
  • Pantalla de cristal líquido a todo color con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas de trabajo
  • Apoyabrazos regulables
  • Consolas de palancas universales con altura regulable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Dos tomacorrientes, 10 A (total)
  • Ventana superior delantera de vidrio laminado y demás ventanas de vidrio templado.

336E L Equipos opcionales

MOTOR
  • Bomba eléctrica para el reabastecimiento de combustible con corte automático
  • Juego de arranque, tiempo frío, –32 °C (–26 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico
  • Paquete para aceite hidráulico biodegradable con motores de desplazamiento, filtración fina y aceite biodegradable compatibles

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Circuito adicional
  • Circuito de filtro de retorno para el martillo
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería de presión media
  • Tubería para acoplador rápido Cat - capacidad para presión alta y media
  • Acoplador rápido para presión alta
  • Sistema de control de la herramienta

CABINA
  • Salida de emergencia por el tragaluz de la cabina
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática, calentador y sistema de enfriamiento
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas, inferior con lavaparabrisas
  • Radio AM/FM
  • Prefiltro de aire
  • Alarma de desplazamiento
  • Interruptor de pedal izquierdo
  • Pedal izquierdo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta
  • Cenicero

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje largo: - zapatas con garras triples de 700 mm (28") - zapatas con garras triples de 800 mm (32") - zapatas con garras triples de 850 mm (34")
  • Protector, longitud completa para el tren de rodaje largo
  • Protector, inferior de servicio pesado, de 4 mm (0,16 "), sin protector de la rotación ni protección para el motor de desplazamiento
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de guía de cadena segmentado (de 3 piezas)
  • Protección para el motor de desplazamiento de servicio pesado

CONTRAPESO
  • 6,0 mt (6,6 t)
  • 7,0 mt (7,7 t)

VARILLAJE DELANTERO
  • Varillaje del cucharón, familia DB con cáncamo de elevación
  • Varillaje del cucharón, familia TB con cáncamo de elevación
  • Pluma de alcance de servicio extremo de 6,5 m (21'4"), con luz en el lado izquierdo y en el lado derecho
  • Brazo de servicio extremo de 3,2 m (10'6") para pluma de alcance de servicio extremo
  • Brazo de servicio extremo de 3,9 m (12'10") para pluma de alcance de servicio extremo
  • Pluma de alcance de servicio pesado de 6,5 m (21'4"), con luz en el lado izquierdo y en el lado derecho
  • Servicio pesado: - brazo R3.9DB de 3.900 mm (12' 10") - brazo R3.2DB de 3.200 mm (10' 6")
  • Pluma de gran volumen de 6,18 m (20' 3") con luz en el lado izquierdo y en el lado derecho: - brazo M2.55TB1 de 2.550 mm (8' 4")

LUCES
  • Luces de trabajo, montadas en la cabina con tiempo de demora
  • Luces HID, montadas en la cabina con tiempo de demora

SEGURIDAD
  • FOGS, empernado
  • Protector, parte delantera de la cabina, malla
  • Protector, antivandalismo
  • Cat MSS (dispositivo antirrobo)
  • Parachoques de caucho

TECNOLOGÍA
  • Control de rasante, profundidad y pendiente Cat
  • Product Link