< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El potente modelo 349E combina un alto rendimiento y una gran durabilidad para maximizar la productividad en el lugar de trabajo. Con un 6 % más de potencia del motor y un 5 % más de productividad, el modelo 349E suministra potencia que cumple con los estándares de emisiones y reduce los tiempos de ciclo. Al igual que todos los modelos de la Serie E, el modelo 349E incluye una estación del operador mejorada.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta al volante 396.0 hp 295.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 396.0 hp 295.0 kW Less
Calibre 5.12 pulg 130.0 mm Less
Carrera 6.18 pulg 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pulg³ 12.5 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 432.0 hp 322.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 117500.0 lb 53300.0 kg Less
Peso máximo** 117500.0 lb 53300.0 kg Less
Peso mínimo* 105400.0 lb 47800.0 kg Less

Cadena

Cantidad de rodillos de soporte (cada lado): tren de rodaje largo y fijo 2 2 Less
Cantidad de rodillos de soporte (cada lado): tren de rodaje largo de entrevía variable 3 3 Less
Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje fijo y largo 52 52 Less
Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje largo de entrevía variable 52 52 Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado): tren de rodaje largo y fijo 9 9 Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado): tren de rodaje largo de entrevía variable 9 9 Less

Mecanismo de rotación

Velocidad de giro 8.7 RPM 8.7 RPM Less
Par de giro 109500.0 lb-pie 148.5 kN·m Less

Mando

Velocidad de desplazamiento máxima 2.9 millas/h 4.7 km/h Less
Tracción máxima en la barra de tiro 75300.0 lb 335.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 203.0 gal/min 770.0 L/min Less
Sistema de rotación: flujo máximo 102.0 gal/min 385.0 L/min Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3989.0 lb/pulg² 27500.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 7.1 gal/min 27.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 6.69 pulg 170.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 60.0 pulg 1524.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 7.48 pulg 190.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 69.21 pulg 1758.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia TB: calibre 6.3 pulg 160.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia TB: carrera 53.39 pulg 1356.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia UB: calibre 6.69 pulg 170.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia UB: carrera 54.96 pulg 1396.0 mm Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo (modalidad de levantamiento) 5512.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less

Capacidades de llenado

Capacidad del tanque de combustible 190.0 gal 720.0 L Less
Sistema de enfriamiento 13.2 gal 50.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 2.6 gal 10.0 L Less
Mando final (cada lado) 4.0 gal 15.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 150.6 gal 570.0 L Less
Tanque hidráulico 107.5 gal 407.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 11.4 gal 43.0 L Less

Rendimiento con respecto al ruido

Ruido para el operador (cerrado): ISO 6396 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Ruido para el espectador: ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less

Normas

Frenos ISO 10265 ISO 10265 Less
Cabina/FOGS SAE J1356 SAE J1356 Less
Cabina/ROPS ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less

Sistema hidráulico

Potencia para mover basura, roca y escombros con velocidad y precisión


Estación del operador

Comodidad y conveniencia para mantener la productividad del personal


Motor

Menos emisiones, económico y con un rendimiento fiable


Estructuras y tren de rodaje

Diseñados para trabajar en entornos difíciles


Varillaje delantero

Diseñado para soportar altos esfuerzos y proporcionar una vida útil prolongada


Herramientas

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen que el trabajo sea más fácil y más eficiente


Facilidad de servicio

El acceso rápido, fácil y seguro es una característica incorporada


Seguridad

Características que ayudan a proteger a las personas


Atención total al cliente

Un servicio en el que puede confiar


Sostenibilidad

Varias generaciones adelante en todo sentido


349E Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diesel C13
  • Puede utilizar diesel biodegradable
  • Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 (Interim) de EE.UU.
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 pies)
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor
  • Modalidades de potencia estándar, económica y alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento paralelo
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e interruptor indicador del separador de agua
  • Interruptor indicador de diferencial de combustible en la tubería de combustible
  • 2 filtros principales de 6 micrones
  • 1 filtro primario de 10 micrones en la tubería de combustible

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar adicional de hasta 80 L/min (21 gal EE.UU./min) y circuito
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Capacidad de instalación de aceite hidráulico biodegradable Cat

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Paquete de espejos
  • Ventana de puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior removible con soporte de almacenamiento en la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreo
  • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • Pantalla de Cristal Líquido (LCD) a todo color, con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Posabrazos ajustables
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Dos tomacorrientes de 10 A (total)
  • Ventana superior delantera con vidrio laminado y las demás ventanas con vidrio templado

TREN DE RODAJE
  • Cadena lubricada con grasa GLT4
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico
  • Rodillos inferiores de servicio pesado
  • Protectores del motor de la cadena

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

LUCES
  • Luz en la pluma
  • Luces de cabina con temporizador
  • Luces exteriores integradas a la caja de almacenamiento

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Claraboya corrediza que se puede abrir para salida de emergencia
  • Cámara de visión trasera

349E Equipos opcionales

MOTOR
  • Bomba eléctrica para el reabastecimiento de combustible con corte automático
  • Juego de arranque para tiempo frío de -32 °C (-26 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Circuito adicional
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería de presión media
  • Tubería para acoplador rápido Cat, con capacidad para presión alta y media
  • Acoplador rápido para presión alta
  • Sistema de control de la herramienta

CABINA
  • Salida de emergencia por el tragaluz de la cabina
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática, con calentador y enfriamiento
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas, inferior con lavaparabrisas
  • Radio AM/FM
  • Antefiltro de aire
  • Alarma de desplazamiento
  • Interruptor de pedal izquierdo
  • Pedal izquierdo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje fijo y largo: - Zapatas con garras dobles de 600 mm (24") - Zapatas con garras triples de 750 mm (28") - Zapatas con garras triples de 900 mm (35") - Zapatas con garras dobles de 600 mm (24"), PPR2 - Zapatas con garras triples de 750 mm (28"), PPR2 - Zapatas con garras triples de 900 mm (35"), PPR2
  • Tren de rodaje largo VG: - Zapatas con garras dobles de 600 mm (24"), PPR2 - Zapatas con garras triples de 750 mm (28"), PPR2 - Zapatas con garras triples de 900 mm (35"), PPR2
  • Protector, longitud completa para trenes de rodaje largo FIX y VG
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de guía de cadena segmentado (3 piezas) para trenes de rodaje largo FIX y VG
  • Rueda loca fabricada
  • Rueda loca fundida

CONTRAPESO
  • 8,6 toneladas métricas (9,4 t), con dispositivo para quitar el contrapeso
  • 9,0 toneladas métricas (9,9 t)

VARILLAJE DELANTERO
  • Varillaje del cucharón, familia UB sin cáncamo de levantamiento
  • Varillaje del cucharón, familia TB con cáncamo de levantamiento
  • Pluma de largo alcance de 7,4 m (24' 3")
  • Brazo de largo alcance de 4,3 m (14' 1")
  • Pluma de alcance de servicio pesado de 6,9 m (22' 8")
  • Brazo de servicio pesado R3.9TB (12' 10")
  • Brazo de servicio pesado R3.35TB (11' 0")
  • Pluma para excavación de gran volumen de 6,55 m (21' 6")
  • Brazo para excavación de gran volumen M3.0UB (9' 10")
  • Brazo para excavación de gran volumen M2.5UB (8' 2")

LUCES
  • Luces de trabajo montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces HID montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas de la pluma
  • Luces HID de la pluma

SEGURIDAD
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Protector, parte delantera de la cabina, malla
  • Protector antivandalismo
  • MSS de Cat (Sistema de Seguridad de la Máquina) [dispositivo antirrobo]

TECNOLOGÍA
  • Control de rasante, profundidad y pendiente Cat
  • Product Link