336E H Hybrid

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Si está buscando una máquina grande para hacer más trabajo con menos combustible, no busque más allá de la nueva Excavadora Híbrida 336E H, la primera excavadora híbrida hidráulica de la industria. Esta máquina exclusiva utiliza energía recuperada de la rotación para cargar los camiones durante todo el día con un máximo de 33 por ciento menos de combustible* que con nuestro potente modelo 336D haciendo la misma cantidad de trabajo.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9.3 (ATAAC) Cat® C9.3 (ATAAC) Less
Potencia neta al volante 286.0 hp 213.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 308.0 hp 230.0 kW Less
Calibre 4.53 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.87 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 568.0 pulg³ 9.3 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 328.0 hp 241.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 82000.0 lb 37200.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo 82000.0 lb 37200.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo 81600.0 lb 37000.0 kg Less

Mecanismo de rotación

Velocidad de giro 9.0 RPM 9.0 RPM Less
Par de giro 80394.0 lb-pie 109.0 kN·m Less

Mando

Velocidad de desplazamiento máxima 3.0 millas/h 4.9 km/h Less
Tracción máxima en la barra de tiro 66319.0 lb 295.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 150.0 gal/min 570.0 L/min Less
Sistema de rotación: flujo máximo 73.0 gal/min 276.0 L/min Less
Presión máxima; equipo: levantamiento de carga pesada 5366.0 lb/pulg² 37000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 7.4 gal/min 28.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 56.7 pulg 1440.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 68.4 pulg 1738.0 mm Less
Cilindro del cucharón DB: calibre 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindro del cucharón DB: carrera 45.3 pulg 1151.0 mm Less
Presión máxima; equipo: normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 bar Less

Capacidades de llenado

Capacidad del tanque de combustible 163.8 gal 620.0 L Less
Sistema de enfriamiento 14.8 gal 56.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 5.0 gal 19.0 L Less
Mando final (cada lado) 2.1 gal 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 100.4 gal 380.0 L Less
Tanque hidráulico 46.2 gal 175.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 8.1 gal 30.5 L Less

Rendimiento con respecto al ruido

Nivel de ruido para el operador: SAE J1166 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Sistema hidráulico

Mientras más trabaja, más ahorra.


Motor

Menos emisiones, rendimiento económico y fiable en el que puede confiar.


Estación del operador

Los operadores podrán disfrutar de la increíblemente silenciosa y cómoda cabina.


Estructuras y tren de rodaje

Puede asumir diversas tareas exigentes con esta máquina fabricada para durar.


Herramientas

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Varillaje delantero

Experimentará una larga vida útil, incluso en las condiciones más difíciles.


Tecnologías integradas

Logre que el trabajo del equipo sea más fácil y eficiente.


Facilidad de servicio

Puede confiar en el acceso seguro, rápido y fácil.


Seguridad

Varias características incorporadas le ayudan a proteger al personal.


Atención total al cliente

Su distribuidor Cat le entregará un respaldo inigualable.


Sostenibilidad

La máquina está diseñada para proporcionar ventajas que están generaciones más adelante.


336E H Hybrid Equipos estándar

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Paquete de espejos
  • Ventana de puerta superior corrediza
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior removible con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreo
  • Estante de almacenamiento para fiambrera o caja de herramientas
  • Monitor LCD a color
  • Posabrazos ajustables
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Dos tomacorrientes de 10 A (total)
  • Ventana superior delantera con vidrio laminado
  • Otras ventanas con vidrio templado
  • Salida de emergencia por el tragaluz de la cabina
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas, inferior con lavaparabrisas
  • Radio AM/FM
  • Antefiltro de aire
  • Alarma de desplazamiento
  • • Pedal de desplazamiento en línea recta

CONTRAPESO
  • 4,9 tons métricas (5,4 tons EE.UU.)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

MOTOR
  • Motor Diésel C9.3
  • Puede utilizar biodiesel
  • Cumple con los estándares de emisiones Estándar de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU.
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 pies)
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor
  • Modalidades de potencia estándar, económica y alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento paralelo
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e interruptor indicador del separador de agua
  • Interruptor indicador de diferencial de combustible en la tubería de combustible
  • Filtros principales de 2 × 4 micrones y filtro primario de 1 × 10 micrones en la tubería de combustible
  • Indicador de nivel de agua en el separador de agua
  • Juego de arranque para tiempo frío de -32 °C (-26 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico

VARILLAJE DELANTERO
  • Varillaje del cucharón, familia DB con cáncamo de elevación
  • Pluma de alcance HD de 6,5 m (21' 4") con luces laterales izquierda y derecha

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Cambio de patrón de control de palanca universal mediante el monitor
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar y circuito auxiliar adicionales
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo

LUCES
  • Luces de trabajo montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas para pluma y cabina con tiempo de demora
  • Luces exteriores integradas a la caja de almacenamiento

TREN DE RODAJE
  • Zapatas de garra triple de 850 mm (34")
  • Cadena lubricada con grasa (GLT2) con sello de resina
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector guía de cadena segmentado (de 3 piezas)
  • Protección para el motor de desplazamiento de servicio pesado

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Claraboya corrediza que se puede abrir para salida de emergencia
  • Cámara de visión trasera

TECNOLOGÍA
  • Product Link

336E H Hybrid Equipos opcionales

VARILLAJE DELANTERO
  • Brazo R3.9DB de servicio pesado de 3.900 mm (12' 10")
  • Brazo R3.2DB de servicio pesado de 3.200 mm (10' 6")

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito adicional
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería para acoplador rápido Cat: con capacidad para presión alta y media
  • Acoplador rápido para presión alta
  • Sistema de control de la herramienta