323F L (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 323F L Cat ® es la máquina más eficiente en su clase de tamaño. Cat GRADE con Assist, las configuraciones casi infinitas y las múltiples opciones de herramientas Cat Work Tools lo ayudarán a realizar rápidamente todas las tareas de 23 toneladas.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Potencia neta al volante 161.0 hp 120.0 kW Less
Calibre 4.1 " 105.0 mm Less
Carrera 5.3 " 135.0 mm Less
Cilindrada 433.0 pulg3 7.1 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 164.0 hp 122.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 161.0 hp 120.0 kW Less
Rpm del motor: funcionamiento 1500.0 rpm 1500.0 rpm Less
Rpm del motor: desplazamiento 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 50900.0 lb 23100.0 kg Less
Nota Tren de rodaje largo, contrapeso de 4,1 tons métricas (4,5 tons EE.UU.), pluma R5.7 (18' 8"), brazo R2.9 (9' 6"), cucharón HD de 1,19 m3 (1,56 yd3) y zapatas HD de 790 mm (31"). Tren de rodaje largo, contrapeso de 4,1 tons métricas (4,5 tons EE.UU.), pluma R5.7 (18' 8"), brazo R2.9 (9' 6"), cucharón HD de 1,19 m3 (1,56 yd3) y zapatas HD de 790 mm (31"). Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.3 EE.UU. 410.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 6.6 EE.UU. 25.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 68.7 EE.UU. 260.0 L Less
Tanque hidráulico 42.0 EE.UU. 159.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Tanque del DEF 5.3 EE.UU. 20.0 L Less

Giro

Velocidad de giro 11.0 rpm 11.0 rpm Less
Par de giro 45580.0 lbf-pie 61.8 kN·m Less

Tracción

Tracción máxima en la barra de tiro 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.4 mph 5.5 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 112.0 gal EE.UU./min 423.0 L/min Less
Presión máxima: equipo: levantamiento pesado 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo: normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3698.0 lb/pulg² 25500.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 5.3 gal EE.UU./min 20.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less

Rendimiento acústico

ISO 6396: nivel de ruido para el operador (cerrado) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
ISO 6395: nivel de ruido para el espectador 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less

Dimensiones: pluma de alcance HD de 5,7 m (18' 8"); brazo HD R2.9 (9' 6")

Altura de embarque 10.25 pies 3130.0 mm Less
Longitud de embarque 31.33 pies 9540.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.25 pies 2830.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 12.0 pies 3650.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.67 pies 4460.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.5 pies 450.0 mm Less
Entrevía 7.83 pies 2380.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24") 9.75 pies 2980.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 700 mm (28") 10.08 pies 3080.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 790 mm (31") 10.42 pies 3170.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.92 pies 3010.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso 3.33 pies 1020.0 mm Less
Nota Con cucharón HD de 1,19 m3 (1,56 yd3) y zapatas de 790 mm (31"). Con cucharón HD de 1,19 m3 (1,56 yd3) y zapatas de 790 mm (31"). Less

Gamas de trabajo: pluma de alcance HD de 5,7 m (18' 8"); brazo R2.9 (9' 6")

Profundidad máxima de excavación 22.08 pies 6720.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 32.33 pies 9860.0 mm Less
Altura máxima de corte 30.75 pies 9370.0 mm Less
Altura máxima de carga 21.33 pies 6490.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.08 pies 2170.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8' 0") 21.5 pies 6550.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 16.58 pies 5060.0 mm Less

Tecnología

  • Cat Grade Control Depth and Slope ayuda a que los operadores trabajen de forma más productiva y precisa con menos duplicación de trabajo.
  • Cat GRADE con ASSIST optativo automatiza los movimientos de la pluma y el cucharón, incluidos los cucharones inclinables, para ayudar a los operadores de todos los niveles en la excavación de bases planas y pendientes correctas.
  • Los sistemas Product Link™/VisionLink® conectan a los dueños con los equipos, lo que proporciona acceso a la ubicación de la máquina, las horas, el consumo de combustible, el tiempo en vacío, los sucesos y los códigos de diagnóstico.

Rendimiento

  • La máquina cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea y consume un 5 % menos de combustible que la máquina que reemplaza.
  • Las modalidades de potencia y el control de velocidad del motor constante ayudan a administrar el consumo de combustible.
  • El levantamiento controlado y uniforme, sin límite de tiempo, está disponible con la función de levantamiento pesado.
  • Máxima fuerza de desprendimiento disponible en todo momento.

Versatilidad

  • Las opciones de alcance de servicio pesado, contrapeso pesado y alcance superlargo lo ayudarán a realizar cualquier trabajo.
  • Los cucharones, las tenazas y los compactadores Cat permiten que el trabajo de acabado y servicios públicos sea rápido y sin defectos.
  • Los martillos, los garfios, las cizallas y los procesadores múltiples Cat permiten que el trabajo de demolición sea rápido y sencillo.
  • Los acopladores Cat le permiten intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de accesorios rentables en www.cat.com/attachments.

Mantenimiento

  • Los elementos de un mantenimiento de rutina, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, son accesibles a nivel del suelo.
  • Las puertas de servicio evitan la entrada de suciedad y se traban para acelerar el servicio.
  • El sistema de enfriamiento se ajusta hacia arriba y se aparta para facilitar el mantenimiento.

Comodidad

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) certificada y de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El sistema de control automático de temperatura ayuda a mantener una temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de palanca universal y los apoyabrazos son ajustables.
  • Los asientos son ajustables y cuentan con suspensión neumática y opciones con calefacción y enfriamiento.
  • El monitor ofrece navegación sencilla y se puede programar en 42 idiomas.

Durabilidad

  • Las plumas y los brazos con soldadura robótica diseñados por Caterpillar están fabricados para servicio prolongado y cuentan con el respaldo de una garantía de tres años o 10.000 horas.
  • La manguera hidráulica XT™ Cat puede hacer frente a altas presiones en acarreos largos.
  • Los bastidores superior e inferior están reforzados y las estructuras de sección en caja, diseñadas con piezas fabricadas, piezas fundidas y piezas forjadas con placas múltiples, se usan en áreas de alto esfuerzo.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje.
  • Los protectores inferiores de servicio pesado protegen los componentes contra la suciedad de la cadena y los materiales del sitio.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia