330F L (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 330F L es una máquina potente, fiable y eficiente en el consumo de combustible. El Motor C7.1 ACERT™, asociado con el estado del sistema hidráulico de tecnología de vanguardia de Caterpillar, le da la capacidad para mover toneladas de material durante todo el día con gran velocidad y precisión.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Potencia neta al volante 235.0 hp 175.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.31 " 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 239.0 hp 178.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 235.0 hp 175.0 kW Less
RPM del motor (clasificación) 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
RPM del motor (operación) 1750.0 rpm 1750.0 rpm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 69950.0 lb 31730.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso en orden de trabajo mínimo* 64220.0 lb 29130.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo** 69950.0 lb 31730.0 kg Less
Nota **Pluma de alcance de 6,15 m (20' 2''), brazo R2.65CB2 (8' 8"), zapatas TG de 600 mm (24"), contrapeso de 5,8 tons métricas (6,3 tons EE.UU.), cucharón GD de 1,76 m3 (2,30 yd3). **Pluma de alcance de 6,15 m (20' 2''), brazo R2.65CB2 (8' 8"), zapatas TG de 600 mm (24"), contrapeso de 5,8 tons métricas (6,3 tons EE.UU.), cucharón GD de 1,76 m3 (2,30 yd3). Less
Nota **Pluma SLR de 10,2 m (33' 6"), brazo de 7,85 m (25' 9"), zapatas TG de 800 mm (31"), contrapeso de 6,75 tons métricas (7,4 tons EE.UU.), cucharón de 0,53 m3 (0,70 yd3). **Pluma SLR de 10,2 m (33' 6"), brazo de 7,85 m (25' 9"), zapatas TG de 800 mm (31"), contrapeso de 6,75 tons métricas (7,4 tons EE.UU.), cucharón de 0,53 m3 (0,70 yd3). Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 137.4 EE.UU. 520.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Mando final (cada uno) 1.6 EE.UU. 6.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 81.9 EE.UU. 310.0 L Less
Tanque hidráulico 46.2 EE.UU. 175.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 6.3 EE.UU. 24.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 2.3 EE.UU. 9.0 L Less
Tanque del DEF 10.8 EE.UU. 41.0 L Less

Giro

Velocidad de giro 9.6 rpm 9.6 rpm Less
Par de giro 60628.0 lbf-pie 82.2 kN·m Less

Tracción

Tracción máxima en la barra de tiro 55528.0 lbf 247.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.2 mph 5.1 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 130.0 gal EE.UU./min 494.0 L/min Less
Presión máxima: equipo: levantamiento pesado 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo: normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5366.0 lb/pulg² 37000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3974.0 lb/pulg² 27400.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 6.1 gal EE.UU./min 23.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less

Rendimiento acústico

ISO 6396: nivel de ruido para el operador (cerrado) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
ISO 6395: nivel de ruido para el espectador 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) Less

Dimensiones: pluma de alcance: 6,15 m (20' 2"); brazo R3.2CB2 (10' 6")

Altura de embarque* 11.08 pies 3370.0 mm Less
Longitud de embarque 34.08 pies 10390.0 mm Less
Radio de giro de la cola 10.17 pies 3090.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 13.08 pies 3990.0 mm Less
Longitud de la cadena 15.92 pies 4860.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.58 pies 490.0 mm Less
Entrevía 8.5 pies 2590.0 mm Less
Ancho de transporte 10.83 pies 3290.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24") 10.5 pies 3190.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 800 mm (31") 11.08 pies 3390.0 mm Less
Altura de la cabina con protector superior 10.67 pies 3240.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso** 3.67 pies 1110.0 mm Less
Nota *Incluye la altura de las orejetas de las zapatas. *Incluye la altura de las orejetas de las zapatas. Less
Nota **No incluye la altura de las orejetas de las zapatas. **No incluye la altura de las orejetas de las zapatas. Less

Gamas de trabajo: pluma de alcance: 6,15 m (20' 2"); brazo R3.2CB2 (10' 6")

Profundidad máxima de excavación 23.75 pies 7250.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 35.0 pies 10680.0 mm Less
Altura máxima de corte 32.83 pies 10010.0 mm Less
Altura máxima de carga 22.83 pies 6950.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.5 pies 2290.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8' 0") 23.25 pies 7090.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 19.58 pies 5980.0 mm Less

Rendimiento

  • El control multifuncional uniforme está construido para un funcionamiento sencillo.
  • La modalidad de levantamiento pesado aumenta la presión máxima, reduce la velocidad del motor y el flujo de la bomba para mejorar la capacidad de control.
  • El paquete de emisiones funciona en segundo plano y no interrumpe el proceso de trabajo.

Eficiencia

  • El Motor C7.1 ACERT cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea/Tier 4 de Corea y el filtro de partículas para combustible diésel no requiere mantenimiento.
  • El sistema electrónico integrado, el combustible, el aire y el postratamiento reducen el consumo de combustible y las emisiones.
  • La máquina puede funcionar con combustible biodiésel hasta B20 cuando se mezcla con combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre para permitir flexibilidad en el ahorro de combustible.
  • Las tres modalidades de potencia: alta, estándar y económica, ayudan a administrar el consumo de combustible.
  • El control automático de velocidad del motor disminuye las rpm según la carga para un menor consumo de combustible.

Versatilidad

  • Los trabajos de acabado y servicios públicos son rápidos y perfectos con los compactadores, las tenazas, los cucharones de acabado o inclinables Cat®.
  • El trabajo de demolición es sencillo con los martillos, los garfios, las cizallas o los procesadores múltiples Cat.
  • Los acopladores le permiten intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.

Tecnología

  • Los sistemas Product Link™/VisionLink® conectan a los dueños con los equipos, lo que proporciona acceso a la ubicación de la máquina, las horas, el consumo de combustible, el tiempo en vacío, los sucesos y los códigos de diagnóstico.
  • Cat Grade Control Depth and Slope ayuda a que los operadores trabajen de forma más productiva y precisa con menos duplicación de trabajo.

Mantenimiento

  • Los elementos de un mantenimiento de rutina, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, son accesibles a nivel del suelo.
  • El diseño de la puerta de servicio ayuda a evitar la entrada de suciedad y las puertas se traban para facilitar el servicio.
  • El sistema de enfriamiento facilita el mantenimiento.

Comodidad

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) certificada y de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El sistema de control automático de temperatura ayuda a mantener una temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de palanca universal y los apoyabrazos son ajustables.
  • Los asientos son ajustables y cuentan con suspensión neumática y opciones con calefacción y enfriamiento.
  • El monitor LCD ofrece navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Durabilidad

  • El cojinete de rotación grande está asegurado con pernos alargados para ayudar a controlar el trabajo de rotación más intenso.
  • La manguera resistente a la abrasión XT™-6 Cat puede hacer frente a altas presiones en acarreos largos.
  • Las plumas y los brazos están fabricados para servicio prolongado.
  • Las estructuras de sección en caja, diseñadas con piezas fabricadas, piezas fundidas y piezas forjadas con placas múltiples, se usan en áreas de alto esfuerzo.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia.