320F L (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 320F L Cat® está diseñada para aquellos que necesitan rendimiento firme y fiable a un bajo costo por hora. La máquina posee un Motor C4.4 ACERT™ que consume poco combustible. Además, cuenta con un sistema hidráulico comprobado que lo ayudará a realizar una amplia variedad de tareas. A diferencia de otras marcas en su clase de tamaño, la máquina viene equipada con más atributos únicos: estructuras sólidas, tren de rodaje firme y estable, una cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) silenciosa y cómoda y puntos de servicio fáciles de alcanzar, por nombrar unos pocos. Conclusión: si busca una excavadora fiable, duradera, de bajo costo por hora para realizar el trabajo, que cuente con el respaldo sin igual de una marca en que pueda confiar, la 320F L es lo que necesita. Simplemente tiene mucho sentido desde el punto de vista comercial.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Potencia neta al volante 161.0 hp 120.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 164.0 hp 122.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 161.0 hp 120.0 kW Less
Rpm del motor 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 49200.0 lb 22300.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso en orden de trabajo 49200.0 lb 22300.0 kg Less
Nota Tren de rodaje largo, pluma de alcance, brazo R2.9 (9' 6"), GD de 1,19 m3 (1,56 yd3) y zapatas con garra triple de 790 mm (31"). Tren de rodaje largo, pluma de alcance, brazo R2.9 (9' 6"), GD de 1,19 m3 (1,56 yd3) y zapatas con garra triple de 790 mm (31"). Less

Dimensiones*: pluma de alcance: 5,7 m (18' 8"); brazo R2.9 (9' 6")

Altura de embarque 10.25 pies 3130.0 mm Less
Longitud de embarque 31.33 pies 9540.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.25 pies 2830.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 12.0 pies 3650.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.67 pies 4460.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.5 pies 450.0 mm Less
Entrevía 7.83 pies 2380.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 790 mm (31") 10.42 pies 3170.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.92 pies 3010.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso 3.33 pies 1020.0 mm Less
Nota *Con cucharón de servicio pesado de 1,19 m3 (1,56 yd3) *Con cucharón de servicio pesado de 1,19 m3 (1,56 yd3) Less

Giro

Velocidad de giro 11.2 rpm 11.2 rpm Less
Par de giro 45581.0 lbf-pie 61.8 kN·m Less

Tracción

Tracción máxima en la barra de tiro 46086.0 lbf 205.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 mph 5.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 113.0 gal EE.UU./min 428.0 L/min Less
Presión máxima: equipo: levantamiento pesado 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo: normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3626.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 6.4 gal EE.UU./min 24.3 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.0 EE.UU. 410.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 6.6 EE.UU. 25.0 L Less
Mando de la rotación 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 68.7 EE.UU. 260.0 L Less
Tanque hidráulico 42.0 EE.UU. 159.0 L Less
Capacidad del tanque de DEF 5.5 EE.UU. 21.0 L Less

Rendimiento acústico

ISO 6396: nivel de ruido para el operador (cerrado) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
ISO 6395: nivel de ruido para el espectador 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Gamas de trabajo*: pluma de alcance: 5,7 m (18' 8"); brazo R2.9 (9' 6")

Profundidad máxima de excavación 22.08 pies 6720.0 mm Less
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo 32.33 pies 9860.0 mm Less
Altura máxima de corte 30.75 pies 9370.0 mm Less
Altura máxima de carga 21.33 pies 6490.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.08 pies 2170.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8 ') 21.5 pies 6550.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 16.58 pies 5060.0 mm Less
Nota *Con cucharón de servicio pesado de 1,19 m3 (1,56 yd3) *Con cucharón de servicio pesado de 1,19 m3 (1,56 yd3) Less

Rendimiento

  • El Motor C4.4 ACERT Cat cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea consume hasta un 8,5 % menos de combustible que la 320 Tier 4 Interim/Stage IIIB con capacidad similar de levantamiento y estabilidad.
  • El control de velocidad del motor constante administra las rpm de la bomba y del motor para mejorar la eficiencia del combustible.
  • La función de levantamiento pesado permite un levantamiento uniforme y controlado sin limitación de tiempo.
  • La máxima fuerza de desprendimiento del cucharón está disponible un 100 % del tiempo sin limitación.

Versatilidad

  • El trabajo de demolición es sencillo con los martillos, los garfios, las cizallas o los procesadores múltiples Cat.
  • Los trabajos de acabado y servicios públicos son rápidos y precisos con los compactadores, las tenazas, los cucharones de acabado o inclinables Cat.
  • Consulte toda la gama de accesorios rentables para la máquina en www.cat.com/attachments.

Comodidad

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) certificada y de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El sistema de control automático de temperatura ayuda a mantener una temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de palanca universal y los apoyabrazos son ajustables.
  • Los asientos son ajustables y cuentan con suspensión neumática y opciones con calefacción y enfriamiento.
  • El monitor LCD ofrece navegación sencilla y se puede programar en 42 idiomas.

Facilidad de servicio

  • La mayoría de los puntos de servicio, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, son accesibles a nivel del suelo.
  • Las puertas de servicio amplias y el capó de una pieza facilitan el acceso.
  • Las tomas de presión y los orificios S·O·SSM de fácil alcance permiten maximizar el tiempo de disponibilidad.
  • Una bomba eléctrica de cebado de combustible acelera el arranque y el mantenimiento del sistema de combustible.

Durabilidad

  • La pluma y los brazos están fabricados para servicio prolongado.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje.
  • El sistema de combustible de alta presión con bomba e inyectores de alta presión está diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad a largo plazo.
  • El cojinete de rotación grande está asegurado con pernos alargados para ayudar a controlar el trabajo de rotación más intenso.

Seguridad

  • La palanca de activación hidráulica traba todas las funciones hidráulicas.
  • Los pasamanos, las planchas antideslizantes y los pernos abocardados reducen el deslizamiento y los tropezones.
  • El cortafuego de longitud completa separa los compartimientos de la bomba y el motor.
  • La cámara y los espejos retrovisores estándar mejoran la visibilidad.

Tecnología

  • La tecnología Cat Connect aumenta la eficiencia en el sitio de trabajo.
  • Los sistemas Product Link™/VisionLink® conectan a los dueños con los equipos, lo que proporciona información fundamental, como la ubicación de la máquina, el consumo de combustible, el tiempo en vacío, los sucesos y los códigos de diagnóstico.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia.