325F L (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Imagínese al mando de las palancas universales de una de las mejores excavadoras de radio compacto del mundo, la 325F L Cat®. Esta máquina cuenta con un Motor C4.4 ACERT altamente eficiente, que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea y cuenta con un consumo reducido de combustible junto con un sistema hidráulico de vanguardia que es receptivo a todas las órdenes.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Potencia neta al volante 161.0 hp 120.0 kW Less
Calibre 4.0 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 164.0 hp 122.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 161.0 hp 120.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 57100.0 lb 25900.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso en orden de trabajo* 57100.0 lb 25900.0 kg Less
Nota *Tren de rodaje largo, pluma de alcance, brazo R2.9 (9' 6"), cucharón de 1,19 m3 (1,56 yd3) y zapatas con garra triple de 790 mm (31"). *Tren de rodaje largo, pluma de alcance, brazo R2.9 (9' 6"), cucharón de 1,19 m3 (1,56 yd3) y zapatas con garra triple de 790 mm (31"). Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 86.6 EE.UU. 328.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 6.6 EE.UU. 25.0 L Less
Mando de la rotación 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 74.0 EE.UU. 280.0 L Less
Tanque hidráulico 33.8 EE.UU. 128.0 L Less
Capacidad del tanque de DEF 4.9 EE.UU. 19.0 L Less

Giro

Velocidad de giro 11.2 rpm 11.2 rpm Less
Par de giro 45612.0 lbf-pie 62.0 kN·m Less

Tracción

Tracción máxima en la barra de tiro 45591.0 lbf 203.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 mph 5.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 429 L/min [214,4 × 2 bombas] (113 gal EE.UU./min [56,6 × 2 bombas]) 429 L/min [214,4 × 2 bombas] (113 gal EE.UU./min [56,6 × 2 bombas]) Less
Presión máxima: equipo: levantamiento pesado 5510.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo: normal 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3698.0 lb/pulg² 25500.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 4.8 gal EE.UU./min 18.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less

Rendimiento acústico

ISO 6396: nivel de ruido para el operador (cerrado) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
ISO 6395: nivel de ruido para el espectador 99 dB(A)* 99 dB(A)* Less
Nota Datos certificados por la UE. Datos certificados por la UE. Less

Dimensiones*: pluma de alcance: 5,7 m (18' 8"); brazo R2.9 (9' 6")

Altura de embarque 10.42 pies 3180.0 mm Less
Longitud de embarque 29.25 pies 8920.0 mm Less
Radio de giro de la cola 5.67 pies 1720.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 12.0 pies 3650.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.67 pies 4460.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.5 pies 450.0 mm Less
Entrevía 7.83 pies 2380.0 mm Less
Entrevía: zapatas de 790 mm (31") 10.42 pies 3170.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 790 mm (31") 9.75 pies 2980.0 mm Less
Altura del pasamanos 10.42 pies 3180.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso 3.17 pies 960.0 mm Less
Nota *Con cucharón de servicio pesado de 1,19 m3 (1,56 yd3) *Con cucharón de servicio pesado de 1,19 m3 (1,56 yd3) Less

Gamas de trabajo*: pluma de alcance: 5,7 m (18' 8"); brazo R2.9 (9' 6")

Profundidad máxima de excavación 22.0 pies 6710.0 mm Less
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo 32.08 pies 9790.0 mm Less
Altura máxima de corte 35.92 pies 10960.0 mm Less
Altura máxima de carga 25.92 pies 7890.0 mm Less
Altura mínima de carga 9.75 pies 2960.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8 ') 21.42 pies 6540.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 16.42 pies 5000.0 mm Less
Altura máxima hasta los dientes del cucharón en el arco mayor 35.92 pies 10960.0 mm Less
Nota *Con cucharón de servicio pesado de 1,19 m3 (1,56 yd3) *Con cucharón de servicio pesado de 1,19 m3 (1,56 yd3) Less

Rendimiento

  • El Motor C4.4 ACERT Cat Tier 4 final/Stage IV consume hasta un 22 % menos de combustible que el motor Tier 3/Stage IIIA que reemplaza y puede funcionar con biodiésel hasta B20.
  • El levantamiento máximo es de 12.650 kg (27.100 lb) a 4,5 m (15') de la parte delantera a nivel del suelo sin limitación; hasta el 8 % más de levantamiento respecto al modelo que reemplaza.
  • La capacidad de enfriamiento a temperatura ambiente alta le permite trabajar con calor extremo.
  • La máquina puede funcionar en una altitud máxima de 3.000 m (9.840') sin reducción de potencia del motor.

Versatilidad

  • El radio compacto lo ayuda a trabajar en espacios reducidos.
  • El trabajo de demolición es sencillo con los martillos, los garfios, las cizallas y los procesadores múltiples Cat.
  • Los trabajos de acabado y servicios públicos son rápidos y perfectos con los compactadores, las tenazas, los cucharones de acabado o inclinables Cat.
  • Los acopladores le permiten intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de accesorios para la máquina en www.cat.com/attachments.

Comodidad

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) certificada y de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El sistema de control automático de temperatura ayuda a mantener una temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de palanca universal y los apoyabrazos son ajustables.
  • Los asientos son ajustables y cuentan con suspensión neumática y opciones con calefacción y enfriamiento.
  • El monitor LCD ofrece navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Tecnología

  • Cat Grade Control Depth and Slope ayuda a que los operadores trabajen de forma más productiva y precisa con menos duplicación de trabajo.
  • Los sistemas Product Link™/VisionLink® conectan a los dueños con los equipos, lo que proporciona acceso a la ubicación de la máquina, las horas, el consumo de combustible, el tiempo en vacío, los sucesos y los códigos de diagnóstico.

Mantenimiento

  • La mayoría de los puntos de servicio de rutina están a nivel del suelo.
  • Los filtros están unidos en el compartimiento de la bomba para mayor comodidad.
  • Las puertas de servicio amplias y el capó del motor de dos piezas con cilindro de gas ayudan a facilitar el acceso.
  • Una bomba eléctrica de cebado de combustible acelera el arranque y el mantenimiento del sistema de combustible.

Seguridad

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) es segura, cómoda y tan silenciosa como los mejores camiones de hoy en carretera.
  • Los pasamanos, las planchas antideslizantes y los pernos abocardados reducen el deslizamiento y los tropezones.
  • Los cuatro espejos y una cámara retrovisora mejoran la visibilidad del operador para ayudarlo a realizar una operación más eficaz y eficiente.
  • Un cortafuego de longitud completa separa el compartimiento de la bomba y del motor.
  • El interruptor de corte de combustible a nivel del suelo apaga el motor en caso de emergencia.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia.