335F L (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 335F L Cat® es la máquina de radio compacto más grande y más eficiente; en la actualidad se encuentra disponible en cualquier fabricante importante. El tipo de trabajo de cerca, en espacio restringido que puede hacer con una máquina única y de servicio pesado como esta es casi ilimitado.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta al volante 200.0 hp 149.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.31 " 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 204.0 hp 152.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 200.0 hp 149.0 kW Less
RPM del motor: funcionamiento 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
RPM del motor: desplazamiento 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 84170.0 lb 38180.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso en orden de trabajo mínimo* 75680.0 lb 34330.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo** 84170.0 lb 38180.0 kg Less
Nota zapatas de 600 mm (24"), pluma de alcance, brazo R2.65CB2 (8' 8"), varillaje del cucharón CB2 y CB1500GD 1,76 m3 (2,30 yd3). zapatas de 600 mm (24"), pluma de alcance, brazo R2.65CB2 (8' 8"), varillaje del cucharón CB2 y CB1500GD 1,76 m3 (2,30 yd3). Less
Nota zapatas de 850 mm (33"), hoja, pluma de alcance, brazo R3.75 m (12' 4"), varillaje del cucharón CB2, cucharón CB1350HD 1,54 m3 (2,01 yd3). zapatas de 850 mm (33"), hoja, pluma de alcance, brazo R3.75 m (12' 4"), varillaje del cucharón CB2, cucharón CB1350HD 1,54 m3 (2,01 yd3). Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 101.7 EE.UU. 385.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 6.3 EE.UU. 24.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 76.6 EE.UU. 290.0 L Less
Tanque hidráulico 40.7 EE.UU. 154.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 2.4 EE.UU. 9.0 L Less
Tanque del DEF 6.1 EE.UU. 23.0 L Less

Giro

Velocidad de giro 9.9 rpm 9.9 rpm Less
Par de giro 60628.0 lbf-pie 82.2 kN·m Less

Tracción

Tracción máxima en la barra de tiro 66319.0 lbf 295.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 4,2 /2,6 km/h (2,6/1,6 mph) 4,2 /2,6 km/h (2,6/1,6 mph) Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 130.0 gal EE.UU./min 494.0 L/min Less
Presión máxima: equipo: levantamiento pesado 5366.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo: normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5366.0 lb/pulg² 37000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3974.0 lb/pulg² 27400.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 7.9 gal EE.UU./min 30.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less

Rendimiento acústico

ISO 6396: nivel de ruido para el operador (cerrado) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
ISO 6395: nivel de ruido para el espectador 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) Less

Dimensiones: pluma de alcance: 6,15 m (20' 2"); brazo R3.2 (10' 6")***

Altura de embarque* 11.58 pies 3540.0 mm Less
Longitud de embarque 32.25 pies 9820.0 mm Less
Radio de giro de la cola 6.25 pies 1900.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 13.25 pies 4040.0 mm Less
Longitud de la cadena 16.5 pies 5020.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo** 1.58 pies 480.0 mm Less
Entrevía 8.5 pies 2590.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24") 10.5 pies 3190.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 850 mm (33") 11.25 pies 3440.0 mm Less
Altura de la cabina* 10.67 pies 3260.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso** 3.92 pies 1200.0 mm Less
Nota *Incluida la altura de las orejetas de las zapatas *Incluida la altura de las orejetas de las zapatas Less
Nota **Sin la altura de las orejetas de las zapatas **Sin la altura de las orejetas de las zapatas Less
Nota ***Con cucharón de 1,54 m3 (2,01 yd3) ***Con cucharón de 1,54 m3 (2,01 yd3) Less

Gamas de trabajo: pluma de alcance: 6,15 m (20' 2"); brazo R3.2 (10' 6")***

Profundidad máxima de excavación 22.92 pies 6990.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 34.92 pies 10640.0 mm Less
Altura máxima de corte 36.58 pies 11150.0 mm Less
Altura máxima de carga 26.17 pies 7970.0 mm Less
Altura mínima de carga 9.58 pies 2920.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8 ') 22.42 pies 6830.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 18.92 pies 5770.0 mm Less

Rendimiento

  • El Motor C7.1 Cat con tecnología ACERT™ está diseñado para cumplir las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea y consume hasta un 16 % menos de combustible que el modelo que reemplaza.
  • El sistema hidráulico soporta el levantamiento de hasta 10.886 kg (24.000 lb) por el costado a nivel del suelo sin limitación; aproximadamente un 5 % más que el modelo que reemplaza.
  • El enfriamiento a temperatura ambiente alta estándar permite que la máquina trabaje con potencia máxima en condiciones de altas temperaturas de hasta 52 °C (126 °F).
  • El tren de rodaje largo, de servicio pesado, proporciona una mayor estabilidad al levantar objetos pesados, lo que produce una mayor productividad total.

Versatilidad

  • Los trabajos de acabado y servicios públicos son rápidos y precisos con los cucharones inclinables y los compactadores Cat.
  • El trabajo de demolición es rápido y sencillo con los martillos, las tenazas, las cizallas o los procesadores múltiples Cat.
  • Un acoplador le permite intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de accesorios para la máquina en www.cat.com/attachments.

Mantenimiento

  • La mayoría de los elementos de un mantenimiento de rutina, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, son accesibles a nivel del suelo.
  • Los compartimientos están diseñados para un acceso seguro y cómodo a los filtros, las mangueras y otros componentes.
  • Las puertas de servicio ayudan a evitar que entre suciedad y se traban en su lugar para mejorar la velocidad del servicio.

Comodidad

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) certificada y de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El sistema de control automático de temperatura ayuda a mantener una temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de palanca universal y los apoyabrazos son ajustables.
  • Los asientos son ajustables y cuentan con suspensión neumática y opciones con calefacción y enfriamiento.
  • El monitor LCD ofrece navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Durabilidad

  • El cojinete de rotación grande está asegurado con pernos alargados para ayudar a controlar el trabajo de rotación más intenso.
  • La manguera resistente a la abrasión XT™-6 Cat puede hacer frente a altas presiones en acarreos largos.
  • Las plumas y los brazos están fabricados para servicio prolongado.
  • Las estructuras de sección en caja, diseñadas con piezas fabricadas, piezas fundidas y piezas forjadas con placas múltiples, se usan en áreas de alto esfuerzo.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.
  • Las soluciones tecnológicas Cat Connect aumentan la producción, minimizan los costos de operación y optimizan el retorno de la inversión.
  • VisionLink® proporciona acceso inalámbrico a los datos de operación de la máquina, tales como ubicación, horas, tiempo en vacío, consumo de combustible, productividad y códigos de diagnóstico para optimizar el rendimiento.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia.