323D L/LN

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Serie D incluye innovaciones para mejorar el rendimiento, la controlabilidad y la versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C6.4 ACERT C6.4 ACERT Less
Potencia neta al volante 150.0 hp 110.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 150.0 hp 110.0 kW Less
Calibre 4.02 in 102.0 mm Less
Carrera 5.12 in 130.0 mm Less
Cilindrada 390.55 in3 6.4 L Less
Potencia neta: EEC 80/1269 147.51 hp 110.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 52910.0 lb 24000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: mínimo 50706.0 lb 23000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: máximo 52910.0 lb 24000.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.31 gal 410.0 L Less
Sistema de enfriamiento 6.6 gal 25.0 L Less
Mando de la rotación 2.11 gal 8.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.11 gal 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 68.68 gal 260.0 L Less
Tanque hidráulico 31.7 gal 120.0 L Less

Mecanismo de giro

Par de giro 45728.85 lb ft 62.0 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 46310.63 lb 206.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.42 mph 5.5 km/h Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 54.16 gal/min 205.0 L/min Less
Sistema piloto: flujo máximo 8.45 gal/min 32.0 L/min Less
Cilindro de la pluma: calibre 4.72 in 120.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 49.61 in 1260.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 5.51 in 140.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia B1: calibre 4.72 in 120.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia B1: carrera 43.46 in 1104.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia CB2: calibre 5.31 in 135.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia CB2: carrera 45.51 in 1156.0 mm Less

Dimensiones

Longitud de embarque 395.47 in 10045.0 mm Less
Ancho de transporte 117.32 in 2980.0 mm Less
Altura de embarque 10.4 ft 3170.0 mm Less
Counterweight clearance 40.16 in 1020.0 mm Less

Motor

El Motor Cat® C6.4 con la Tecnología ACERT™ ofrece una mejor eficiencia del combustible y un menor desgaste. Trabaja en el punto de combustión para optimizar el rendimiento del motor y proporcionar bajas emisiones de escape. Al combinar la Tecnología ACERT con la nueva modalidad económica y administración de la potencia, los clientes pueden equilibrar las exigencias del desempeño y del rendimiento del combustible y la economía del combustible conforme a sus requisitos y a la aplicación.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico está diseñado para proporcionar fiabilidad y control extraordinarios con mayores fuerzas de excavación, capacidad de levantamiento y arrastre en la barra de tiro. El sistema de control de la herramienta ofrece flexibilidad optimizada. La modalidad de levantamiento pesado aumenta al máximo el rendimiento de levantamiento y mantiene una estabilidad excelente.


Comodidad del operador

Proporciona máximo espacio, mayor visibilidad y fácil acceso a los interruptores. El monitor es una pantalla gráfica a todo color que permite al operador comprender fácilmente la información sobre la máquina. En general, la nueva cabina ofrece un entorno cómodo para el operador.


Sistema de control electrónico

El monitor gráfico, a todo color y compacto muestra información sobre la máquina y el mantenimiento y datos de diagnóstico y de pronóstico, en veinte idiomas diferentes. La nueva modalidad económica también se selecciona desde el monitor. Para minimizar el resplandor del sol, puede regularse el ángulo del monitor.


Estructuras

El diseño y las técnicas de fabricación de Caterpillar aseguran una durabilidad y una vida útil extraordinarias gracias a estos importantes componentes. Las cadenas lubricadas con grasa están incluidas como estándar en la 323D. El tren de rodaje de la excavadora diseñado por Cat es estable, durable y de bajo mantenimiento para ofrecer una buena estabilidad y transportabilidad de la máquina.


Diseño ecológicamente responsable

Una operación más silenciosa, emisiones del motor más bajas, menos eliminación de fluidos y un servicio más limpio pueden ayudarlo a satisfacer o superar las regulaciones mundiales y proteger el medio ambiente.


SmartBoom™

Mayor productividad Tiempos de ciclo más rápidos para la carga de camiones y el raspado de roca. Mantiene una frecuencia de martilleo óptima para una productividad eficaz y constante.


Plumas, brazos y varillaje

La plumas y los brazos de la excavadora de Caterpillar se fabrican para proporcionar un alto rendimiento y una vida útil prolongada. Se encuentran disponibles tres tipos de plumas y cuatro brazos, lo que ofrece una gama de configuraciones adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones. Se agrandaron los pasadores del varillaje del cucharón para mejorar la fiabilidad y la durabilidad. Todas las plumas y brazos presentan alivio de esfuerzo.


Herramientas

Se encuentran disponibles diversas herramientas, incluidos cucharones, acopladores, martillos, trituradoras, pulverizadores, multiprocesadores, cizallas y garfios.


Servicio y mantenimiento

El diseño permite realizar las tareas de servicio fácil y rápidamente, con intervalos de servicio prolongados, filtración avanzada, cómodo acceso al filtro y sistema de diagnóstico electrónico fácil de utilizar, para obtener una mayor productividad y disminuir los costos de mantenimiento.


Respaldo total al cliente

Su distribuidor Cat le ofrece una amplia variedad de servicios que usted puede configurar en un Convenio de Respaldo al Cliente (CSA, Customer Support Agreement) al comprar su equipo. El distribuidor puede ayudarlo a seleccionar un plan que comprenda todas las necesidades, desde la elección de la máquina y los accesorios hasta su reemplazo.