< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El nuevo modelo 324E ofrece una mayor versatilidad y maniobrabilidad. Por ello, es una excelente opción para espacios reducidos donde la capacidad de control es fundamental. Además, la máquina 324E tiene más potencia y mejoras en la estación del operador que permitirán que su equipo trabaje de manera más productiva y cómoda toda la jornada de trabajo.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Net Flywheel Power 190.0 hp 142.0 kW Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 428.0 in3 7.01 L Less
Gross Power – SAE J1995 204.0 hp 152.0 kW Less
Net Power – SAE J1349/ISO 9249 190.0 hp 142.0 kW Less

Weights

Operating Weight 64990.0 lb 29479.0 kg Less
Maximum Operating Weight 64990.0 lb 29479.0 kg Less
Maximum Operating Weight** 64990.0 lb 29479.0 kg Less
Minimum Operating Weight 55395.0 lb 25127.0 kg Less
Minimum Operating Weight* 55395.0 lb 25127.0 kg Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 137.37 gal 520.0 L Less
Cooling System 11.62 gal 44.0 L Less
Final Drive (each) 1.59 gal 6.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 75.29 gal 280.0 L Less
Hydraulic Tank 40.95 gal 155.0 L Less
Engine Oil (with filter) 5.94 gal 22.5 L Less
Swing Drive (each) 2.64 gal 10.0 L Less

Swing Mechanism

Swing Speed 9.2 RPM 9.2 RPM Less
Swing Torque 54137.0 lb ft 73.4 kN·m Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 51302.0 lb 227.0 kN Less
Maximum Travel Speed 3.3 mph 5.3 km/h Less

Hydraulic System

Pilot System – Maximum Flow 6.1 gal/min 23.1 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 5.0 in 135.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 51.0 in 1305.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 6.0 in 140.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 65.0 in 1660.0 mm Less
CB1 Bucket Cylinder – Bore 5.0 in 130.0 mm Less
CB1 Bucket Cylinder – Stroke 46.0 in 1156.0 mm Less
DB Bucket Cylinder – Bore 6.0 in 150.0 mm Less
DB Bucket Cylinder – Stroke 45.0 in 1151.0 mm Less
Main System – Maximum Flow (Total) 122.0 gal/min 462.0 L/min Less
Maximum Pressure – Equipment – Heavy Lift 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Equipment – Normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3553.0 psi 24497.0 kPa Less
Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Sound Performance

ISO 6395 – Spectator Noise 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) Less
ISO 6396 – Operator Noise (Closed) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
ISO 6396 – Operator Noise (Open) 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Standards

Brakes ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cab/FOGS ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less

Track

Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 51 51 Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 8 8 Less
Number of Carrier Rollers (each side) - Long Undercarriage 2 2 Less

Motor

Emisiones reducidas, junto con un rendimiento económico y fiable


Puesto del operador

El confort y la comodidad mantendrán a sus trabajadores productivos


Sistema hidráulico

Potencia para mover más tierra, rocas y residuos con velocidad y precisión


Estructuras y tren de rodaje

Construidos para trabajar en entornos difíciles


Equipo de trabajo

Fabricado para soportar grandes tensiones y ofrecer una mayor vida útil


Implementos

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Tecnologías integradas

Soluciones que facilitan el trabajo y lo hacen más eficaz


Facilidad de servicio

Acceso rápido, fácil y seguro integrado


Seguridad

Características para ayudar a proteger a las personas


Servicio postventa integral

Asistencia técnica en la que puede confiar


Sostenibilidad

Muy por delante en todos los sentidos


324E Equipos estándar

Motor
  • Motor Diesel C7.1
  • Puede utilizar biodiesel
  • Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 (Interim) de la EPA
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500')
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor: - Modalidades estándar, económica y de potencia alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento paralelo
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e interruptor indicador del separador de agua
  • Interruptor indicador de diferencial de combustible en la tubería de combustible
  • Filtros principales de 1 x 4 micrones
  • 1 filtro primario de 10 micrones en la tubería de combustible

Sistema hidráulico
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar y circuito auxiliar adicionales
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Capacidad de instalación de aceite hidráulico biodegradable Cat

Cabina
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Paquete de espejos
  • Ventana de puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior extraíble con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreo
  • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • Pantalla de cristal líquido (LCD) a todo color, con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Posabrazos ajustables
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Dos tomacorrientes de 10 A (total)
  • Ventana superior delantera con vidrio laminado y las demás ventanas con vidrio templado

Tren de rodaje
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico

Sistema eléctrico
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

Luces
  • Luz de la pluma con temporizador
  • Luces de cabina con temporizador
  • Luces exteriores integradas a la caja de almacenamiento

Seguridad
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Claraboya corrediza que se puede abrir para salida de emergencia
  • Lista para la instalación de cámara de visión trasera

324E Equipos opcionales

Motor
  • Bomba eléctrica para el reabastecimiento de combustible con corte automático
  • Juego de arranque para tiempo frío de -32 °C (-26 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico

Sistema hidráulico
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Circuito adicional
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería de presión media
  • Tubería para acoplador rápido Cat, con capacidad para presión alta y media
  • Acoplador rápido para presión alta
  • Sistema de control de la herramienta

Cabina
  • Salida de emergencia por el tragaluz de la cabina
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática, con calentador y enfriamiento
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas, inferior con lavaparabrisas
  • Radio AM/FM
  • Antefiltro de aire
  • Alarma de desplazamiento
  • Interruptor de pedal izquierdo
  • Pedal izquierdo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta

Tren de rodaje
  • Zapatas con garras dobles de 600 mm (24")
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28")
  • Zapatas con garras triples de 790 mm (31")
  • Protector de longitud completa para el tren de rodaje FG largo
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de guía de cadena segmentado (de 2 piezas)

Contrapeso
  • 4,0 mt (4,4 t)
  • 6,75 mt (7,4 t)

Varillaje delantero
  • Varillaje del cucharón, familia CB1 sin cáncamo de levantamiento
  • Varillaje del cucharón, familia DB/CB1 con cáncamo de levantamiento
  • Pluma para excavación de gran volumen de 5,3 m (17' 4")
  • Brazo de excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2")
  • Pluma SLR de 10,2 m (33' 6")
  • Brazo SLR de 7,85 m (25' 9")

Luces
  • Luces de trabajo montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces HID montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas de la pluma
  • Luces HID de la pluma

Seguridad
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Protector, parte delantera de la cabina, malla
  • Protector antivandalismo
  • MSS de Cat (Sistema de Seguridad de la Máquina) [dispositivo antirrobo]
  • Cámara de visión trasera

Tecnología
  • Control de rasante, profundidad y pendiente Cat
  • Product Link