< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

If you are looking for more productivity and comfort, less fuel consumption and emissions, and easier and more sensible serviceability, you will find it in the all-new 329E and the E Series family of excavators.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta al volante 228.0 hp 170.0 kW Less
Calibre 4.13 in 105.0 mm Less
Carrera 5.31 in 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 in3 7.01 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 241.0 hp 180.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 228.0 hp 170.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 68958.0 lb 31279.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo 68958.0 lb 31279.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo** 68958.0 lb 31279.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo 64060.0 lb 29057.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo* 64060.0 lb 29057.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 137.37 gal 520.0 L Less
Sistema de enfriamiento 11.62 gal 44.0 L Less
Mando final (cada uno) 1.59 gal 6.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 81.89 gal 310.0 L Less
Tanque hidráulico 40.95 gal 155.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 5.94 gal 22.5 L Less
Mando de giro (cada uno) 2.64 gal 10.0 L Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 9.8 RPM 9.8 RPM Less
Par de giro 60628.0 lb ft 82.2 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 55977.0 lb 249.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.2 mph 5.1 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema piloto: flujo máximo 6.1 gal/min 23.1 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 6.0 in 140.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 55.0 in 1407.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 6.0 in 150.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 65.0 in 1646.0 mm Less
Cilindro del Cucharón DB: calibre 5.0 in 135.0 mm Less
Cilindro del Cucharón DB: carrera 46.0 in 1156.0 mm Less
Sistema principal: flujo máximo (total) 130.0 gal/min 494.0 L/min Less
Maximum Pressure – Equipment – Heavy Lift 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Presión máxima: Equipo: Normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3989.0 psi 27503.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Cilindro del cucharón TB: calibre 6.0 in 150.0 mm Less
Cilindro del cucharón TB: carrera 45.0 in 1151.0 mm Less

Rendimiento firme

ISO 6395: nivel de ruido para el espectador 105.0 dB(A) 105.0 dB(A) Less
ISO 6396: nivel de ruido para el operador (cerrado) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
ISO 6396 – Operator Noise (Open) 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less

Normas

Frenos ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cabina/FOGS ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less

Cadena

Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje largo 50 50 Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado): tren de rodaje largo 9 9 Less
Cantidad de rodillos de soporte (cada lado): tren de rodaje largo 2 2 Less

Motor

Emisiones reducidas, junto con un rendimiento económico y fiable


Puesto del operador

El confort y la comodidad mantendrán a sus trabajadores productivos


Sistema hidráulico

Potencia para mover más tierra, rocas y residuos con velocidad y precisión


Estructuras y tren de rodaje

Construidos para trabajar en entornos difíciles


Equipo de trabajo

Fabricado para soportar grandes tensiones y ofrecer una mayor vida útil


Implementos

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Tecnologías integradas

Soluciones que facilitan el trabajo y lo hacen más eficaz


Facilidad de servicio

Acceso rápido, fácil y seguro integrado


Seguridad

Características para ayudar a proteger a las personas


Servicio postventa integral

Asistencia técnica en la que puede confiar


Sostenibilidad

Muy por delante en todos los sentidos


329E Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diesel C7.1
  • Puede utilizar biodiesel
  • Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 (Interim) de la EPA
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 pies)
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor
  • Modalidades de potencia estándar, económica y alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento paralelo
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e interruptor indicador del separador de agua
  • Interruptor indicador de diferencial de combustible en la tubería de combustible
  • Filtros principales de 1 x 4 micrones
  • 1 filtro primario de 10 micrones en la tubería de combustible

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar y circuito auxiliar adicionales
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Capacidad de instalación de aceite hidráulico biodegradable Cat

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Paquete de espejos
  • Ventana de puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior extraíble con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreo
  • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • Pantalla de cristal líquido (LCD) a todo color, con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Posabrazos ajustables
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Dos tomacorrientes de 10 A (total)
  • Ventana superior delantera con vidrio laminado y las demás ventanas con vidrio templado

TREN DE RODAJE
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

LUCES
  • Luz de la pluma con temporizador
  • Luces de cabina con temporizador
  • Luces exteriores integradas a la caja de almacenamiento

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Claraboya corrediza que se puede abrir para salida de emergencia
  • Cámara de visión trasera

329E Equipos opcionales

MOTOR
  • Bomba eléctrica para el reabastecimiento de combustible con corte automático
  • Juego de arranque para tiempo frío de -32 °C (-26 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Circuito adicional
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería de presión media
  • Tubería para acoplador rápido Cat, con capacidad para presión alta y media
  • Acoplador rápido para presión alta
  • Sistema de control de la herramienta

CABINA
  • Salida de emergencia por el tragaluz de la cabina
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática, con calentador y enfriamiento
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas, inferior con lavaparabrisas
  • Radio AM/FM
  • Antefiltro de aire
  • Alarma de desplazamiento
  • Interruptor de pedal izquierdo
  • Pedal izquierdo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta

TREN DE RODAJE
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28")
  • Zapatas de garra triple de 800 mm (32")
  • Zapatas de garra triple de 900 mm (35")
  • Protector de longitud completa para el tren de rodaje FG largo
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de guía de cadena segmentado (de 3 piezas)

CONTRAPESO
  • 5,8 mt (6,3 t)
  • 6,75 mt (7,4 t)

VARILLAJE DELANTERO
  • Varillaje del cucharón, familia CB2 sin cáncamo de levantamiento
  • Varillaje del cucharón, familia CB2 con cáncamo de levantamiento
  • Pluma para excavación de gran volumen de 5,55 m (18' 3")
  • Brazo de excavación de gran volumen DB de 2,5 m (8' 2")
  • Pluma SLR de 10,2 m (33' 6")
  • Brazo SLR de 7,85 m (25' 9")

LUCES
  • Luces de trabajo montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces HID montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas de la pluma
  • Luces HID de la pluma

SEGURIDAD
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Protector, parte delantera de la cabina, malla
  • Protector antivandalismo
  • MSS de Cat (Sistema de Seguridad de la Máquina) [antirrobo]

TECNOLOGÍA
  • Control de rasante, profundidad y pendiente Cat
  • Product Link