< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Una gran excavadora en términos generales, el modelo 320E es fácil de maniobrar pero con la potencia suficiente para abordar trabajos exigentes. La capacidad de levantamiento aumentó en un 5 por ciento en la máquina estándar y hasta un 20 por ciento en la configuración de levantamiento pesado. Un motor con menos emisiones impulsa la eficiencia del combustible, mientras que otras características aumentan la seguridad y productividad, reducen el tiempo de servicio y los costos de operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 153.0 hp 114.0 kW Less
Calibre 4.1 in 105.0 mm Less
Carrera 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrada 403.0 in3 6.6 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 164.0 hp 122.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 153.0 hp 114.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 54450.0 lb 24730.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo** 54450.0 lb 24730.0 kg Less
Peso máximo 54450.0 lb 24730.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo* 47400.0 lb 21500.0 kg Less
Peso mínimo 47400.0 lb 21500.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.3 gal 410.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.9 gal 30.0 L Less
Mando de la rotación 2.1 gal 8.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 gal 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 68.7 gal 260.0 L Less
Tanque hidráulico 37.8 gal 143.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 6.1 gal 23.0 L Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 11.2 RPM 11.2 RPM Less
Par de giro 45581.0 lb ft 61.8 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 46086.0 lb 205.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 mph 5.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema piloto: flujo máximo 6.4 gal/min 24.3 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 4.7 in 120.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 49.6 in 1260.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 5.5 in 140.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 59.2 in 1504.0 mm Less
Cilindro del Cucharón B1: calibre 4.7 in 120.0 mm Less
Cilindro del Cucharón B1: carrera 43.5 in 1104.0 mm Less
Sistema principal: flujo máximo (total) 113.1 gal/min 428.0 L/min Less
Maximum Pressure – Equipment – Heavy Lift 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Presión máxima: Equipo: Normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Rendimiento firme

Ruido para el operador (cerrado): ISO 6396 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Ruido para el operador: ISO 6395 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less

Normas

Frenos ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cabina/FOGS ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less
Cabina/ROPS ISO 12117-2 2008 ISO 12117-2 2008 Less

Cadena

Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje largo 49 piezas 49 piezas Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado): tren de rodaje largo 8 piezas 8 piezas Less
Cantidad de rodillos de soporte (cada lado): tren de rodaje largo 2 piezas 2 piezas Less

Motor

Menos emisiones, económico y con un rendimiento fiable


Estación del operador

Comodidad y conveniencia para mantener la productividad del personal


Sistema hidráulico

Potencia para mover basura, roca y escombros con velocidad y precisión


Estructuras y tren de rodaje

Diseñados para trabajar en entornos difíciles


Varillaje delantero

Diseñado para soportar altos esfuerzos y proporcionar una vida útil prolongada


Herramientas

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen que el trabajo sea más fácil y más eficiente


Facilidad de servicio

El acceso rápido, fácil y seguro es una característica incorporada


Seguridad

Características que ayudan a proteger a las personas


Atención total al cliente

Un servicio en el que puede confiar


Sostenibilidad

Varias generaciones adelante en todo sentido


320E L Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diesel C6.6
  • Puede utilizar biodiesel
  • Tier 4 Interim de la EPA
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 pies)
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor
  • Modalidades de potencia económica, estándar y alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento de lado a lado (ATAAC inclinable, condensador de aire acondicionado abatible)
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e interruptor indicador del separador de agua
  • Juego de arranque para tiempo frío de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de combustible de rejilla en tuberías de combustible
  • Filtro de combustible primario
  • Filtro de combustible secundario
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico (QuickEvac)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar y circuito auxiliar adicionales
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Capacidad de instalación de aceite hidráulico biodegradable Cat
  • Control de rotación fina

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Paquete de espejos
  • Ventana de puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior extraíble con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Radio AM/FM
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreo de 12 V
  • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • Pantalla de Cristal Líquido (LCD) a todo color, con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Posabrazos ajustables
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Dos tomacorrientes de 10 A (total)
  • Ventana superior delantera con vidrio laminado y las demás ventanas con vidrio templado

TREN DE RODAJE
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

LUCES
  • Luz de la pluma con temporizador
  • Luces exteriores integradas a la caja de almacenamiento

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Claraboya corrediza que se puede abrir para salida de emergencia
  • Cámara de visión trasera
  • Alarma de desplazamiento

TECNOLOGÍA
  • Product Link

320E L Equipos opcionales

MOTOR
  • Juego de arranque para tiempo frío de -32 °C (-26 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque
  • Rejilla del radiador
  • Calentador del bloque (calentador del agua de las camisas)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Circuito adicional
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería de presión media
  • Tubería para acoplador rápido Cat: con capacidad para presión alta
  • Dispositivo de control electrónico, 1/2P, circuito unidireccional
  • Dispositivo de control electrónico (común), 1/2P, circuito común
  • Dispositivo de control electrónico, 1P, circuito bidireccional
  • Dispositivo de control de la bajada de la pluma y el brazo

CABINA
  • Salida de emergencia por el tragaluz de la cabina
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas, superior e inferior con el lavaparabrisas
  • Antefiltro de aire
  • Interruptor de pedal izquierdo
  • Pedal izquierdo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta

TREN DE RODAJE
  • Zapatas con garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas con garras triples de 790 mm (31")
  • Protector de longitud completa para el tren de rodaje FG largo
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de guía de cadena segmentado (de 2 piezas)
  • Rodillo de cadenas HD

CONTRAPESO
  • 3,55 tons métricas (3,9 tons EE.UU.) con cáncamo de levantamiento
  • 4,6 tons métricas (5,1 tons EE.UU.) con cáncamo de levantamiento
  • 5,4 tons métricas (5,9 tons EE.UU.) con cáncamo de levantamiento

VARILLAJE DELANTERO
  • Acoplador rápido
  • Varillaje del cucharón, familia B1 con cáncamo de levantamiento
  • Plumas de servicio pesado y extremo de 5,7 m (18' 8")
  • Pluma SLR de 8,85 m (29' 0")
  • Brazo de 2,9 m (9' 6")
  • Brazo de 3,9 m (12' 10")
  • Brazo SLR de 6,28 m (20' 6")

LUCES
  • Luces de trabajo montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces HID montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas de la pluma

SEGURIDAD
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Parachoques lateral de caucho
  • Protector antivandalismo
  • MSS de Cat (Sistema de Seguridad de la Máquina) [dispositivo antirrobo]

TECNOLOGÍA
  • Control de rasante, profundidad y pendiente Cat