< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El modelo 320E RR, con su giro de la cola de 6' 7" funciona eficientemente en espacios reducidos, conservando una cabina de tamaño completo y un excelente acceso a servicio. La capacidad de levantamiento se ha aumentado hasta en un 5 %, y un nuevo motor con bajos niveles de emisiones mejora la eficiencia del combustible. Una estación del operador mejorada, nuevas características de seguridad y numerosas mejoras en la facilidad de servicio le ayudan a optimizar la productividad, la disponibilidad y el potencial de beneficios.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Net Flywheel Power 153.0 hp 114.0 kW Less
Bore 4.1 in 105.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 403.0 in3 6.6 L Less
Gross Power – SAE J1995 164.0 hp 122.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 153.0 hp 114.0 kW Less

Weights

Operating Weight 56440.0 lb 25600.0 kg Less
Maximum Operating Weight** 56440.0 lb 25600.0 kg Less
Maximum Weight 56440.0 lb 25600.0 kg Less
Minimum Operating Weight* 52250.0 lb 23700.0 kg Less
Minimum Weight 52250.0 lb 23700.0 kg Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 76.6 gal 290.0 L Less
Cooling System 7.9 gal 30.0 L Less
Swing Drive 2.1 gal 8.0 L Less
Final Drive (each) 2.1 gal 8.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 54.2 gal 205.0 L Less
Hydraulic Tank 30.4 gal 115.0 L Less
Engine Oil (with filter) 6.1 gal 23.0 L Less

Swing Mechanism

Swing Speed 11.2 RPM 11.2 RPM Less
Swing Torque 45581.0 lb ft 61.8 kN·m Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 46086.0 lb 205.0 kN Less
Maximum Travel Speed 3.5 mph 5.6 km/h Less

Hydraulic System

Pilot System – Maximum Flow 6.4 gal/min 24.3 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 4.7 in 120.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 49.6 in 1260.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 5.5 in 140.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 59.2 in 1504.0 mm Less
B1 Bucket Cylinder – Bore 4.7 in 120.0 mm Less
B1 Bucket Cylinder – Stroke 43.5 in 1104.0 mm Less
Main System – Maximum Flow (Total) 113.1 gal/min 428.0 L/min Less
Maximum Pressure – Equipment – Heavy Lift 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Equipment – Normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Sound Performance

Operator Noise (Closed) – ISO 6396 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Spectator Noise – ISO 6395 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less

Standards

Brakes ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cab/FOGS ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less
Cab/ROPS ISO 12117-2 2008 ISO 12117-2 2008 Less

Track

Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 49 pieces 49 pieces Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 8 pieces 8 pieces Less
Number of Carrier Rollers (each side) - Long Undercarriage 2 pieces 2 pieces Less

Motor

Menos emisiones, económico y con un rendimiento fiable


Estación del operador

Comodidad y conveniencia para mantener la productividad del personal


Radio reducido

Diseñado para una alta maniobrabilidad en espacios reducidos


Sistema hidráulico

Potencia para mover basura, roca y escombros con velocidad y precisión


Estructuras y tren de rodaje

Diseñados para trabajar en entornos difíciles


Varillaje delantero

Diseñado para soportar altos esfuerzos y proporcionar una vida útil prolongada


Herramientas

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen que el trabajo sea más fácil y más eficiente


Facilidad de servicio

El acceso rápido, fácil y seguro es una característica incorporada


Seguridad

Características que ayudan a proteger a las personas


Atención total al cliente

Un servicio en el que puede confiar


Sostenibilidad

Varias generaciones adelante en todo sentido


320E LRR Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diesel C6.6
  • Puede utilizar biodiesel
  • Tier 4 Interim de la EPA
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 pies)
  • Control automático de velocidad del motor: - modalidades económica y de potencia alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento paralelo
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e interruptor indicador del separador de agua
  • Juego de arranque para tiempo frío de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de combustible de rejilla en la tubería de combustible
  • Filtro de combustible primario
  • Filtro de combustible secundario
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico (QuickEvac)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar y circuito auxiliar adicionales
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Capacidad de instalación de aceite hidráulico biodegradable Cat
  • Control de rotación fina

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Paquete de espejos
  • Ventana de puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior extraíble con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Radio AM/FM
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreo de 12 V
  • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • Pantalla de cristal líquido (LCD) a todo color, con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Posabrazos ajustables
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Dos tomacorrientes de 10 A (total)
  • Ventana superior delantera con vidrio laminado y las demás ventanas con vidrio templado

TREN DE RODAJE
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

LUCES
  • Luz de la pluma con temporizador
  • Luces exteriores integradas a la caja de almacenamiento

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Claraboya corrediza que se puede abrir para salida de emergencia
  • Cámara de visión trasera
  • Alarma de desplazamiento

TECNOLOGÍA
  • Product Link

320E LRR Equipos opcionales

MOTOR
  • Juego de arranque para tiempo frío de -25 °C (-13 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque
  • Rejilla del radiador
  • Calentador del bloque (calentador del agua de las camisas)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Circuito adicional
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería de presión media
  • Tubería del acoplador rápido Cat, con capacidad de alta presión
  • Dispositivo de control electrónico, 1/2P, circuito unidireccional
  • Dispositivo de control electrónico (común), 1/2P, circuito común
  • Dispositivo de control electrónico, 1P, circuito bidireccional

CABINA
  • Salida de emergencia por el tragaluz de la cabina
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas con arandela
  • Interruptor de pedal izquierdo
  • Pedal izquierdo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta

TREN DE RODAJE
  • Zapatas con garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28")
  • Zapatas con garras triples de 790 mm (31")
  • Protector de longitud completa para el tren de rodaje FG largo
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de guía de cadena segmentado (de 2 piezas)
  • Rodillo de cadenas HD

CONTRAPESO
  • 6,2 tons métricas (6,8 tons EE.UU.) sin cáncamo de levantamiento
  • 6,9 tons métricas (7,6 tons EE.UU.) sin cáncamo de levantamiento

VARILLAJE DELANTERO
  • Acoplador rápido
  • Varillaje del cucharón de la familia B1 con y sin cáncamo de levantamiento
  • Plumas de servicio pesado y extremo de 5,7 m (18' 7")
  • Brazo de servicio pesado de 2,9 tons métricas (9' 6")

LUCES
  • Luces de trabajo montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces HID montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas de la pluma

SEGURIDAD
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Parachoques lateral de caucho
  • MSS de Cat (Sistema de Seguridad de la Máquina) [dispositivo antirrobo]

TECNOLOGÍA
  • Control de rasante, profundidad y pendiente Cat