303.5E2 CR

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las miniexcavadoras hidráulicas Cat de la serie E2 están diseñadas para llevar a cabo el sólido rendimiento de sus predecesores de la serie E, al tiempo que añaden aún más valor para el cliente. El nuevo sistema hidráulico de alta definición (HDH), la estación del operador y el panel de control digital mejorado especialmente diseñados para las miniexcavadoras Cat, COMPASS (Complete, Operation, Maintenance, Performance And Security System, Funcionamiento completo, mantenimiento, rendimiento y sistema de seguridad), son todas funciones estándar que mejoran el rendimiento y aumentan el valor.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C1.7 Cat® C1.7 Less
Potencia neta 23.5 hp 17.5 kW Less
Potencia bruta 24.8 hp 18.5 kW Less
Calibre 3.4 " 87.0 mm Less
Carrera 3.6 " 92.4 mm Less
Cilindrada 104.0 pulg3 1.7 L Less
Potencia neta (ISO 9249) 23.5 hp 17.5 kW Less
Potencia neta nominal (ISO 9249) 23.5 hp 17.5 kW Less
Nota El Motor Cat C1.7 cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea. El Motor Cat C1.7 cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 8209.0 lb 3723.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con cabina 8209.0 lb 3723.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con techo 7803.0 lb 3539.0 kg Less
Nota El peso incluye cadenas de caucho, cucharón, operador, tanque de combustible lleno y tuberías auxiliares. El peso incluye cadenas de caucho, cucharón, operador, tanque de combustible lleno y tuberías auxiliares. Less

Sistema de desplazamiento

Presión sobre el suelo 4.6 lb/pulg² 31.7 kPa Less
Velocidad de desplazamiento: alta 2.9 mph 4.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 2.0 mph 3.2 km/h Less
Fuerza máxima de tracción: velocidad alta 3822.0 lbf 17.0 kN Less
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja 6992.0 lbf 31.1 kN Less

Sistema hidráulico

Flujo de la bomba 26.4 gal EE.UU./min 100.0 L/min Less
Presión de operación: equipo 3553.0 lb/pulg² 245.0 bar Less
Presión de operación: desplazamiento 3553.0 lb/pulg² 245.0 bar Less
Presión de operación: rotación 3132.0 lb/pulg² 216.0 bar Less
Circuito auxiliar: primario 18.5 gal EE.UU./min 70.0 L/min Less
Circuito auxiliar: secundario 6.6 gal EE.UU./min 25.0 L/min Less
Fuerza de excavación = brazo (estándar) 4249.0 lbf 18.9 kN Less
Fuerza de excavación = brazo (largo) 3799.0 lbf 16.9 kN Less
Fuerza de excavación = cucharón 7419.0 lbf 33.0 kN Less
Nota Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable. Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable. Less

Sistema de rotación

Velocidad de rotación de la máquina 10.0 rpm 10.0 rpm Less
Rotación de la pluma a la izquierda (sin tope) 80° 80° Less
Rotación de la pluma a la izquierda (con tope) 55° 55° Less
Rotación a la derecha 50° 50° Less

Hoja

Ancho 70.0 " 1780.0 mm Less
Altura 13.0 " 325.0 mm Less
Profundidad de excavación 19.0 " 470.0 mm Less
Altura de levantamiento 16.0 " 400.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 1.5 EE.UU. 5.5 L Less
Aceite del motor 1.8 EE.UU. 7.0 L Less
Tanque hidráulico 11.2 EE.UU. 42.3 L Less
Tanque de combustible 12.2 EE.UU. 46.0 L Less
Sistema hidráulico 17.2 EE.UU. 65.0 L Less

Especificaciones de operación

Profundidad máxima de excavación 125.0 " 3180.0 mm Less

Estación del operador

Productividad con comodidad y calidad


Operación y control hidráulico

Llevar el rendimiento hasta el límite


Motor

Funcionamiento inteligente


Panel de control COMPASS

Funcionamiento completo, mantenimiento, rendimiento y sistema de seguridad


Diseño de radio compacto

Facilidad de transporte, acceso y operación


Tren de rodaje

Una base sólida


Hoja topadora

Aumente al máximo su productividad


Opciones de acoplador y herramientas

Versatilidad en cualquier aplicación


Facilidad de servicio y respaldo

Actividad y facilidad de servicio maximizadas


303.5E2 CR Equipos estándar

Tuberías hidráulicas auxiliares de 1 dirección y de 2 direcciones (función combinada)

Control de flujo auxiliar ajustable para herramientas

Posamuñecas ajustables

Alternador

Sistema de seguridad contra robos

Vacío automático del motor

Freno de estacionamiento de rotación automática

Dos velocidades de desplazamiento automáticas

Desconexiones rápidas de tuberías auxiliares

Protector del cilindro de la pluma

Luz de trabajo montada en la cabina

Techo con protector superior ISO 10262 (nivel 1), ROPS ISO 12117-2 y TOPS ISO 12117

Gancho para ropa

Pantalla de visualización COMPASS

Posavasos

Flujo continuo

Cambiador de patrón de los controles (no está disponible en Europa)

Hoja topadora con función de posición libre

Alfombrilla

Pedales de desplazamiento

Bocina

Enfriador de aceite hidráulico

Cáncamo de levantamiento en el varillaje del cucharón (equipo estándar en todas las regiones, excepto en Europa)

Caja de almacenamiento con cerradura

Uniones del pasador de varillaje de bajo mantenimiento

Batería libre de mantenimiento

Cadena de caucho

Cinturón de seguridad retráctil

Brazo
  • - Brazo largo (opcional en Europa)

Asiento con suspensión, recubierto en vinilo

Brazos "listos para instalación de tenaza" (equipos estándar en todas las regiones, excepto en Europa)

Alarma de desplazamiento (optativa en Europa)

303.5E2 CR Equipos opcionales

Aire acondicionado

Hoja topadora orientable con función de posición libre

Enchufe de baliza para máquinas con techo

Válvula de retención de la pluma (para Europa únicamente)

Luz montada en la pluma

Cabina, lista para instalación de radio con protector superior ISO 10262 (nivel 1), ROPS ISO 12117-2 y TOPS ISO 12117 con calentador/descongelador, luz interior y limpia/lavaparabrisas

Válvula ecológica de drenaje para el tanque hidráulico

Asiento con suspensión y respaldo alto, recubierto con tela

Tuberías del acoplador rápido hidráulico

Cáncamo de levantamiento en el varillaje del cucharón (opcional en Europa, estándar en todas las otras regiones)

Brazo
  • - Brazo estándar (solo en Europa)

Acoplador rápido mecánico

Espejos para la cabina y el techo

Cinturón de seguridad, 75 mm (3") (opcional en Europa, estándar en todas las otras regiones)

Tuberías auxiliares hidráulicas secundarias

Cadena de acero y cadena de acero con tacos de caucho