308E2 CR SB

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR SB Cat proporciona alto rendimiento con la versatilidad de un varillaje delantero de pluma giratoria en un diseño duradero de radio compacto para ayudarlo a trabajar en aplicaciones con un espacio muy reducido. Gracias al panel de visualización COMPASS, al motor Tier 4 final y al nuevo sistema hidráulico, la 308E2 CR SB ofrece mayor productividad, versatilidad y rentabilidad.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C3.3B Cat® C3.3B Less
Potencia neta 65.0 hp 48.5 kW Less
Calibre 3.7 " 94.0 mm Less
Cilindrada 203.2 pulg3 3.33 L Less
Potencia bruta (ISO 14396) 66.6 hp 49.7 kW Less
Potencia neta (ISO 9249) 65.0 hp 48.5 kW Less
Potencia neta nominal a 2.400 rpm (ISO 9249/EEC 80/1269) 65.0 hp 48.5 kW Less
Carrera 4.7 " 120.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 18519.0 lb 8400.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con cabina 18519.0 lb 8400.0 kg Less

Sistema de desplazamiento

Presión sobre el suelo 5.26 lb/pulg² 36.3 kPa Less
Rendimiento en pendientes (máximo) 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Fuerza máxima de tracción: velocidad alta 14500.0 lb 64.5 kN Less
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja 8408.0 lb 37.4 kN Less
Velocidad de desplazamiento: alta 3.17 mph 5.1 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 1.74 mph 2.8 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión de operación: equipo 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Fuerza de excavación: brazo (largo) 7891.0 lb 35.1 kN Less
Fuerza de excavación: cucharón 13534.0 lb 60.2 kN Less
Fuerza de excavación: brazo (estándar) 9015.0 lb 40.1 kN Less
Presión de operación: desplazamiento 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de operación: rotación 3481.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Circuito auxiliar: primario (186 bar/2.734 lb/pulg²) 33.8 gal EE.UU./min 128.0 L/min Less
Circuito auxiliar: secundario (174 bar/2.524 lb/pulg²) 16.9 gal EE.UU./min 64.0 L/min Less
Flujo de la bomba a 2.000 rpm 39.6 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less

Sistema de rotación

Velocidad de rotación de la máquina 11.0 rpm 11.0 rpm Less
Rotación de la pluma: derecha 50.0 Grados 50.0 Grados Less
Rotación de la pluma: izquierda 60.0 Grados 60.0 Grados Less

Hoja

Ancho 91.3 " 2320.0 mm Less
Altura 17.7 " 450.0 mm Less
Profundidad de excavación 14.2 " 360.0 mm Less
Altura de levantamiento 15.0 " 380.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 3.7 EE.UU. 14.0 L Less
Aceite del motor 3.0 EE.UU. 11.2 L Less
Tanque hidráulico 21.7 EE.UU. 82.0 L Less
Tanque de combustible 33.0 EE.UU. 125.0 L Less
Sistema hidráulico 24.8 EE.UU. 94.0 L Less

Especificaciones de operación

Contrapeso 551.0 lb 251.0 kg Less
Proyección de la máquina 11.0 " 279.4 mm Less
Proyección de la máquina con contrapeso 16.0 " 406.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 13.62 pies 4150.0 mm Less
Longitud del brazo: largo 7.25 pies 2210.0 mm Less
Longitud del brazo: estándar 5.48 pies 1670.0 mm Less

Cabina

Presión acústica exterior promedio 99 dB(A) ISO 6395: prueba dinámica 99 dB(A) ISO 6395: prueba dinámica Less
Presión acústica dinámica en los oídos del operador 70 dB(A) ISO 6396 70 dB(A) ISO 6396 Less

Radio compacto

Trabo en los espacios más reducidos.


Estación del operador

Comodidad superior para mantenerlo productivo durante toda la jornada de trabajo.


Panel de control COMPASS

Completo sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y operaciones.


Rendimiento y capacidad de control

Excavación de gran potencia junto con control receptivo uniforme.


Tren de rodaje

Excelente estabilidad.


Motor y facilidad de servicio

Potencia superior con fácil acceso y requisitos mínimos de mantenimiento le permiten mantener el ritmo de trabajo.


Herramientas

Adaptadas para satisfacer las necesidades de su aplicación.


308E2 CR SB Equipos estándar

Tuberías hidráulicas auxiliares de 1 dirección y de 2 direcciones (función combinada)

Control de flujo auxiliar ajustable para herramientas

Posamuñecas ajustables

Asiento con suspensión neumática y con calefacción

Alternador

Sistema de seguridad contra robos

Vacío automático del motor

Freno de estacionamiento de rotación automática

Dos velocidades de desplazamiento automáticas

Desconexiones rápidas de tuberías auxiliares

Luz de trabajo montada en la cabina

La cabina con estructura ROPS, ISO 12117-2 con montaje listo para la instalación de la radio, aire acondicionado, calentador/descongelador, luz interior y limpia/lavaparabrisas

Gancho para ropa

Pantalla de visualización COMPASS

Posavasos

Cambiador de patrón de los controles (no está disponible en Europa)

Flujo continuo

Hoja topadora con función de posición libre

Ajuste de modalidad económica para un ahorro de combustible de hasta un 20 %

Alfombrilla

Pedales de desplazamiento

Enfriamiento para temperatura ambiente alta (estándar en todas las regiones, menos en Europa)

Bocina

Enfriador de aceite hidráulico

Barra de levantamiento en el varillaje del cucharón (estándar en EE.UU. solamente)

Uniones del pasador de varillaje de bajo mantenimiento

Batería libre de mantenimiento

Espejo retrovisor

Cinturón de seguridad retráctil

Brazo estándar

Brazos "listos para instalación de tenaza" (equipos estándar en todas las regiones, menos en Europa)

Alarma de desplazamiento (optativa en Europa)

308E2 CR SB Equipos opcionales

Radio AM/FM con entrada auxiliar (optativa en Europa, estándar en todas las demás regiones)

Calentador del bloque

Válvula de retención del brazo y de la pluma

Luz montada en la pluma: lado derecho

Hoja topadora con cuchilla empernada

Acoplador hidráulico de bloqueo doble (disponible desde el distribuidor)

Acoplador mecánico de bloqueo doble (disponible desde el distribuidor)

Válvula ecológica de drenaje para el tanque hidráulico

Contrapeso adicional para aplicaciones de levantamiento extremo: 251 kg (553 lb)

Apoyapiés

Protector de malla para ventana delantera

Protector de barra de acero para ventana delantera

Tuberías del acoplador rápido hidráulico

Cáncamo de levantamiento en el varillaje del cucharón (optativo en todas las regiones, excepto en EE.UU.)

Protector superior (TOPGUARD nivel 2)

Protección contra la lluvia

Tuberías auxiliares hidráulicas secundarias

Brazo estándar o largo

Opciones de cadena:
  • Correa de caucho: 450 mm (18")
  • Cadena de acero: 450 mm (18")
  • Cadena de acero: 600 mm (24")
  • Cadena de acero con tacos de caucho: 450 mm (18")