313F L GC (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 313F L GC Cat® es la opción perfecta para los clientes que valoran la versatilidad, la fiabilidad, la durabilidad y la máxima eficiencia.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C3.4 C3.4 Less
Potencia al volante 70.0 hp 52.0 kW Less
Calibre 3.9 " 99.0 mm Less
Carrera 4.33 " 110.0 mm Less
Cilindrada 207.0 pulg3 3.4 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 70.0 hp 52.0 kW Less
RPM del motor: funcionamiento 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less
RPM del motor: desplazamiento 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 29300.0 lb 13300.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso en orden de trabajo 29300.0 lb 13300.0 kg Less
Nota Tren de rodaje largo, pluma de alcance, brazo R3.0 (9' 10"), cucharón GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) y zapatas de 500 mm (20"). Tren de rodaje largo, pluma de alcance, brazo R3.0 (9' 10"), cucharón GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) y zapatas de 500 mm (20"). Less

Giro

Par de giro 22791.0 lbf-pie 30.9 kN·m Less
Velocidad de giro 11.7 rpm 11.7 rpm Less

Tracción

Tracción máxima en la barra de tiro 24728.0 lbf 110.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.3 mph 5.3 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima: desplazamiento 4424.0 lb/pulg² 30502.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3336.0 lb/pulg² 23.0 Mpa Less
Sistema piloto: presión máxima 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Sistema principal: flujo máximo (total) 63.4 gal EE.UU./min 240.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 4424.0 lb/pulg² 30502.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 4.7 EE.UU. 17.9 L Less
Aceite del motor 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 43.3 EE.UU. 164.0 L Less
Tanque hidráulico 23.9 EE.UU. 90.6 L Less
Mando final 0.6 EE.UU. 2.4 L Less
Capacidad del tanque de combustible 66.0 EE.UU. 250.0 L Less
Mando de la rotación 0.8 EE.UU. 3.0 L Less

Dimensiones: pluma de alcance de 4,65 m (15' 3"); brazo R3.0 (9' 10")

Altura de embarque 9.08 pies 2780.0 mm Less
Longitud de embarque 25.25 pies 7700.0 mm Less
Longitud de embarque con hoja 26.08 pies 7960.0 mm Less
Radio de giro de la cola 7.0 pies 2170.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 10.0 pies 3040.0 mm Less
Longitud de la cadena 12.25 pies 3740.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.42 pies 440.0 mm Less
Entrevía (embarque)* 6.5 pies 1990.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 700 mm (28") 8.83 pies 2690.0 mm Less
Altura de la cabina 9.08 pies 2760.0 mm Less
Altura de la cabina con protector superior 9.5 pies 2900.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso 2.92 pies 900.0 mm Less
Nota *Con cucharón GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) *Con cucharón GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) Less

Gamas de trabajo: pluma de alcance de 4,65 m (15' 3"); brazo R3.0 (9' 10")

Profundidad máxima de excavación 19.75 pies 6030.0 mm Less
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo 28.25 pies 8620.0 mm Less
Altura máxima de corte 28.5 pies 8700.0 mm Less
Altura máxima de carga 20.83 pies 6340.0 mm Less
Altura mínima de carga 5.0 pies 1530.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.240 mm (8') 19.17 pies 5850.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 17.67 pies 5410.0 mm Less

Rendimiento

  • El Motor C3.4 que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. es potente, eficiente y no necesita DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de escape diésel). Puede funcionar con biodiésel hasta B20.
  • Control avanzado para manejar automáticamente la velocidad de la bomba y el motor con el fin de obtener la máxima eficiencia.
  • La parada del motor en vacío ahorra combustible, reduce las emisiones y prolonga los intervalos de servicio.

Versatilidad

  • El trabajo de acabado y la preparación del sitio son sencillos y rápidos con los garfios, las tenazas y los martillos Cat.
  • El trabajo de servicios públicos es rápido y preciso con un compactador y un cucharón Cat.
  • Un acoplador le permite intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de accesorios rentables para la máquina en www.cat.com/attachments.

Comodidad

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) certificada es silenciosa y cómoda.
  • El sistema de control automático de temperatura ayuda a mantener una temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de palanca universal y los apoyabrazos son ajustables.
  • El monitor LCD ofrece navegación sencilla y se puede programar en 42 idiomas.

Facilidad de servicio

  • Se puede acceder a muchos puntos de mantenimiento y servicio de rutina desde el nivel del suelo, lo que reduce el tiempo necesario para revisar y dar servicio a la máquina.
  • Puertas de servicio amplias que facilitan el acceso.
  • Filtros agrupados que reducen el tiempo de servicio.
  • El paquete de enfriamiento está diseñado para prevenir obstrucciones y facilitar la limpieza.

Tecnología

  • La tecnología Cat Connect mejora la eficiencia en el lugar de trabajo.
  • Las funciones Product Link™/VisionLink® conectan a los propietarios con la máquina, de manera que tengan acceso a la ubicación, las horas, el consumo de combustible, el tiempo en vacío, los sucesos y códigos de diagnóstico.

Durabilidad

  • El cojinete de rotación grande está asegurado con pernos alargados para ayudar a controlar el trabajo de rotación más intenso.
  • Las plumas y los brazos con soldadura robótica diseñados por Caterpillar están fabricados para servicio prolongado y cuentan con el respaldo de una garantía de tres años o 10.000 horas.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.

Seguridad

  • La palanca de activación hidráulica traba todas las funciones hidráulicas.
  • Los pasamanos, las planchas antideslizantes y los pernos abocardados reducen el deslizamiento y los tropezones.
  • El interruptor de parada del motor a nivel del suelo apaga el motor en caso de emergencia.
  • La cámara y los espejos retrovisores optativos mejoran la visibilidad.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia