319D L/LN

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las Excavadoras Hidráulicas 319D L y 319D LN.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.2 ACERT C4.2 ACERT Less
Potencia al volante 125.0 hp 93.0 kW Less
ISO 9249 125.0 hp 93.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 125.0 hp 93.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 44225.0 lb 20060.0 kg Less

Mecanismo de giro

Par de giro 37.47 lb ft 50.8 kN·m Less
Velocidad de giro 11.3 RPM 11.3 RPM Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 46535.0 lb 207.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento 3.0 mph 5.0 km/h Less

Motor

El Motor C4.2 Cat® con Tecnología ACERT™ está diseñado para proporcionar potencia, fiabilidad, eficiencia y alto rendimiento en todas las aplicaciones. Produce bajas emisiones de escape para cumplir con las regulaciones sobre emisiones Stage IIIA de la Unión Europea, con capacidades excepcionales de rendimiento y fiabilidad comprobada.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico de dos bombas y centro abierto tiene una mayor presión, lo que proporciona mayor fuerza de levantamiento, par de giro y fuerza de desprendimiento. El sistema de control de flujo mejora la eficiencia del combustible, reduce el ruido y prolonga la vida útil del componente.


Varillaje delantero

Fabricados para conseguir rendimiento y vida útil prolongada, las plumas y los brazos Cat son estructuras grandes, soldadas y de sección en caja con fabricaciones gruesas y de planchas múltiples en áreas de gran esfuerzo.


Comodidad del operador

Proporciona máximo espacio, mayor área de visualización y fácil acceso a los interruptores. El monitor es una pantalla gráfica a todo color que permite al operador comprender fácilmente la información sobre la máquina.


Facilidad de servicio

El diseño permite realizar las tareas de servicio fácil y rápidamente, con intervalos de servicio prolongados, filtración avanzada, cómodo acceso al filtro y sistema de diagnóstico electrónico fácil de utilizar, para obtener una mayor productividad y disminuir los costos de mantenimiento.