< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo 316E rápido, potente y que logra una eficiencia del combustible hasta 8 % mayor que su predecesora, funciona de manera productiva y económica en muchas aplicaciones. Cuenta con una cómoda cabina, un nuevo monitor fácil de usar para el operador y un mejor acceso al servicio, además de un motor con una menor cantidad de emisiones y un sistema hidráulico de alta eficiencia que proporcionan la potencia que necesita para alcanzar su producción y objetivos de costos.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Less
Flywheel Power 113.0 hp 85.0 kW Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 269.0 in3 4.4 L Less
Gross Power – SAE J1995 120.0 hp 90.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 113.0 hp 85.0 kW Less

Weights

Operating Weight 38801.0 lb 17600.0 kg Less

Swing Mechanism

Swing Torque 32969.0 lb ft 44.7 kN·m Less
Swing Speed 9.3 RPM 9.3 RPM Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 35115.0 lb 156.2 kN Less
Maximum Travel Speed 3.2 mph 5.2 km/h Less

Hydraulic System

Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3278.0 psi 22600.0 kPa Less
Pilot System – Maximum Pressure 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 4.0 in 110.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 47.0 in 1193.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 5.0 in 120.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 52.0 in 1331.0 mm Less
Bucket Cylinder – Bore 4.0 in 110.0 mm Less
Bucket Cylinder – Stroke 41.0 in 1039.0 mm Less
Main System – Maximum Flow (Total) 79.0 gal/min 300.0 L/min Less
Maximum Pressure – Equipment 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Swing System – Maximum Flow 40.0 gal/min 150.0 L/min Less

Service Refill Capacities

Cooling System 6.34 gal 24.0 L Less
Final Drive (each) 1.32 gal 5.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 50.19 gal 190.0 L Less
Hydraulic Tank 28.0 gal 106.0 L Less
Engine Oil (with filter) 3.57 gal 13.5 L Less
Fuel Tank Capacity 76.61 gal 290.0 L Less
Swing Drive 0.63 gal 2.4 L Less

Standards

Brakes ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cab/OPG ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less
ROPS Cab ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less

Track

Number of Carrier Rollers (each side) 2 pieces 2 pieces Less
Number of Shoes (each side) 44 pieces 44 pieces Less
Number of Track Rollers (each side) 7 pieces 7 pieces Less

Sound Performance

Operator – ISO 6396 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Spectator – ISO 6395 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Motor

Menos emisiones, económico y con un rendimiento fiable


Estación del operador

Comodidad y conveniencia para mantener la productividad del personal


Sistema hidráulico

Potencia para mover basura, roca y escombros con velocidad y precisión


Estructuras y tren de rodaje

Diseñados para trabajar en entornos difíciles


Varillaje delantero

Diseñado para soportar altos esfuerzos y proporcionar una vida útil prolongada


Herramientas

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen que el trabajo sea más fácil y más eficiente


Facilidad de servicio

El acceso rápido, fácil y seguro es una característica incorporada


Seguridad

Características que ayudan a proteger a las personas


Atención total al cliente

Un servicio en el que puede confiar


Sostenibilidad

Varias generaciones adelante en todo sentido


316E Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diesel C4.4
  • Puede utilizar biodiesel
  • Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 pies)
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor
  • Modalidades de potencia económica y alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento paralelo
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e indicador del separador de agua
  • Filtro secundario
  • Filtro de rejilla en la tubería de combustible
  • Batería para tiempo frío -25 °C (-13 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar y circuito auxiliar adicionales
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Control de rotación fina

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Ventana de puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior extraíble con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Radio AM/FM
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreo de 12 V
  • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • Pantalla de Cristal Líquido (LCD) a todo color, con información de indicadores, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Posabrazos ajustables
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Dos tomacorrientes de 10 A (total)
  • Alarma de desplazamiento
  • Ventana superior delantera con vidrio laminado y las demás ventanas con vidrio templado
  • Parasol

TREN DE RODAJE
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico
  • Protector de la unión giratoria

CONTRAPESO
  • 2,8 mt (3,1 t)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

LUCES
  • Luz halógena de la pluma (lado izquierdo)
  • Función de temporizador para luces de pluma y cabina
  • Luces exteriores integradas a la caja de almacenamiento

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Claraboya corrediza que se puede abrir para salida de emergencia
  • Lista para instalación de cámara de visión trasera

316E Equipos opcionales

MOTOR
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Sistema hidráulico auxiliar
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería de presión media
  • Tubería del acoplador rápido Cat, con capacidad de alta presión
  • Dispositivo de control de la bajada de la pluma y el brazo
  • Aceite hidráulico biodegradable Cat

CABINA
  • Salida de emergencia por el tragaluz de la cabina
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática, con calentador y enfriamiento
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Limpiaparabrisas, inferior con lavaparabrisas
  • Antefiltro de aire
  • Interruptor de pedal izquierdo
  • Pedal izquierdo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta
  • Protector contra la lluvia
  • Espejo de la cabina
  • Cenicero

TREN DE RODAJE
  • Zapatas de garra triple de 500 mm (20")
  • Zapatas con garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28")
  • Protector de guía de cadena de largo completo
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de guía de cadena segmentado (de 2 piezas)

VARILLAJE DELANTERO
  • Acoplador rápido
  • Varillaje del cucharón, sin cáncamo de levantamiento
  • Pluma de alcance de 5,1 m (16' 9")
  • Brazo de 2,6 m (8' 6")
  • Brazo de 2,9 m (9' 6")
  • Brazo de 3,1 m (10' 2")
  • Brazo “listo para instalación de tenaza” de 3,1 m (10' 2")

LUCES
  • Luces de trabajo montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces HID montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas de la pluma (lado derecho)

SEGURIDAD
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Parachoques lateral de acero
  • Riel protector
  • Protector, parte delantera de la cabina, malla
  • Protector antivandalismo
  • Cámara de visión trasera

TECNOLOGÍA
  • Control de rasante, profundidad y pendiente Cat
  • Product Link