< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Less
Flywheel Power 91.0 hp 68.0 kW Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 269.0 in3 4.4 L Less
Gross Power – SAE J1995 95.0 hp 71.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 91.0 hp 68.0 kW Less

Weights

Operating Weight 33080.0 lb 15000.0 kg Less
Maximum Operating Weight 33080.0 lb 15000.0 kg Less
Maximum Operating Weight** 33080.0 lb 15000.0 kg Less
Minimum Operating Weight 29770.0 lb 13500.0 kg Less
Minimum Operating Weight* 29770.0 lb 13500.0 kg Less

Swing Mechanism

Swing Torque 22791.0 lb ft 30.9 kN·m Less
Swing Speed 11.5 RPM 11.5 RPM Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 25628.0 lb 114.0 kN Less
Maximum Travel Speed 3.4 mph 5.5 km/h Less

Hydraulic System

Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Pilot System – Maximum Flow 5.8 gal/min 21.9 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 4.0 in 110.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 40.0 in 1015.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 5.0 in 120.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 47.0 in 1197.0 mm Less
Bucket Cylinder – Bore 4.0 in 100.0 mm Less
Bucket Cylinder – Stroke 37.0 in 939.0 mm Less
Main System – Maximum Flow (Total) 67.0 gal/min 254.0 L/min Less
Maximum Pressure – Equipment 4424.0 psi 30500.0 kPa Less
Swing System – Maximum Flow 34.0 gal/min 127.0 L/min Less

Service Refill Capacities

Cooling System 5.81 gal 22.0 L Less
Final Drive (each) 0.79 gal 3.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 43.32 gal 164.0 L Less
Hydraulic Tank 23.93 gal 90.6 L Less
Engine Oil (with filter) 3.57 gal 13.5 L Less
Fuel Tank Capacity 66.04 gal 250.0 L Less
Swing Drive 0.63 gal 2.4 L Less

Standards

Brakes ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cab/OPG ISO 10262 1998 ISO 10262 1998 Less
ROPS Cab ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less

Track

Number of Carrier Rollers (each side) - Long Undercarriage 2 pieces 2 pieces Less
Number of Shoes (each side) - Long Undercarriage 46 pieces 46 pieces Less
Number of Track Rollers (each side) - Long Undercarriage 7 pieces 7 pieces Less

Sound Performance

Operator Noise (Closed) – ISO 6396 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Spectator Noise – ISO 6395 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less

Motor

Menos emisiones, económico y con un rendimiento fiable


Estación del operador

Comodidad y conveniencia para mantener la productividad del personal


Sistema hidráulico

Potencia para mover basura, roca y escombros con velocidad y precisión


Estructuras y tren de rodaje

Diseñados para trabajar en entornos difíciles


Varillaje delantero

Diseñado para soportar altos esfuerzos y proporcionar una vida útil prolongada


Herramientas

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen que el trabajo sea más fácil y más eficiente


Facilidad de servicio

El acceso rápido, fácil y seguro es una característica incorporada


Seguridad

Características que ayudan a proteger a las personas


Atención total al cliente

Un servicio en el que puede confiar


Sostenibilidad

Varias generaciones adelante en todo sentido


312E Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diesel C4.4
  • Puede utilizar biodiesel
  • Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA.
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 pies)
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor
  • Modalidades de potencia económica y alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento paralelo
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e indicador del separador de agua
  • Filtro secundario
  • Filtro de rejilla en la tubería de combustible
  • Baterías de tiempo frío de -25 °C (-13 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar y circuito auxiliar adicionales
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Control de rotación fina

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Ventana de puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior extraíble con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Radio AM/FM
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreo de 12 V
  • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • Pantalla LCD a color con indicadores, cambio de filtros/fluidos y horas de trabajo
  • Posabrazos ajustables
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Dos tomacorrientes de 10 A (total)
  • Alarma de desplazamiento
  • Ventana superior delantera con vidrio laminado y las demás ventanas con vidrio templado
  • Parasol

TREN DE RODAJE
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico

CONTRAPESO
  • 2,2 tons métricas (2,4 tons EE.UU.)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

LUCES
  • Luz halógena de la pluma (lado izquierdo)
  • Función de temporizador para las luces de la pluma y de la cabina
  • Luces exteriores integradas a la caja de almacenamiento

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Claraboya corrediza que se puede abrir para salida de emergencia
  • Lista para instalación de cámara de visión trasera

312E Equipos opcionales

MOTOR
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Sistema hidráulico auxiliar
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería de presión media
  • Tubería para acoplador rápido Cat: con capacidad para presión alta
  • Dispositivo de control de la bajada de la pluma y el brazo
  • Aceite hidráulico biodegradable Cat

CABINA
  • Salida de emergencia por el tragaluz de la cabina
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática, con calentador y enfriamiento
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Limpiaparabrisas, inferior con lavaparabrisas
  • Antefiltro de aire
  • Interruptor de pedal izquierdo
  • Pedal izquierdo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta
  • Protector contra la lluvia
  • Espejo de la cabina
  • Cenicero

TREN DE RODAJE
  • Zapatas de garra triple de 500 mm (20")
  • Zapatas con garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28")
  • Zapatas con garras triples de 770 mm (30")
  • Soporte de caucho para zapatas con garras triples de 500 mm (20")
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de guía de cadena segmentado (de 2 piezas)
  • Hoja de 2.500 mm (8' 2") con cuchilla reemplazable
  • Hoja de 2.600 mm (8' 6") con cuchilla reemplazable
  • Hoja de 2.700 mm (8' 10") con cuchilla reemplazable
  • Protector de la unión giratoria

VARILLAJE DELANTERO
  • Acoplador rápido
  • Varillaje del cucharón sin cáncamo de levantamiento
  • Pluma de alcance de 4,65 m (15' 3")
  • Brazo de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de 2,8 m (9' 2")
  • Brazo de 3,0 m (9' 10")
  • Brazo listo para instalación de tenaza de 3,0 m (9' 10")

LUCES
  • Luces de trabajo montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces HID montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas de la pluma (lado derecho)

SEGURIDAD
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Parachoques lateral de acero
  • Riel protector
  • Protector, parte delantera de la cabina, malla
  • Protector antivandalismo
  • Cámara de visión trasera

TECNOLOGÍA
  • Control de rasante, profundidad y pendiente Cat
  • Product Link