< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Desde su introducción en la década de 1990, la familia de excavadoras de la Serie 300 se ha convertido en el estándar de la industria en términos de producción y rendimiento. La Serie E y la 318E, completamente nuevas, continuarán dictando la pauta para establecer las tendencias.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Cat® Less
Potencia al volante 113.0 hp 85.0 kW Less
Calibre 4.13 in 105.0 mm Less
Carrera 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 in3 4.4 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 120.0 hp 90.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 113.0 hp 85.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 41010.0 lb 18600.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo 42340.0 lb 19200.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo** 42340.0 lb 19200.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo 41010.0 lb 18600.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo* 41010.0 lb 18600.0 kg Less

Mecanismo de giro

Par de giro 37390.0 lb ft 50.7 kN·m Less
Velocidad de giro 8.85 RPM 8.85 RPM Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 46510.0 lb 206.9 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 2.4 mph 3.9 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima: desplazamiento 5080.0 psi 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3340.0 psi 23000.0 kPa Less
Sistema piloto: presión máxima 600.0 psi 4120.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 4.0 in 110.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 47.0 in 1193.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 5.0 in 130.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 52.0 in 1331.0 mm Less
Cilindro del cucharón: calibre 4.0 in 110.0 mm Less
Cilindro del cucharón: carrera 41.0 in 1039.0 mm Less
Sistema principal: flujo máximo (total) 79.0 gal/min 300.0 L/min Less
Maximum Pressure – Equipment (Boom Up) 5080.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Equipment (Other) 4640.0 psi 32000.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 26.1 L/min (1,590 in3/min) 26.1 L/min (1,590 in3/min) Less
Sistema de rotación: flujo máximo 40.0 gal/min 150.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 6.3 gal 24.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 gal 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 32.0 gal 121.0 L Less
Tanque hidráulico 28.0 gal 106.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 3.6 gal 13.5 L Less
Capacidad del tanque de combustible 76.0 gal 290.0 L Less
Mando de la rotación 2.1 gal 8.0 L Less

Ruido

Operator – ISO 6396 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Spectator – ISO 6395 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Cadena

Cantidad de rodillos de soporte (en cada lado) 2 piezas 2 piezas Less
Cantidad de zapatas (en cada lado) 45 pieces 45 pieces Less
Cantidad de rodillos de cadena (a cada lado) 7 piezas 7 piezas Less

Motor

Puede contar con una reducción en el nivel de emisiones y un rendimiento económico y fiable.


Sistema hidráulico

Puede mover tierra, roca y escombros con velocidad, precisión y eficiencia.


Estación del operador

Los operadores disfrutarán de una cabina increíblemente silenciosa y cómoda.


Estructuras y tren de rodaje

Puede realizar una amplia variedad de tareas difíciles con esta máquina construida para durar.


Herramientas

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Varillaje delantero

Experimentará una vida útil prolongada, incluso en las condiciones más difíciles.


Tecnologías integradas

Puede hacer que el trabajo del equipo sea mucho más fácil y eficiente.


Facilidad de servicio

Puede confiar en un acceso seguro, rápido y fácil.


Seguridad

Varias funciones integradas ayudarán a proteger a su gente.


Atención total al cliente

Su distribuidor Cat lo apoyará como ningún otro.


Sostenibilidad

Su máquina está diseñada para proporcionar ventajas para las generaciones futuras.


318E Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diesel C4.4
  • Puede utilizar biodiesel
  • Tier 4 Interim de la EPA
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 pies)
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor: — modalidades económica y de potencia alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento paralelo
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e indicador del separador de agua
  • Filtro secundario
  • Filtro de rejilla en la tubería de combustible
  • Batería para tiempo frío -25 °C (-13 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar y circuito auxiliar adicionales
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Control de rotación fina

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Ventana de puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior extraíble con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Radio AM/FM
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreo de 12 V
  • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • Pantalla de Cristal Líquido (LCD) a todo color, con información de indicadores, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Posabrazos ajustables
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Dos tomacorrientes de 10 A (total)
  • Alarma de desplazamiento
  • Ventana superior delantera con vidrio laminado y las demás ventanas con vidrio templado
  • Parasol

TREN DE RODAJE
  • Zapatas con garras triples de 600 mm (24")
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico Protector de la unión giratoria
  • Protector de guía de cadena central

VARILLAJE DELANTERO
  • Pluma de alcance de 5,1 m (16' 9")
  • Brazo de 3,1 m (10' 2")

CONTRAPESO
  • 3,4 mt (3,8 t)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

LUCES
  • Luces de trabajo montadas en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas de la pluma (lado izquierdo y derecho)
  • Función de temporizador para luces de pluma y cabina
  • Luces exteriores

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Tragaluz con posibilidad de apertura
  • Lista para instalación de cámara de visión trasera

318E Equipos opcionales

MOTOR
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Sistema hidráulico auxiliar
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería de presión media
  • Tubería del acoplador rápido Cat, con capacidad de alta presión
  • Dispositivo de control de la bajada de la pluma y el brazo
  • Aceite hidráulico biodegradable Cat

CABINA
  • Salida de emergencia por el tragaluz de la cabina
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática, con calentador y enfriamiento
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Limpiaparabrisas, inferior con lavaparabrisas
  • Antefiltro de aire
  • Pedal izquierdo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta
  • Protector contra la lluvia
  • Espejo de la cabina
  • Cenicero

TREN DE RODAJE
  • Zapatas de garra triple de 500 mm (20")
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28")
  • Protector de guía de cadena de largo completo
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena segmentado (de 2 piezas)

VARILLAJE DELANTERO
  • Acoplador rápido
  • Varillaje del cucharón, sin cáncamo de levantamiento
  • Brazo de 2,6 m (8' 6")

LUCES
  • Luces HID montadas en la cabina y con demora de tiempo

SEGURIDAD
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Parachoques lateral de acero
  • Protector, parte delantera de la cabina, malla
  • Cámara de visión trasera

TECNOLOGÍA
  • Control de rasante, profundidad y pendiente Cat
  • Product Link