< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Less
Flywheel Power 89.0 hp 67.0 kW Less
Bore 4.1 in 105.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 270.0 in3 4.4 L Less
Gross Power – SAE J1995 95.0 hp 71.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 89.0 hp 67.0 kW Less

Weights

Operating Weight 32600.0 lb 14800.0 kg Less

Swing Mechanism

Swing Torque 22790.0 lb ft 30.9 kN·m Less
Swing Speed 11.5 RPM 11.5 RPM Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 25400.0 lb 113.0 kN Less
Maximum Travel Speed 3.4 mph 5.4 km/h Less

Hydraulic System

Maximum Pressure – Travel 5080.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3340.0 psi 23000.0 kPa Less
Pilot System – Maximum Flow 4.8 gal/min 21.9 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 600.0 psi 4120.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 4.3 in 110.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 39.4 in 1000.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 4.7 in 120.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 47.1 in 1197.0 mm Less
Bucket Cylinder – Bore 3.9 in 100.0 mm Less
Bucket Cylinder – Stroke 37.0 in 939.0 mm Less
Main System – Maximum Flow (Total) 67.0 gal/min 254.0 L/min Less
Maximum Pressure – Equipment 4420.0 psi 30500.0 kPa Less
Maximum Pressure – Power Offset Boom (optional) 4340.0 psi 29900.0 kPa Less
Swing System – Maximum Flow 34.0 gal/min 127.0 L/min Less

Service Refill Capacities

Cooling System 7.4 gal 28.0 L Less
Swing Drive (each) 0.6 gal 2.4 L Less
Final Drive (each) 0.8 gal 3.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 42.3 gal 160.0 L Less
Hydraulic Tank 22.2 gal 84.0 L Less
Engine Oil (with filter) 3.6 gal 13.5 L Less
Fuel Tank Capacity 47.0 gal 178.0 L Less

Track

Long Undercarriage - Number of Carrier Rollers (each side) 2 pieces 2 pieces Less
Long Undercarriage - Number of Shoes (each side) 46 pieces 46 pieces Less
Long Undercarriage - Number of Track Rollers (each side) 7 pieces 7 pieces Less

Sound Performance

ISO 6395 – Spectator Noise 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less
ISO 6396 – Operator Noise (Closed) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Radio compacto

Pueden tener flexibilidad y tranquilidad en lugares estrechos.


Motor

Puede contar con una reducción en el nivel de emisiones y un rendimiento económico y fiable.


Sistema hidráulico

Puede mover tierra, roca y escombros con velocidad, precisión y eficiencia.


Estación del operador

Los operadores disfrutarán de una cabina increíblemente silenciosa y cómoda.


Estructuras y tren de rodaje

Puede realizar una amplia variedad de tareas difíciles con esta máquina construida para durar.


Herramientas

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Varillaje delantero

Experimentará una vida útil prolongada, incluso en las condiciones más difíciles.


Tecnologías integradas

Puede hacer que el trabajo del equipo sea mucho más fácil y eficiente.


Facilidad de servicio

Puede confiar en un acceso seguro, rápido y fácil.


Seguridad

Varias funciones integradas ayudarán a proteger a su gente.


Atención total al cliente

Su distribuidor Cat lo apoyará como ningún otro.


Sostenibilidad

Su máquina está diseñada para proporcionar ventajas para las generaciones futuras.


314E CR Equipos estándar

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Ventana de puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Parabrisas inferior extraíble con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Radio AM/FM
  • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • Dos altavoces estéreo
  • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • Pantalla de Cristal Líquido (LCD) a todo color, con información de indicadores, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Posabrazos ajustables
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de pedal adicional
  • Tomacorriente, 5 amperios
  • Alarma de desplazamiento
  • Ventana superior delantera con vidrio laminado y las demás ventanas con vidrio templado

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

MOTOR
  • Motor Diesel C4.4
  • Puede utilizar biodiesel
  • Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 pies)
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor
  • Modalidades de potencia económica y alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento paralelo
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e indicador del separador de agua
  • Filtro secundario
  • Filtro de rejilla en la tubería de combustible
  • Ventilador de velocidad variable con embrague viscoso

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Control de rotación fina

LUCES
  • Luz halógena de la pluma (lado izquierdo)
  • Función de temporizador para luces de pluma y cabina
  • Luz exterior

TREN DE RODAJE
  • Protector de guía de cadena central
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Ventana trasera para salida de emergencia
  • Protector, protección del motor de desplazamiento
  • Riel protector
  • Lista para instalación de cámara de visión trasera

314E CR Equipos opcionales

CABINA
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática, con calentador y enfriamiento
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Pedal derecho
  • Protector contra la lluvia
  • Espejo de la cabina
  • Cenicero

CONTRAPESO
  • 3,06 mt (3,4 t) sin cáncamo de levantamiento
  • 3,56 mt (3,9 t) sin cáncamo de levantamiento

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Batería para tiempo frío -25 °C (-13 °F)
  • Enchufe auxiliar de arranque

MOTOR
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico

VARILLAJE DELANTERO
  • Acoplador rápido
  • Varillaje del cucharón
  • Pluma de alcance de 4,65 m (15' 3")
  • Pluma descentrada potente
  • Brazo de 2,13 m (6' 11") para pluma descentrada potente
  • Brazo de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de 2,8 m (9' 2")
  • Brazo de 3,0 m (9' 10")
  • Brazo “listo para instalación de tenaza” de 3,0 m (9' 10")

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Sistema hidráulico auxiliar
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Tubería de alta presión
  • Tubería de presión media
  • Tubería del acoplador rápido
  • Dispositivo de control de la bajada de la pluma y el brazo
  • Aceite hidráulico biodegradable Cat

LUCES
  • Luz de trabajo montada en la cabina y con demora de tiempo
  • Luz HID montada en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas de la pluma (lado derecho)

TREN DE RODAJE
  • Zapatas de garra triple de 500 mm (20")
  • Zapatas con garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28")
  • Soporte de caucho para zapatas con garras triples de 500 mm (20")
  • Hoja de 2.500 mm (8' 2") con cuchilla reemplazable
  • Hoja de 2.600 mm (8' 6") con cuchilla reemplazable
  • Hoja de 2.700 mm (8' 10") con cuchilla reemplazable
  • Protector de la unión giratoria

SEGURIDAD
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Protector, parte delantera de la cabina, malla
  • Protector antivandalismo
  • Sistema de seguridad montado (MSS)
  • Protectores de la parte inferior, servicio pesado
  • Cámara de visión trasera

TECNOLOGÍA
  • Control de rasante, profundidad y pendiente Cat
  • Product Link