< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo Cat 311F RR proporciona ahorro y rendimiento de combustible, dos atributos que necesita para tener éxito en su negocio.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Flywheel Power 70.0 hp 52.0 kW Less
Bore 3.9 in 99.0 mm Less
Stroke 4.33 in 110.0 mm Less
Displacement 207.0 in3 3.4 L Less
Gross Power – SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 70.0 hp 52.0 kW Less

Weights

Operating Weight 30600.0 lb 13900.0 kg Less
Maximum Operating Weight 30600.0 lb 13900.0 kg Less
Minimum Operating Weight 27300.0 lb 12400.0 kg Less

Giro

Velocidad de giro 10.0 RPM 10.0 RPM Less
Par de giro 22791.0 lb-pie 30.9 kN·m Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 25700.0 lb 114.0 kN Less
Maximum Travel Speed 3.4 mph 5.4 km/h Less
Velocidad máxima de desplazamiento: alta 3.4 millas/h 5.4 km/h Less
Velocidad máxima de desplazamiento:—baja 2.2 millas/h 3.6 km/h Less

Hydraulic System

Pilot System – Maximum Pressure 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 4.0 in 100.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 39.0 in 1002.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 4.0 in 110.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 47.0 in 1194.0 mm Less
Bucket Cylinder – Bore 4.0 in 100.0 mm Less
Bucket Cylinder – Stroke 37.0 in 939.0 mm Less
Main System – Maximum Flow (Total) 125 × 2 L/min (33 × 2 gal EE.UU./min) 125 × 2 L/min (33 × 2 gal EE.UU./min) Less
Maximum Pressure – Equipment 4424.0 psi 30.5 Mpa Less
Maximum Pressure – Swing 3336.0 psi 23.0 Mpa Less
Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35.0 Mpa Less
Pilot System – Maximum Flow 21,9 L/min (1.336 pulg3/min) 21,9 L/min (1.336 pulg3/min) Less

Service Refill Capacities

Cooling System 4.76 gal 18.0 L Less
Swing Drive (each) 0.79 gal 3.0 L Less
Final Drive (each) 0.79 gal 3.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 42.3 gal 160.0 L Less
Hydraulic Tank 25.1 gal 95.0 L Less
Engine Oil (with filter) 2.1 gal 8.0 L Less
Fuel Tank Capacity 55.48 gal 210.0 L Less

Sound

ISO 6395: nivel de ruido para el espectador 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
ISO 6396: nivel de ruido para el operador (cerrado) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

Track

Number of Carrier Rollers (each side) 1 pieza 1 pieza Less
Number of Shoes (each side) 43 piezas 43 piezas Less
Number of Track Rollers (each side) 6 piezas 6 piezas Less

Radio reducido

La opción correcta para un espacio de trabajo restringido


Motor

Potente y eficiente en el consumo de combustible para cumplir con sus expectativas


Sistema hidráulico

Está hecho para mover el material con velocidad y precisión


Estructuras y tren de rodaje

Diseñados para trabajar en aplicaciones de servicios generales difíciles


Estación del operador

Comodidad y conveniencia para mantener la productividad


Varillaje delantero

Realice tareas de amplio alcance o de cerca


Tecnologías integradas

Monitoree, administre y mejore las operaciones del lugar de trabajo


Accesorios

Herramientas para que sea productivo y rentable


Seguridad

Características que ayudan a protegerlo día tras día


Facilidad de servicio

Diseñado para hacer que el mantenimiento sea rápido y fácil


Atención total al cliente

Respaldo en el que puede confiar


Sostenibilidad

Varias generaciones adelante en todo sentido


311F RR Equipos estándar

CABINA
  • • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • • Ventana de puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • • Parabrisas inferior extraíble con soporte de almacenamiento dentro de la cabina
  • • Gancho para ropa
  • • Portavasos
  • • Portadocumentos
  • • Radio AM/FM
  • • Radio con puerto de audio auxiliar para MP3
  • • Dos altavoces estéreo
  • • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • • Pantalla LCD a color, con información de indicadores, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • • Posabrazos ajustables
  • • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • • Capacidad de instalación de pedal adicional
  • • Dos tomacorrientes de 10 A (total)
  • • Alarma de desplazamiento
  • • Ventana superior delantera con vidrio laminado y las demás ventanas con vidrio templado

CONTRAPESO
  • • 2,45 tons métricas (2,7 tons EE.UU.) sin cáncamo de levantamiento

SISTEMA ELÉCTRICO
  • • Alternador de 80 A
  • • Disyuntor
  • • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

MOTOR
  • • Motor Diesel C3.4B
  • • Puede utilizar biodiesel
  • • Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA
  • • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500 pies)
  • • Bomba de cebado manual
  • • Control automático de velocidad del motor
  • • Modalidades de potencia económica y alta
  • • Dos velocidades de desplazamiento
  • • Sistema de enfriamiento paralelo
  • • Filtros de aire de sello radial
  • • Filtro primario con separador de agua e indicador del separador de agua
  • • Filtro secundario
  • • Batería estándar -18 °C (0 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • • Control de rotación precisa

LUCES
  • • Luz halógena de la pluma (lado izquierdo)
  • • Función de temporizador para luces de pluma y cabina
  • • Luz exterior

TREN DE RODAJE
  • • Protector de guía de cadena central
  • • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • • Cáncamo de remolque en bastidor básico

SEGURIDAD
  • • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • • Trabas de puerta
  • • Trabas de tapa en el tanque de combustible y en el tanque hidráulico
  • • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • • Bocina de señalización/advertencia
  • • Interruptor de parada del motor secundario
  • • Claraboya corrediza que se puede abrir para salida de emergencia
  • • Lista para instalación de cámara de visión trasera

311F RR Equipos opcionales

CABINA
  • • Ventana trasera para salida de emergencia
  • • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática, con calentador y enfriamiento
  • • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • • Pedal de desplazamiento en línea recta
  • • Protector contra la lluvia
  • • Espejo de la cabina
  • • Cenicero
  • • Parasol

MOTOR
  • • Batería para tiempo frío -25 °C (-13 °F)
  • • Enchufe auxiliar de arranque

VARILLAJE DELANTERO
  • • Acoplador rápido
  • • Varillaje del cucharón
  • • Pluma de alcance de 4,3 m (14' 1")
  • • Brazo de 2,8 m (9' 2")

SISTEMA HIDRÁULICO
  • • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • • Sistema hidráulico auxiliar
  • • Tuberías de la pluma y del brazo
  • • Tubería de alta presión
  • • Tubería de presión media
  • • Tubería del acoplador rápido
  • • Válvula de control de bajada de la pluma y del brazo

SEGURIDAD
  • • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • • Protector, parte delantera de la cabina, malla
  • • Protector antivandalismo
  • • Parachoques lateral de acero
  • • Sistema de seguridad montado (MSS)
  • • Protectores de la parte inferior, servicio pesado
  • • Cámara de visión trasera

TECNOLOGÍA
  • • Product Link

LUCES
  • • Luz de trabajo montada en la cabina y con demora de tiempo
  • • Luces halógenas de la pluma (lado derecho)

TREN DE RODAJE
  • • Zapatas de garra triple de 500 mm (20")
  • • Zapatas con garras triples de 600 mm (24")
  • • Zapatas con garras triples de 700 mm (28")
  • • Zapatas con garras triples de 770 mm (30")
  • • Soporte de caucho para zapatas con garras triples de 500 mm (20")
  • • Hoja de 2.500 mm (8' 2") con cuchilla reemplazable
  • • Hoja de 2.600 mm (8' 6") con cuchilla reemplazable
  • • Hoja de 2.700 mm (8' 10") con cuchilla reemplazable
  • • Protector de la unión giratoria