< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Potencia del motor 241.0 hp 180.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo sin accesorio 33123.0 lb 15024.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 115.0 " 2921.0 mm Less

Especificaciones

Potencia bruta 241.0 hp 180.0 kW Less
Modelo de motor C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less
Velocidad del motor 1880.0 rpm 1880.0 rpm Less
Bomba hidrostática: bomba de pistones con desplazamiento variable 242 L/min a 37.370 kPa (64 gal EE.UU./min a 5.420 lb/pulg²) 242 L/min a 37.370 kPa (64 gal EE.UU./min a 5.420 lb/pulg²) Less
Bomba hidráulica principal: bomba de pistones con desplazamiento variable 155 L/min a 27.579 kPa (41 gal EE.UU./min a 4.000 lb/pulg²) 155 L/min a 27.579 kPa (41 gal EE.UU./min a 4.000 lb/pulg²) Less
Bomba del accesorio: bomba de pistones con desplazamiento variable 155 L/min a 27.579 kPa (41 gal EE.UU./min a 4.000 lb/pulg²) 155 L/min a 27.579 kPa (41 gal EE.UU./min a 4.000 lb/pulg²) Less
Capacidad de combustible 81.0 EE.UU. 306.0 Baja Less
Distancia entre ejes 115.0 " 2921.0 mm Less
Longitud total: longitud (con Sierra de Alta Capacidad HFW232) 308.7 " 7841.0 mm Less
Longitud total: longitud (con Sierra de corte HFW221) 302.1 " 7673.0 mm Less
Longitud total: longitud (con Sierra de corte HFW222 SC) 300.6 " 7635.0 mm Less
Ancho total: 28L × 26 NOAW 110.0 " 2793.0 mm Less
Ancho total: 28L × 26 115.0 " 2920.0 mm Less
Ancho total: 30,5L × 32 NOAW 117.3 " 2980.0 mm Less
Ancho total: 30,5L × 32 123.6 " 3140.0 mm Less
Ancho total: 30,5L × 32 doble interior 116.8 " 2966.0 mm Less
Ancho total: 67 × 34 126.9 " 3222.0 mm Less
Peso, con neumáticos 28L-26, sin accesorio* 33123.0 lb 15024.0 kg Less
Nota * Agregue 780 kg (1.720 lb) para los neumáticos 30.5L-32, 1.161 kg (2.560 lb) para los neumáticos de anillo 30.5L-32 2X, 780 Kg (1.720 lb) para los neumáticos 67-34. * Agregue 780 kg (1.720 lb) para los neumáticos 30.5L-32, 1.161 kg (2.560 lb) para los neumáticos de anillo 30.5L-32 2X, 780 Kg (1.720 lb) para los neumáticos 67-34. Less

Accesorios de la taladora apiladora de ruedas: HFW232

Área de acumulación 8.6 pies2 0.8 m2 Less
Corte único máximo 22.6 " 573.0 mm Less
Capacidad de corte direccional N/D N/D Less
Ancho 68.3 " 1734.0 mm Less
Altura 108.8 " 2763.0 mm Less
Peso 6277.0 lb 2847.0 kg Less

Accesorios de la taladora apiladora de ruedas: HFW221

Área de acumulación 5.1 pies2 0.47 m2 Less
Corte único máximo 22.7 " 576.0 mm Less
Capacidad de corte direccional N/D N/D Less
Ancho 63.6 " 1615.0 mm Less
Altura 119.0 " 3023.0 mm Less
Peso 7100.0 lb 3220.0 kg Less

Accesorios de la taladora apiladora de ruedas: HFW222 SC

Área de acumulación 4.0 pies2 0.37 m2 Less
Corte único máximo 22.0 " 560.0 mm Less
Capacidad de corte direccional 30.0 " 762.0 mm Less
Ancho 68.0 " 1727.0 mm Less
Altura 95.0 " 2413.0 mm Less
Peso 6554.0 lb 2973.0 kg Less

Rendimiento

  • El Motor C7.1 ACERT™ Cat® proporciona la máxima potencia y respuesta mientras minimiza el consumo total de líquido
  • El sistema patentado PowerDirect Plus se ha mejorado para proporcionar una mayor fuerza de desplazamiento y recuperación de la sierra
  • El motor patentado montado en sentido transversal y el bajo centro de gravedad proporcionan una estabilidad muy sólida que permite lograr un corte y capacidad de acarreo líderes en el mercado
  • Las distancias entre ejes más cortas en el mercado, combinadas con una estabilidad líder, ofrecen versatilidad superior de las aplicaciones
  • Las funciones hidráulicas múltiples líderes mejoran la productividad, lo cual permite que los operadores realicen el levantamiento y cierren los brazos simultáneamente

Eficiencia

  • Una menor velocidad del motor minimiza el consumo de combustible
  • El sistema de enfriamiento de flujo cruzado y de alta capacidad solo extrae aire frío externo para maximizar la eficiencia
  • El ventilador proporcional a la demanda de inversión sobredimensionado gira tan rápido como sea necesario para optimizar la eficiencia del combustible
  • Mayor capacidad de corte y acarreo para construir paquetes más grandes y de fácil acceso que mejoran la eficiencia del arrastrador de troncos
  • Cámara retrovisora estándar que mejora la eficiencia del operador

Comodidad

  • El asiento Cat Comfort proporciona mayor apoyo y reduce la fatiga mientras ofrece más espacio para las piernas cerca de los controles de la palanca universal para lograr un funcionamiento más cómodo
  • Los controles hidráulicos suaves y el equilibrio superior proporcionan comodidad y capacidad de control líderes en el mercado
  • Los controles avanzados, como el control de escurrimiento, la selección de terreno personalizable, la velocidad simplificada y los ajustes de sensibilidad, permiten que los operadores configuren las máquinas rápida y fácilmente según sus preferencias para mejorar la comodidad
  • El sistema HVAC de alta capacidad proporciona un enfriamiento y calefacción fiables para lograr la máxima comodidad
  • Una cabina silenciosa y espaciosa mejora la comodidad y reduce la fatiga del operador

Durabilidad

  • El motor probado en terreno y la tecnología de emisiones combinados con componentes duraderos, como turbocompresores sencillos de geometría fija, proporcionan potencia fiable
  • La instalación simple, limpia y altamente diseñada del motor con tuberías de escape mínimas está diseñada para ofrecer una larga vida útil
  • Sistema eléctrico actualizado con controles y componentes Cat probados en terreno
  • Los compartimientos presurizados y el flujo de aire diseñado fuerza la salida del aire caliente desde la máquina para evitar que los mazos de cables eléctricos y los sensores queden expuestos al calor
  • Sistema de enfriamiento probado en terreno que mantiene fríos el motor y el sistema hidráulico para extender la vida útil de los componentes
  • Caja de engranajes de dos velocidades con sellado mejorado, cojinetes más grandes y engranajes más resistentes
  • El enganche probado en terreno y los bastidores de sección en caja sólida con montajes integrados de cilindro de la dirección están construidos para extender la vida útil

Facilidad de servicio

  • El sistema de enfriamiento con separación entre las aletas minimiza la obstrucción mientras proporciona una limpieza fácil
  • Los compartimientos presurizados del motor, el sistema hidráulico y el postratamiento mantienen la suciedad fuera de la máquina, lo que reduce el tiempo de inactividad para fines de limpieza
  • La ubicación del antefiltro estándar y la admisión de aire del motor maximiza la vida de servicio de los filtros de aire para bajar los costos de posesión y operación
  • La cabina inclinable y las puertas con bisagras ofrecen un acceso líder en el mercado a los componentes principales y fácil acceso a todos puntos de control diarios y las ubicaciones de servicio para el mantenimiento preventivo
  • El llenado de combustible a nivel del suelo y la bomba de llenado de aceite electrohidráulica permiten un servicio fácil y seguro

Herramientas

  • Sierra para Apilado HFW232 proporciona durabilidad avanzada, capacidad de apilado y capacidad de corte único
  • La Sierra de Corte HFW221 es sencilla, versátil y es una sierra para solo un tronco probada en terreno
  • La Sierra de Corte HFW222 SC ofrece una puerta de corte lateral exclusiva en la industria que aumenta la productividad en múltiples aplicaciones de corte