< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Desde las aplicaciones de raleo hasta la cosecha final, la línea de modelos de la Serie C es la más versátil de la industria. El corazón de la familia de taladoras apiladoras con ruedas de la Serie C es el modelo 563C. Desde el aclaramiento hasta la cosecha final en una superficie plana o terreno escarpado, el modelo 563C es la máquina más versátil, equilibrando potencia y economía de combustible con una excelente estabilidad y una distancia entre ejes corta para ofrecer mayor agilidad.

Motor

Unidades:
Potencia del motor 203.0 hp 152.0 kW Less
Modelo de motor C7.1 ACERT™ C7.1 ACERT™ Less
Potencia del motor: ISO 14396 203.0 hp 152.0 kW Less
Velocidad del motor 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

Sistema hidráulico

Bomba del accesorio* 155 L/min @ 27 579 kPa (41 gal EE.UU./min @ 4000 lb/pulg²) 155 L/min @ 27 579 kPa (41 gal EE.UU./min @ 4000 lb/pulg²) Less
Bomba hidrostática* 242 L/min @ 37 370 kPa (64 gal EE.UU./min @ 5420 lb/pulg²) 242 L/min @ 37 370 kPa (64 gal EE.UU./min @ 5420 lb/pulg²) Less
Bomba hidráulica principal* 155 L/min @ 27 579 kPa (41 gal EE.UU./min @ 4000 lb/pulg²) 155 L/min @ 27 579 kPa (41 gal EE.UU./min @ 4000 lb/pulg²) Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad de combustible** 84.0 EE.UU. 318.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo sin accesorio 31060.0 lb 14089.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo estimados sin accesorios según el tamaño de los neumáticos: 24.5L × 32 NOAW 31020.0 lb 14070.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo estimados sin accesorios según el tamaño de los neumáticos: 28L × 26 31060.0 lb 14089.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo estimados sin accesorios según el tamaño de los neumáticos: 28L × 26 NOAW 31060.0 lb 14089.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo estimados sin accesorios según el tamaño de los neumáticos: 30.5L × 32 32780.0 lb 14869.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo estimados sin accesorios según el tamaño de los neumáticos: 30.5L × 32, interno doble (2 anillos) 33180.0 lb 15050.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo estimados sin accesorios según el tamaño de los neumáticos: 30.5L × 32 NOAW 32780.0 lb 14869.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo estimados sin accesorios según el tamaño de los neumáticos: 67 × 34 32780.0 lb 14869.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 110.0 " 2794.0 mm Less

Mando

Velocidad de recorrido (gama alta con neumáticos 28L x 26) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) Less
Velocidad de recorrido (gama baja con neumáticos 28L x 26) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) Less

Lo entendemos.

Solicitó y respondimos.


Motor

Más potencia, menos combustible


Sistema de enfriamiento

Alta capacidad, facilidad de servicio


Tren de fuerza

La nueva distribución de la bomba da más durabilidad


Estructuras

Durabilidad incorporada en cada pieza


Sistema hidráulico

Rápido y uniforme con PowerDirect Plus


Estación del operador

Comodidad y visibilidad superiores


Controles avanzados

Maximice el rendimiento de la máquina y el desempeño del operador


Compartimientos presurizados

Para proporcionar una máquina más fría y limpia


Facilidad de servicio

Fácil servicio a nivel del suelo para mantenerlo seguro


Tecnologías integradas

Trabaje de forma más inteligente


Seguridad

Safely home. Everyone. Every day.™


Sostenibilidad

Innovación en todos los aspectos


Accesorios

Accesorios de herramientas para satisfacer sus necesidades


Respaldo al cliente

Cuente con Caterpillar y con su distribuidor Cat


563C Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Cat C7.1 con tecnología ACERT™
  • Módulo de emisiones limpias Cat
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Antefiltro de aire
  • Filtro de aire de 2 etapas

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Sistema de enfriamiento con flujo cruzado
  • Núcleos lado a lado
  • Condensador del aire acondicionado y enfriador de combustible integrados
  • Ventilador reversible de actuación proporcional a la demanda impulsado hidráulicamente

TREN DE FUERZA
  • Ejes Cat
  • Trabas del diferencial delantero y trasero
  • Líneas de mando HD (Heavy Duty, Servicio pesado)
  • Frenos
  • Frenos de servicio con disco hermético
  • Freno de estacionamiento aplicado por resorte y liberado hidráulicamente

ESTRUCTURAS
  • Bastidores delantero y trasero HD
  • Enganche central superior e inferior con cojinete de rodillos cónico doble
  • Brazo de levantamiento y pasadores de inclinación cromados
  • Panel de acceso con bisagras
  • Tanque de combustible de alta capacidad
  • Tanque de aceite hidráulico de servicio pesado

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema PowerDirect Plus
  • Sistema hidráulico con sensor de carga con bombas principal, del accesorio, hidrostática y del ventilador con desplazamiento variable.
  • Válvula de control principal multifuncional de alto rendimiento
  • Mangueras ToughGuard de Cat

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Alternador de 130 A
  • Baterías que no requieren mantenimiento (2 de 1.000 CCA)
  • Luces de trabajo halógenas con bombilla doble (6 en total)
  • Interruptor general principal
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina de advertencia
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Sistema de control IQAN MD3 de función total
  • Luces de trabajo

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Parabrisas de 3 cuerpos en gradiente reversible
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de alta capacidad
  • Asiento con suspensión neumática con articulación
  • Revestimiento
  • Alfombrilla extraíble e impermeable
  • Luz de techo
  • Espejo retrovisor
  • Salidas dobles de 12 V
  • 2 portavasos

CONTROLES AVANZADOS
  • Capacidad de ajuste del control del operador
  • Modalidad de selección de terreno
  • Modalidad de escurrimiento
  • Modalidad de dirección para caminos

FACILIDAD DE SERVICIO
  • Compartimientos presurizados del motor/sistema hidráulico y CEM de Cat
  • Cabina inclinable
  • Acceso a nivel del suelo al compartimiento del motor/sistema hidráulico
  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Bomba eléctrica de llenado de aceite hidráulico
  • Monitor de diagnóstico
  • Paneles de acceso con bisagras
  • Orificios para muestras de aceite

SEGURIDAD
  • Cabina certificada OPS/FOPS/ROPS
  • Alarma de retroceso
  • Interruptor de apagado a nivel del suelo
  • Cinturón de seguridad con arnés
  • Tanque de agua presurizado

563C Equipos opcionales

CONTROLES
  • Dirección con palanca universal: palanca universal que controla el brazo de recolección
  • Dirección con palanca universal: pedal que controla el brazo de recolección

RADIO
  • Paquete listo para instalación de radio
  • Paquete de radio con AM/FM/CD/Sirius-Satellite

PRODUCT LINK
  • Listo para Product Link de Cat
  • Cat Product Link: 321

NEUMÁTICOS
  • 28L × 26 16 PR, ajuste NOAW
  • 28L × 26 16 PR, ajuste estándar
  • 67 × 34 14 PR, ajuste estándar
  • 24,5L × 32 16 PR, desfase NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, ajuste NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, ajuste estándar
  • 30.5L × 32 20 PR, DOBLE (2× anillo)