< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Potencia neta al volante 164.0 hp 122.0 kW Less
Potencia bruta 164.0 hp 122.0 kW Less
Potencia nominal 164.0 hp 122.0 kW Less
Velocidad del motor: nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Velocidad del motor: operación 1500.0 rpm 1500.0 rpm Less
Velocidad del motor: desplazamiento 1500.0 rpm 1500.0 rpm Less

Pesos

Aplicaciones forestales en general (HW) 66640.0 lb 30227.0 kg Less
Peso en orden de trabajo estimado sin accesorios: aplicaciones forestales en general: 538 66640.0 lb 30227.0 kg Less
Peso en orden de trabajo estimado sin accesorios: cargador de troncos: 538 LL (U/U) 69574.0 lb 31558.0 kg Less
Peso en orden de trabajo estimado sin accesorios: cargador de troncos: 538 LL (O/U) 69401.0 lb 31480.0 kg Less

Capacidad de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 7.9 EE.UU. 29.8 Baja Less
Aceite del motor 6.6 EE.UU. 25.0 Baja Less
Tanque hidráulico 37.8 EE.UU. 143.0 Baja Less
Mando final: cada lado 2.1 EE.UU. 8.0 Baja Less
Tanque de combustible estándar 108.3 EE.UU. 410.0 Baja Less
Tanque de combustible: total 108.3 EE.UU. 410.0 Baja Less
Sistema hidráulico total 42.0 EE.UU. 159.0 Baja Less
Mando de la rotación 2.1 EE.UU. 8.0 Baja Less
Tanque del DEF 7.4 EE.UU. 28.0 Baja Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (por bomba) 56.0 gal EE.UU./min 212.0 L/min Less
Flujo máximo (dos bombas) 112.0 gal EE.UU./min 424.0 L/min Less
Presión máxima: implementos 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: rotación 4496.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo: modalidad de levantamiento 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Bomba auxiliar: U/U, O/U y MH - 538 LL: flujo máximo 12.0 gal EE.UU./min 45.0 L/min Less
Bomba auxiliar: U/U, O/U y MH - 538 LL: presión máxima 1499.0 lb/pulg² 10335.0 kPa Less
Bomba auxiliar. giro del garfio (538)/almeja de potencia (558 LL): relación de engranaje - mando 1.28:1 1.28:1 Less
Bomba auxiliar. giro del garfio (538)/almeja de potencia (558 LL): flujo máximo 32.0 gal EE.UU./min 121.0 L/min Less
Bomba auxiliar. giro del garfio (538)/almeja de potencia (558 LL): presión máxima 1499.0 lb/pulg² 10335.0 kPa Less

Especificaciones de operación

Tracción máxima en la barra de tiro 61193.0 lb 272.0 kN Less
Velocidad máxima (liebre) 2.7 mph 4.3 km/h Less
Velocidad máxima (tortuga) 1.6 mph 2.6 km/h Less
Par de rotación: 538 (GF) 59300.0 lb-pie 80.0 kN∙m Less
Par de rotación: 538 LL 59300.0 lb-pie 80.0 kN∙m Less
Velocidad de rotación máxima: 538 (GF) 11.0 rpm 11.0 rpm Less
Velocidad de rotación máxima: 538 LL 11.0 rpm 11.0 rpm Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo 26.0 " 659.5 mm Less
Entrevía 109.8 " 2790.0 mm Less
Longitud de la cadena 180.2 " 4576.0 mm Less
Inclinación vertical del tren de rodaje 8.0 " 202.8 mm Less

Dimensiones: para aplicaciones forestales en general - 538

Altura: cabina inclinada 127.0 " 3225.0 mm Less
Altura de la pluma: embarque 145.6 " 3697.0 mm Less
Altura (total) 153.6 " 3901.0 mm Less
Longitud de embarque (procesador) 480.0 " 12192.0 mm Less
Radio de giro de la cola 109.8 " 2789.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 146.7 " 3725.0 mm Less
Longitud de la cadena 180.2 " 4576.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 26.0 " 660.0 mm Less
Entrevía 109.8 " 2790.0 mm Less
Ancho: zapatas de 700 mm (27,5") 137.4 " 3490.0 mm Less

Dimensiones: cargador de troncos - 538 LL

Altura: cabina inclinada 123.7 " 3142.0 mm Less
Altura de la pluma: embarque 91.5 " 2323.0 mm Less
Altura (total) 180.2 " 4578.0 mm Less
Longitud de embarque (U/U) 530.9 " 13485.0 mm Less
Radio de giro de la cola 109.8 " 2789.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 146.7 " 3725.0 mm Less
Longitud de la cadena 180.2 " 4576.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 26.0 " 660.0 mm Less
Entrevía 109.8 " 2790.0 mm Less
Ancho: zapatas de 700 mm (27,5") 137.4 " 3490.0 mm Less

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia

Eficiencia

  • Integración optimizada del motor, el sistema hidráulico y la herramienta para minimizar las pérdidas de potencia y aumentar la eficiencia general de la máquina
  • La velocidad alta en vacío isócrona del motor y la tecnología Tier 4 final de la EPA de EE.UU. reducen el consumo de combustible
  • La bomba hidráulica más grande permite que el motor funcione a rpm más bajas con un mayor rendimiento para maximizar la eficiencia
  • La distribución de los componentes y la válvula de control hidráulico principal cruzada reducen las restricciones de flujo de aceite y ayudan a una mayor economía de combustible
  • Máquina diseñada para la integración perfecta y optimización con herramientas SATCO® y garfios Cat®
  • El potente sistema hidráulico de múltiples funciones, combinado con el sólido rendimiento de la máquina aseguran que las herramientas funcionen de forma rápida y fluida para completar el trabajo más rápido

Rendimiento

  • El Motor C7.1 ACERT™ Cat que cumple con Tier 4 final y tiene mayor potencia mantiene el máximo rendimiento bajo carga
  • La potencia hidráulica aumenta un 10 por ciento para obtener un mejor rendimiento y una mayor productividad del implemento
  • Un aumento de par de rotación del 18 por ciento, proporciona una mayor potencia para mover árboles, lo que permite mayor eficiencia y productividad
  • La modalidad de levantamiento pesado cuenta con una mayor capacidad de levantamiento del 26 por ciento para manipular cargas mayores con control mejorado

Estabilidad

  • El tren de rodaje 203 mm (8") más amplio mejora la estabilidad y proporciona mayores capacidades de levantamiento y rotación
  • El contrapeso de servicio pesado como equipo estándar asegura que la plataforma de la máquina es estable en diversas aplicaciones

Versatilidad de aplicaciones

  • La pluma y los juegos hidráulicos para aplicaciones específicas permiten una construcción de caminos, carga, procesamiento, trabajo con palas o apilamiento en molinos más eficaces
  • Las nuevas opciones de cadena satisfacen los requisitos de las aplicaciones de baja presión sobre el suelo y explotación forestal
  • Sistemas hidráulicos de sierra a nivel del suelo disponibles para aplicaciones de cargador de troncos
  • Cabina especialmente diseñada que incluye controles para las ventanas delanteras y procesador de 19 mm (0,75")

Fiabilidad y durabilidad

  • Orientación variable, el ventilador de enfriamiento reversible mantiene óptimas temperaturas de los fluidos en aplicaciones forestales de servicio pesado
  • Aumento de la capacidad de enfriamiento en un 12 por ciento para un funcionamiento sin problemas
  • El bastidor principal alto y ancho cuenta con rodillos portadores con doble soporte, montajes reforzados en la rueda guía, casco para servicio pesado, ménsulas adicionales y placas de refuerzo dobles para integridad estructural en aplicaciones severas
  • 2 varillajes de retención firme del pasador más grandes de 203 mm (8") (329 HEX) proporcionan mayor vida útil en condiciones de trabajo forestal variables
  • Los bastidores superiores especialmente construidos proporcionan un aumento de la vida útil con miembros de sección en caja, placas de refuerzo gruesas, montajes de mando de la rotación reforzados, componentes de la puerta resistentes y lámina metálica de 5 mm (0,2")
  • Las configuraciones de varillaje incorporan placas del deflector interiores, secciones de caja grande y placas más gruesas para incrementar la vida útil

Facilidad de servicio

  • El diseño del capó de una pieza con dos ángulos de apertura permite un fácil acceso al motor y a los compartimientos de enfriamiento
  • Los enfriadores del motor y del sistema hidráulico montados en forma paralela proporcionan un fácil acceso para realizar la limpieza, mientras que las aletas de enfriamiento por pulgada reducidas permiten un mejor flujo de residuos para reducir la posibilidad de obstrucción
  • 0,28 m3 (10 pies3) de espacio de almacenamiento a nivel del suelo permite el fácil acceso a las herramientas, los equipos y los suministros que los operadores utilizan diariamente

Comodidad y tecnología

  • El asiento de la cabina con amortiguación neumática, completamente ajustable, incluye la capacidad de calefacción y enfriamiento para mayor comodidad y menor fatiga del operador
  • Las luces LED aumentan la visibilidad
  • Cat Product Link™ permite la ubicación remota de una máquina y permite que se realice el seguimiento del consumo de combustible y otros sucesos

Herramientas

  • Ambos modelos de máquinas están optimizados para una amplia variedad de cabezales de procesamiento y cosecha, garfios, talones, acopladores rápidos y tenazas