< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Potencia neta al volante 239.0 hp 178.0 kW Less
Potencia bruta 239.0 hp 178.0 kW Less
Potencia nominal 239.0 hp 178.0 kW Less
Velocidad del motor: nominal 2200.0 rpm 2200.0 rpm Less
Velocidad del motor: operación 1750.0 rpm 1750.0 rpm Less
Velocidad del motor: desplazamiento 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less

Pesos

Peso en orden de trabajo estimado sin accesorios: cargador de troncos (U/U) 93176.0 lb 42264.0 kg Less
Peso en orden de trabajo estimado sin accesorios: cargador de troncos (O/U) 93004.0 lb 42186.0 kg Less

Capacidad de llenado de servicio

Tanque de combustible: CWT 261.4 EE.UU. 989.3 L Less
Tanque del DEF 12.2 EE.UU. 46.0 L Less
Aceite del motor 6.3 EE.UU. 24.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Mando final: cada uno 2.9 EE.UU. 11.0 L Less
Tanque hidráulico 46.2 EE.UU. 175.0 L Less
Sistema hidráulico total 81.9 EE.UU. 310.0 L Less
Mando de la rotación 2.9 EE.UU. 11.0 L Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (por bomba) 63.0 gal EE.UU./min 240.0 L/min Less
Flujo máximo (dos bombas) 127.0 gal EE.UU./min 480.0 L/min Less
Presión máxima: implementos 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: rotación 4641.0 lb/pulg² 32000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo: modalidad de levantamiento 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Bomba auxiliar - U/U y O/U: flujo máximo 14.0 gal EE.UU./min 53.0 L/min Less
Bomba auxiliar - U/U y O/U: presión máxima 1499.0 lb/pulg² 10335.0 kPa Less
Bomba auxiliar - Abrazadera de potencia/BnT: relación de engranaje - Mando 1.28:1 1.28:1 Less
Bomba auxiliar - Abrazadera de potencia/BnT: flujo máximo 37.0 gal EE.UU./min 141.0 L/min Less
Bomba auxiliar - Abrazadera de potencia/BnT: presión máxima 1499.0 lb/pulg² 10335.0 kPa Less

Especificaciones de operación

Velocidad máxima (conejo) 2.3 mph 3.7 km/h Less
Máxima velocidad (tortuga) 1.5 mph 2.4 km/h Less
Tracción máxima en la barra de tiro 72230.0 lbf 321.0 kN Less
Par de giro 86000.0 lbf-pie 117.0 kN∙m Less
Velocidad máxima de giro 7.5 rpm 7.5 rpm Less

Tren de rodaje

Inclinación vertical del tren de rodaje 8.5 " 215.9 mm Less
Entrevía 115.0 " 2921.0 mm Less
Longitud de la cadena 199.7 " 5072.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 29.5 " 749.0 mm Less

Dimensiones: cargador de troncos

Altura: cabina inclinada 137.7 " 3498.0 mm Less
Altura de la pluma: embarque 115.0 " 2921.0 mm Less
Altura (total) 194.2 " 4932.0 mm Less
Longitud de embarque (U/U) 628.6 " 15967.0 mm Less
Radio de giro de la cola 143.8 " 3653.0 mm Less
Distancia entre la rueda guía y el centro de rueda motriz 158.2 " 4019.0 mm Less
Longitud de la cadena 199.7 " 5072.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 29.5 " 749.0 mm Less
Entrevía 115.0 " 2921.0 mm Less
Ancho: zapatas de 700 mm (27,5") 142.6 " 3621.0 mm Less

Rendimiento

  • El Motor C7.1 ACERT™ Cat® que cumple con las normas Tier 4 final de la EPA de EE.UU. con un aumento de potencia de 17 por ciento proporciona el máximo rendimiento bajo carga
  • Aumentos de la potencia hidráulica para mejorar el rendimiento del implemento y la productividad
  • Un aumento de par de rotación de 35 %, proporciona una mayor potencia para mover árboles, lo que permite una mayor eficiencia y productividad
  • La modalidad de levantamiento pesado cuenta con mayor capacidad de levantamiento para manipular cargas mayores con control mejorado
  • Tanque de combustible de contrapeso de 989 L (261 gal EE.UU.) para ampliar la operación de la máquina máximo y su tiempo de actividad
  • Ancho de la máquina y longitud de la cadena diseñados para proporcionar estabilidad en diversas aplicaciones forestales

Eficiencia

  • Integración optimizada del motor, el sistema hidráulico y la herramienta para minimizar las pérdidas de potencia y aumentar la eficiencia general de la máquina
  • La velocidad alta en vacío isócrona del motor y la tecnología Tier 4 final reducen el consumo de combustible
  • La bomba hidráulica más grande permite que el motor funcione a rpm más bajas con un mayor rendimiento para maximizar la eficiencia
  • La distribución de los componentes y la válvula de control principal cruzada reducen las restricciones de flujo de aceite y ayudan a mejorar la economía de combustible
  • Máquina diseñada para la integración y optimización con garfios Cat y herramientas SATCO®
  • El potente sistema hidráulico de múltiples funciones, combinado con el poderoso rendimiento de la máquina garantizan que las herramientas funcionen de forma rápida y fluida para completar el trabajo con mayor rapidez

Versatilidad de aplicaciones

  • La pluma y los grupos hidráulicos para aplicaciones específicas permiten la carga, el procesamiento, el trabajo con pala o el almacenamiento en aserraderos más eficientes
  • La nueva opción de cadena cumple con los requisitos de aplicaciones forestales
  • Dos nuevas opciones de entrada trasera a la cabina de primera calidad incluyen un elevador vertical de 1.219 mm (48") o un elevador de cabina hacia delante de 1.829 mm (72")
  • La opción de cabina de procesador de fabricación especial incluye ventanas delanteras de 19 mm (0,75") y controles del procesador

Fiabilidad y durabilidad

  • El ventilador de enfriamiento reversible de orientación variable mantiene temperaturas óptimas del líquido en aplicaciones forestales de servicio pesado
  • La capacidad de enfriamiento aumenta un 33 % para un funcionamiento sin problemas
  • Bastidor superior construido especialmente, bastidor principal alto y ancho y recintos de servicio pesado con placas dobles más gruesas, ménsulas adicionales y otros refuerzos para integridad estructural en aplicaciones severas
  • Las cadenas lubricadas con grasa grandes, con paso de 216 mm (8,5") (349 HEX), proporcionan una excelente vida útil en condiciones de trabajo forestal variables

Facilidad de servicio

  • El diseño del capó del motor de una pieza con dos ángulos de apertura, permite un fácil acceso al motor y a los compartimientos de enfriamiento
  • El motor side-by-side y los enfriadores hidráulicos proporcionan un fácil acceso para realizar la limpieza, a la vez que la reducción de las aletas de enfriamiento por pulgada permite un mejor flujo de suciedad para reducir la posible obstrucción
  • El espacio de almacenamiento de 0,71 m3 (25 pies3) a nivel del suelo, da fácil acceso a las herramientas, los equipos y los suministros que los operadores usan diariamente

Comodidad del operador y tecnología

  • Ajuste y acabados de primera calidad para garantizar la comodidad del operador
  • El asiento de la cabina completamente ajustable, con amortiguación neumática, incluye calefacción y enfriamiento para mayor comodidad y menor fatiga del operador
  • Las luces LED aumentan la visibilidad
  • La opción de entrada trasera a la cabina proporciona acceso seguro a través de una plataforma completamente iluminada mediante el uso de un llavero
  • El diseño de la ventana de la entrada trasera a la cabina mejora la visibilidad para las aplicaciones forestales y otras
  • La entrada trasera de la cabina incluye un nuevo e innovador sistema de bloqueo de la cabina que minimiza el tiempo de transporte y mejora el tiempo de actividad
  • Cat Product Link™ permite la localización remota de una máquina y permite el seguimiento del consumo de combustible y otros sucesos