< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 157.0 hp 117.0 kW Less
ISO 9249 147.0 hp 110.0 kW Less
J1349 147.0 hp 110.0 kW Less
EEC 80/1269 147.0 hp 110.0 kW Less
Calibre 4.02 " 102.0 mm Less
Carrera 5.12 " 130.0 mm Less
Cilindrada 390.0 pulg3 6.4 L Less

Pesos

Aplicaciones forestales en general (HW) 59315.0 lb 26900.0 kg Less
Forestal general (HD/LC) 56228.0 lb 25500.0 kg Less
Cargador de troncos (U/U) 66812.0 lb 30300.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 108.3 EE.UU. 410.0 L Less
Tanque de combustible de parte delantera derecha auxiliar optativa 108.3 EE.UU. 410.0 L Less
Combustible máximo con todos los tanques optativos 216.6 EE.UU. 820.0 L Less
Sistema de enfriamiento 6.6 EE.UU. 25.0 L Less
Aceite del motor 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Mando de la rotación 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Mando final (cada lado): (HW) 3.4 EE.UU. 13.0 L Less
Mando final (cada lado): (HD/LC) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 68.0 EE.UU. 260.0 L Less
Tanque hidráulico 33.0 EE.UU. 125.0 L Less

Normas

Frenos SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabina/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 54.2 gal EE.UU./min 205.0 L/min Less
Presión máxima: implementos 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de máxima: desplazamiento 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de máxima: rotación 3625.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 11.0 gal EE.UU./min 42.0 L/min Less
Presión máxima del sistema piloto 600.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Calibre de cilindro de la pluma 4.7 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 49.6 " 1260.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 5.5 " 140.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 59.3 " 1500.0 mm Less

Varillaje de la excavadora

Calibre de cilindro de la pluma 4.7 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 49.6 " 1260.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 5.5 " 140.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 59.3 " 1500.0 mm Less
Calibre de cilindro del cucharón de la Familia B1 4.7 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro del cucharón de la Familia B1 43.3 " 1100.0 mm Less

Varillaje del cargador de troncos

Calibre de cilindro de la pluma 5.5 " 140.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 45.7 " 1160.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 5.9 " 150.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 57.9 " 1470.0 mm Less
Calibre de cilindro talonero con talón y pluma de cilindros inferiores 5.1 " 130.0 mm Less
Carrera de cilindro talonero con talón y pluma de cilindros inferiores 45.5 " 1156.0 mm Less

Mando

Velocidad de desplazamiento máxima (HD/LC) 3.3 mph 5.3 km/h Less
Fuerza de arrastre máxima en la barra de tiro (HD/LC) 42264.0 lb 188.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima (HW) 2.6 mph 4.3 km/h Less
Fuerza de arrastre máxima en la barra de tiro (HW) 55700.0 lb 248.0 kN Less

Mecanismo de giro

Par de giro: forestal general 45611.0 lb-pie 61.8 kN·m Less
Velocidad de giro: forestal general 11.5 rpm 11.5 rpm Less

Tren de fuerza

El C6.4 Cat® tiene una potencia excepcional y eficiencia del combustible inigualable en la industria para entregar constantemente alto rendimiento, tanto en aplicaciones forestales como de aserraderos.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat® proporciona la potencia y el control necesarios para una amplia variedad de aplicaciones.


Comodidad del operador

La distribución interior de la cabina, fabricada específicamente para aplicaciones forestales, aumenta al máximo el espacio para el operador, proporciona excelente comodidad y una línea de vista excepcional, lo que disminuye la fatiga del operador.


Estructuras

Su diseño es especial para aplicaciones forestales, con bastidor principal reforzado, cojinete de giro resistente, puertas de servicio pesado y protecciones adicionales.


Protectores

Los protectores de Caterpillar protegen su inversión en máquinas forestales.


Tren de rodaje

El tren de rodaje durable absorbe los esfuerzos y ofrece una estabilidad excelente.


Versatilidad

Una amplia selección de configuraciones de máquina forestal proporciona soluciones para las diferentes aplicaciones forestales y aumenta su productividad.


Garfios Caterpillar

Las máquinas forestales de Caterpillar, combinadas con los garfios para carga de troncos Cat, proporcionan óptimo rendimiento, fiabilidad y productividad en la obra.


Costos de posesión y operación

Las máquinas forestales de Caterpillar proporcionan el mejor valor para sus aplicaciones forestales y de aserraderos.


Facilidad de servicio

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Dedicación al cliente

Los servicios del distribuidor de Caterpillar lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


320D FM Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 80 amperios
  • 4 luces de trabajo delanteras, montadas en la parte superior de la cabina
  • 2 luces de trabajo delanteras, montadas en el elevador
  • 1 luz de trabajo en el lado izquierdo, montada en la cabina
  • 1 luz de trabajo trasera montada en la cabina
  • Bocina

Entorno del operador
  • Cabina fabricada para aplicaciones forestales con 8 luces y todas las ventanas de policarbonato resistentes a los rayones
  • Asiento con suspensión ajustable de cuatro vías, con posabrazos ajustable, cinturón de seguridad retráctil, posacabeza y soporte lumbar
  • Controles de palanca universal y consola integrados en el asiento
  • Monitor en diferentes idiomas, con medidores
  • Información de advertencia • Información de cambio de filtros/fluidos • Información de horas de trabajo • Condición de la máquina • Información de códigos de error y ajustes de modalidad de la herramienta • Comprobación al momento del arranque del nivel del aceite hidráulico, aceite y refrigerante del motor
  • Reloj de tiempo completo en el monitor (2 semanas)
  • Palanca universal montada en el asiento, con funciones adicionales para el garfio
  • Claraboya fija de policarbonato, con sombrilla retráctil
  • Iluminación interior
  • Limpia/lavaparabrisas superior e inferior
  • Ventilación de filtración positiva, cabina presurizada con aire acondicionado de dos niveles, calentador y descongelador con control manual
  • Ventilador de aire forzado
  • 2 orificios de ventilación de aire fresco, montados en los postes
  • Bandeja de almacenamiento detrás del asiento, con puntos de amarre
  • 2 montajes para radio de Banda Ciudadana (CB)
  • 1 montaje para el extintor de incendios
  • 1 montaje para el control del accesorio por computadora
  • Salida auxiliar en el techo que se abre desde el interior y el exterior
  • 2 ganchos para ropa
  • Cenicero con encendedor
  • Portadocumentos
  • Posavasos
  • Palanca neutral para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Alfombra de piso lavable
  • Radio/reproductor de CD (12 V)
  • 1 convertidor/2 tomacorrientes - suministro de corriente de 12 voltios y 10 amperios

Tren de fuerza
  • C6.4 CAT con tecnología ACERT™ que cumple las emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. con arranque eléctrico de 24 V y calentador de la admisión de aire
  • Control automático de velocidad del motor con velocidad baja en vacío de un toque
  • Condensador abisagrado de limpieza fácil
  • Radiador abisagrado, fácil de limpiar
  • Silenciador
  • Desplazamiento con transmisión automática de dos velocidades
  • Separador de agua en la tubería de combustible

Tren de rodaje
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Tren de rodaje de cadenas, con sellos lubricados por grasa
  • Rueda loca y soporte de zapata de cadena de longitud completa

Otro equipo estándar
  • Bastidor superior de servicio pesado con pasarelas, protectores inferiores y puertas laterales de servicio pesado
  • Tuberías hidráulicas y controles centrales, con válvulas principales estándar en las superestructuras
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad de Caterpillar de una sola llave
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Alarma de desplazamiento
  • Contrapeso con cáncamo de levantamiento
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha

La 320D FM con configuración forestal general también incluye:
  • Cabina forestal, elevador de 18 pulg de inclinación hidráulica
  • Tren de rodaje alto y ancho, o tren de rodaje largo de servicio pesado
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Bastidor de rodillos inferiores de servicio pesado
  • Tapas del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Protector de la unión giratoria de servicio pesado
  • Bastidor superior de servicio pesado para aplicaciones forestales, con pasarela
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Puertas laterales de servicio pesado
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha
  • Alarma de desplazamiento

La configuración de la 320D FM con cargador de troncos también incluye:
  • Cabina para aplicaciones forestales
  • Elevador de 48" con inclinación hidráulica
  • Tren de rodaje alto y ancho
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Bastidor de rodillos inferiores de servicio pesado
  • Tapas del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Configuración hidráulica de garfio/rotador
  • Protector de la unión giratoria de servicio pesado
  • Bastidor superior de servicio pesado para aplicaciones forestales, con pasarela
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Puertas laterales de servicio pesado
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha
  • Alarma de desplazamiento

320D FM Equipos opcionales

Varillaje delantero: aplicaciones forestales generales
  • Pluma de alcance de 5,7 m (18' 8")
  • Brazo de alcance de 2,9 m (9' 6")
  • Brazo de alcance de 2,9 m (9' 6"), cosechadora
  • Varillaje del cucharón de la familia CB1
  • Dispositivo de control de bajada de la pluma

Paquetes hidráulicos: aplicaciones forestales generales
  • Garfio giratorio
  • Cabezal cosechador
  • Tenaza

Tuberías hidráulicas auxiliares: aplicaciones forestales generales
  • Tuberías auxiliares HP y MP, pluma de alcance
  • Tuberías auxiliares HP y MP, brazo de alcance

Motor/tren de fuerza
  • Ventilador de inversión automática
  • Antefiltro de aire
  • Auxiliar de arranque en tiempo frío
  • Enfriamiento de larga duración con una concentración del 50 % a -34° C (-30° F)

Tren de rodaje (zapatas de cadena)
  • Zapatas con garra doble de 600 mm (24") con orificios colectores
  • Zapatas con garra doble para servicio pesado de 700 mm (28") con orificios colectores
  • Zapatas con garra triple para servicio pesado de 700 mm (28") con orificios colectores
  • Zapatas con garra triple para servicio pesado de 800 mm (32") con orificios colectores (solo para HW U/C)

Sistema eléctrico
  • Product Link (PL 321 SR)
  • Luces de servicio de mantenimiento para la bomba y el compartimiento de la batería
  • Luces de trabajo HID para la pluma

Equipos optativos generales
  • Impulsor de bomba auxiliar (para una bomba hidráulica adicional)
  • Base adaptadora de la pluma (para configuración de cosechadora)
  • Bomba eléctrica de reabastecimiento
  • Bomba de vacío (hidráulico)
  • Protector de caucho para el pie de la pluma
  • Tanque de combustible en la esquina delantera derecha (409 L [108 gal EE.UU.] adicionales)
  • Contrapeso pesado (1.970 kg [4.344 lb] adicionales), para aplicaciones forestales generales (estándar en el cargador de troncos)

Varillaje delantero: cargador de troncos
  • Varillaje inferior/debajo de la pluma/brazo/talón
  • Protector del cilindro del brazo
  • Talón del cargador de troncos

Para aplicaciones forestales generales
  • Cortador de sierra a nivel del suelo