< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C9.3 (ATAAC) Cat® C9.3 (ATAAC) Less
Potencia neta al volante 291.0 hp 217.0 kW Less
Potencia bruta 319.0 hp 238.0 kW Less
Calibre 4.53 " 115.0 mm Less
Carrera 5.87 " 149.0 mm Less
Cilindrada 567.5 pulg3 9.3 C Less
Par máximo 1051.7 lb-pie 1426.0 N·m Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Potencia nominal 296.0 hp 221.0 kW Less
Velocidad nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

Pesos

Cargador de troncos (U/U) 106128.0 lb 48139.0 kg Less
Cargador de troncos (O/U) 106479.0 lb 48298.0 kg Less
Aplicaciones forestales en general 95204.0 lb 43184.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 14.8 EE.UU. 56.0 C Less
Aceite del motor 8.1 EE.UU. 30.5 C Less
Tanque hidráulico 46.2 EE.UU. 175.0 C Less
Mando final: cada cual 2.1 EE.UU. 8.0 C Less
Capacidad del tanque de combustible: principal 163.8 EE.UU. 620.0 C Less
Capacidad del tanque de combustible: RF 153.2 EE.UU. 580.0 C Less
Capacidad del tanque de combustible: total 317.0 EE.UU. 1200.0 C Less
Sistema hidráulico: total 100.4 EE.UU. 380.0 C Less
Mando de giro (forestal general) 5.0 EE.UU. 19.0 C Less
Mando de giro (cargador de troncos 2x) 5.3 EE.UU. 20.0 C Less

Normas

Frenos ISO 10265:1998 ISO 11512:1995 ISO 10265:1998 ISO 11512:1995 Less
ROPS/FOPS/OPS/TOPS ISO 8083:1989 LEVEL I ISO 8083:1989 LEVEL II* ISO 8083:1989 LEVEL I ISO 8083:1989 LEVEL II* Less

Sistema hidráulico

Presión máxima: implementos 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 6.87 gal EE.UU./min 26.0 L/min Less
Presión máxima del sistema piloto 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less
Bomba auxiliar: flujo máximo: capacidad 28.5 gal EE.UU./min 108.0 L/min Less
Bomba auxiliar: flujo máximo: ajuste de fábrica 13.5 gal EE.UU./min 51.0 L/min Less
Bomba auxiliar: presión máxima: capacidad 3626.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Bomba auxiliar: presión máxima: ajuste de fábrica 1500.0 lb/pulg² 10350.0 kPa Less
Forestal general: cilindro de la pluma: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Forestal general: cilindro de la pluma: carrera 56.7 " 1440.0 mm Less
Forestal general: cilindro del cucharón: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Forestal general: cilindro del cucharón: carrera 45.3 " 1151.0 mm Less
Forestal general: cilindro del brazo: calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Forestal general: cilindro del brazo: carrera 68.4 " 1738.0 mm Less
Cargador de troncos: cilindro de la pluma: calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Cargador de troncos: cilindro de la pluma: carrera 52.8 " 1340.0 mm Less
Cargador de troncos: cilindro talonero inferior: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Cargador de troncos: cilindro talonero inferior: carrera 45.5 " 1155.0 mm Less
Cargador de troncos: cilindro del brazo: calibre 7.1 " 180.0 mm Less
Cargador de troncos: cilindro del brazo: carrera 65.4 " 1661.0 mm Less
Cargador de troncos: cilindro talonero superior: calibre 6.3 " 160.0 mm Less
Cargador de troncos: cilindro talonero superior: carrera 57.7 " 1465.0 mm Less
Sistema de la bomba principal: flujo máximo (2x) 76.3 gal EE.UU./min 289.0 L/min Less
Presión máxima: giro (doble) 4550.0 lb/pulg² 31400.0 kPa Less
Presión máxima: giro (sencillo) 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 71264.0 lb 317.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.0 mph 4.8 km/h Less

Cadena

Cantidad de rodillos de soporte (en cada lado) 2 2 Less
Cantidad de zapatas (en cada lado) 52 52 Less
Cantidad de rodillos de cadena (a cada lado) 10 10 Less

Especificaciones de operación

Tracción máxima en la barra de tiro 71264.0 lb 317.0 kN Less
Gama alta de la velocidad máxima 3.0 mph 4.8 km/h Less
Velocidad máxima de giro: forestal general 10.0 rpm 10.0 rpm Less
Velocidad máxima de giro: cargador de troncos 6.3 rpm 6.3 rpm Less
Altura del operador desde el suelo (nivel de visión): elevador de cabina de 0,48 m (18") forestal general 135.0 " 3.4 m Less
Altura del operador desde el suelo (nivel de visión): elevador de cabina de 1,2 m (48") del cargador de troncos 165.0 " 4.2 m Less
Par de giro: forestal general 84024.0 lb-pie 113.9 kN·m Less
Par de giro: cargador de troncos 109560.0 lb-pie 148.5 kN·m Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo 30.0 " 760.0 mm Less
Entrevía 115.0 " 2920.0 mm Less
Longitud de la cadena 212.0 " 5390.0 mm Less
Inclinación vertical del tren de rodaje 8.5 " 215.9 mm Less
Tamaño del tren de rodaje 345HD 345HD Less

Sistema hidráulico

Potencia para mover más árboles, suciedad y la mayoría de los residuos forestales con velocidad y precisión


Estación del operador

Comodidad y conveniencia para mantener la productividad del personal


Motor

Menos emisiones, económico y con un rendimiento fiable


Estructuras y tren de rodaje

Diseñados para trabajar en entornos forestales difíciles


Varillaje delantero

Diseñado para soportar altos esfuerzos y proporcionar una vida útil prolongada


Herramientas

Agarre, excave y atenace con confianza


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen que el trabajo sea más fácil y más eficiente


Facilidad de servicio

El acceso rápido, fácil y seguro es una característica incorporada


Seguridad

Características que ayudan a proteger a las personas


Atención completa al cliente

Un servicio en el que puede confiar


Sostenibilidad

Varias generaciones adelante en todo sentido


568 Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Motor C9.3 ATAAC Cat®
  • Cumple con las normas de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU.
  • Puede utilizar biodiésel
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500')
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Filtros principales de 2 × 4 micrones y filtro primario de 1 × 10 micrones en la tubería de combustible
  • Arranque eléctrico de 24 voltios
  • Calentador de admisión de aire
  • Control automático de velocidad del motor con velocidad baja en vacío de un toque
  • Separador de agua en la tubería de combustible
  • Desplazamiento con transmisión automática de dos velocidades
  • Sistema de enfriamiento con rejillas completas fácil de limpiar
  • Silenciador
  • Ventilador reversible automático Flexxaire
  • Capacidad de enfriamiento para temperatura ambiente alta, 48 °C (118 °F)
  • Núcleos de lado a lado
  • Paquete auxiliar de arranque en frío con dos baterías adicionales, motor de arranque HD, éter y calentador de bloque

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Capacidad de instalación de válvula apilable de HP y válvula de QC e intermedia
  • Bomba auxiliar estándar ajustable a 108 L/min (28,5 gal EE.UU./min)
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Capacidad de instalación de aceite hidráulico biodegradable Cat

TREN DE RODAJE
  • Rodillos de soporte montados a ambos lados
  • Protección del motor de cadena de servicio pesado
  • Rodillos de cadena de servicio pesado (10 por lado)
  • Mecanismo de tensión de servicio pesado
  • Cadena 345 HD, GLT4
  • Protectores guía de rueda loca
  • Soporte de zapata de cadena de longitud completa
  • Barra de tiro alta GFT80 FD
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 amperios
  • 4 luces de trabajo delanteras, montadas en la parte superior de la cabina
  • 1 luz de trabajo en el lado izquierdo
  • 2 luces de trabajo delanteras al lado derecho
  • 2 luces montadas en el elevador
  • 1 luz de trabajo trasera
  • Bocina
  • Sistema Monitor previo al arranque (aceite del motor, refrigerante, aceite hidráulico)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina fabricada para aplicaciones forestales con ventanas de policarbonato resistentes a los rayones, OPS con certificación ISO 8084 y SAE 1084, FOPS con certificación ISO 8083 y SAE J231 y FOGS con certificación SAE J1356, TOPS según OR-OSHA código 437-0775 y WCB G602/G603/G604/G608
  • ROPS: ISO 3471:1997 Tabla 1, Sección 1
  • Asiento KAP 527P con suspensión neumática, calefaccionado, cinturón de seguridad retráctil y posacabeza
  • Controles de palanca universal y consola integrados en el asiento
  • Monitor de visualización de idioma con medidores, información advertencias, información de cambio de filtros/fluidos, estado de la máquina, información de códigos de error y ajuste de modalidad de herramienta, comprobación al momento del arranque del nivel del aceite hidráulico y del refrigerante del motor
  • Reloj de tiempo completo en el monitor (2 semanas)
  • Palanca universal montada en el asiento, con funciones adicionales para el garfio
  • Claraboya fija de policarbonato con parasol retráctil, cumple con la norma SAE J1084
  • Iluminación interior
  • Limpia/lavaparabrisas superior e inferior
  • Ventilación de filtración positiva, cabina presurizada con aire acondicionado de dos niveles, calentador y descongelador con control manual
  • Ventilador de aire forzado
  • Bandeja de almacenamiento detrás del asiento, con puntos de amarre
  • 2 montajes para radio de Banda Ciudadana (CB)
  • 1 montaje para el extintor de incendios
  • 1 montaje para el control del accesorio por computadora
  • Salida auxiliar en el techo que se abre desde el interior y el exterior
  • 2 ganchos para ropa
  • Cenicero con encendedor
  • Portadocumentos
  • Posavasos
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles
  • Alfombra de piso lavable
  • Radio/reproductor de CD (12 V)
  • 1 convertidor/2 enchufes: suministro de corriente de 12 V y 10 A

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Incluye 50 % de concentración con protección a -34 °C (-30 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Bastidor superior de servicio pesado con pasarela
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Puertas laterales de servicio pesado
  • Tuberías hidráulicas y controles centrales, con válvulas principales estándar en las superestructuras
  • La puerta y la cubierta se traban con el sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Sistema hidráulico completamente presurizado
  • Alarma de desplazamiento de control de rotación fina
  • Contrapeso con cáncamo de levantamiento
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha
  • Tanque de combustible en la esquina delantera derecha y tanque de combustible estándar
  • Product Link 321SR

568 Equipos opcionales

PLUMAS, BRAZOS Y VARILLAJES
  • Varillaje delantero
  • Garfios
  • Talones

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Control de tenazas

GRUPOS DE TUBERÍAS
  • Tuberías de la pluma
  • Tuberías del brazo

OTROS ACCESORIOS
  • Pedal de desplazamiento en línea recta
  • Mando auxiliar
  • Internacional: películas ISO

FLUIDOS
  • Anticongelante

ACCESORIOS INSTALADOS EN TERRENO
  • Juego de instalación de cabina AEM
  • Juego de instalación Butt-N-Top

EMPAQUE
  • Local
  • Varios
  • Cargos de cambio de pedido