< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los nuevos Taladores Apiladores de Cadenas serie B cuentan con un rendimiento hidráulico más uniforme, mayor potencia del motor, una estación del operador más cómoda y mejor visibilidad a la derecha del operador. Las máquinas serie 522B tienen giro de la cola con radio cero y están diseñadas para corte limpio de mediana a alta producción o corte seleccionado en terreno irregular. Estas máquinas funcionan en diversas aplicaciones con árboles pequeños a grandes. La 522B es una máquina de nivelación para mayor comodidad en terreno empinado. Un tren de rodaje resistente utiliza componentes de calidad comprobada, diseñados especialmente para las condiciones exigentes de las aplicaciones forestales. El diseño exclusivo de la pluma proporciona capacidades de levantamiento líderes en la industria a través de la gama completa de alcance, una ventaja cuando se manipulan troncos de gran longitud.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 303.0 hp 226.0 kW Less

Sistema hidráulico

Bombas Bomba de desplazamiento variable dedicada para el circuito de desplazamiento: 200 cc Bomba de desplazamiento variable dedicada para el circuito de desplazamiento: 200 cc Less
Bombas Bomba de desplazamiento variable dedicada para las funciones del implemento y la pluma: 200 cc Bomba de desplazamiento variable dedicada para las funciones del implemento y la pluma: 200 cc Less
Bombas Bomba de llenado de aceite electrohidráulica Bomba de llenado de aceite electrohidráulica Less

Especificaciones de operación

Alcance máximo con cabezal 32.5 pies 9.9 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 10.8 EE.UU. 41.0 C Less
Aceite del motor 10.3 EE.UU. 39.0 C Less
Sistema hidráulico 118.0 EE.UU. 448.0 C Less
Mando de la rotación 2.6 EE.UU. 10.0 C Less
Capacidad de combustible 226.0 EE.UU. 856.0 C Less

Pesos

Peso en orden de trabajo sin cabezal 70532.0 lb 31993.0 kg Less

Normas

Cabina La cabina cumple con los requisitos de FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA La cabina cumple con los requisitos de FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Less

Tren de rodaje

Paso 8.5 " 215.9 mm Less
Tamaño 330 EX (D7) 330 EX (D7) Less

Tren de fuerza

Cilindrada 537.0 pulg3 8.8 C Less
Modelo del motor C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Potencia bruta 303.0 hp 226.0 kW Less
Potencia bruta a 1.800 rpm 303.0 hp 226.0 kW Less
Potencia nominal a 2.100 rpm 282.0 hp 210.3 kW Less

Sistema de la pluma

Configuración de las cosechadoras de cadenas: levantamiento sobre la parte delantera de las cadenas: levantamiento del pasador sin accesorios a alcance máximo (sin cabezal) 4.000 kg a 9,8 m (8.800 lb a 32' 5") 4.000 kg a 9,8 m (8.800 lb a 32' 5") Less
Configuración de las cosechadoras de cadenas: levantamiento sobre la parte delantera de las cadenas: alcance máximo (con cabezal) 32.5 pies 9.9 m Less

Pesos en orden de trabajo (sin cabezal, contrapeso estándar)

Configuración de las cosechadoras de cadenas: 522B 70532.0 lb 31993.0 kg Less

Entrevía

522B 2591 mm-2870 mm (102"-113") 2591 mm-2870 mm (102"-113") Less

Longitud de la cadena

Longitud de la cadena 191.1 " 4855.0 mm Less

Espacio libre sobre el suelo

Espacio libre sobre el suelo 35.0 " 889.0 mm Less

Esfuerzo de tracción

522B 75500.0 lb 34246.0 kg Less
522B barra de tiro alta optativa 85000.0 lb 38555.0 kg Less

Tren de fuerza

Diseñado para proporcionar potencia, fiabilidad, requisitos reducidos de mantenimiento, eficiencia del combustible y bajas emisiones.


Paquetes hidráulicos

Potente sistema hidráulico combinado con un brazo y una pluma de gran potencia que maximizan la productividad.


Estación del operador

Comodidad y visibilidad superiores.


Sistema de nivelación

Estabilidad y comodidad en condiciones de pendientes pronunciadas.


Tren de rodaje

Tren de rodaje para aplicaciones forestales de servicio pesado.


Pluma y brazo

Máximo alcance y capacidad de levantamiento.


Sostenibilidad

Máxima eficiencia y productividad, al mismo tiempo que preserva los recursos naturales.


Facilidad de servicio

Facilidad de servicio e intervalos de servicio prolongados.


Respaldo al cliente

Cuente con su distribuidor Cat.


522B Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Dos baterías libres de mantenimiento de 12 voltios con 950 CCA
  • Alternador de 95 amperios
  • Controles programables IQAN
  • Pantalla del monitor MD3

PROTECTORES
  • Recinto del motor con bisagra de activación hidráulica y alarma de advertencia
  • Protector del ventilador del motor
  • Protectores inferiores
  • Motor y cabina con montajes aislados
  • Puerta protectora del radiador de servicio pesado

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina certificada OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Palanca universal de control dual
  • Parabrisas en gradiente reversible
  • Asiento con amortiguación neumática
  • Tragaluz, claraboya de escape alternativa
  • Tragaluz de escape superior
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76,2 mm (3")
  • Radio con altavoces lista para montaje en carril DIN
  • Insonorizado para el operador según estándares
  • Alarma de desplazamiento
  • Portavasos (2)
  • Dos tomacorrientes de 12 voltios y uno de 24 voltios
  • Ventana delantera Margard de 32 mm (1,25") de grosor
  • Ventilación de filtración positiva, cabina presurizada con aire acondicionado de dos niveles, calentador y descongelador con control manual
  • Ventana lateral izquierda para aire fresco con rejilla
  • Ventilador de aire forzado
  • Alfombra de piso lavable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles

TREN DE FUERZA
  • El Motor C9 ACERT cumple con las normas de emisiones de la EPA de EE.UU.
  • Velocidad de desplazamiento variable (3 gamas)
  • Filtro de aire primario debajo del capó
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente de 43 °C (109 °F): - núcleo del ATAAC de aluminio, radiador y enfriador de aceite verticales - protector contra residuos retráctil; - condensador de aire acondicionado abatible hacia afuera
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de agua del combustible

TREN DE RODAJE
  • Protectores de rodillos de cadena con orificios de acceso
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Rodillos de cadena de brida doble
  • Mandos finales GFT80 Lohmann
  • Componentes del tren de rodaje del modelo Cat 330
  • Nueve (9) rodillos de cadena y dos (2) rodillos de soporte por lado
  • Bastidor principal con nivelación y entrevía variable empernado, con mecanismo de inclinación de tres cilindros

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba piloto dedicada de desplazamiento fijo
  • Bombas dedicadas de desplazamiento variable para las funciones de las cadenas y los accesorios
  • Motor de rotación y mando de rotación del modelo 325 EX
  • Bomba de llenado de aceite electrohidráulica
  • Tanque hidráulico de 265 L (70 gal EE.UU.)

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración con una concentración del 50 %

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Capó del recinto para servicio pesado
  • Ventilador Flexxaire
  • Protección contra vandalismo
  • Área de almacenamiento de la manguera de repuesto
  • Área de almacenamiento y soporte para pistola de engrase
  • Tanque de combustible de 856 L (226 gal EE.UU.)

522B Equipos opcionales

VARILLAJES
  • Largo de cosechadora
  • Supresión: varillaje

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cosechadora

SISTEMAS DE CADENAS
  • Zapatas SG de 610 mm (24"), esquinas recortadas, con relieves para lodo y nieve
  • Zapatas SG de 711 mm (28"), esquinas recortadas, con relieves para lodo y nieve
  • Rodillos de soporte con patrón de estrella
  • Rodillos de soporte estándar

OTROS EQUIPOS
  • Grupo de iluminación HID, reemplaza algunas luces estándar
  • Mandos finales con barra de tiro alta
  • Contrapeso pesado
  • Auxiliar de arranque para tiempo frío: incluye dos baterías adicionales
  • Auxiliar de arranque para clima ártico: incluye calentador del motor y aceite hidráulico para clima ártico

ACCESORIOS INSTALADOS EN TERRENO
  • Claraboya, en punta, removible