Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Introduzca una dirección de correo electrónico válida.

Generalidades

Las palas hidráulicas Cat®: éxito garantizado en casi todas las aplicaciones de minería en superficie del mundo.

Datos generales

Unidades:
Rendimiento del motor: SAE J 1995 Cummins K1500E - 1.880 kW (2.520 hp); Cummins QSK38 - 1.880 kW (2.520 hp) Cummins K1500E - 1.880 kW (2.520 hp); Cummins QSK38 - 1.880 kW (2.520 hp) Less
Capacidad del cucharón estándar Pala frontal (colmada 2:1): 26,0 m3 (34,0 yd3); retroexcavadora (colmada 1:1 ): 28,0 m3 (36,6 yd3) Pala frontal (colmada 2:1): 26,0 m3 (34,0 yd3); retroexcavadora (colmada 1:1 ): 28,0 m3 (36,6 yd3) Less
Peso en orden de trabajo Pala frontal: 528 tons métricas (582 tons EE.UU.); retroexcavadora: 537 tons métricas (592 tons EE.UU.) Pala frontal: 528 tons métricas (582 tons EE.UU.); retroexcavadora: 537 tons métricas (592 tons EE.UU.) Less

Sistema hidráulico con sistema de administración de la bomba

Hydraulic tank capacity – AC version – approximately 1320.0 gal 5000.0 L Less
Capacidad del tanque hidráulico: versión diesel Aprox. 5.500 L (1.450 gal EE.UU.) Aprox. 5.500 L (1.450 gal EE.UU.) Less
Hydraulic tank capacity – Diesel version – approximately 1450.0 gal 5500.0 L Less
Capacidad del tanque hidráulico: versión eléctrica Aprox. 5.000 L (1.320 gal EE.UU.) Aprox. 5.000 L (1.320 gal EE.UU.) Less
Bombas principales 4 x bombas de pistones axiales de flujo variable 4 x bombas de pistones axiales de flujo variable Less
Bombas principales (versiones diesel y eléctricas) 4 bombas de pistones axiales de flujo variable 4 bombas de pistones axiales de flujo variable Less
Bombas principales: máx. flujo de aceite: versión eléctrica 4 x 933 L/min (4 x 246 gal EE.UU./min) 4 x 933 L/min (4 x 246 gal EE.UU./min) Less
Bombas principales: flujo máximo de aceite: versión AC 4 × 933 L/min (4 × 246 gal EE.UU./min) 4 × 933 L/min (4 × 246 gal EE.UU./min) Less
Bombas principales: flujo máximo de aceite; versión diesel 4 × 912 L/min (4 × 241 gal EE.UU./min) 4 × 912 L/min (4 × 241 gal EE.UU./min) Less
Amplitud presión del accesorio 30 MPa = 300 bares (4.350 lb/pulg2) 30 MPa = 300 bares (4.350 lb/pulg2) Less
Amplitud presión del sistema de rotación: versión diesel 32 MPa = 320 bares (4.640 lb/pulg2) 32 MPa = 320 bares (4.640 lb/pulg2) Less
Amplitud presión del sistema de rotación: versión eléctrica 35 MPa = 350 bares (5.080 lb/pulg2) 35 MPa = 350 bares (5.080 lb/pulg2) Less
Amplitud presión, desplazamiento 37 MPa = 370 bares (5.370 lb/pulg2) 37 MPa = 370 bares (5.370 lb/pulg2) Less
Presión máxima del accesorio 4350.0 lb/pulg² 300.0 bar Less
Presión máxima de las bombas de rotación 5080.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima de desplazamiento 4930.0 lb/pulg² 340.0 bar Less
Bombas de rotación: versión AC 3 x bombas de placa oscilante reversibles 3 x bombas de placa oscilante reversibles Less
Bombas de rotación: versión diesel 4 x bombas de placa oscilante reversibles 4 x bombas de placa oscilante reversibles Less
Bombas de rotación: versión eléctrica 3 bombas de placa oscilante reversibles 3 bombas de placa oscilante reversibles Less
Bombas de rotación: máx. flujo de aceite: versión eléctrica 3 x 491 L/min (3 x 131 gal EE.UU./min) 3 x 491 L/min (3 x 131 gal EE.UU./min) Less
Bombas de rotación: flujo máximo de aceite; versión AC 3 × 491 L/min (3 × 131 gal EE.UU./min) 3 × 491 L/min (3 × 131 gal EE.UU./min) Less
Bombas de rotación: flujo máximo de aceite; versión diesel 4 × 351 L/min (4 × 93 gal EE.UU./min) 4 × 351 L/min (4 × 93 gal EE.UU./min) Less
Total volume of hydraulic oil – AC version – approximately 1930.0 gal 7300.0 L Less
Volumen total del aceite hidráulico: versión diesel Aprox. 7.800 L (2.060 gal EE.UU.) Aprox. 7.800 L (2.060 gal EE.UU.) Less
Total volume of hydraulic oil – Diesel version – approximately 2060.0 gal 7800.0 L Less
Volumen total del aceite hidráulico: versión eléctrica Aprox. 7.300 L (1.930 gal EE.UU.) Aprox. 7.300 L (1.930 gal EE.UU.) Less

Enfriamiento de aceite hidráulico

Componentes Bombas de enfriamiento de engranajes para suministro de aceite de alto volumen y de baja presión hacia los ventiladores y enfri Bombas de enfriamiento de engranajes para suministro de aceite de alto volumen y de baja presión hacia los ventiladores y enfri Less
Diámetro de los ventiladores 4 × 1.170 mm (4 × 46") 4 × 1.170 mm (4 × 46") Less
Características Sistema de enfriamiento completamente independiente de todos los circuitos principales; es decir, que la capacidad de enfriamien Sistema de enfriamiento completamente independiente de todos los circuitos principales; es decir, que la capacidad de enfriamien Less
Características La velocidad del ventilador y el flujo de aceite a los enfriadores se controlan termostáticamente La velocidad del ventilador y el flujo de aceite a los enfriadores se controlan termostáticamente Less
Características Eficiencia extremadamente alta de enfriamiento para garantizar una óptima temperatura del aceite Eficiencia extremadamente alta de enfriamiento para garantizar una óptima temperatura del aceite Less
Flujo de aceite de las bombas de enfriamiento: versión AC 4 × 491 L/min (4 × 130 gal EE.UU./min) 4 × 491 L/min (4 × 130 gal EE.UU./min) Less
Flujo de aceite de las bombas de enfriamiento: versión diesel 4 × 488 L/min (4 × 129 gal EE.UU./min) 4 × 488 L/min (4 × 129 gal EE.UU./min) Less
Flujo de aceite de las bombas de enfriamiento: versión eléctrica 4 x 491 L/min (4 x 130 gal EE.UU./min) 4 x 491 L/min (4 x 130 gal EE.UU./min) Less

Cabina del operador

Board Control System (BCS) Features: Monitoreo electrónico, sistema de registro de datos para signos vitales y datos de servicio de motores, y del sistema hidráuli Monitoreo electrónico, sistema de registro de datos para signos vitales y datos de servicio de motores, y del sistema hidráuli Less
Componentes Acceso a la máquina mediante escalera de acceso retráctil, operada hidráulicamente Acceso a la máquina mediante escalera de acceso retráctil, operada hidráulicamente Less
Componentes El sólido panel de instrumentos incluye una pantalla BCS a color de gran tamaño con tecnología transflectiva El sólido panel de instrumentos incluye una pantalla BCS a color de gran tamaño con tecnología transflectiva Less
Componentes Escalera de emergencia montada en el bastidor en A Escalera de emergencia montada en el bastidor en A Less
Componentes Con interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador deja el Con interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador deja el Less
Componentes Asiento cómodo con suspensión neumática y de varias posiciones con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, apoy Asiento cómodo con suspensión neumática y de varias posiciones con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, apoy Less
Componentes Persiana enrollable en el parabrisas Persiana enrollable en el parabrisas Less
Componentes Parabrisas con limpia/lavaparabrisas intermitente paralelo Parabrisas con limpia/lavaparabrisas intermitente paralelo Less
Componentes Vidrio de seguridad a todo alrededor, parabrisas blindado y ventana lateral deslizante Vidrio de seguridad a todo alrededor, parabrisas blindado y ventana lateral deslizante Less
Componentes Estructura FOPS [Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos] (protección contra Estructura FOPS [Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos] (protección contra Less
Componentes Controles de palanca universal integrados en consolas del asiento ajustables de forma independiente Controles de palanca universal integrados en consolas del asiento ajustables de forma independiente Less
Componentes Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Less
Dimensiones internas Longitud: 2.200 mm (7' 3"); ancho: 1.600 mm (5' 3"); altura: 2.150 mm (7' 1") Longitud: 2.200 mm (7' 3"); ancho: 1.600 mm (5' 3"); altura: 2.150 mm (7' 1") Less
Internal dimensions – Height 7.05 ft 2150.0 mm Less
Internal dimensions – Length 7.22 ft 2200.0 mm Less
Internal dimensions – Width 5.25 ft 1600.0 mm Less
Nivel de visión operador aprox. 7,6 m (24' 11"). aprox. 7,6 m (24' 11"). Less
Nivel de visión del operador: aproximado 24.93 pie 7.6 m Less

Sistema de rotación

Características Circuito de rotación cerrado con control de par Circuito de rotación cerrado con control de par Less
Características Frenado hidráulico del movimiento de rotación mediante control de contrarresto Frenado hidráulico del movimiento de rotación mediante control de contrarresto Less
Features Todos los conductores del anillo de rotación, así como el baño de grasa de los engranajes internos, se suministran por un sis Todos los conductores del anillo de rotación, así como el baño de grasa de los engranajes internos, se suministran por un sis Less
Velocidad máxima de rotación: versión AC 4.0 RPM 4.0 RPM Less
Velocidad máxima de rotación: versión diesel 3.8 RPM 3.8 RPM Less
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos, cargado por resorte y se suelta hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos, cargado por resorte y se suelta hidráulicamente Less
Mandos de rotación 4 transmisiones planetarias compactas con motores de pistones axiales 4 transmisiones planetarias compactas con motores de pistones axiales Less
Anillo de rotación Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Less

Tren de rodaje

Rodillos inferiores (cada lado) 6 6 Less
Componentes Las superficies de funcionamiento de las ruedas motrices, ruedas locas, rodillos y eslabones de soporte, así como las áreas de Las superficies de funcionamiento de las ruedas motrices, ruedas locas, rodillos y eslabones de soporte, así como las áreas de Less
Componentes Alarma de desplazamiento acústica Alarma de desplazamiento acústica Less
Componentes Eslabones de soporte combinados de garra doble fundida con bujes conectados por pasadores completamente flotantes y endurecidos Eslabones de soporte combinados de garra doble fundida con bujes conectados por pasadores completamente flotantes y endurecidos Less
Componentes Los rodillos inferiores están conectados al sistema de lubricación automática Los rodillos inferiores están conectados al sistema de lubricación automática Less
Componentes Sistema de tensión de cadena completamente hidráulico y de ajuste automático con acumulador de membrana Sistema de tensión de cadena completamente hidráulico y de ajuste automático con acumulador de membrana Less
Componentes Válvula de retardador hidráulico automático para evitar exceso de velocidad en desplazamiento cuesta abajo Válvula de retardador hidráulico automático para evitar exceso de velocidad en desplazamiento cuesta abajo Less
Rendimiento en pendientes de los mandos desplazamiento Amplitud 50% Amplitud 50% Less
Rendimiento en pendientes de los mandos de desplazamiento: máximo 50.0 % 50.0 % Less
Amplitud fuerza de tracción 2.576 kN (578.900 lb) 2.576 kN (578.900 lb) Less
Fuerza de tracción máxima 578900.0 lb 2576.0 kN Less
Freno de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos, se aplica con resorte y se suelta hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos, se aplica con resorte y se suelta hidráulicamente Less
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos, se aplica con resorte y se suelta hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos, se aplica con resorte y se suelta hidráulicamente Less
Rodillos de soporte (cada lado) 2 además de una placa deslizante entremedio 2 además de una placa deslizante entremedio Less
Pisones de cadena (cada lado) 39 39 Less
Mandos de desplazamiento (cada lado) 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistones axiales de dos etapas 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistones axiales de dos etapas Less
Velocidad de desplazamiento: primera etapa (máximo) 0.99 millas/h 1.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: segunda etapa (máximo) 1.44 millas/h 2.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: primera etapa Amplitud 1,6 km/h (0,99 mph) Amplitud 1,6 km/h (0,99 mph) Less
Velocidad de desplazamiento: segunda etapa Amplitud 2,3 km/h (1,44 mph) Amplitud 2,3 km/h (1,44 mph) Less

Sistema de lubricación automático

Capacidad del recipiente de grasa 264.0 gal 1000.0 L Less
Tipo Sistema de doble circuito con bomba de servicio pesado impulsada hidráulicamente y control del relé de tiempo electrónico par Sistema de doble circuito con bomba de servicio pesado impulsada hidráulicamente y control del relé de tiempo electrónico par Less
Type Filtros de grasa (200 μm) entre la estación de servicio y el recipiente, así como directamente detrás de la bomba de engras Filtros de grasa (200 μm) entre la estación de servicio y el recipiente, así como directamente detrás de la bomba de engras Less
Tipo Las fallas del sistema se muestran en el sistema de panel de control Las fallas del sistema se muestran en el sistema de panel de control Less
Tipo Los cojinetes de rodillos de rotación y todos los puntos de pivote del accesorio, de los cilindros y del cucharón, están cone Los cojinetes de rodillos de rotación y todos los puntos de pivote del accesorio, de los cilindros y del cucharón, están cone Less

Peso en orden de trabajo

6050 FS – Ground pressure 25,9 N/cm2 (37,5 lb/pulg²) 25,9 N/cm2 (37,5 lb/pulg²) Less
6050 FS – Note Otros pisones de cadena disponibles a pedido Otros pisones de cadena disponibles a pedido Less
6050 FS – Operating weight 1163150.0 lb 527600.0 kg Less
6050 FS – Standard track pads 4.59 ft 1400.0 mm Less
6050 – Ground pressure 26,3 N/cm2 (38,1 lb/pulg²) 26,3 N/cm2 (38,1 lb/pulg²) Less
6050 – Note Otros pisones de cadena disponibles a pedido Otros pisones de cadena disponibles a pedido Less
6050 – Operating weight 1183870.0 lb 537000.0 kg Less
6050 – Standard track pads 4.59 ft 1400.0 mm Less
Retroexcavadora: presión sobre el suelo 25,7 N/cm2 (37,3 lb/pulg2) 25,7 N/cm2 (37,3 lb/pulg2) Less
Pala: presión sobre el suelo 25,7 N/cm2 (37,3 lb/pulg2) 25,7 N/cm2 (37,3 lb/pulg2) Less

Sistema eléctrico (mando diesel)

Alternadores 2 × 175 A cada uno 2 × 175 A cada uno Less
Baterías 6 x 210 Ah - 12 V cada uno 6 x 210 Ah - 12 V cada uno Less
Batteries in series/parallel installation 6 × 210 Ah - 12 voltios cada uno; 630 Ah - 24 voltios en total 6 × 210 Ah - 12 voltios cada uno; 630 Ah - 24 voltios en total Less
Baterías: instalación en serie o en paralelo 630 Ah - 24 V en total 630 Ah - 24 V en total Less
Components Relés de aislamiento de la batería Relés de aislamiento de la batería Less
Components Se puede acceder a los interruptores de parada de emergencia a nivel del suelo, en el módulo del motor y en la cabina del opera Se puede acceder a los interruptores de parada de emergencia a nivel del suelo, en el módulo del motor y en la cabina del opera Less
Voltaje del sistema 24 V 24 V Less
Focos de trabajo 8 × luces de xenón de alto brillo 8 × luces de xenón de alto brillo Less

Estación de servicio retráctil

Instalación Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y de fácil acceso desde el suelo. Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y de fácil acceso desde el suelo. Less

Motor eléctrico (optativo)

Frecuencia 50 Hz (60 Hz optativo) 50 Hz (60 Hz optativo) Less
EN de Corriente nominal 166 A (a 6,6 kV) 166 A (a 6,6 kV) Less
Revoluciones 1.500 min-1 (1.800 min-1 optativo) 1.500 min-1 (1.800 min-1 optativo) Less
Corriente de arranque 700 A (525 A optativo) 700 A (525 A optativo) Less
Tipo Motor de inducción con jaula de ardilla Motor de inducción con jaula de ardilla Less
Voltaje 6,6 Kv + /- 10 % (otros a petición) 6,6 Kv + /- 10 % (otros a petición) Less

Motores diesel: Versión 1: Cummins® K1500E norma Tier 1

Aspiración Turbocompresor y posenfriador Turbocompresor y posenfriador Less
Calibre 6.25 pulg 159.0 mm Less
Components Control del motor con microprocesamiento Control del motor con microprocesamiento Less
Components Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Less
Components Sistema de arranque prelubricación Sistema de arranque prelubricación Less
Components Eliminador con centrifugadora para filtración de aceite del motor Eliminador con centrifugadora para filtración de aceite del motor Less
Components Separador de agua adicional de alta capacidad Separador de agua adicional de alta capacidad Less
Components Filtros de aire de servicio pesado con evacuación automática de polvo Filtros de aire de servicio pesado con evacuación automática de polvo Less
Components Ventilador del radiador impulsado hidráulicamente con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Ventilador del radiador impulsado hidráulicamente con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Less
Cilindrada 2300.0 pulg³ 37.8 L Less
Marca y modelo 2 × Cummins K1500E 2 × Cummins K1500E Less
Amplitud altitud sin reducción 2.438 m (8.000') s.n.m. 2.438 m (8.000') s.n.m. Less
Maximum altitude without deration – above sea level 8000.0 ft 2438.0 m Less
No. de cilindros (cada motor) 12 12 Less
Carrera 6.25 pulg 159.0 mm Less
Potencia bruta nominal total SAE J1995 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) Less
Potencia nominal neta total ISO 3046/1 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) Less
Potencia neta nominal total SAE J1349 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) Less

Motores diesel: Versión 2: Cummins QSK38 norma Tier 2

Aspiración Turbocompresor y posenfriador Turbocompresor y posenfriador Less
Calibre 6.25 pulg 159.0 mm Less
Components Separador de agua adicional de alta capacidad Separador de agua adicional de alta capacidad Less
Components Ventilador del radiador impulsado hidráulicamente con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Ventilador del radiador impulsado hidráulicamente con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Less
Components Eliminador con centrifugadora para filtración de aceite del motor Eliminador con centrifugadora para filtración de aceite del motor Less
Components Sistema de arranque prelubricación Sistema de arranque prelubricación Less
Components Control del motor con microprocesamiento Control del motor con microprocesamiento Less
Components Filtros de aire de servicio pesado con evacuación automática de polvo Filtros de aire de servicio pesado con evacuación automática de polvo Less
Components Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Less
Cilindrada 2300.0 pulg³ 37.8 L Less
Certificación de nivel de emisiones Tier 4i de la EPA de los EE.UU. Tier 4i de la EPA de los EE.UU. Less
Emissions Norma EPA flex Norma EPA flex Less
Fuel tank capacity 2820.0 gal 10700.0 L Less
Marca y modelo 2 × Cummins QSK38 2 × Cummins QSK38 Less
Amplitud altitud sin reducción 3.300 m (10.800') s.n.m. 3.300 m (10.800') s.n.m. Less
Maximum altitude without deration – above sea level 10500.0 ft 3200.0 m Less
No. de cilindros (cada motor) 12 12 Less
Carrera 6.25 pulg 159.0 mm Less
Potencia bruta nominal total SAE J1995 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) Less
Potencia nominal neta total ISO 3046/1 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) Less
Potencia neta nominal total SAE J1349 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) 1.880 Kw 1.800 min-1 (2.520 hp 1.800 min-1) Less

Accesorios

Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete de desgaste que consta de lo siguiente: - Material de revestimiento especial que cubre áreas de desgaste principales dentro y fuera del cucharón - Cubiertas protector - Material de revestimiento especial que cubre áreas de desgaste principales dentro y fuera del cucharón - Cubiertas protector Less
Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete de desgaste que consta de lo siguiente: - Cubiertas protectoras de alas en las paredes laterales - Cubiertas protectoras de talones en los bordes inferiores - Cubiertas protectoras de alas en las paredes laterales - Cubiertas protectoras de talones en los bordes inferiores Less
Accesorio de pala con cinemática TriPower única que permite garantizar las siguientes características principales: - Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material - Ayuda cinemática a las fuerzas hidráulicas - Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material - Ayuda cinemática a las fuerzas hidráulicas Less
Accesorio de pala con cinemática TriPower única que permite garantizar las siguientes características principales: - Orientación horizontal del cucharón en ángulo constante automático - Orientación vertical del cucharón en ángulo consta - Orientación horizontal del cucharón en ángulo constante automático - Orientación vertical del cucharón en ángulo consta Less
Accesorio de pala con cinemática TriPower única que permite garantizar las siguientes características principales: - Movimiento constante de la pluma en todo el arco de levantamiento - Asistencia de fuerza de ataque - Movimiento constante de la pluma en todo el arco de levantamiento - Asistencia de fuerza de ataque Less
Tipo Orificio de Inspección en las plumas Orificio de Inspección en las plumas Less
Tipo Bajada sin presión de la pluma (FS y BH) y del brazo (FS) mediante una válvula de flotación Bajada sin presión de la pluma (FS y BH) y del brazo (FS) mediante una válvula de flotación Less
Tipo Paquetes especiales de desgaste para materiales altamente abrasivos a pedido Paquetes especiales de desgaste para materiales altamente abrasivos a pedido Less
Tipo Pasarelas con guías en las plumas Pasarelas con guías en las plumas Less
Tipo Los procedimientos de soldadura permiten una contrasoldadura interna (soldadura de preparación doble) en donde sea posible Los procedimientos de soldadura permiten una contrasoldadura interna (soldadura de preparación doble) en donde sea posible Less
Tipo Las plumas y los brazos presentan alivio de esfuerzo después de la soldadura Las plumas y los brazos presentan alivio de esfuerzo después de la soldadura Less
Tipo Las plumas y los brazos son resistentes a la torsión y tienen un diseño de caja soldada de acero de alta tensión con fundicio Las plumas y los brazos son resistentes a la torsión y tienen un diseño de caja soldada de acero de alta tensión con fundicio Less

Electric Motor – 6050 AC/6050 AC FS

Frequency 50 Hz (60 Hz a pedido) 50 Hz (60 Hz a pedido) Less
Output 2145.64 hp 1600.0 kW Less
Rated current IN 174 A (a 6,6 kV) 174 A (a 6,6 kV) Less
Revolutions 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) Less
Starting current 350 % de IN (197 % de IN optativo) 350 % de IN (197 % de IN optativo) Less
Type Control de límite de fuerza mediante el sistema de administración de la bomba Control de límite de fuerza mediante el sistema de administración de la bomba Less
Type Motor de inducción con jaula de ardilla Motor de inducción con jaula de ardilla Less
Type Motor eléctrico personalizado con mayor espacio entre el rotor y el estator para soportar las exigentes condiciones de la miner Motor eléctrico personalizado con mayor espacio entre el rotor y el estator para soportar las exigentes condiciones de la miner Less
Voltage 6,6 kV ± 10 % (otros a pedido) 6,6 kV ± 10 % (otros a pedido) Less

Servicio y soporte de la máquina

Se encuentran disponibles en todo el mundo ingenieros de servicio de Caterpillar capacitados en nuestra fábrica para ofrecer a nuestros clientes el soporte necesario para cumplir con sus requisitos de producción.


TriPower™ (solo configuraciones FS)

Caterpillar usa un exclusivo diseño de pluma que emplea balancines triangulares giratorios para generar un apalancamiento y control mecánicos superiores.


Sistemas de mando eficientes

Las palas hidráulicas Cat vienen equipadas con uno o dos motores diesel o una opción de mando eléctrico.


Sistema de administración de la bomba

El sistema de administración de la bomba evalúa continuamente los valores reales de funcionamiento hidráulico y del motor con respecto a los valores establecidos y ajusta el rendimiento de la bomba para un desempeño óptimo.


Sistema superior de enfriamiento del aceite

El sistema de enfriamiento utiliza bombas dedicadas para proporcionar capacidad de enfriamiento según sea necesario, ya sea si el motor está funcionando en vacío o bajo carga, en tanto que las máquinas de la competencia solo proporcionan enfriamiento cuando el motor está bajo carga y la excavadora está funcionando. Por consiguiente, en palas hidráulicas Cat, el aceite hidráulico circula a través del sistema de enfriamiento, incluso cuando la excavadora está en espera del siguiente camión.


Circuito de rotación cerrado

El circuito de rotación cerrado Cat genera un rápido movimiento levantamiento de la pluma durante la rotación.


Sistema hidráulico simple y eficiente

El bloque de válvula hidráulica principal está ubicado en la parte superior de la pluma. Este diseño reduce el número total de mangueras que se necesitan y asegura que estén perfectamente organizadas para una operación segura, una fácil inspección y un servicio rápido.


Tren de rodaje sólido

Los trenes de rodaje Cat son resistentes y de larga duración.


Sistema de monitoreo y diagnóstico

Gracias al mejoramiento de las capacidades de diagnóstico y la entrega de funciones de solución de problemas detalladas, el sistema de panel de control utiliza sensores que se encuentran en la máquina para monitorear datos de funcionamiento, registrar fallas y notificar al operador con alertas sonoras y visuales.


Sistema de control electrohidráulico

Todos los modelos más grandes de palas hidráulicas Cat utilizan un sistema de control electrohidráulico que transmite electrónicamente las señales de accionamiento desde las palancas manuales. Solución de problemas simplificada y rutinas de diagnóstico avanzadas conducen a un mayor tiempo de disponibilidad.


Accesibilidad de la máquina

Los sistemas de las palas hidráulicas Cat están diseñados para facilitar el acceso, lo que mejora la facilidad de servicio.


Diseño de cabina cómodo y seguro

Las cabinas de la excavadora hidráulica Cat tienen un sistema de protección contra la caída de objetos (falling object protection system, FOPS) y cumplen con las normas DIN ISO 3449. Están equipadas con sillas cómodas de varias posiciones, poseen amplio espacio para las piernas, excelente visibilidad, control de temperatura, reducción de ruido y controles de diseño ergonómico.


Control seguro del cucharón

El limitador de giro hacia atrás TriPower evita que el cucharón esté demasiado plegado hacia atrás y minimiza la posibilidad de que el material se derrame en el accesorio o la cabina.


Apagado de emergencia

Un interruptor de apagado estándar y de fácil acceso que se sitúa en la cabina apaga el sistema eléctrico en caso de emergencia.


6050/6050 FS Equipos estándar

• Accesorio de pala TriPower

• Sistema de enfriamiento de aceite independiente

• Sala de máquinas con gran espacio para caminar

• Sistema hidráulico de 5 circuitos

• Servocontrol electrónico-hidráulico

• Sistema de panel de control (BCS)

• Control de par en circuito de rotación de circuito cerrado

• Sistema de lubricación central automática

• Luces de trabajo de xenón

6050/6050 FS Equipos optativos

GENERALIDADES
  • Embalaje de exportación
  • Acabado según los colores corporativos del usuario final

SUPERESTRUCTURA
  • Servicio de grúa hidráulica en superestructura con motor auxiliar
  • Radiadores Mesabi en lugar de radiadores estándares
  • Extensión del intervalo de cambio de aceite para el aceite del motor de hasta 1.000 horas
  • Escalera de acceso plegable; ángulo de la escalera aproximadamente de 45°
  • Recipiente redondo con un barril de grasa estándar de 200 L (53 gal EE.UU.) (en lugar de un recipiente de grasa de 1.000 L [264 gal EE.UU.])
  • Piñón lubricado para el engrase de engranajes internos del anillo giratorio
  • Diversos paquetes para tiempo frío

CABINA
  • Diversos sistemas de calefacción y de aire acondicionado
  • Persianas de rodillo en todas las ventanas
  • Instrumentos adicionales

TREN DE RODAJE
  • Ancho de los pisones de cadena de 1.600 mm (5' 3") o 1.800 mm (5' 11")
  • Placa de cubierta bajo el bastidor principal (placa inferior)

ACCESORIO
  • Protectores para cilindros de la pala de accesorio FS
  • Luces de xenón en la pluma
  • Paquetes de desgaste especiales
  • Equipos optativos adicionales disponibles a pedido.

Cat® Dealer Service

Buy any piece of Cat® equipment and also get the full support and commitment of your local Cat Dealer.

Contact your local dealer