< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

A los cargadores forestales de pluma recta Cat se les conoce por su capacidad multifuncional superior, excelente visibilidad, y plumas y estructuras de servicio pesado. Ahora, los cargadores forestales de pluma recta Serie C de Cat cuentan con un nuevo sistema de potencia más eficiente en el uso del combustible, un sistema hidráulico actualizado para lograr una mayor fiabilidad y significativamente más levantamiento de pleno alcance que los modelos anteriores. Al igual que el modelo más pequeño, el Cat 579C tiene ahora un lado derecho de la cabina del operador con una plataforma y puerta amplia para el acceso seguro a la cabina.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 174.0 hp 129.5 kW Less
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™ Tier 4 Interim Cat® C6.6 ACERT™ Tier 4 Interim Less
Potencia bruta a 1.800 rpm 174.0 hp 129.5 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 36480.0 lb 16582.0 kg Less
Contrapeso 1440.0 lb 653.0 kg Less
Peso en orden de trabajo (menos garfio) 36480.0 lb 16582.0 kg Less
Peso en orden de trabajo sin garfio 36480.0 lb 16582.0 kg Less

Especificaciones de operación

Longitud de la pluma recta 32.0 pies 9.8 m Less
Velocidad de giro 9.5 rpm 9.5 rpm Less
Alcance máximo (pluma estándar) 32.0 pies 9.8 m Less
Alcance de pluma recta estándar a pasador 32.0 pies 9.8 m Less
Diámetro del cojinete de giro (trayectoria de la bola) 43.5 " 1105.0 mm Less
Par de giro 73800.0 lb-pie 100360.0 N·m Less
Giro trasero 108.2 " 2750.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque hidráulico 80.0 EE.UU. 302.0 L Less
Tanque de combustible 100.0 EE.UU. 378.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.5 EE.UU. 29.0 L Less
Aceite del motor 4.0 EE.UU. 15.0 L Less
Mando de la rotación 2.6 EE.UU. 10.0 L Less

Sistema hidráulico

Cilindros - principal dos dos Less
Cilindros - brazo uno uno Less
Presión hidráulica - giro 3500.0 lb/pulg² 24131.0 kPa Less
Presión hidráulica - sistema 3500.0 lb/pulg² 24131.0 kPa Less
Cilindros - estabilizadores cuatro cuatro Less
Flujo de aceite hidráulico a 1.800 rpm 230/230 L (60/60 gal EE.UU.) 230/230 L (60/60 gal EE.UU.) Less

Dimensiones

Tamaño del soporte estabilizador 508 × 711 mm (20 × 28") 508 × 711 mm (20 × 28") Less
Alcance del estabilizador por debajo de la pendiente 12.8 " 324.0 mm Less
Estabilizadores extendidos al máximo alcance hacia abajo 166.8 " 4237.0 mm Less
Separación de los estabilizadores en pendiente 183.8 " 4670.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 161.9 " 4112.0 mm Less

Normas

OFPS la cabina cumple con las normas SAE J2267 la cabina cumple con las normas SAE J2267 Less

Dimensiones de embarque (remolque montado)

Altura 161.9 " 4112.0 mm Less
Ancho 101.3 " 2573.0 mm Less

Sistema hidráulico

Control sensible, confiable y continuo


Tren de fuerza

Excepcional potencia y eficiencia de combustible


Estación del operador

Comodidad y conveniencia para mantener la productividad del personal


Sistema electrónico

Duradero y fiable


Estructura y bastidor auxiliar

Diseñados para trabajar en aplicaciones difíciles


Pluma y brazo

Hechas para levantamiento pesado y una larga vida útil


Garfios

Opciones de herramientas para satisfacer sus necesidades


Paquete desramador/cortador

Un completo sistema instalado en fábrica


Costos de posesión y operación

La mejor inversión comprobada


Facilidad de servicio

Fácil de mantener. Fácil para realizar servicio.


Respaldo al cliente

Listos para ayudar. En cualquier momento. En cualquier lugar.


Sostenibilidad

Menor impacto al medio ambiente


579C Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema de 24 V
  • Interruptor general maestro
  • Protección del disyuntor
  • Alternador de 95 amperios
  • Dos (2) baterías adicionales de 12 V que no requieren mantenimiento
  • Paquete de luces estándar: - Dos (2) dispositivos para luces halógenas montados en cabina
  • Sistema monitor electrónico del motor y de la máquina
  • Dos (2) tomacorrientes de 12 V
  • Unión giratoria eléctrica de 20 circuitos

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina con protector de la ventana delantera abatible (cumple con las normas SAE J2267)
  • Montajes de aislamiento
  • Control de palanca universal dual (accionamiento hidráulico piloto) con rotación con pedal
  • Controles eléctricos de los estabilizadores
  • Control de marcha de remolque integrado
  • Botón de corte piloto
  • Presione el botón de control del acelerador
  • Parabrisas en gradiente reversible
  • Tragaluz
  • Vidrios de seguridad polarizados
  • Visera: doble posición de ventana delantera/claraboya
  • Asiento con suspensión y respaldo alto con soporte lumbar
  • Sistema de calefacción y aire acondicionado de alta capacidad con admisión de aire exterior
  • Ventilador descongelador
  • Limpia/lavaparabrisas
  • Luz de techo
  • Bocina
  • Listo para la instalación de radio: incluye altavoces y antenas AM/FM
  • Listo para la instalación de radio de Banda Ciudadana (CB): incluye soporte de montaje, cables de potencia y de conexión a tierra, cable de la antena y soporte de montaje de la antena
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Posavasos
  • Soporte de montaje del extintor de incendios
  • Puerto de diagnóstico
  • Bandeja de almacenamiento de teléfono celular

TREN DE FUERZA
  • El motor Cat C6.6 cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Antefiltro de aire
  • Filtro de aire de 2 etapas
  • Paquete de enfriamiento más grande con núcleos aislados
  • Tanque de combustible de 378 L (100 gal EE.UU.)
  • Separador de agua del combustible
  • Ventilador de velocidad variable

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bombas de desplazamiento variable dobles de 140 cm3 (8,54 pulg3)
  • Sistema "Negacon" estilo excavadora
  • Paquete hidráulico cortador de barras y desramador
  • Tanque hidráulico de 302 L (80 gal EE.UU.)
  • Bomba de llenado de aceite electrohidráulica

ESTRUCTURA Y BASTIDOR AUXILIAR
  • Contrapeso de 653 kg (1.440 lb)
  • Bastidor auxiliar de montaje central, fabricado para servicio pesado y de longitud extendida
  • Plataforma de la parte superior del bastidor auxiliar con guardabarros empernados antideslizantes
  • Escalera del bastidor auxiliar empernada

PLUMAS Y BRAZOS
  • Pluma recta con alcance de 9,8 m (32')
  • Pluma recta de montaje con garfio de 229 mm (9")

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración con una concentración del 50 %

579C Equipos opcionales

SISTEMAS DS
  • Remolque con suspensión con tren de aterrizaje hidráulico
  • Desramador de Tres Cuchillas CTR 320
  • Desramador de Cuatro Cuchillas CTR 426

OTROS EQUIPOS
  • Cat Product Link
  • Radio AM/FM/CD y radio satelital
  • Luces delanteras de largo alcance en la cabina
  • Luces del compartimiento del motor
  • Escaleras adicionales del bastidor auxiliar
  • Paquete de luces auxiliar
  • Conexiones del adaptador del orificio cortador
  • Talones empernados sencillo en "V" y doble en "VV"
  • Talones empernados sencillo en "V" extendido y doble en "VV" extendido
  • Pluma de montaje con garfio de 305 mm (12")
  • Garfios