< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El Manipulador de Basura 330D MH incorpora muchas características de diseño específicamente para las aplicaciones de estaciones de transferencia que mejoran el tiempo de disponibilidad y la productividad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 268.0 hp 200.0 kW Less
Potencia neta - ISO 9249 268.0 hp 200.0 kW Less
Potencia neta - SAE J1349 266.0 hp 198.0 kW Less
Potencia neta - EEC 80/1269 268.0 hp 200.0 kW Less
Calibre 4.4 pulg 112.0 mm Less
Carrera 5.87 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pulg³ 8.8 L Less

Especificaciones de operación

Alcance máximo 31.0 pie 9.4 m Less

Sistema hidráulico

Caudal máximo (cada una de las dos bombas) 74.0 gal/min 280.0 L/min Less
Implementos a presión máxima 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Desplazamiento a presión máxima 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima - Giro 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Caudal máximo del sistema piloto 11.4 gal/min 43.0 L/min Less
Presión máxima del sistema piloto 565.7 lb/pulg² 4000.0 kPa Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 83980.0 lb 38093.0 kg Less
Super 30529.0 lb 13848.0 kg Less
Contrapeso 16600.0 lb 7530.0 kg Less
Tren de rodaje (incluye chasis) 27948.0 lb 12677.0 kg Less
Frente de dos piezas (con cilindros) 8905.0 lb 4039.0 kg Less
Brazo 3085.0 lb 1399.0 kg Less
Pluma 5820.0 lb 2640.0 kg Less

Rendimiento

Fuerza de arrastre máxima en la barra de tiro 67443.0 lb 300.0 kN Less

Dimensiones

Ancho de operación 14.4 pie 4403.0 mm Less
Longitud de embarque 36.75 pie 11150.0 mm Less
Radio de giro de cola 11.48 pie 3500.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.5 pie 450.0 mm Less

Mecanismo de giro

Par de giro 80142.0 lb-pie 108.7 kN·m Less
Velocidad de giro 10.0 RPM 10.0 RPM Less

Cadena

Zapatas de cadena 32.0 pulg 800.0 mm Less
Medidor 8.5 pulg 2590.0 mm Less
Zapatas (a cada lado) 49 49 Less
Rodillos inferiores - (cada lado) 9 9 Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 163.8 gal 620.0 L Less
Tanque de combustible 163.8 gal 620.0 L Less
Sistema de enfriamiento 10.6 gal 40.0 L Less
Aceite de motor 10.6 gal 40.0 L Less
Mando de giro 5.0 gal 19.0 L Less
Mando final (cada lado) 2.1 gal 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 108.3 gal 410.0 L Less
Tanque hidráulico 46.2 gal 175.0 L Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 67443.0 lb 300.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.1 millas/h 5.0 km/h Less

Varillaje delantero

El varillaje delantero del Manipulador de Basura 330D MH está diseñado para proporcionar el excelente alcance y durabilidad necesarios para cumplir los requisitos de las aplicaciones de estaciones de transferencia y demolición.


Estructuras del manipulador de basura

El Manipulador de Basura 330D MH tiene muchos componentes estructurales que aumentan la resistencia de la máquina para mejorar la durabilidad.


Protección del manipulador de basura

El Manipulador de Basura 330D MH está equipado con protectores especiales, diseñados específicamente para los desafíos que se enfrentan en las aplicaciones de manipulación de basura y demolición.


Características de la manipulación de basura

El manipulador de basura fue diseñado con muchas características que suman ventajas para mejorar su rendimiento en las aplicaciones de basura.


Motor y sistema hidráulico

El motor y sistema hidráulico diseñados por Caterpillar funcionan en conjunto para dar al Manipulador de Basura 330D MH una combinación excepcional de velocidad y potencia, necesaria en las aplicaciones de basura y demolición.


Herramientas

Caterpillar ofrece herramientas mecánicas e hidráulicas a fin de maximizar el rendimiento de la máquina en las aplicaciones de basura y demolición.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat® le ayudan a operar la máquina por más tiempo y a menores costos.


330D MH WH Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 65 amperios
  • Luz de máquina básica (bastidor)
  • Luces montadas en la cabina (dos)
  • Bocina
  • Sistema Monitor previo al arranque: comprueba la existencia de niveles bajos de fluidos

Entorno del operador
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Radio AM/FM con antena y 2 altavoces
  • Cenicero con encendedor de 24 voltios
  • Portabebidas/portatazas
  • Capacidad del FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de protección contra la caída de objetos) empernado
  • Vidrio de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Alfombrilla
  • Panel de instrumentos y medidores
  • Palancas universales montadas en la consola y operadas por piloto
  • Luz: interior
  • Compartimiento para documentos
  • Monitor con pantalla a todo color
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Ventanas laterales de policarbonato
  • Ventilación de filtrado positivo
  • Cabina presurizada
  • Asiento con suspensión, respaldo alto y posacabeza
  • Cinturón de seguridad retráctil de (76 mm [3"])
  • Compartimiento de almacenamiento adecuado para enfriador de fiambrera
  • Visera (para el tragaluz)
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Limpia/lavaparabrisas (superior e inferior)
  • Elevador de cabina hidráulico

Motor/Tren de fuerza
  • Motor C9 con Tecnología ACERT
  • Paquete de enfriamiento
  • Filtros de aire de sello radial
  • Ventilador reversible automático
  • Control automático de velocidad del motor con botón de un toque de velocidad baja en vacío
  • Desplazamiento con transmisión automática de dos velocidades
  • Filtros en la puerta trasera para el enfriamiento

Tren de rodaje
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protecciones de cadena de la sección central y la rueda loca
  • Zapatas de cadena: garra triple de 800 mm (32")
  • Rodillos inferiores de servicio pesado
  • Protector del cojinete de rotación

Otros equipos estándar
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Contrapeso con ojales de levantamiento
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad Caterpillar® de una sola llave
  • Control de rotación precisa
  • Sistema hidráulico completamente presurizado
  • Levantamiento pesado
  • Espejos (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Válvulas de muestreo rápido S•O•SSM para el aceite hidráulico y para el aceite del motor
  • Alarma de desplazamiento
  • Elementos de cableado para Product Link
  • Bastidor superior de servicio pesado
  • Contrapeso pesado (25 % sobre el estándar)
  • Cojinete de rotación de servicio pesado
  • Parachoques de caucho
  • Protector de la unión giratoria

330D MH WH Equipos opcionales

Varillaje delantero
  • Plumas
  • Brazos
  • Varillaje del cucharón
  • Dispositivo de control de bajada de la pluma

Sistema eléctrico
  • Suministro de corriente (12 V, 10 A)
  • Suministro de corriente (12 V, 20 amp)
  • Baliza
  • Desconexión eléctrica de fácil acceso

Protectores
  • Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS)
  • Protectores de guía de cadena

Entorno del operador
  • Ventana trasera, salida secundaria
  • Configuración de antefiltro
  • Asiento con suspensión neumática, respaldo alto y calentador
  • Tercer pedal, desplazamiento recto
  • Sistema de filtro de aire de la cabina

Tren de rodaje
  • Zapatas de cadena

Herramientas
  • Garfios (basura)