< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Sabemos que cuando se trata de equipos para la manipulación de materiales, el éxito depende de la alta productividad y del rendimiento confiable. El nuevo Manipulador de Materiales MH3049 de Cat está diseñado para entornos difíciles y aplicaciones de trabajo rigurosas donde las operaciones industriales de reciclaje de chatarra y manipulación a granel necesitan de productos de calidad, seguros y fiables El modelo MH3049 es un manipulador de materiales de fabricación especial desde el principio. Todos lo relacionado con esta máquina está diseñado para llevar a cabo correctamente una tarea: mover material.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Emisiones Norma Stage lllA/Tier 3 Norma Stage lllA/Tier 3 Less
Cilindrada 537.0 pulg³ 8.8 L Less
Calibre 4.41 pulg 112.0 mm Less
Cilindros 6 en línea 6 en línea Less
Capacidad de combustible 110.0 gal 416.0 L Less
Par máximo a 1.400 rpm 1011.0 lb-pie 1.37 kN·m Less
Potencia neta (ISO 9249) 300.0 hp 224.0 kW Less
Carrera 5.87 pulg 149.0 mm Less

Sistema hidráulico

Controles Controles electrohidráulicos del piloto Controles electrohidráulicos del piloto Less
Capacidad del sistema 195.0 gal 738.0 L Less
Capacidad del tanque 130.0 gal 492.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 50.349 kg (111.000 lb) 50.349 kg (111.000 lb) Less
Contrapeso 22000.0 lb 9980.0 kg Less
Peso de la pluma (con cilindros) 10400.0 lb 4717.0 kg Less
Tren de rodaje MH, 4 estabilizadores soldados 39400.0 lb 17872.0 kg Less
Peso del brazo (con cilindros) 6900.0 lb 3130.0 kg Less
Peso superior 54300.0 lb 24630.0 kg Less

Mecanismo de giro

Par de giro 79000.0 lb-pie 107.0 kN·m Less
Velocidad de giro 7.0 RPM 7.0 RPM Less
Flujo máximo de la bomba de giro 41.0 gal/min 155.0 L/min Less
Sistema de giro Sistema hidrostático de circuito cerrado con controles electroproporcionales Sistema hidrostático de circuito cerrado con controles electroproporcionales Less

Transmisión

Velocidad máxima de desplazamiento 7.5 millas/h 12.0 km/h Less
Velocidad del movimiento ultralento 3.1 millas/h 5.0 km/h Less
Rendimiento en pendientes máximo 35% 35% Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo en el punto más bajo 12.75 pulg 324.0 mm Less
Radio de giro mínimo (interior) 21.0 pie 6.4 m Less
Ángulo del eje de oscilación ± 4 grados ± 4 grados Less

Límites de alcance

Pluma larga/brazo largo: profundidad máxima 17.39 pie 5.3 m Less
Pluma larga/brazo largo: altura máxima 64.0 pie 19.5 m Less
Pluma larga/brazo largo: alcance máximo 58.4 pie 17.8 m Less

Sistema hidráulico: presión máxima

Circuito auxiliar: alta presión: configuración de fábrica 22.750 kPa/15.168 kPa (3.300/2.200 lb/pulg²) 22.750 kPa/15.168 kPa (3.300/2.200 lb/pulg²) Less
Circuito auxiliar: alta presión: ajuste máximo de alivio permitido 4800.0 lb/pulg² 33095.0 kPa Less
Circuito auxiliar: presión media: configuración de fábrica 2200.0 lb/pulg² 15168.0 kPa Less
Circuito auxiliar: presión media: ajuste máximo de alivio permitido 2500.0 lb/pulg² 17237.0 kPa Less
Circuito del implemento 4800.0 lb/pulg² 33095.0 kPa Less
Circuito de giro 5100.0 lb/pulg² 35163.0 kPa Less
Circuito de desplazamiento 4800.0 lb/pulg² 33095.0 kPa Less

Sistema hidráulico: caudal máximo

Circuito auxiliar: presión alta 55.0 gal/min 208.0 L/min Less
Circuito auxiliar: presión media 20.0 gal/min 76.0 L/min Less
Circuito del implemento 150.0 gal/min 568.0 L/min Less
Temperatura de operación 60-73 °C (140-164 °F) 60-73 °C (140-164 °F) Less

Estabilizadores

Penetración en el suelo 5.5 pulg 140.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 9.5 gal 36.0 L Less
Cárter del motor con filtro 8.7 gal 33.0 L Less
Mando final (cada uno) 1.6 gal 6.0 L Less
Tanque de combustible 110.0 gal 416.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 195.0 gal 738.0 L Less
Tanque hidráulico 130.0 gal 492.0 L Less
Mando de bomba 0.925 gal 3.5 L Less

Características clave

Compromiso desde el suelo hacia arriba.


Motor y tren de fuerza

Más potencia y eficiencia.


Sistema hidráulico

Sistema hidráulico efectivo: mejora el rendimiento de la máquina


Estructura y bastidor

Calidad fabricada: integridad estructural


Varillaje delantero

Durabilidad: construido sin compromisos


Tecnología integrada

Opere y administre su máquina eficientemente.


Estación del operador

Fabricado para su comodidad


Facilidad de servicio

Servicio eficiente para mayor productividad.


Seguridad

Su seguridad es nuestra prioridad.


Atención total al cliente

Compromiso con el tiempo productivo.


Sostenibilidad

Diseñado para un futuro mejor.


Accesorios de herramientas

Herramientas que son importantes.


MH3049 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • 24 VCC
  • Dos baterías de 12 V
  • Luces halógenas de la cabina y la pluma
  • Luces de servicio de los compartimientos del motor y sistema hidráulico
  • Alojamientos de los cables sellados

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina con acceso al nivel del suelo
  • Protector contra la caída de objetos (FOGS) empernado
  • Ventanas de vidrio templado
  • Parabrisas delantero de vidrio laminado
  • Parabrisas inferior desmontable
  • Ventana de puerta superior corrediza
  • Asiento con suspensión neumática con reposabrazos ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") (tela)
  • Claraboya con visera
  • Limpiaparabrisas y lavaparabrisas superior
  • Ventilación de filtrado positivo
  • Aire acondicionado de dos niveles, calentador y descongelador
  • Panel de instrumentos y medidores
  • Iluminación interior
  • Gancho para ropa
  • Monitor audible de cámara de visión trasera
  • Monitor LCD: - Pantalla gráfica a todo color con capacidad de idioma - Información de cambios de filtros y fluidos - Información de horas de trabajo - Monitoreo de estado de la máquina

TREN DE FUERZA
  • Motor diesel Cat C9 ACERT de 224 Kw (300 hp)
  • Ventilador reversible de velocidad variable
  • Antefiltro más filtro de aire de dos etapas

TREN DE RODAJE
  • Cuatro mandos independientes de la rueda con cajas de engranajes planetarios
  • Eje trasero oscilante con característica de traba
  • Modalidad de dos cambios: - Velocidad estándar y ultralenta
  • Frenado hidráulico independiente en las cuatro ruedas más freno de estacionamiento
  • Operación de un solo botón para todos los estabilizadores más controles individuales
  • Cilindros del estabilizador protegidos

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Lubricación automática superior e inferior (excluido el varillaje de la cabina y estabilizadores)
  • Sistema de operación
  • Cámara de visión trasera
  • Varias opciones de neumáticos

SISTEMAS HIDRÁULICOS
  • Sistema hidráulico de caudal variable con detección de carga y válvulas proporcionales controladas electrohidráulicamente, precompensadas y distribución compartida de flujo
  • Dos bombas principales de 284 L/min (75 gal EE.UU./min)
  • Sistema de giro hidrostático dedicado de circuito cerrado con controles electroproporcionales
  • Bomba de giro de155 L/min (41 gal EE.UU./min) a 35.163 kPa (5.100 lb/pulg²) con motor de giro de mando directo de gran capacidad
  • Corona de 1.321 mm (52")
  • Bomba de 23 L/min (6 gal EE.UU./min) para el ventilador de enfriamiento hidráulico
  • Cilindros endurecidos por inducción con cojines electrónicos
  • Válvulas de retención de carga en los cilindros para las plumas principales y secundarias
  • Válvulas de retención de carga en los cilindros para los estabilizadores
  • Válvulas de retención de carga en los cilindros para el elevador de cabina

MH3049 Equipos opcionales

• Generador de estado sólido de 25 kW (instalado en fábrica)

• Válvula de calentamiento hidráulico (instalada en fábrica)

• Calentador del tanque hidráulico (instalado en fábrica)

• Luces de pluma de alta intensidad (instaladas en fábrica)

• Protector trasero de ventilación de servicio pesado (instalado en fábrica)

• Calcomanía de protección reflectante de la cabina (instalada en terreno)

• Teclado auxiliar (instalado en terreno)

• Calcomanías y software para la reconfiguración de la palanca universal (instalados en terreno)

• Cat Product Link (instalado en terreno)