< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Sabemos que cuando se trata de equipos para la manipulación de materiales, el éxito depende de una alta productividad y de un rendimiento confiable. El nuevo Manipulador de Materiales MH3059 de Cat® está diseñado para entornos agresivos y aplicaciones de trabajo rigurosas donde las operaciones industriales de reciclaje de chatarra y manipulación a granel necesitan de productos de calidad, seguros y fiables. El modelo MH3059 es un manipulador de materiales de fabricación especial desde su esencia. Todos lo relacionado con esta máquina está diseñado para llevar a cabo correctamente una tarea: mover material.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Emisiones Norma Stage lllA/Tier 3 Norma Stage lllA/Tier 3 Less
Cilindrada 537.0 pulg³ 8.8 L Less
Calibre 4.41 pulg 112.0 mm Less
Cilindros 6 en línea 6 en línea Less
Capacidad de combustible 110.0 gal 416.0 L Less
Par máximo a 1.400 rpm 1095.0 lb-pie 1.48 kN·m Less
Potencia neta (ISO 9249) 325.0 hp 242.0 kW Less
Carrera 5.87 pulg 149.0 mm Less

Sistema hidráulico

Controles Controles piloto electrohidráulicos Controles piloto electrohidráulicos Less
Capacidad del sistema 205.0 gal 776.0 L Less
Capacidad del tanque 130.0 gal 492.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 58.967 kg (130.000 lb) 58.967 kg (130.000 lb) Less
Contrapeso 27000.0 lb 12247.0 kg Less
Peso de la pluma (con cilindros) 13800.0 lb 6260.0 kg Less
Tren de rodaje MH, 4 estabilizadores soldados 45300.0 lb 20548.0 kg Less
Peso del brazo (con cilindros) 8000.0 lb 3629.0 kg Less
Peso superior 62900.0 lb 28531.0 kg Less

Mecanismo de giro

Par de giro 97000.0 lb-pie 131.5 kN·m Less
Velocidad de giro 7.0 RPM 7.0 RPM Less
Flujo máximo de la bomba de giro 52.0 gal/min 197.0 L/min Less
Sistema de giro Sistema hidrostático de circuito cerrado con controles electroproporcionales Sistema hidrostático de circuito cerrado con controles electroproporcionales Less

Transmisión

Velocidad máxima de desplazamiento 7.2 millas/h 11.6 km/h Less
Velocidad del movimiento ultralento 2.3 millas/h 3.7 km/h Less
Rendimiento en pendientes máximo 35% 35% Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo en el punto más bajo 10.75 pulg 273.0 mm Less
Radio de giro mínimo (interior) 21.0 pie 6.4 m Less
Ángulo del eje de oscilación ± 4 grados ± 4 grados Less

Límites de alcance

Pluma larga/brazo largo: profundidad máxima 20.67 pie 6.3 m Less
Pluma larga/brazo largo: altura máxima 70.54 pie 21.5 m Less
Pluma larga/brazo largo: alcance máximo 63.32 pie 19.3 m Less

Sistema hidráulico: presión máxima

Circuito auxiliar: alta presión: configuración de fábrica 22.750 kPa/15.168 kPa (3.300 lb/pulg²/2.200 lb/pulg²) 22.750 kPa/15.168 kPa (3.300 lb/pulg²/2.200 lb/pulg²) Less
Circuito auxiliar: alta presión: ajuste máximo de alivio permitido 4800.0 lb/pulg² 33095.0 kPa Less
Circuito auxiliar: presión media: configuración de fábrica 2200.0 lb/pulg² 15168.0 kPa Less
Circuito auxiliar: presión media: ajuste máximo de alivio permitido 2500.0 lb/pulg² 17237.0 kPa Less
Circuito del implemento 4800.0 lb/pulg² 33095.0 kPa Less
Circuito de giro 5500.0 lb/pulg² 37921.0 kPa Less
Circuito de desplazamiento 4800.0 lb/pulg² 33095.0 kPa Less

Sistema hidráulico: caudal máximo

Circuito auxiliar: presión alta 79.0 gal/min 300.0 L/min Less
Circuito auxiliar: presión media 25.0 gal/min 95.0 L/min Less
Circuito del implemento, combinado (2 bombas) 168.0 gal/min 636.0 L/min Less
Temperatura de operación 60-73 °C (140-164 °F) 60-73 °C (140-164 °F) Less

Estabilizadores

Penetración en el suelo 6.0 pulg 152.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 9.5 gal 36.0 L Less
Cárter del motor con filtro 8.7 gal 33.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.0 gal 7.6 L Less
Tanque de combustible 110.0 gal 416.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 205.0 gal 776.0 L Less
Tanque hidráulico 130.0 gal 492.0 L Less
Mando de bomba 1.5 gal 5.7 L Less

Características clave

Compromiso desde el suelo hacia arriba.


Motor y tren de fuerza

Más potencia y eficiencia.


Sistema hidráulico

Sistema hidráulico efectivo: mejora el rendimiento de la máquina


Estructura y bastidor

Calidad de fabricación: integridad estructural


Varillaje delantero

Durabilidad: fabricado sin compromisos


Tecnología integrada

Opere y administre su máquina eficientemente.


Estación del operador

Fabricado para su comodidad


Facilidad de servicio

Servicio eficiente para mayor productividad.


Seguridad

Su seguridad es nuestra prioridad.


Atención total al cliente

Compromiso con el tiempo productivo.


Sostenibilidad

Diseñado para un futuro mejor.


Accesorios de herramientas

Herramientas que son importantes.


MH3059 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • • 24 VCC
  • • Dos baterías de 12 V
  • • Luces halógenas de la cabina y el brazo
  • • Luces de servicio de los compartimientos del motor y sistema hidráulico
  • • Alojamientos de los cables sellados

ENTORNO DEL OPERADOR
  • • Cabina con acceso al nivel del suelo
  • • Protector contra la caída de objetos (FOGS) empernado
  • • Ventanas de vidrio templado
  • • Parabrisas delantero de vidrio laminado
  • • Parabrisas inferior desmontable
  • • Ventana de puerta superior corrediza
  • • Asiento con suspensión neumática con reposabrazos ajustable
  • • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") (tela)
  • • Claraboya con visera
  • • Limpiaparabrisas y lavaparabrisas superior
  • • Ventilación de filtrado positivo
  • • Aire acondicionado de dos niveles, calentador y descongelador
  • • Panel de instrumentos y medidores
  • • Iluminación interior
  • • Gancho para ropa
  • • Monitor audible de cámara de visión trasera
  • • Monitor LCD: — pantalla gráfica a todo color con capacidad de visualización de idiomas; — notificaciones de cambios de filtros y fluidos; — información de horas de trabajo; — control de estado de la máquina.

TREN DE FUERZA
  • • 242 Kw (325 hp) Motor Diesel C9 ACERT Cat
  • • Ventilador reversible de velocidad variable
  • • Antefiltro más filtro de aire de dos etapas

TREN DE RODAJE
  • • Cuatro mandos independientes de la rueda con cajas de engranajes planetarios
  • • Eje trasero oscilante con característica de traba
  • • Cambio de doble modalidad: modalidad estándar y velocidad ultralenta
  • • Frenado hidráulico independiente en las cuatro ruedas más freno de estacionamiento
  • • Operación de un solo botón para todos los estabilizadores más controles individuales
  • • Cilindros del estabilizador protegidos

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • • Autolubricación superior e inferior (excluidos los estabilizadores)
  • • Sistema de operación
  • • Cámara de visión trasera

SISTEMAS HIDRÁULICOS
  • • Sistema hidráulico de caudal variable con detección de carga y válvulas proporcionales controladas electrohidráulicamente, precompensadas y distribución compartida de flujo
  • • Dos bombas principales de 318 L/min. (84 gal EE.UU./min)
  • • Sistema de rotación hidrostática de circuito cerrado especializado con frenado hidráulico regenerativo
  • • Bomba de giro de 197 L/min. (52 gal EE.UU./min) a 37.291 kPa (5.500 lb/pulg²) con motor de giro de mando directo de gran capacidad
  • • Corona de 1.651 mm (64")
  • • Bomba de 23 L/min. (6 gal EE.UU./min) para el ventilador de enfriamiento hidráulico
  • • Cilindros templados por inducción con amortiguación electrónica
  • • Válvulas de retención de carga en los cilindros para la pluma y el brazo
  • • Válvulas de retención de carga en los cilindros para los estabilizadores
  • • Válvulas de retención de carga en los cilindros para el elevador de cabina
  • • Válvula de calentamiento hidráulico

MH3059 Equipos opcionales

• Generador de estado sólido de 33 kW (instalado en fábrica)

• Calentador del tanque hidráulico (instalado en fábrica)

• Luces del brazo alta intensidad (instaladas en fábrica)

• Luces de la cabina de alta intensidad (instaladas en fábrica)

• Calcomanía reflectante de la cabina (instalada en el campo)

• Teclado auxiliar (instalado en el campo)

• Adhesivos y software para la reconfiguración de la palanca universal (instalados en el campo)

• Cat Product Link (instalado en el campo)

• Garfios Orange Peel Cat con cruceta y líneas de conexión (instalados en el campo)