< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La serie M 2 continúa el legado de calidad establecido por las motoniveladoras Cat®. El amplio programa de validación, combinado con mejoras en el proceso de fabricación, permite a Caterpillar mejorar aún más nuestra calidad.El resultado final de este proceso de desarrollo es una línea de motoniveladoras con tecnologías innovadoras, probadas en el campo y construidas en torno a aplicaciones y necesidades del cliente reales. Las motoniveladoras de la serie M 2 cumplen las normativas sobre emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU./Fase IIIB de la UE.

Motor

Unidades:
Potencia base (1ª marcha): neto 193.0 hp 144.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Calibre 4.5 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Velocidad a potencia nominal 2.100 rpm 2.100 rpm Less
Potencia base (1ª marcha): neto (métrica) 196.0 hp 144.0 kW Less
Emisiones Tier 4 Interim de EE. UU./Fase IIIB de la UE Tier 4 Interim de EE. UU./Fase IIIB de la UE Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador: estándar 1.400 rev/min 1.400 rev/min Less
Par máximo 920.0 lb-pie 1247.0 N·m Less
Capacidad estándar 109.0 ° F 43.0 ° C Less
Reserva de par 50% 50% Less
Gama de VHP adicional: neto 144-181 kW (193-243 hp) 144-181 kW (193-243 hp) Less
Gama de VHP adicional: neta (métrica) 144-181 kW (196-246 hp) 144-181 kW (196-246 hp) Less
VHP Plus: engranaje 1F, neto 193.0 hp 144.0 kW Less
VHP adicional: engranaje 2F, neto 202.0 hp 151.0 kW Less
VHP adicional: engranaje 3F, neto 213.0 hp 159.0 kW Less
VHP adicional: engranaje 4F, neto 223.0 hp 166.0 kW Less
VHP Plus: engranaje 5F, neto 228.0 hp 170.0 kW Less
VHP adiciona: engranaje 6F, neto 233.0 hp 174.0 kW Less
VHP adicional: engranaje 7F, neto 238.0 hp 177.0 kW Less
VHP adicional: engranaje 8F, neto 243.0 hp 181.0 kW Less
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L Less
Número de cilindros 6 6 Less
Reducción de potencia por altitud 10000.0 pie 3048.0 m Less
Temperatura ambiente alta: velocidad del ventilador: máxima 1.550 rpm 1.550 rpm Less
Temperatura ambiente alta: velocidad del ventilador: mínima 500 rpm 500 rpm Less
Capacidad para temperatura ambiente alta 122.0 ° F 50.0 ° C Less

Tren de fuerza

Marchas de avance/retroceso 8 hacia adelante/6 hacia atrás 8 hacia adelante/6 hacia atrás Less
Transmisión Servotransmisión con mando directo Servotransmisión con mando directo Less
Frenos: servicio Discos múltiples de aceite Discos múltiples de aceite Less
Frenos: servicio, superficie 3565.0 pulg² 23000.0 cm² Less
Frenos: estacionamiento Discos múltiples de aceite Discos múltiples de aceite Less
Frenos: secundarios Circuito doble Circuito doble Less

Sistema Hidráulico

Tipo de circuito Paralela Paralela Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Rendimiento de la bomba 55.7 gal/min 210.0 L/min Less
Presión máxima del sistema 3500.0 lb/pulg² 24150.0 kPa Less
Capacidad del tanque de reserva 15.85 gal 60.0 L Less
Presión de reserva 609.0 lb/pulg² 4200.0 kPa Less

Especificaciones en orden de trabajo

Velocidad máxima: avance 29.0 millas/h 46.6 km/h Less
Velocidad máxima: retroceso 22.9 millas/h 36.8 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 24.93 pie 7.6 m Less
Gama de dirección: izquierda/derecha 47,5° 47,5° Less
Ángulo de articulación: izquierda/derecha 20° 20° Less
1ª de avance 2.5 millas/h 4.1 km/h Less
2ª de avance 3.4 millas/h 5.5 km/h Less
3ª de avance 5.0 millas/h 8.0 km/h Less
4ª de avance 6.9 millas/h 11.0 km/h Less
5ª de avance 10.6 millas/h 17.1 km/h Less
6ª de avance 14.5 millas/h 23.3 km/h Less
7ª de avance 19.9 millas/h 32.0 km/h Less
8ª de avance 29.0 millas/h 46.6 km/h Less
1ª de retroceso 2.0 millas/h 3.2 km/h Less
2ª de retroceso 3.7 millas/h 6.0 km/h Less
3ª de retroceso 5.4 millas/h 8.7 km/h Less
4ª de retroceso 8.4 millas/h 13.5 km/h Less
5ª de retroceso 15.7 millas/h 25.3 km/h Less
6ª de retroceso 22.9 millas/h 36.8 km/h Less

Capacidad de llenado

Capacidad de combustible 110.0 gal 416.0 L Less
Sistema de enfriamiento 14.8 gal 56.0 L Less
Sistema hidráulico total 26.4 gal 100.0 L Less
Sistema hidráulico: tanque 16.9 gal 64.0 L Less
Aceite de motor 7.9 gal 30.0 L Less
Transmisión/dirección diferencial/mandos finales 17.2 gal 65.0 L Less
Caja en tándem (cada una) 16.9 gal 64.0 L Less
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 gal 0.5 L Less
Caja de motor de giro 1.8 gal 7.0 L Less

Bastidor

Barra de tiro: ancho 3.0 pulg 76.2 mm Less
Círculo: diámetro 60.2 pulg 1530.0 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 pulg 40.0 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 pulg 152.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: altura 12.6 pulg 321.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: ancho 10.0 pulg 255.0 mm Less
Barra de tiro: grosor 0.5 pulg 12.7 mm Less
Placa superior o inferior delantera: ancho 12.0 pulg 305.0 mm Less
Placa superior o inferior delantera: grosor 0.87 pulg 22.0 mm Less
Eje delantero: altura al centro 23.6 pulg 600.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32° Less

Tandems

Altura 19.9 pulg 506.0 mm Less
Ancho 8.3 pulg 210.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: interno 0.63 pulg 16.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: externo 0.71 pulg 18.0 mm Less
Mando de la cadena de la sierra 2.0 pulg 50.8 mm Less
Separación del eje de la rueda 59.95 pulg 1522.8 mm Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15° 15° Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25° 25° Less

Vertedera

Ancho de la hoja 12.0 pie 3.7 m Less
Vertedera: altura 24.0 pulg 610.0 mm Less
Vertedera: grosor 0.87 pulg 22.0 mm Less
Radio de arco 16.3 pulg 413.0 mm Less
Espacio libre de garganta 6.5 pulg 166.0 mm Less
Cuchilla: ancho 6.0 pulg 152.0 mm Less
Cuchilla: grosor 0.6 pulg 16.0 mm Less
Broca del extremo: ancho 6.0 pulg 152.0 mm Less
Broca del extremo: grosor 0.6 pulg 16.0 mm Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base 25765.0 lb 11687.0 kg Less
Tracción de la hoja: GVW máximo 34072.0 lb 15455.0 kg Less
Presión descendente de la hoja: peso bruto del vehículo base 16365.0 lb 7423.0 kg Less
Presión descendente de la hoja: peso bruto del vehículo máximo 29196.0 lb 13243.0 kg Less

Gama de la hoja

Cambio central del círculo: derecho 28.7 pulg 728.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 27.4 pulg 695.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 26.0 pulg 660.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 20.1 pulg 510.0 mm Less
Ángulo máximo de posición de la hoja 90° 90° Less
Gama de la punta de la hoja: avance 40° 40° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 77.87 pulg 1978.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 70.5 pulg 1790.0 mm Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 pulg 480.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 28.1 pulg 715.0 mm Less

Desgarrador

Separación del soporte del vástago del desgarrador 21.0 pulg 533.0 mm Less
Profundidad de desgarramiento: máximo 16.8 pulg 426.0 mm Less
Soportes del vástago del escarificador 5 5 Less
Fuerza de penetración 20693.0 lb 9386.0 kg Less
Fuerza de dislocación 27655.0 lb 12544.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada 40.6 pulg 1031.0 mm Less

Escarificador

Tipo V delantero: separación del soporte del vástago del escarificador 18.4 pulg 467.0 mm Less
Tipo V delantero: soportes del vástago del escarificador 5/11 5/11 Less
Tipo V delantero: profundidad de escarificación máxima 40.6 pulg 1031.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación de soportes del vástago del escarificador 4.6 pulg 116.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5/11 5/11 Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 pulg 467.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 40.6 pulg 1031.0 mm Less
Delantero tipo V Ancho de trabajo 47.4 pulg 1205.0 mm Less
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116.0 mm Less
Tipo V medio: soporte del vástago del escarificador 11 11 Less
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación 11.5 pulg 292.0 mm Less
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 pulg 1184.0 mm Less
Trasero: profundidad de desgarramiento máximo 16.8 pulg 426.0 mm Less
Trasero: profundidad máxima de escarificación 16.8 pulg 426.0 mm Less
Trasero: ancho de trabajo 84.0 pulg 2133.0 mm Less
Trasero: soporte del vástago del escarificador 9 9 Less
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 pulg 267.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 43686.0 lb 19815.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo: eje delantero 17009.0 lb 7715.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo: eje trasero 37860.0 lb 17173.0 kg Less
Peso en orden de trabajo equipado normalmente: eje delantero 12483.0 lb 5662.0 kg Less
Peso en orden de trabajo equipado normalmente: eje trasero 31203.0 lb 14153.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base: eje delantero 9534.0 lb 4325.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base: eje trasero 28381.0 lb 12874.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo: total 54869.0 lb 24888.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base: total 37916.0 lb 17198.0 kg Less
Peso en orden de trabajo equipado normalmente: total 43686.0 lb 19815.0 kg Less

Normas

Frenos ISO 3450, ISO 10265 ISO 3450, ISO 10265 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499 Less
Sonido ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395 Less
Dirección ISO 5010 ISO 5010 Less

Puesto del operador

Comodidad, productividad, tecnología avanzada.


Mandos de dirección y de los implementos

Precisión y facilidad de manejo sin precedentes.


Tecnología de emisiones

Soluciones fiables integradas.


Motor

Potencia y fiabilidad.


Tren de potencia

Máxima potencia a las ruedas.


Estructuras y DCM

Mantenimiento sencillo y control preciso de la hoja de empuje.


Sistemas "inteligentes" de la máquina

Diagnóstico avanzado.


Sistema hidráulico

Control avanzado de la máquina.


Tecnologías integradas

Soluciones que facilitan el trabajo y lo hacen más eficaz.


Implementos y accesorios

Equipe su máquina para el trabajo.


Seguridad

Proteja su recurso más valioso.


Servicio postventa

Servicio postventa mundial inigualable.


Sostenibilidad

Teniendo en cuenta las futuras generaciones.


140M2 Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Filtro de aire, dos etapas, tipo seco, diésel, con reducción automática de la potencia del motor y eyector de polvo automático, indicador de servicio a través de Cat Messenger
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Correa, serpentina, tensor automático
  • Frenos, disco bañado en aceite, cuatro ruedas, hidráulicos
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda, hidráulico, basculante
  • Bloqueo/desbloqueo del diferencial, automático
  • Sistema de vaciado ecológico, aceite del motor
  • Protección electrónica de sobrevelocidad del motor
  • Motor C9.3 con tecnología ACERT, normativas sobre emisiones Tier 4 Interim y Fase IIIB
  • Depósito de combustible, 416 L (110 gal), acceso a nivel del suelo y drenaje de los sedimentos
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado, refrigerado por aceite
  • Bomba de cebado, combustible
  • Eje trasero, modular
  • Drenaje de los sedimentos, depósito de combustible
  • Tracción en tándem
  • Servotransmisión por transmisión directa con 8 marchas de avance y 6 de retroceso
  • VHP Plus (potencia variable)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 150 amperios, sellado
  • Baterías, no requieren mantenimiento, servicio pesado, 1.125 CCA
  • Panel del disyuntor, accesible desde el suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas hidráulicas eléctricas
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Preinstalación para sistema de control de nivelación: mazo de cables de la cabina, software, válvulas hidráulicas eléctricas, refuerzos y soportes
  • Luces, de carretera montadas en el techo, de marcha atrás, de freno y traseras (LED)
  • Preinstalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

PUESTO DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calefacción
  • Reposabrazos y reposamuñecas, ajustable electrónicamente
  • Articulación, retorno al centro automático
  • Cenicero y encendedor
  • Sistema de información al operador Cat® Messenger
  • Indicador de pasador de desplazamiento central
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Pantalla, velocidad y marcha digital
  • Puertas, lados izquierdo y derecho con limpiaparabrisas
  • Medidor nivel de máquina
  • Conjunto de indicadores (analógico): combustible, articulación, temperatura de refrigerante del motor, rev/min del motor, temperatura del aceite hidráulico, regeneración
  • Horómetro digital
  • Palanca tipo joystick hidráulica que controla la elevación de la hoja izquierda/derecha con posición de flotación, mando del círculo, punta y desplazamiento lateral de la hoja, desplazamiento central, inclinación de ruedas delanteras, articulación y dirección asistida
  • Palanca tipo joystick, reposabrazos regulables
  • Selección de marcha con palanca tipo joystick
  • Dirección asistida hidráulica con palanca tipo joystick
  • Escalerillas, cabina, lados izquierdo y derecho
  • Luces, cabina nocturna
  • Retrovisor, interior, gran angular
  • Enchufe, 12 V
  • Preinstalación de radio, entretenimiento
  • Cabina ROPS, insonorizada 70 dB(A)
  • Asiento, funda de tela, Confort con suspensión
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Área de almacenamiento para nevera/termo
  • Control del acelerador electrónico
  • Ventanillas de vidrio laminado:

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • El descuento parcial para neumáticos en llantas multipieza de 254 × 607 mm (10 × 24 pulg) está incluido en el precio y la masa de la máquina básica

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Acumuladores, freno, certificación doble
  • Pintura antirreflejos
  • Paragolpes, trasero, integrado con gancho
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Embrague, deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas
  • Puertas (3), compartimento del motor, bloqueo
  • Barra de tiro: 6 zapatas, bandas de desgaste reemplazables
  • Válvulas hidráulicas eléctricas, tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras
  • Comprobación de líquido, nivel del suelo
  • Bastidor, articulado, con bloqueo de seguridad
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo, implemento hidráulico (para circulación por carretera y servicio)
  • Hoja vertedera: 3.658 × 610 × 22 mm (12 pies × 24 pulg × 7/8 pulg)
  • Montaje, accesorios del techo de la cabina
  • Bomba hidráulica, alta capacidad, 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador, acceso para limpieza (ambos lados con puertas abatibles)
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio, lado izquierdo
  • Orificios S•O•SSM: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela/protecciones dobles
  • Caja de herramientas
  • Enganche para remolque

140M2 Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 280 amperios
  • Baterías:
  • Luces:

PROTECCIONES
  • Guardabarros delanteros
  • Guardabarros traseros
  • Insonorización (inferior)
  • Insonorización (capó)
  • Transmisión

PUESTO DEL OPERADOR
  • Ventilador, antiescarcha, ventanilla trasera
  • Retrovisores, exteriores:
  • Prefiltro, calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Preinstalación de radio, AM/FM
  • Asiento, suspensión neumática, tela
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros

TREN DE POTENCIA
  • Tracción en todas las ruedas
  • Motor, potencia variable Plus (VHP Plus)
  • Depósito de combustible, llenado rápido
  • Aceite, hidráulico, sintético biodegradable
  • Prefiltro, nieve
  • Motor de arranque, servicio pesado, 1.000 amperios
  • Transmisión, cambio automático

OTROS IMPLEMENTOS
  • AccuGrade ARO
  • Acumuladores, elevación de la cuchilla
  • Cámara de visión trasera
  • Cat Product Link 321SR
  • Sistema de vaciado ecológico, motor Wiggins
  • Guardabarros traseros
  • Calentador, refrigerante del motor:
  • Hay servicios hidráulicos disponibles con una o más válvulas hidráulicas adicionales para ripper trasero, hoja de empuje, hoja quitanieves y aspa quitanieves.
  • Bastidor con preinstalación para un aspa quitanieves
  • Insonorización
  • Sistema de ayuda al arranque con éter

IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE ATAQUE
  • Extensión de hoja, izquierda, 610 mm (2 pies)
  • Cuchillas de ataque, curvas
  • Cantoneras, revestimiento
  • Conjunto de elevación delantero, montaje
  • Conjunto de elevación delantero, mecánico
  • GraderBit, penetración estrecha y súper
  • Escarificador montado en el centro de la máquina, paquete
  • Escarificador montado en el centro de la máquina, montaje
  • Hoja vertedera
  • Plancha de empuje, contrapeso
  • Ripper, montaje
  • Ripper trasero
  • Diente del ripper
  • Escarificador delantero
  • Configuración del equipo quitanieves
  • Paquete con preinstalación para un aspa quitanieves

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración canadiense
  • Configuración europea
  • Configuración de circulación por carretera europea