< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La serie M 2 continúa el legado de calidad que ya han establecido las motoniveladoras Cat®. El amplio programa de validación combinado con las mejoras implementadas en el proceso de fabricación permite que Caterpillar mejore aún más su calidad. El resultado final de este proceso de desarrollo es una línea de motoniveladoras con tecnologías innovadoras, probadas en el campo y fabricadas en base a aplicaciones reales y necesidades reales de los clientes. Las motoniveladoras M serie 2 cumplen con las normas Tier 4 Interim de la EPA de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea.

Motor

Unidades:
Potencia base (1ª marcha): neta 213.0 hp 159.0 kW Less
Modelo de motor C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Calibre 4.5 " 115.0 mm Less
Carrera 5.9 " 149.0 mm Less
Velocidad a potencia nominal 2.100 rpm 2.100 rpm Less
Gama AWD: neta 166-211 kW (223-283 hp) 166-211 kW (223-283 hp) Less
Gama AWD: neta (métrica) De 166 a 211 kW (de 226 a 287 hp) De 166 a 211 kW (de 226 a 287 hp) Less
Potencia base (1ª marcha): neta (métrica) 216.0 hp 159.0 kW Less
Potencia base (todas las marchas): neta 213.0 hp 159.0 kW Less
Emisiones Tier 4 final Tier 4 Interim de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea Tier 4 final Tier 4 Interim de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador - Estándar 1.400 rpm 1.400 rpm Less
Par máximo 1000.0 lb-pie 1355.0 N·m Less
Capacidad estándar 109.0 °F 43.0 °C Less
Reserva de par 50 % 50 % Less
Gama de VHP Plus: neta 159-196 kW (213-263 hp) 159-196 kW (213-263 hp) Less
Gama de VHP Plus: neta (métrica) 159-196 kW (216-267 hp) 159-196 kW (216-267 hp) Less
VHP Plus: 1ª marcha de avance, neto 213.0 hp 159.0 kW Less
VHP Plus: 2ª marcha de avance, neto 223.0 hp 166.0 kW Less
VHP Plus: 3ª marcha de avance, neto 233.0 hp 174.0 kW Less
VHP Plus: 4ª marcha de avance, neto 243.0 hp 181.0 kW Less
VHP Plus: 5ª marcha de avance, neto 248.0 hp 185.0 kW Less
VHP Plus: 6ª marcha de avance, neto 253.0 hp 189.0 kW Less
VHP Plus: 7ª marcha de avance, neto 258.0 hp 192.0 kW Less
VHP Plus: 8ª marcha de avance, neto 263.0 hp 196.0 kW Less
Cilindrada 567.5 pulg3 9.3 L Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Reducción de potencia por altitud 10000.0 pies 3048.0 m Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador - Máxima 1.550 rpm 1.550 rpm Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador - Mínima 500 rpm 500 rpm Less
Capacidad para temperatura ambiente alta 122.0 °F 50.0 °C Less

Tren de fuerza

Marchas de avance y retroceso 8 velocidades de avance/6 de retroceso 8 velocidades de avance/6 de retroceso Less
Transmisión Servotransmisión con transmisión directa Servotransmisión con transmisión directa Less
Frenos: servicio Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite Less
Frenos: servicio, superficie 3565.0 pulg2 23000.0 cm2 Less
Frenos: estacionamiento Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite Less
Frenos: secundarios Control con circuito doble Control con circuito doble Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Paralela Paralela Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Rendimiento de la bomba 55.5 gal EE.UU./min 210.0 L/min Less
Presión máxima del sistema 3503.0 lb/pulg² 24150.0 kPa Less
Capacidad del tanque de depósito 15.9 EE.UU. 60.0 L Less
Presión de respaldo 609.0 lb/pulg² 4200.0 kPa Less

Especificaciones de operación

Velocidad máxima: avance 29.5 mph 47.4 km/h Less
Velocidad máxima: retroceso 23.3 mph 37.4 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 24.93 pies 7.6 m Less
Gama de dirección: izquierda o derecha 47,5° 47,5° Less
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20° 20° Less
Avance: 1ª 2.6 mph 4.1 km/h Less
Avance: 2ª 3.5 mph 5.6 km/h Less
Avance: 3ª 5.1 mph 8.1 km/h Less
Avance: 4ª 7.0 mph 11.2 km/h Less
Avance: 5ª 10.8 mph 17.4 km/h Less
Avance: 6ª 14.7 mph 23.7 km/h Less
Avance: 7ª 20.3 mph 32.6 km/h Less
Avance: 8ª 29.5 mph 47.4 km/h Less
Retroceso: 1ª 2.0 mph 3.3 km/h Less
Retroceso: 2ª 3.8 mph 6.1 km/h Less
Retroceso: 3ª 5.5 mph 8.9 km/h Less
Retroceso: 4ª 8.5 mph 13.7 km/h Less
Retroceso: 5ª 16.0 mph 25.7 km/h Less
Retroceso: 6ª 23.3 mph 37.4 km/h Less

Llenado de servicio

Capacidad de combustible 110.0 EE.UU. 416.0 L Less
Sistema de enfriamiento 14.8 EE.UU. 56.0 L Less
Sistema hidráulico: total 26.4 EE.UU. 100.0 L Less
Sistema hidráulico: depósito 16.9 EE.UU. 64.0 L Less
Aceite del motor 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Transmisión, dirección diferencial o mandos finales 17.2 EE.UU. 65.0 L Less
Caja en tándem (cada una) 16.9 EE.UU. 64.0 L Less
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 EE.UU. 0.5 L Less
Caja de motor de giro 1.8 EE.UU. 7.0 L Less

Bastidor

Barra de tiro: ancho 3.0 " 76.2 mm Less
Círculo: diámetro 60.2 " 1530.0 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 " 40.0 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 " 152.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: altura 12.6 " 321.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: ancho 10.0 " 255.0 mm Less
Barra de tiro: grosor 0.5 " 12.7 mm Less
Placa superior o inferior delantera: ancho 12.0 " 305.0 mm Less
Placa superior o inferior delantera: grosor 0.87 " 22.0 mm Less
Eje delantero: altura al centro 23.6 " 600.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32° Less

Tándem

Altura 19.9 " 506.0 mm Less
Ancho 8.3 " 210.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: interno 0.63 " 16.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: externo 0.71 " 18.0 mm Less
Paso de la cadena impulsora 2.0 " 50.8 mm Less
Separación del eje de la rueda 59.95 " 1523.0 mm Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15° 15° Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25° 25° Less

Vertedera

Ancho de la hoja 14.0 pies 4.2 m Less
Vertedera: altura 24.0 " 610.0 mm Less
Vertedera: grosor 0.87 " 22.0 mm Less
Radio del arco 16.3 " 413.0 mm Less
Espacio libre de paso 6.5 " 166.0 mm Less
Cuchilla: ancho 6.0 " 152.0 mm Less
Cuchilla: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Cantonera: ancho 6.0 " 152.0 mm Less
Cantonera: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base 25908.0 lb 11752.0 kg Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo máximo 34072.0 lb 15455.0 kg Less
Presión descendente de la hoja: peso bruto del vehículo base 17171.0 lb 7789.0 kg Less
Presión descendente de la hoja: peso bruto del vehículo máximo 29195.0 lb 13243.0 kg Less

Gama de la cuchilla

Cambio central del círculo: derecho 28.7 " 728.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 27.4 " 695.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 26.0 " 660.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 20.1 " 510.0 mm Less
Ángulo máximo de posición de la hoja 90° 90° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia delante 40° 40° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 89.7 " 2278.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 82.3 " 2090.0 mm Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 17.8 " 452.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 29.5 " 750.0 mm Less

Desgarrador

Separación del soporte del vástago del desgarrador 21.0 " 533.0 mm Less
Profundidad de desgarramiento: máxima 16.8 " 426.0 mm Less
Soportes del vástago del desgarrador 5 5 Less
Fuerza de penetración 20443.0 lb 9273.0 kg Less
Fuerza de dislocación 258201.0 lb 11712.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada 40.6 " 1031.0 mm Less

Escarificador

Tipo V delantero: separación del soporte del vástago del escarificador 18.4 " 467.0 mm Less
Tipo V delantero: soportes del vástago del escarificador 5/11 5/11 Less
Tipo V delantero: profundidad de escarificación máxima 40.6 " 1031.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 " 116.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5/11 5/11 Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad de escarificación máxima 18.4 " 467.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 40.6 " 1031.0 mm Less
Tipo V delantero: ancho de trabajo 47.4 " 1205.0 mm Less
Recto intermedio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.4 " 111.0 mm Less
Recto intermedio: soportes del vástago del escarificador 17 17 Less
Recto intermedio: profundidad de escarificación máxima 12.5 " 317.0 mm Less
Recto intermedio: ancho de trabajo 70.9 " 1800.0 mm Less
Tipo V intermedio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 " 116.0 mm Less
Tipo V intermedio: soportes del vástago del escarificador 11 11 Less
Tipo V intermedio: profundidad de escarificación máxima 11.5 " 292.0 mm Less
Tipo V intermedio: ancho de trabajo 46.6 " 1184.0 mm Less
Parte trasera: profundidad máxima de escarificación 16.8 " 426.0 mm Less
Parte trasera: ancho de trabajo 84.0 " 2133.0 mm Less
Parte trasera: soportes del vástago del escarificador 9 9 Less
Parte trasera: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 " 267.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 47249.0 lb 21432.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje delantero 17009.0 lb 7715.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje trasero 37860.0 lb 17173.0 kg Less
Peso en orden de trabajo equipado normalmente: eje delantero 14223.0 lb 6451.0 kg Less
Peso en orden de trabajo equipado normalmente: eje trasero 33026.0 lb 14981.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje delantero 11130.0 lb 5048.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje trasero 29849.0 lb 13540.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; total 54869.0 lb 24888.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; total 40979.0 lb 18588.0 kg Less
Peso en orden de trabajo equipado normalmente: total 47249.0 lb 21432.0 kg Less

Normas

Frenos ISO 3450, ISO 10265 ISO 3450, ISO 10265 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499 Less
Ruido ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395 Less
Dirección ISO 5010 ISO 5010 Less

Estación del operador

Comodidad, productividad, tecnología avanzada.


Controles de la dirección y del implemento

Precisión inigualada y facilidad de operación.


Tecnología de emisiones

Soluciones integradas fiables.


Motor

Potencia y fiabilidad.


Tren de fuerza

Máxima potencia dedicada a las ruedas.


Estructuras y DCM

Facilidad de servicio y control preciso de la hoja.


Sistemas de la máquina “inteligente”

Diagnósticos avanzados.


Tracción en todas las ruedas (AWD)

Versatilidad de la máquina expandida.


Sistema hidráulico

Control de la máquina avanzado.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y más eficiente.


Herramientas y accesorios

Equipe su máquina de acuerdo con el trabajo.


Seguridad

Proteja su recurso más valioso.


Respaldo al cliente

Respaldo inigualable a nivel mundial.


Sostenibilidad

Pensamos en las generaciones futuras.


160M2 AWD Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire, de dos etapas, de tipo seco, diesel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través del Messenger de Cat
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Tensor automático con correa y serpentina
  • Frenos hidráulicos con discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Ventilador hidráulico abatible proporcional a la demanda
  • Diferencial automático con traba o sin traba
  • Drenaje de aceite del motor, ecológico
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor C9.3 con tecnología ACERT, cumple las normas de emisiones Tier 4 Interim y Stage IIIB
  • Tanque de combustible de 416 L (110 gal EE.UU.), con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Servotransmisión, 8 de avance/6 de retroceso, con mando directo
  • VHP Plus (potencia variable)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador, 150 A, sellado
  • Baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento de 1.125 CCA
  • Tablero del disyuntor accesible a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de rasante - Mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, bujes y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calentador
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación con regreso al centro automático
  • Cenicero y encendedor
  • Sistema de información para el operador Messenger de Cat®
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla con marchas y velocidades digitales
  • Puertas izquierda y derecha con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos) - combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, rpm del motor, temperatura del aceite hidráulico, regeneración
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecho/izquierdo con posición libre, mando del círculo, desplazamiento lateral y punta de la hoja, círculo, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y servodirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas con palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras de la cabina a la izquierda y a la derecha
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina con ROPS insonorizada a 70 dB(A)
  • Asiento cómodo con suspensión y tapizado con tela
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas con vidrios laminados:

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24 pulg) en el precio y peso de la máquina base

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Acumuladores de freno con certificación doble
  • Pintura antideslumbrante
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas
  • Puertas (3) del compartimiento del motor con mecanismo de traba
  • Barra de tiro - 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo del implemento hidráulico (para el desplazamiento por carreteras y el servicio)
  • Vertedera
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso para la limpieza (a ambos lados, con puertas que se abren hacia afuera)
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio, izquierda
  • Orificios S•O•SSM: motor, hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela o protectores del tándem
  • Caja de herramientas
  • Enganche de remolque

160M2 AWD Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 280 amperios
  • Baterías:
  • Convertidor de comunicación (CB)
  • Luces:

PROTECTORES
  • Guardabarros delanteros
  • Guardabarros traseros
  • Insonorización (inferior)
  • Insonorización (recinto)
  • Transmisión

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera
  • Espejos exteriores:
  • Antefiltro de sistema HVAC
  • Listo para instalación de radio AM/FM
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Parasol
  • Limpia/lavaparabrisas trasero

TREN DE FUERZA
  • Tracción en todas las ruedas
  • Tanque de combustible de llenado rápido
  • Aceite hidráulico sintético biodegradable
  • Antefiltro para nieve
  • Motor de arranque de servicio pesado de 1.000 amperios
  • Transmisión con cambios automáticos

OTROS ACCESORIOS
  • AccuGrade ARO
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja
  • Cámara retrovisora
  • Cat Product Link 321SR
  • Drenaje ecológico del motor Wiggins
  • Guardabarros delanteros, AWD
  • Guardabarros trasero
  • Calentador de refrigerante del motor:
  • Se encuentran disponibles configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas para el desgarrador trasero, el topador, la hoja para nieve y el ala para nieve.
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación de bastidor
  • Insonorización
  • Auxiliar de arranque, éter

HERRAMIENTAS/HERRAMIENTA DE CORTE
  • Extensión de la hoja izquierda de 610 mm (2')
  • Cuchillas curvas
  • Cantoneras recubiertas
  • Montaje para el grupo de levantamiento delantero
  • Grupo de levantamiento delantero mecánico
  • Punta de niveladora, penetración angosta y superior
  • Paquete del escarificador de montaje medio
  • Montaje del escarificador de montaje medio
  • Vertedera
  • Placa de empuje con contrapeso
  • Montaje del desgarrador
  • Desgarrador trasero
  • Diente del desgarrador
  • Escarificador delantero
  • Configuración para nieve
  • Paquete listo para ala para nieve

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración canadiense
  • Configuración europea
  • Configuración europea para desplazamiento por carreteras