< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La Serie M 2 continúa el legado de calidad que ya han establecido las motoniveladoras Cat®. El programa extenso de validación, combinado con mejoramientos para el proceso de fabricación, permite que Caterpillar mejore aún más la calidad.El resultado final de este proceso de desarrollo es una línea de motoniveladoras con tecnologías innovadoras comprobadas en terreno y construidas en el entorno de aplicaciones reales y de las necesidades reales del cliente. Las motoniveladoras M Serie 2 cumplen con las normas de los Estados Unidos de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de los Estados Unidos y Stage IIIB de la Unión Europea.

Motor

Unidades:
Potencia base (1ª marcha): neto 173.0 hp 129.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Calibre 4.5 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Velocidad a potencia nominal 2.100 rpm 2.100 rpm Less
Potencia base (1ª marcha): neto (métrica) 176.0 hp 129.0 kW Less
Potencia base (todas las velocidades): neta 173.0 hp 129.0 kW Less
Emisiones Según las normas Tier 4 Interim/Stage IIIB de la Unión Europea Según las normas Tier 4 Interim/Stage IIIB de la Unión Europea Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador: estándar 1.400 rpm 1.400 rpm Less
Par máximo 839.0 lb-pie 1138.0 N·m Less
Capacidad estándar 109.0 ° F 43.0 ° C Less
Reserva de par 50% 50% Less
Gama de VHP adicional: neto 129-166 kW (173-223 hp) 129-166 kW (173-223 hp) Less
Gama de VHP adicional: neta (métrica) 129-166 kW (176-226 hp) 129-166 kW (176-226 hp) Less
VHP Plus: engranaje 1F, neto 173.0 hp 129.0 kW Less
VHP adicional: engranaje 2F, neto 183.0 hp 136.0 kW Less
VHP adicional: engranaje 3F, neto 193.0 hp 144.0 kW Less
VHP adicional: engranaje 4F, neto 203.0 hp 151.0 kW Less
VHP Plus: engranaje 5F, neto 208.0 hp 155.0 kW Less
VHP adiciona: engranaje 6F, neto 213.0 hp 159.0 kW Less
VHP adicional: engranaje 7F, neto 218.0 hp 163.0 kW Less
VHP adicional: engranaje 8F, neto 223.0 hp 166.0 kW Less
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L Less
Número de cilindros 6 6 Less
Reducción de potencia por altitud 10000.0 pie 3048.0 m Less
Temperatura ambiente alta: velocidad del ventilador: máxima 1.550 rpm 1.550 rpm Less
Temperatura ambiente alta: velocidad del ventilador: mínima 500 rpm 500 rpm Less
Capacidad para temperatura ambiente alta 122.0 ° F 50.0 ° C Less

Tren de fuerza

Marchas de avance/retroceso 8 velocidades de avance/6 de retroceso 8 velocidades de avance/6 de retroceso Less
Transmisión Servotransmisión con mando directo Servotransmisión con mando directo Less
Frenos: servicio Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite Less
Frenos: servicio, superficie 3565.0 pulg² 23000.0 cm² Less
Frenos: estacionamiento Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite Less
Frenos: secundarios Circuito doble Circuito doble Less

Sistema Hidráulico

Tipo de circuito Paralela Paralela Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Rendimiento de la bomba 55.7 gal/min 210.0 L/min Less
Presión máxima del sistema 3500.0 lb/pulg² 24150.0 kPa Less
Capacidad del tanque de reserva 15.85 gal 60.0 L Less
Presión de reserva 609.0 lb/pulg² 4200.0 kPa Less

Especificaciones en orden de trabajo

Velocidad máxima: avance 29.0 millas/h 46.6 km/h Less
Velocidad máxima: retroceso 22.9 millas/h 36.8 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 24.9 pie 7.6 m Less
Gama de dirección: izquierda/derecha 47,5° 47,5° Less
Ángulo de articulación: izquierda/derecha 20° 20° Less
1ª de avance 2.5 millas/h 4.1 km/h Less
2ª de avance 3.4 millas/h 5.5 km/h Less
3ª de avance 5.0 millas/h 8.0 km/h Less
4ª de avance 6.9 millas/h 11.0 km/h Less
5ª de avance 10.6 millas/h 17.1 km/h Less
6ª de avance 14.5 millas/h 23.3 km/h Less
7ª de avance 19.9 millas/h 32.0 km/h Less
8ª de avance 29.0 millas/h 46.6 km/h Less
1ª de retroceso 2.0 millas/h 3.2 km/h Less
2ª de retroceso 3.7 millas/h 6.0 km/h Less
3ª de retroceso 5.4 millas/h 8.7 km/h Less
4ª de retroceso 8.4 millas/h 13.5 km/h Less
5ª de retroceso 15.7 millas/h 25.3 km/h Less
6ª de retroceso 22.9 millas/h 36.8 km/h Less

Capacidad de llenado

Capacidad de combustible 110.0 gal 416.0 L Less
Sistema de enfriamiento 14.8 gal 56.0 L Less
Sistema hidráulico total 26.4 gal 100.0 L Less
Sistema hidráulico: tanque 16.9 gal 64.0 L Less
Aceite de motor 7.9 gal 30.0 L Less
Transmisión/dirección diferencial/mandos finales 17.2 gal 65.0 L Less
Caja en tándem (cada una) 16.9 gal 64.0 L Less
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 gal 0.5 L Less
Caja de motor de giro 1.8 gal 7.0 L Less

Bastidor

Barra de tiro: ancho 3.0 pulg 76.2 mm Less
Círculo: diámetro 60.2 pulg 1530.0 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 pulg 40.0 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 pulg 152.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: altura 12.6 pulg 321.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: ancho 10.0 pulg 255.0 mm Less
Barra de tiro: grosor 0.5 pulg 12.7 mm Less
Placa superior o inferior delantera: ancho 12.0 pulg 305.0 mm Less
Placa superior o inferior delantera: grosor 0.87 pulg 22.0 mm Less
Eje delantero: altura al centro 23.6 pulg 600.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32° Less

Tandems

Altura 19.9 pulg 506.0 mm Less
Ancho 8.3 pulg 210.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: interno 0.63 pulg 16.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: externo 0.71 pulg 18.0 mm Less
Mando de la cadena de la sierra 2.0 pulg 50.8 mm Less
Separación del eje de la rueda 59.95 pulg 1522.8 mm Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15° 15° Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25° 25° Less

Vertedera

Ancho de la hoja 12.0 pie 3.7 m Less
Vertedera: altura 24.0 pulg 610.0 mm Less
Vertedera: grosor 0.87 pulg 22.0 mm Less
Radio de arco 16.3 pulg 413.0 mm Less
Espacio libre de garganta 6.5 pulg 166.0 mm Less
Cuchilla: ancho 6.0 pulg 152.0 mm Less
Cuchilla: grosor 0.6 pulg 16.0 mm Less
Broca del extremo: ancho 6.0 pulg 152.0 mm Less
Broca del extremo: grosor 0.6 pulg 16.0 mm Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base 25060.0 lb 11367.0 kg Less
Tracción de la hoja: GVW máximo 34072.0 lb 15455.0 kg Less
Presión descendente de la hoja: peso bruto del vehículo base 15923.0 lb 7223.0 kg Less
Presión descendente de la hoja: peso bruto del vehículo máximo 29196.0 lb 13243.0 kg Less

Gama de la hoja

Cambio central del círculo: derecho 28.7 pulg 728.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 27.4 pulg 695.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 26.0 pulg 660.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 20.1 pulg 510.0 mm Less
Ángulo máximo de posición de la hoja 90° 90° Less
Gama de la punta de la hoja: avance 40° 40° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 77.87 pulg 1978.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 70.5 pulg 1790.0 mm Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 pulg 480.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 28.1 pulg 715.0 mm Less

Desgarrador

Separación del soporte del vástago del desgarrador 21.0 pulg 533.0 mm Less
Profundidad de desgarramiento: máximo 16.8 pulg 426.0 mm Less
Soportes del vástago del escarificador 5 5 Less
Fuerza de penetración 20693.0 lb 9386.0 kg Less
Fuerza de dislocación 27655.0 lb 12544.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada 40.6 pulg 1031.0 mm Less

Escarificador

Tipo V delantero: separación del soporte del vástago del escarificador 18.4 pulg 467.0 mm Less
Tipo V delantero: soportes del vástago del escarificador 5/11 5/11 Less
Tipo V delantero: profundidad de escarificación máxima 40.6 pulg 1031.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación de soportes del vástago del escarificador 4.6 pulg 116.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5/11 5/11 Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 pulg 467.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 40.6 pulg 1031.0 mm Less
Delantero tipo V Ancho de trabajo 47.4 pulg 1205.0 mm Less
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116.0 mm Less
Tipo V medio: soporte del vástago del escarificador 11 11 Less
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación 11.5 pulg 292.0 mm Less
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 pulg 1184.0 mm Less
Trasero: profundidad de desgarramiento máximo 16.8 pulg 426.0 mm Less
Trasero: profundidad máxima de escarificación 16.8 pulg 426.0 mm Less
Trasero: ancho de trabajo 84.0 pulg 2133.0 mm Less
Trasero: soporte del vástago del escarificador 9 9 Less
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 pulg 267.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 42383.0 lb 19224.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo: eje delantero 17009.0 lb 7715.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo: eje trasero 37860.0 lb 17173.0 kg Less
Peso en orden de trabajo equipado normalmente: eje delantero 11989.0 lb 5438.0 kg Less
Peso en orden de trabajo equipado normalmente: eje trasero 30394.0 lb 13786.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base: eje delantero 9277.0 lb 4208.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base: eje trasero 27867.0 lb 12640.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo: total 54869.0 lb 24888.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base: total 37145.0 lb 16849.0 kg Less
Peso en orden de trabajo equipado normalmente: total 42383.0 lb 19224.0 kg Less

Normas

Frenos ISO 3450, ISO 10265 ISO 3450, ISO 10265 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499 Less
Sonido ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395 Less
Dirección ISO 5010 ISO 5010 Less

Estación del operador

Comodidad, productividad, tecnología avanzada.


Controles de la dirección y del implemento

Precisión inigualada y facilidad de operación.


Tecnología de emisiones

Soluciones integradas fiables.


Motor

Potencia y fiabilidad.


Tren de fuerza

Máxima potencia dedicada a las ruedas.


Estructuras y DCM

Facilidad de servicio y control preciso de la hoja.


Sistemas de la máquina “inteligente”

Diagnósticos avanzados.


Sistema hidráulico

Control de la máquina avanzado.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y más eficiente.


Herramientas y accesorios

Equipe su máquina de acuerdo con el trabajo.


Seguridad

Proteja su recurso más valioso.


Respaldo al cliente

Respaldo inigualable a nivel mundial.


Sostenibilidad

Pensando en las generaciones futuras.


12M2 Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire, de dos etapas, de tipo seco, diesel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través del Messenger de Cat
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Correa, serpentina, tensor automático
  • Frenos, discos sumergidos en aceite, en las 4 ruedas, hidráulicos
  • Ventilador hidráulico abatible proporcional a la demanda
  • Diferencial automático con traba/sin traba
  • Drenaje, aceite del motor, ecológico
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor C9.3 con tecnología ACERT, cumple las normas de emisiones Tier 4 Interim y Stage IIIB
  • Tanque de combustible de 416 L (110 gal), con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Separador de agua y combustible
  • Silenciador debajo del capó
  • Freno de estacionamiento: discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Servotransmisión, 8 de avance/6 de retroceso, con mando directo
  • VHP Plus (potencia variable)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador, 150 A, sellado
  • Baterías de servicio pesado libres de mantenimiento, 1.125 CCA
  • Tablero del disyuntor al que se puede acceder a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de pendiente: mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, mazas y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calefacción
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación, regreso al centro automático
  • Cenicero y encendedor
  • Sistema de información para el operador Messenger de Cat®
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla con marcha y velocidad digitales
  • Puertas izquierda y derecha con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos): combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, RPM del motor, temperatura del aceite hidráulico, recuperación
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecho/izquierdo con posición libre, mando del círculo, desplazamiento lateral y punta de la hoja, círculo, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y servodirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas con palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras de la cabina a la izquierda y a la derecha
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo, retrovisor interno con gran angular
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de ocio
  • Cabina con ROPS insonorizada a 70 dB(A)
  • Asiento cómodo con suspensión, tapizado con tela
  • Cinturón de seguridad, retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador/lonchera
  • Control del acelerador, electrónico
  • Ventanas, vidrio laminado: • delantera fija con limpiaparabrisas intermitente • laterales y trasera (3)

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a –35 °C (–30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24") en el precio y peso base de la máquina

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Acumuladores de freno, certificación doble
  • Pintura antirreflectante
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: • 152 × 16 mm (6 × 5/8") • curvas de acero DH-2 • pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Puertas del compartimiento del motor con mecanismo de traba (4)
  • Barra de tiro: 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: • acero DH-2 de 16 mm (5/8") • pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor, articulado con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo del implemento hidráulico (para el desplazamiento por carreteras y el servicio)
  • Vertedera: 3.658 × 610 × 22 mm (12' × 24" × 7/8")
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica, alta capacidad, 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso para la limpieza (a ambos lados, con puertas que se abren hacia afuera)
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio, izquierda
  • Orificios S•O•SSM: motor, hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela/protectores del tándem
  • Caja de herramientas

12M2 Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 280 amperios
  • Baterías de larga duración de 1.400 CCA
  • Convertidor, comunicación (CB)
  • Luces: faros, altos
  • Luces: faros, bajos
  • Luces: luces de trabajo, básicas
  • Luces: luces de trabajo, adicionales
  • Luces: alarma, baliza o estroboscópica
  • Luces: montaje para luz de advertencia

PROTECTORES
  • Protección de articulación
  • Guardabarros, delanteros
  • Guardabarros, traseros
  • Protección del eje delantero
  • Insonorización (inferior)
  • Insonorización (recinto)
  • Transmisión

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera
  • Espejos exteriores con calefacción de 24 V
  • Espejos exteriores montados
  • Antefiltro, HVAC
  • Listo para instalación de radio, AM/FM
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas trasero

TREN DE FUERZA
  • Tanque de combustible de llenado rápido
  • Aceite hidráulico sintético biodegradable
  • Antefiltro para nieve
  • Motor de arranque de servicio pesado de 1.000 amperios
  • Transmisión con cambios automáticos

OTROS ACCESORIOS
  • AccuGrade ARO
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja
  • Cámara retrovisora
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Drenaje ecológico del motor Wiggins
  • Calentador del refrigerante del motor de 120 V
  • Calentador del refrigerante del motor de 240 V
  • Se encuentran disponibles configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas para el desgarrador trasero, el topador, la hoja para nieve y el ala para nieve.
  • Pendiente transversal integrada
  • Montaje de ala para nieve, bastidor
  • Insonorización
  • Auxiliar de arranque, éter

HERRAMIENTAS/HERRAMIENTA DE CORTE
  • Extensión de la hoja izquierda, 610 mm (2')
  • Extensión de la hoja derecha, 610 mm (2')
  • Contrapeso
  • Cuchillas curvadas
  • Cantoneras cubiertas
  • Montaje para el grupo de levantamiento delantero
  • Grupo de levantamiento delantero mecánico
  • Punta de niveladora, penetración angosta y superior
  • Escarificador de montaje medio, paquete
  • Escarificador de montaje medio, montaje
  • Vertedera de 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Vertedera de 4.267 mm × 686 mm × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Placa de empuje
  • Desgarrador, montaje
  • Desgarrador trasero
  • Diente del desgarrador
  • Escarificador delantero
  • Configuración para nieve
  • Paquete listo para ala para nieve
  • Enganche de remolque

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración canadiense
  • Configuración europea
  • Configuración europea para desplazamiento por carreteras