140M (Tier 3 de medio ambiente de Canadá)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La motoniveladora de la serie M se ha convertido en el estándar de la industria en cuanto a eficiencia operativa y productividad general. Desde la construcción de caminos hasta su mantenimiento, las motoniveladoras de la serie M están diseñadas para ayudarle a trabajar más en menos tiempo. La comodidad del operador y la facilidad de servicio sin precedentes ayudan a maximizar el rendimiento de su inversión.

Motor

Unidades:
Potencia base (1ª marcha): neta 183.0 hp 136.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Calibre 4.3 " 110.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Velocidad a potencia nominal 2.000 rpm 2.000 rpm Less
Emisiones El motor está certificado en cumplimiento de los estándares ambientales Tier 3 de Canadá El motor está certificado en cumplimiento de los estándares ambientales Tier 3 de Canadá Less
Par máximo (VHP Plus) 855.0 lb-pie 1159.0 N·m Less
Reserva de par (VHP Plus) 39 % 39 % Less
Gama de VHP Plus: neta 136 a 174 kW (183 a 233 hp) 136 a 174 kW (183 a 233 hp) Less
Cilindrada 439.0 pulg3 7.2 L Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Reducción de potencia por altitud 10000.0 pies 3048.0 m Less
Estándar: velocidad del ventilador: máxima 1.450 rpm 1.450 rpm Less
Estándar: velocidad del ventilador: mínima 600 rpm 600 rpm Less
Estándar: capacidad ambiental 109.0 °F 43.0 °C Less
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1.650 rpm 1.650 rpm Less
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, mínima 600 rpm 600 rpm Less
Capacidad para temperatura ambiente alta 122.0 °F 50.0 °C Less

Tren de fuerza

Marchas de avance y retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso Less
Transmisión Mando directo, servotransmisión, contraeje Mando directo, servotransmisión, contraeje Less
Frenos: servicio Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite Less
Frenos: servicio, superficie 3565.0 pulg2 23000.0 cm2 Less
Frenos: estacionamiento Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite Less
Frenos: secundarios Sistema de control del circuito doble Sistema de control del circuito doble Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Rendimiento de la bomba 55.7 gal EE.UU./min 210.0 L/min Less
Presión máxima del sistema 3500.0 lb/pulg² 24150.0 kPa Less
Presión de respaldo 450.0 lb/pulg² 3100.0 kPa Less

Especificaciones de operación

Velocidad máxima: avance 29.0 mph 46.6 km/h Less
Velocidad máxima: retroceso 22.9 mph 36.8 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 24.93 pies 7.6 m Less
Gama de dirección: izquierda o derecha 47,5 grados 47,5 grados Less
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20 grados 20 grados Less
Avance: 1ª 2.5 mph 4.0 km/h Less
Avance: 2ª 3.4 mph 5.5 km/h Less
Avance: 3ª 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avance: 4ª 6.8 mph 11.0 km/h Less
Avance: 5ª 10.6 mph 17.1 km/h Less
Avance: 6ª 14.5 mph 23.3 km/h Less
Avance: 7ª 19.9 mph 32.0 km/h Less
Avance: 8ª 29.0 mph 46.6 km/h Less
Retroceso: 1ª 2.0 mph 3.2 km/h Less
Retroceso: 2ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Retroceso: 3ª 5.4 mph 8.7 km/h Less
Retroceso: 4ª 8.4 mph 13.5 km/h Less
Retroceso: 5ª 15.7 mph 25.3 km/h Less
Retroceso: 6ª 22.9 mph 36.8 km/h Less

Llenado de servicio

Capacidad de combustible 110.0 EE.UU. 416.0 L Less
Sistema de enfriamiento 10.6 EE.UU. 40.0 L Less
Sistema hidráulico: depósito 16.9 EE.UU. 64.0 L Less
Trans./diferen./mandos finales 16.9 EE.UU. 64.0 L Less
Aceite del motor 6.6 EE.UU. 25.0 L Less
Caja en tándem (cada una) 16.9 EE.UU. 64.0 L Less
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 EE.UU. 0.5 L Less
Caja de motor de giro 1.8 EE.UU. 7.0 L Less

Bastidor

Barra de tiro: ancho 3.0 " 76.2 mm Less
Círculo: diámetro 60.2 " 1530.0 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 " 40.0 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 " 152.0 mm Less
Círculo: altura 5.4 " 138.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: altura 12.0 " 305.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: ancho 12.0 " 305.0 mm Less
Eje delantero: altura al centro 23.0 " 571.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32° Less

Tándem

Altura 19.9 " 506.0 mm Less
Ancho 7.9 " 201.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: interno 0.6 " 16.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: externo 0.7 " 18.0 mm Less
Paso de la cadena impulsora 2.0 " 50.8 mm Less
Separación del eje de la rueda 60.0 " 1523.0 mm Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15 grados 15 grados Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25 grados 25 grados Less

Vertedera

Ancho de la hoja 12.0 pies 3.7 m Less
Vertedera: altura 24.0 " 610.0 mm Less
Vertedera: grosor 0.87 " 22.0 mm Less
Radio del arco 16.3 " 413.0 mm Less
Espacio libre de paso 6.5 " 166.0 mm Less
Cuchilla: ancho 6.0 " 152.0 mm Less
Cuchilla: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Cantonera: ancho 6.0 " 152.0 mm Less
Cantonera: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base 24294.0 lb 11020.0 kg Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo máximo 31758.0 lb 14405.0 kg Less
Presión descendente: GVW base 16410.0 lb 7444.0 kg Less
Presión descendente: peso bruto del vehículo (GVW) máximo 28503.0 lb 12929.0 kg Less
Vertedera: ancho 12.0 pies 3.7 m Less

Gama de la cuchilla

Cambio central del círculo: derecho 28.7 " 728.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 27.4 " 695.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 26.0 " 660.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 20.1 " 510.0 mm Less
Ángulo máximo de posición de la hoja 90 grados 90 grados Less
Gama de la punta de la hoja: hacia delante 40° 40° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 " 480.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 28.1 " 715.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 77.9 " 1978.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 70.5 " 1790.0 mm Less

Desgarrador

Separación del soporte del vástago del desgarrador 21.0 " 533.0 mm Less
Profundidad de desgarramiento: máxima 16.8 " 428.0 mm Less
Soportes del vástago del desgarrador 5 5 Less
Fuerza de penetración 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Fuerza de dislocación 26259.0 lb 11911.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada 36.2 " 919.0 mm Less

Escarificador

Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación de soportes del vástago del escarificador 4.6 " 116.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5/11 5/11 Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 " 467.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 47.4 " 1205.0 mm Less
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 " 116.0 mm Less
Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador 11 11 Less
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación 11.5 " 292.0 mm Less
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 " 1184.0 mm Less
Trasero: profundidad máxima de escarificación 10.5 " 266.0 mm Less
Trasero: ancho de trabajo 91.0 " 2300.0 mm Less
Trasero: soportes del vástago del escarificador 9 9 Less
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 " 267.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 41868.0 lb 18991.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente 41868.0 lb 18991.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje trasero 35287.0 lb 16006.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje delantero 9561.0 lb 4337.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje trasero 26993.0 lb 12244.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; total 51892.0 lb 23538.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje delantero 16606.0 lb 7532.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; total 36554.0 lb 16581.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje delantero 11716.0 lb 5314.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje trasero 30152.0 lb 13677.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; total 41868.0 lb 18991.0 kg Less

Dimensiones

Altura: Product Link de la parte superior de la cabina 133.0 " 3378.0 mm Less
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador 399.1 " 10136.0 mm Less
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador retraído 386.5 " 9818.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 130.2 " 3308.0 mm Less
Ancho: neumáticos delanteros exteriores 98.9 " 2511.0 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta el tándem medio 241.1 " 6123.0 mm Less
Longitud: desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 344.6 " 8754.0 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 100.5 " 2552.0 mm Less
Longitud: entre ejes en tándem 60.0 " 1523.0 mm Less
Ancho: neumáticos traseros exteriores 98.9 " 2511.0 mm Less
Ancho: líneas centrales de los neumáticos 84.3 " 2140.0 mm Less
Altura: centro del eje delantero 23.5 " 596.0 mm Less
Altura hasta el tubo de escape vertical 121.1 " 3076.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de los cilindros 119.7 " 3040.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo en el eje trasero 13.3 " 339.0 mm Less

Normas

Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
ROPS/FOPS ISO 3471:1994, ISO 3449:1992 ISO 3471:1994, ISO 3449:1992 Less
Ruido ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 Less
Dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Potencia neta: VHP Plus

Marcha: 1ª de avance 183.0 hp 136.0 kW Less
Marcha: 2ª de avance 188.0 hp 140.0 kW Less
Marcha: 3ª de avance 203.0 hp 151.0 kW Less
Marcha: 4ª de avance 208.0 hp 155.0 kW Less
Marcha: 5ª de avance 213.0 hp 159.0 kW Less
Marcha: 6ª de avance 218.0 hp 163.0 kW Less
Marcha: 7ª de avance 233.0 hp 174.0 kW Less
Marcha: 8ª de avance 233.0 hp 174.0 kW Less
Marcha: 1ª de retroceso 183.0 hp 136.0 kW Less
Marcha: 2ª de retroceso 188.0 hp 140.0 kW Less
Marcha: 3ª - 6ª de retroceso 203.0 hp 151.0 kW Less

Estación del operador

Comodidad, productividad y tecnología avanzada


Controles de la dirección y del implemento

Precisión sin igual y facilidad de operación.


Motor

Potencia y fiabilidad.


Tren de fuerza

Máxima potencia ejercida sobre el suelo.


Estructuras y vertedera circular de la barra de tiro

Facilidad de servicio y control preciso de la hoja.


Sistema hidráulico

Control avanzado de la máquina


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y eficiente


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Cuando la disponibilidad cuenta


Sistemas de la máquina “inteligente”

Diagnósticos avanzados.


Herramientas y accesorios

Equipe la máquina según el trabajo que deba realizar.


Sostenibilidad

Pensamos en las generaciones futuras


140M (Tier 3 de medio ambiente de Canadá) Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire, de dos etapas, de tipo seco, diesel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través del Messenger de Cat
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Tensor automático con correa y serpentina
  • Frenos hidráulicos con discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Ventilador proporcional a la demanda hidráulico
  • Diferencial automático con traba o sin traba
  • Drenaje de aceite del motor, ecológico
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor Cat C7 con tecnología ACERT, diesel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío. Nota: El motor está certificado en cumplimiento de los estándares ambientales Tier 3 de Canadá.
  • Parada del motor en vacío (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Tanque de combustible de 416 L (110 gal EE.UU.), con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Separador de agua y combustible
  • Silenciador debajo del capó
  • Freno de estacionamiento: discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Servotransmisión, 8 de avance/6 de retroceso, con mando directo
  • VHP Plus (potencia variable adicional)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador sellado de 80 amperios
  • Baterías de servicio pesado libres de mantenimiento de 1.125 CCA
  • Tablero del disyuntor accesible a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de rasante - Mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, bujes y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calentador
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación con regreso al centro automático
  • Sistema de información del operador Cat Messenger
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla con marchas y velocidades digitales
  • Puertas izquierda y derecha con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos): combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, rpm del motor, temperatura del aceite hidráulico
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecha o izquierda con posición libre, motor de giro, desplazamiento lateral y punta de la hoja, cambio central, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y dirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas con palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras de la cabina a la izquierda y a la derecha
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina ROPS insonorizada
  • Asiento cómodo con suspensión y tapizado con tela
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas, vidrio laminado: - delantera fija con limpiaparabrisas intermitente - laterales y traseras (3)

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24") en el precio y peso base de la máquina

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Pintura antideslumbrante
  • Acumuladores del freno
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 × 16 mm (6 × 5/8") - curvas de acero DH-2 - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Puertas (3) del compartimiento del motor con mecanismo de traba
  • Barra de tiro - 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - acero DH-2 de 16 mm (5/8") - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo del implemento hidráulico (para el desplazamiento por carreteras y el servicio)
  • Vertedera: 3.658 × 610 × 22 mm (12' × 24" × 7/8")
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso de limpieza
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio del lado izquierdo
  • Orificios S•O•SSM: motor, hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela o protectores del tándem
  • Caja de herramientas
  • Enganche de remolque

140M (Tier 3 de medio ambiente de Canadá) Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías: de larga duración de 1.400 CCA
  • Convertidor de comunicación (CB)
  • Luces: faros, altos
  • Luces: faros, bajos
  • Luces: luces de trabajo, básicas
  • Luces: luces de trabajo, adicionales
  • Luces: alarma: baliza o estroboscópica
  • Luces: montaje para luz de advertencia

PROTECTORES
  • Protección de articulación
  • Protección de la manguera del eje
  • Guardabarros delantero
  • Guardabarros trasero
  • Protección de sonido (inferior)
  • Protección de la transmisión

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Bluetooth
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera
  • Espejos exteriores con calefacción de 24 V
  • Espejos exteriores montados
  • Antefiltro de sistema HVAC
  • Listo para instalación de radio AM/FM
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Parasol
  • Limpia/lavaparabrisas trasero

TREN DE FUERZA
  • Antefiltro de nieve o suciedad
  • Transmisión con cambios automáticos

OTROS ACCESORIOS
  • AccuGrade ARO
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja
  • Cámara retrovisora
  • Cat Grade Control Cross Slope
  • Cat Product Link 321 (satelital)
  • Cat Product Link 522 (celular)
  • Compresor o tanque de aire
  • Calentador del refrigerante del motor de 120 V
  • Calentador del refrigerante del motor de 240 V
  • Las configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador, el topador, las alas para nieve, el grupo de levantamiento delantero y el escarificador de montaje intermedio.
  • Sistema de seguridad
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación de bastidor
  • Insonorización
  • Auxiliar de arranque con éter

HERRAMIENTAS/HERRAMIENTAS DE CORTE
  • Extensión de la hoja izquierda de 610 mm (2')
  • Cantoneras recubiertas
  • Montaje para el grupo de levantamiento delantero
  • Grupo de levantamiento delantero
  • Paquete del escarificador de montaje medio
  • Montaje del escarificador de montaje medio
  • Vertedera: 4.267 × 610 × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Vertedera: 4.267 × 686 × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Placa de empuje
  • Montaje del desgarrador
  • Desgarrador trasero
  • Diente del desgarrador
  • Escarificador delantero

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración para nieve

CONFIGURACIONES OPTATIVAS DE LOS NEUMÁTICOS
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 14.00-24
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 14.00R24
  • Tamaño de la llanta: 14 x 25; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 17.5R25
  • Nota: Consulte a su distribuidor para obtener información sobre el ancho, tamaño y marca de los neumáticos individuales.